MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
HRT100

  1. Dispositivi rotanti e indexer
  2. Tavole rotanti
  3. HRT100

HRT100

    SOLO CNY
Attualmente non disponibile nella tua regione

Per i migliori prezzi nella tua zona, contatta il tuo Haas Factory Outlet locale.

Tavola rotante 100 mm

La tavola rotante HRT100 ultra compatta permette un posizionamento preciso e ad alta velocità e un movimento a quattro assi per la lavorazione dei pezzi di piccole dimensioni sulla fresatrice compatta CM-1 Haas ed altre macchine di piccole dimensioni. Il formato ridotto e il peso leggero dell’unità la rendono la soluzione perfetta sul 4º asse anche per i centri di lavoro più piccoli.    

Nota: richiede una fresatrice Haas con azionamento 4° asse e versione software NGC 100.21.000.1130 o successive per il funzionamento del 4° asse in continuo. Il funzionamento standalone richiede un quadro di controllo delle tavole rotanti Haas spedito dopo il 18 febbraio 2019, con software versione 26.38 o successive e FPGA versione 1.08. 

  • Aggiungi capacità su 4 assi alla tua macchina
  • Facile connessione plug-and-play alle macchine Haas
  • Prestazioni e capacità leader del settore
  • Progettazione per uso intensivo
  • 1 Mandrini
  • 100 mm Dimensioni piatto
  • 35 ft-lb Coppia massima
  • 300 °/sec Velocità max.
Confronta le macchine
SCOPRI L’INVENTARIO
Contatta distributore
Confronta le macchine
Configura e quota
Contatta distributore
  • Configura e quota
  • Informazioni sulla macchina
  • Specifiche
  • Schema di fissaggio dispositivo rotante

OPZIONI DISPONIBILI

DOCUMENTI TECNICI

VIDEO

PRODOTTI CORRELATI

Funzioni standard

Il controllo Haas

  • Controllo diretto da fresatrice CNC
Opzioni disponibili

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Opzioni di automazione
DOCUMENTI TECNICI
  • Modello 3D (ZIP)
  • Disegno di layout
  • Manuale dell'operatore
  • Opuscolo serie tavola rotante

*NOTA: a causa delle continue migliorie apportate al design, i modelli 3D e i disegni di layout potrebbero non essere accurati rispetto all’ultimo modello di produzione.

VIDEO
Recently Updated

HRT100


Haas ha realizzato una tavola rotante che si adatta a qualsiasi VMC Haas, anche la macchina più piccola. Grazie al posizionamento ad alta velocità e alle capacità del 4° asse complete sulla fresatrice compatta CM-1, l’HRT100 ultra compatta è la soluzione ideale per la lavorazione a macchina dei pezzi piccoli e complessi.

INCISIONE CILINDRICA UTILIZZANDO G47/G107

Puoi effettuare facilmente una programmazione manuale per incisioni sul 4° asse sulla tua fresatrice Haas, senza un sistema CAM. Con G47 e G107, l’incisione su un pezzo cilindrico non potrebbe essere più semplice.

SVOLGI LA TUA TAVOLA ROTANTE HAAS RAPIDAMENTE

Oggi, Mark risolve una problematica che ogni utente di tavole rotanti Haas incontra, a un certo punto: Come posso riportare la mia tavola rotante a zero in modo rapido?

COME PROGRAMMARE IL POSIZIONAMENTO DI CAMBIO UTENSILI SICURO

Mark mostra come comandare un posizionamento di cambio utensili sicuro per evitare di sbattere un utensile in un fissaggio o in un prodotto rotante. Tutto ciò viene effettuato con un semplice programma e richiamato con un codice M.

LA TUA NUOVA TAVOLA ROTANTE COMPATTA A CINQUE ASSI

Mark mostra come comandare un posizionamento di cambio utensili sicuro per evitare di sbattere un utensile in un fissaggio o in un prodotto rotante. Tutto ciò viene effettuato con un semplice programma e richiamato con un codice M.

PRODOTTI CORRELATI

Alternative a cinque assi

Product Image

TRT70

Tavola rotobasculante ad alta velocità da 70 mm

  • 1 Mandrini
  • 70 mm Dimensioni piatto
  • 60 ft-lb Coppia massima
  • 410 °/sec Velocità max.
    SOLO CNY
Per saperne di più Configura et prix

Pinza 5C

Haas HA5C

HA5C

Indexer HA5C

  • 1 Mandrini
  • 5C Dimensioni pinza
  • 60 ft-lb Coppia massima
  • 410 °/sec Velocità max.
    SOLO CNY
Per saperne di più Configura et prix

Piatto più grande, indexaggio più rapido

Product Image

HRT160SS

Tavola rotante a super velocità da 160 mm

  • 1 Mandrini
  • 160 mm Dimensioni piatto
  • 110 ft-lb Coppia massima
  • 500 °/sec Velocità max.
    SOLO CNY
Per saperne di più Configura et prix
Platter S.A.E METRIC
Diametro del piatto 3.94 in 100 mm
Peso max. su piatto (con supporto) 30 lb 13.6 kg
Peso max. su piatto (non supportato) 15 lb 6.8 kg
Sagoma fori (3) 6-bolt patterns (3) 6-bolt patterns
Spindle S.A.E METRIC
Velocità max. 300 °/sec 300 °/sec
Torque (Continuous) 35 ft-lbf 47 Nm
Fuori corsa max. 0.0005 in 0.013 mm
Altezza centro 3.500 in 88.90 mm
Diametro foro guida 0.7500 in 19.050 mm
Gioco 30 arc-sec 30 arc-sec
Coppia frenante @ 100 psi/6,9 bar 26 ft-lbf 35 Nm
Rapporto degli ingranaggi 60:1 60:1
Fasatura 1.6:1 1.6:1
Diam. ingranaggio a vite senza fine 2.8 in 71 mm
Indicizzazione S.A.E METRIC
Precisione (±) ± 30.0 arc-sec ± 30.0 arc-sec
Ripetibilità 10 arc-sec 10 arc-sec
Risoluzione 0.001 ° 0.001 °
Rotazioni/passo max. (con controllo delle tavole rotanti) 999.999 ° 999.999 °
Air Requirements S.A.E METRIC
Pressione aria max. 150 psi 10.3 bar
General - B (rotary) S.A.E METRIC
Temp. di esercizio (ambientale max.) 100 °F 38 °C
Peso S.A.E METRIC
Tavola 35 lb 15.9 kg
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Cassa export 20.0 in x 19.0 in x 17.0 in 51 cm x 48 cm x 43 cm
Peso 43 lb 20.0 kg
TAVOLA ROTANTE HAAS MACCHINA HAAS TIPO DI FISSAGGIO TAVOLA ROTANTE AVVERTENZA
HRT100 CM-1 FISSAGGIO POSITIVO
HRT100 VM-6 FISSAGGIO POSITIVO
HRT100 VF-7/40 FISSAGGIO POSITIVO
HRT100 VF-7/50 FISSAGGIO POSITIVO
HRT100 VF-8/40 FISSAGGIO POSITIVO
HRT100 VF-8/50 FISSAGGIO POSITIVO
HRT100 VF-9/40 FISSAGGIO POSITIVO
HRT100 VF-9/50 FISSAGGIO POSITIVO
HRT100 VM-2 FISSAGGIO POSITIVO
HRT100 VM-3 FISSAGGIO POSITIVO
HRT100 DT-1 FISSAGGIO POSITIVO
HRT100 DT-2 FISSAGGIO POSITIVO
HRT100 DM-2 FISSAGGIO POSITIVO
HRT100 DM-1 FISSAGGIO POSITIVO
HRT100 MINIMILL FISSAGGIO POSITIVO
HRT100 MINIMILL2 FISSAGGIO POSITIVO
HRT100 SMINIMILL2 FISSAGGIO POSITIVO
HRT100 SMINIMILL FISSAGGIO POSITIVO
HRT100 TM-1 FISSAGGIO POSITIVO
HRT100 TM-2 FISSAGGIO POSITIVO
HRT100 TM-3 FISSAGGIO POSITIVO
HRT100 TM-3P FISSAGGIO POSITIVO
HRT100 TM-2P FISSAGGIO POSITIVO
HRT100 TM-1P FISSAGGIO POSITIVO
HRT100 VF-1 FISSAGGIO POSITIVO
HRT100 VF-2 FISSAGGIO POSITIVO
HRT100 VF-2-EU FISSAGGIO POSITIVO
HRT100 VF-2-I FISSAGGIO POSITIVO
HRT100 VF-2-SE FISSAGGIO POSITIVO
HRT100 VF-2SS FISSAGGIO POSITIVO
HRT100 VF-2-V FISSAGGIO POSITIVO
HRT100 VF-2SS-V FISSAGGIO POSITIVO
HRT100 VF-2SS-EU FISSAGGIO POSITIVO
HRT100 VF-2YT FISSAGGIO POSITIVO
HRT100 VF-2SSYT FISSAGGIO POSITIVO
HRT100 VF-2YT-EU FISSAGGIO POSITIVO
HRT100 VF-2SSYT-EU FISSAGGIO POSITIVO
HRT100 TM-0 FISSAGGIO POSITIVO
HRT100 TM-0P FISSAGGIO POSITIVO
HRT100 VF-2SSYT-UK FISSAGGIO POSITIVO
HRT100 VF-4SS-EU FISSAGGIO POSITIVO
HRT100 VF-2YT-V FISSAGGIO POSITIVO
HRT100 VF-2SSYT-V FISSAGGIO POSITIVO
HRT100 MINIMILL-EDU FISSAGGIO POSITIVO
HRT100 VF-2YT-I FISSAGGIO POSITIVO
HRT100 DC-1 FISSAGGIO POSITIVO
HRT100 DC-2 FISSAGGIO POSITIVO
HRT100 VF-2SS-I FISSAGGIO POSITIVO
HRT100 VF-2SSYT-I FISSAGGIO POSITIVO
HRT100 DC-1/40 FISSAGGIO POSITIVO
HRT100 DC-2/40 FISSAGGIO POSITIVO
HRT100 DC-3/40 FISSAGGIO POSITIVO
HRT100 DC-4/40 FISSAGGIO POSITIVO
HRT100 DM-3 FISSAGGIO POSITIVO
HRT100 DT-3 FISSAGGIO POSITIVO
HRT100 VF-7SS FISSAGGIO POSITIVO
HRT100 VF-8SS FISSAGGIO POSITIVO
HRT100 VM-8 FISSAGGIO POSITIVO
HRT100 POCKET MILL FISSAGGIO POSITIVO
HRT100 VM-9 FISSAGGIO POSITIVO
HRT100 VF-9SS FISSAGGIO POSITIVO
HRT100 VM-8/50 FISSAGGIO POSITIVO
HRT100 VM-9/50 FISSAGGIO POSITIVO
HRT100 VM-3/50 FISSAGGIO POSITIVO
HRT100 VF-7SS/50 FISSAGGIO POSITIVO
HRT100 VF-8SS/50 FISSAGGIO POSITIVO

Hai bisogno di aiuto per trovare la macchina giusta?

Configura e quota

Permettici di aiutarti a trovare quella giusta per la tua officina.

Inizia

Hai bisogno di altre informazioni?

Se desideri ricevere maggiori informazioni riguardo a come una nuova macchina Haas possa dare vita ai tuoi prodotti, ti invitiamo a condividere le tue informazioni di contatto.

Language Preference :
Loading

Tutti i prezzi e le specifiche sono soggetti a modifica senza preavviso. Non sono inclusi il trasporto, l’attrezzatura, le tasse locali e gli accessori installati dal rivenditore. Haas non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori tipografici o di stampa. Le macchine sono raffigurate con dispositivi opzionali. L'aspetto reale dei prodotti potrebbe risultare diverso.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Costi di spedizione Haas

Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.