My Haas Bienvenue,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
HRT100

  1. Tables rotatives et indexeurs/diviseurs
  2. Tables rotatives
  3. HRT100

HRT100

    CNY UNIQUEMENT
Non disponible actuellement dans votre région

Contactez votre magasin d’usine Haas local pour connaitre les meilleurs prix appliqués à votre zone géographique.

Table rotative 100 mm

La table rotative ultra-compacte HRT100 offre un positionnement précis à grande vitesse et un mouvement complet sur 4 axes pour l’usinage de petites pièces sur la fraiseuse compacte CM-1 Haas et d’autres petites machines. L’unité est compacte et légère, constitue ainsi la solution 4 axes idéale, même pour les centres d’usinage les plus petits.    

Remarque : requiert une fraiseuse Haas avec entraînement 4e axe, et le logiciel NGC version 100.21.000.1130 ou ultérieure pour une opération 4e axe complète. Le fonctionnement autonome requiert un boîtier de commande rotatif Haas fourni après le  18 février 2019, équipé de la version logicielle 26.38 ou ultérieure et de la version 1.08 du FPGA. 

  • Ajoutez une capacité 4 axes à votre machine
  • Connexion facile « plug-and-play » aux machines Haas
  • Performances et capacités leaders dans le secteur
  • Conception robuste
  • 1 Broches
  • 100 mm Dimensions du plateau/plaque
  • 35 ft-lb Couple max.
  • 300 °/sec Vitesse max.
Comparer les machines
PARCOUREZ L’INVENTAIRE
Contacter un distributeur
Comparer les machines
CONFIGURATION ET PRIX
Contacter un distributeur
  • Configuration-et-Prix
  • Infos machine
  • Caractéristiques
  • Tableau de correspondance des tables rotatives

OPTIONS DISPONIBLES

DOCUMENTATION TECHNIQUE

VIDÉOS

PRODUITS CONCERNÉS

Caractéristiques standard

La commande Haas

  • Commande directe par fraiseuse CNC
Options disponibles

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Options d’automatisation
DOCUMENTATION TECHNIQUE
  • Modèle 3D (ZIP)
  • Schéma
  • Manuel d’utilisation
  • Flyer série Tables Rotatives

*REMARQUE : en raison des améliorations continues de conception, les modèles et les schémas 3D peuvent ne pas être fidèles au dernier modèle de production.

VIDÉOS
Recently Updated

HRT100


Haas construit une table rotative pour s’intégrer à chaque CUV Haas, même à notre machine la plus petite. Le HRT100 ultra-compact permet un positionnement à grande vitesse et des capacités de 4ème axe complètes sur la fraiseuse compacte CM-1, ce qui en fait la solution parfaite pour l’usinage de petites pièces complexes.

GRAVURE CYLINDRIQUE AVEC G47/G107

Programmez facilement manuellement la gravure de 4e axe sur votre fraiseuse Haas, sans système FAO. Avec G47 et G107, la gravure sur une pièce cylindrique ne saurait être plus facile.

DÉROULER RAPIDEMENT VOTRE TABLE ROTATIVE HAAS

Aujourd’hui, Mark résout un problème que tout utilisateur de table rotative Haas rencontre à un certain moment : Comment puis-je réinitialiser ma table rotative rapidement ?

COMMENT PROGRAMMER UNE POSITION DE CHANGEMENT D’OUTILS SÛRE

Mark montre comment commander une position de changement d’outil sûre afin d’éviter une collision entre un outil et votre fixation ou table rotative. Tout est fait à l’aide d’un programme simple et référencé avec un code M.

VOTRE NOUVEAU DIVISEUR À 5 AXES COMPACT

Mark montre comment commander une position de changement d’outil sûre afin d’éviter une collision entre un outil et votre fixation ou table rotative. Tout est fait à l’aide d’un programme simple et référencé avec un code M.

PRODUITS CONCERNÉS

Alternative à 5 axes

Product Image

TRT70

Table diviseur à berceau grande vitesse de 70 mm

  • 1 Broches
  • 70 mm Dimensions du plateau/plaque
  • 60 ft-lb Couple max.
  • 410 °/sec Vitesse max.
    CNY UNIQUEMENT
En savoir plus Configuration et prix

Pince 5C

HA5C Haas

HA5C

Diviseur 5C

  • 1 Broches
  • 5C Taille de pince
  • 60 ft-lb Couple max.
  • 410 °/sec Vitesse max.
    CNY UNIQUEMENT
En savoir plus Configuration et prix

Sellette plus grande, indexation plus rapide

Product Image

HRT160SS

Table rotative super-vitesse 160 mm

  • 1 Broches
  • 160 mm Dimensions du plateau/plaque
  • 110 ft-lb Couple max.
  • 500 °/sec Vitesse max.
    CNY UNIQUEMENT
En savoir plus Configuration et prix
Platter S.A.E METRIC
Diamètre du plateau/plaque 3.94 in 100 mm
Poids max. sur le plateau/plaque (avec support) 30 lb 13.6 kg
Poids max. sur le plateau/plaque (non pris en charge) 15 lb 6.8 kg
Disposition des trous (3) 6-bolt patterns (3) 6-bolt patterns
Spindle S.A.E METRIC
Vitesse max. 300 °/sec 300 °/sec
Torque (Continuous) 35 ft-lbf 47 Nm
Faux-rond max. 0.0005 in 0.013 mm
Hauteur de pointe 3.500 in 88.90 mm
Diamètre d’alésage pilote 0.7500 in 19.050 mm
Jeu à l’inversion 30 arc-sec 30 arc-sec
Couple de freinage à 100 psi/6,9 barres 26 ft-lbf 35 Nm
Rapport de l’engrenage 60:1 60:1
Synchronisation 1.6:1 1.6:1
Diam. roue à vis sans fin 2.8 in 71 mm
Indexation S.A.E METRIC
Précision (±) ± 30.0 arc-sec ± 30.0 arc-sec
Répétabilité 10 arc-sec 10 arc-sec
Résolution 0.001 ° 0.001 °
Rotation max./Étape (avec commande rotative) 999.999 ° 999.999 °
Air Requirements S.A.E METRIC
Pression d’air max. 150 psi 10.3 bar
General - B (rotary) S.A.E METRIC
Temp. de fonctionnement (ambiante max.) 100 °F 38 °C
Poids S.A.E METRIC
Table 35 lb 15.9 kg
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Exporter caisse 20.0 in x 19.0 in x 17.0 in 51 cm x 48 cm x 43 cm
Poids 43 lb 20.0 kg
TABLES ROTATIVES HAAS MACHINE HAAS CORRESPONDANCE DES TABLES ROTATIVES AVERTISSEMENT
HRT100 CM-1 CORRESPONDANCE
HRT100 VM-6 CORRESPONDANCE
HRT100 VF-7/40 CORRESPONDANCE
HRT100 VF-7/50 CORRESPONDANCE
HRT100 VF-8/40 CORRESPONDANCE
HRT100 VF-8/50 CORRESPONDANCE
HRT100 VF-9/40 CORRESPONDANCE
HRT100 VF-9/50 CORRESPONDANCE
HRT100 VM-2 CORRESPONDANCE
HRT100 VM-3 CORRESPONDANCE
HRT100 DT-1 CORRESPONDANCE
HRT100 DT-2 CORRESPONDANCE
HRT100 DM-2 CORRESPONDANCE
HRT100 DM-1 CORRESPONDANCE
HRT100 MINIMILL CORRESPONDANCE
HRT100 MINIMILL2 CORRESPONDANCE
HRT100 SMINIMILL2 CORRESPONDANCE
HRT100 SMINIMILL CORRESPONDANCE
HRT100 TM-1 CORRESPONDANCE
HRT100 TM-2 CORRESPONDANCE
HRT100 TM-3 CORRESPONDANCE
HRT100 TM-3P CORRESPONDANCE
HRT100 TM-2P CORRESPONDANCE
HRT100 TM-1P CORRESPONDANCE
HRT100 VF-1 CORRESPONDANCE
HRT100 VF-2 CORRESPONDANCE
HRT100 VF-2-EU CORRESPONDANCE
HRT100 VF-2-I CORRESPONDANCE
HRT100 VF-2-SE CORRESPONDANCE
HRT100 VF-2SS CORRESPONDANCE
HRT100 VF-2-V CORRESPONDANCE
HRT100 VF-2SS-V CORRESPONDANCE
HRT100 VF-2SS-EU CORRESPONDANCE
HRT100 VF-2YT CORRESPONDANCE
HRT100 VF-2SSYT CORRESPONDANCE
HRT100 VF-2YT-EU CORRESPONDANCE
HRT100 VF-2SSYT-EU CORRESPONDANCE
HRT100 TM-0 CORRESPONDANCE
HRT100 TM-0P CORRESPONDANCE
HRT100 VF-2SSYT-UK CORRESPONDANCE
HRT100 VF-4SS-EU CORRESPONDANCE
HRT100 VF-2YT-V CORRESPONDANCE
HRT100 VF-2SSYT-V CORRESPONDANCE
HRT100 MINIMILL-EDU CORRESPONDANCE
HRT100 VF-2YT-I CORRESPONDANCE
HRT100 DC-1 CORRESPONDANCE
HRT100 DC-2 CORRESPONDANCE
HRT100 VF-2SS-I CORRESPONDANCE
HRT100 VF-2SSYT-I CORRESPONDANCE
HRT100 DC-1/40 CORRESPONDANCE
HRT100 DC-2/40 CORRESPONDANCE
HRT100 DC-3/40 CORRESPONDANCE
HRT100 DC-4/40 CORRESPONDANCE
HRT100 DM-3 CORRESPONDANCE
HRT100 DT-3 CORRESPONDANCE
HRT100 VF-7SS CORRESPONDANCE
HRT100 VF-8SS CORRESPONDANCE
HRT100 VM-8 CORRESPONDANCE
HRT100 POCKET MILL CORRESPONDANCE
HRT100 VM-9 CORRESPONDANCE
HRT100 VF-9SS CORRESPONDANCE
HRT100 VM-8/50 CORRESPONDANCE
HRT100 VM-9/50 CORRESPONDANCE
HRT100 VM-3/50 CORRESPONDANCE
HRT100 VF-7SS/50 CORRESPONDANCE
HRT100 VF-8SS/50 CORRESPONDANCE

Vous avez besoin d’aide pour trouver la machine qu’il vous faut ?

Configuration et Prix

Permettez-nous de vous aider à trouver la machine appropriée pour votre atelier.

Démarrer

Besoin de plus de renseignements ?

Si vous souhaitez plus d’informations sur la façon dont une nouvelle machine Haas peut donner vie à vos produits, nous vous invitons à nous fournir vos coordonnées.

Language Preference :
Loading

Prix et caractéristiques techniques sujets à modifications sans préavis. Les tarifs n’incluent pas le fret, les coûts de montage, les taxes locales ou nationales, et les accessoires installés. Nous déclinons toute responsabilité quant à d’éventuelles coquilles ou erreurs typographiques. Machines illustrées avec matériel en option. L’aspect réel du produit peut différer.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Commentaires
Haas Logo

Tarification de livraison Haas

Ce prix comprend les frais d’expédition, les droits d’exportation et d’importation, l’assurance et tous les autres frais encourus pendant l’expédition vers un lieu en France convenu avec vous en tant qu’acheteur. Aucun autre frais obligatoire ne peut être ajouté à la livraison d’un Produit CNC Haas.