HRT100

  1. 转台和分度器
  2. 回转工作台
  3. HRT100

HRT100

    仅人民币
您的区域目前不供应

若要获取有关您区域的优惠价格,请联系您当地的 Haas 专卖店。

100 毫米转台

超紧凑的 HRT100 转台提供高速准确的定位和全套 4 轴运动,用于加工 Haas CM-1 紧凑型铣床及其他小型机床上的小部件。该装置小巧轻盈,非常适合用于 4 轴解决方案,甚至可用于最小的加工中心。    

注意: 必须配备带有第 4 轴驱动以及 NGC 100.21.000.1130 版 或更新版本软件的 Haas 铣床,才能真正实现第 4 轴运行。单机运行需要  2019 年 2 月 18 日后发货的 Haas 转台控制柜,其软件版本为 26.38 或更高,FPGA 版本为 1.08。 

  • 为机床加装 4 轴功能
  • 采用即插即用连接轻松连接到 Haas 机床
  • 行业领先的性能和功能
  • 重型设计
  • 1 主轴
  • 100 mm 盘片尺寸
  • 35 ft-lb 最大扭矩
  • 300 °/sec 最高速度
机床对比
详细了解库存
联系经销商
机床对比
配置和价格
联系经销商
  • 配置和价格
  • 机床信息
  • 规格
  • 回转件装配表

可用的选项

技术文档

视频库

相关产品

标准特征

Haas 控制系统

  • 通过铣床数控直接控制
可用的选项

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

自动化选件
技术文档
  • 3D 模型(ZIP 压缩文件)
  • 布局图
  • 操作手册
  • 转台系列宣传单页

*注意: 由于设计不断获得改进,3D 模型和布局图可能无法准确反映最新的生产模型。

视频库
Recently Updated

HRT100


Haas 开发出一款可契合所有 Haas VMC 的转台,包括最小型机床。超紧凑 HRT100 可为 CM-1 紧凑型铣床提供高速定位和全 4 轴功能,使其成为加工小型、复杂工件的完美解决方案。

使用 G47/G107 轻松完成圆柱体镂刻

无需 CAM 系统即可在 Haas 铣床上轻松手动编程第 4 轴镂刻。使用 G47 和 G107 之后,镂刻圆柱体零件变得再简单不过了。

HAAS 转台快速归零

今天,Mark 可以解决每一位 Haas 转台用户在某个环节都可能遇到的问题:如何让转台快速回零?

如何为安全的换刀位置编程

Mark 展示了如何指定安全的换刀位置,以避免刀具碰撞夹具或旋转机器。这一切都是通过一个称为 M 代码的简单程序完成的。

新款 5 轴紧凑型转台

Mark 展示了如何指定安全的换刀位置,以避免刀具碰撞夹具或旋转机器。这一切都是通过一个称为 M 代码的简单程序完成的。

相关产品

5 轴备选方案

    仅人民币
了解更多…… 配置和价格

5C 筒夹

Haas HA5C

HA5C

5C 分度器

  • 1 主轴
  • 5C 筒夹尺寸
  • 60 ft-lb 最大扭矩
  • 410 °/sec 最高速度
    仅人民币
了解更多…… 配置和价格

盘片更大,分度更快

Product Image

HRT160SS

160 毫米超快速转台

  • 1 主轴
  • 160 mm 盘片尺寸
  • 110 ft-lb 最大扭矩
  • 500 °/sec 最高速度
    仅人民币
了解更多…… 配置和价格
Platter S.A.E METRIC
盘片直径 3.94 in 100 mm
拼盘上的最大重量(支持/不支持) 30 lb 13.6 kg
拼盘上的最大重量(不支持) 15 lb 6.8 kg
孔样式 (3) 6-bolt patterns (3) 6-bolt patterns
Spindle S.A.E METRIC
最高速度 300 °/sec 300 °/sec
Torque (Continuous) 35 ft-lbf 47 Nm
最大跳动 0.0005 in 0.013 mm
中心高 3.500 in 88.90 mm
先导孔直径 0.7500 in 19.050 mm
齿隙 30 arc-sec 30 arc-sec
100 psi/6.9 棒材的刹车盘扭矩 26 ft-lbf 35 Nm
齿轮比 60:1 60:1
定时 1.6:1 1.6:1
蜗轮直径 2.8 in 71 mm
Indexing S.A.E METRIC
精度 (±) ± 30.0 arc-sec ± 30.0 arc-sec
重复定位精度 10 arc-sec 10 arc-sec
分辨率 0.001 ° 0.001 °
最大旋转/步进(带转台控制) 999.999 ° 999.999 °
Air Requirements S.A.E METRIC
最大空气压力 150 psi 10.3 bar
General - B (rotary) S.A.E METRIC
操作温度(最高环境温度) 100 °F 38 °C
重量 S.A.E METRIC
工作台 35 lb 15.9 kg
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
出口箱 20.0 in x 19.0 in x 17.0 in 51 cm x 48 cm x 43 cm
重量 43 lb 20.0 kg
HAAS 转台 Haas 机床 转台装配类型 警告
HRT100 CM-1 正向装配
HRT100 VM-6 正向装配
HRT100 VF-7/40 正向装配
HRT100 VF-7/50 正向装配
HRT100 VF-8/40 正向装配
HRT100 VF-8/50 正向装配
HRT100 VF-9/40 正向装配
HRT100 VF-9/50 正向装配
HRT100 VM-2 正向装配
HRT100 VM-3 正向装配
HRT100 DT-1 正向装配
HRT100 DT-2 正向装配
HRT100 DM-2 正向装配
HRT100 DM-1 正向装配
HRT100 MINIMILL 正向装配
HRT100 MINIMILL2 正向装配
HRT100 SMINIMILL2 正向装配
HRT100 SMINIMILL 正向装配
HRT100 TM-1 正向装配
HRT100 TM-2 正向装配
HRT100 TM-3 正向装配
HRT100 TM-3P 正向装配
HRT100 TM-2P 正向装配
HRT100 TM-1P 正向装配
HRT100 VF-1 正向装配
HRT100 VF-2 正向装配
HRT100 VF-2-EU 正向装配
HRT100 VF-2-I 正向装配
HRT100 VF-2-SE 正向装配
HRT100 VF-2SS 正向装配
HRT100 VF-2-V 正向装配
HRT100 VF-2SS-V 正向装配
HRT100 VF-2SS-EU 正向装配
HRT100 VF-2YT 正向装配
HRT100 VF-2SSYT 正向装配
HRT100 VF-2YT-EU 正向装配
HRT100 VF-2SSYT-EU 正向装配
HRT100 TM-0 正向装配
HRT100 TM-0P 正向装配
HRT100 VF-2SSYT-UK 正向装配
HRT100 VF-4SS-EU 正向装配
HRT100 VF-2YT-V 正向装配
HRT100 VF-2SSYT-V 正向装配
HRT100 MINIMILL-EDU 正向装配
HRT100 VF-2YT-I 正向装配
HRT100 DC-1 正向装配
HRT100 DC-2 正向装配
HRT100 VF-2SS-I 正向装配
HRT100 VF-2SSYT-I 正向装配
HRT100 DC-1/40 正向装配
HRT100 DC-2/40 正向装配
HRT100 DC-3/40 正向装配
HRT100 DC-4/40 正向装配
HRT100 DM-3 正向装配
HRT100 DT-3 正向装配
HRT100 VF-7SS 正向装配
HRT100 VF-8SS 正向装配
HRT100 VM-8 正向装配
HRT100 POCKET MILL 正向装配
HRT100 VM-9 正向装配
HRT100 VF-9SS 正向装配
HRT100 VM-8/50 正向装配
HRT100 VM-9/50 正向装配
HRT100 VM-3/50 正向装配
HRT100 VF-7SS/50 正向装配
HRT100 VF-8SS/50 正向装配