My Haas Vítejte
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Přihlásit se Registrovat Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásit Vítejte Moje stroje Nejnovější aktivita Moje nabídky Můj účet Moji uživatelé Odhlásit
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
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
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
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
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
      DOMOVSKÁ STRÁNKA - SERVIS Návody k obsluze Postupy „jak na to“ Průvodce pro odstraňování závad Preventivní údržba Náhradní díly Haas Haas Tooling Videa
  • Videa Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Events
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • RYCHLÉ ODKAZY Speciální řada  Speciální řada 
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Přihlásit se Registrovat Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásit Vítejte Moje stroje Nejnovější aktivita Moje nabídky Můj účet Moji uživatelé Odhlásit
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
HRT100

  1. Otočné produkty a děličky
  2. Otočné stoly
  3. HRT100

HRT100

    JEN CNY
Momentálně není k dispozici ve vaší oblasti

Chcete-li zjistit nejlepší ceny ve vaší oblasti, kontaktutje místní podnikovou prodejnu Haas.

Otočný stůl 100 mm

Výjimečně kompaktní otočný stůl HRT100 poskytuje vysokorychlostní a přesné polohování s plným pohybem 4 os pro obrábění malých dílů na kompaktní fréze Haas CM-1 a dalších malých strojích. Malá velikost a nízká hmotnost z jednotky činí perfektní 4osé řešení i pro ta nejmenší obráběcí centra.    

Poznámka: Vyžaduje frézu Haas s pohonem 4. osy a software NGC verze 100.21.000.1130 nebo novější pro úplnou funkci 4. osy. Pro samostatný provoz je potřeba otočná ovládací skříň Haas dodaná po  18. únoru 2019, s verzí softwaru 26.38 nebo novější a verzí FPGA 1.08. 

  • Dodejte svému stroji schopnosti 4. osy
  • Snadné zapojování ke strojům Haas
  • Výkon a schopnosti nejlepší v oboru
  • Robustní konstrukce
  • 1 Vřetena
  • 100 mm Velikost talíře
  • 35 ft-lb Max. krouticí moment
  • 300 °/sec Max. rychlost
Porovnat stroje
PROZKOUMAT NABÍDKU
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
  • Přímé řízení CNC frézou
Dostupné možnosti

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Možnosti automatizace
TECHNICKÁ DOKUMENTACE
  • 3D model (ZIP)
  • Dispoziční výkres
  • Návod k obsluze
  • Leták k řadě otočných stolů

*POZNÁMKA: Vzhledem k neustálému zlepšování designu nemusí být 3D modely a výkresy rozvržení shodné s nejnovějším výrobním modelem.

VIDEA
Recently Updated

HRT100


Společnosti Haas se podařilo vyrobit otočný stůl, který se vejde i do všech našich nejmenších fréz Haas VMC. Výjimečně kompaktní stůl HRT100 zajišťuje kompaktní fréze CM-1 vysokorychlostní polohování a plné schopnosti práce ve čtyřech osách. Nabízí vám tak ideální řešení na obrábění drobných a složitých obrobků.

VÁLCOVÉ VYRÝVÁNÍ POMOCÍ STROJE G47/G107

Jednoduché vyrývání pomocí ručně programovatelné čtvrté osy na fréze Haas – bez systému CAM. Při použití modelů G47 a G107 nemůže být vyrývání na válcové části jednodušší.

RYCHLE OBJEVTE OTOČNÉ PRVKY STROJE HAAS

Mark dnes řeší problém, se kterým se někdy setká každý uživatel otočných produktů Haas. Jak rychle dosáhnout vynulování otočného stroje?

JAK NAPROGRAMOVAT BEZPEČNOU POZICI ZMĚNY NÁSTROJE

Mark předvádí, jak zadat příkaz pro bezpečnou pozici změny nástroje, aby nedošlo k nárazu nástroje do upínání nebo otočného mechanismu. Ke všemu slouží jeden program, označovaný M-kódem.

VÁŠ NOVÝ PĚTIOSÝ KOMPAKTNÍ ROTAČNÍ STROJ

Mark předvádí, jak zadat příkaz pro bezpečnou pozici změny nástroje, aby nedošlo k nárazu nástroje do upínání nebo otočného mechanismu. Ke všemu slouží jeden program, označovaný M-kódem.

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

5osá alternativa

Product Image

TRT70

Vysokorychlostní naklápěcí otočný stůl 70 mm

  • 1 Vřetena
  • 70 mm Velikost talíře
  • 60 ft-lb Max. krouticí moment
  • 410 °/sec Max. rychlost
    JEN CNY
Více informací Sestavení a cena

Kleština 5C

Haas HA5C

HA5C

Dělička 5C

  • 1 Vřetena
  • 5C Velikost kleštiny
  • 60 ft-lb Max. krouticí moment
  • 410 °/sec Max. rychlost
    JEN CNY
Více informací Sestavení a cena

Větší talíř, rychlejší indexování

Product Image

HRT160SS

Superrychlý otočný stůl 160 mm

  • 1 Vřetena
  • 160 mm Velikost talíře
  • 110 ft-lb Max. krouticí moment
  • 500 °/sec Max. rychlost
    JEN CNY
Více informací Sestavení a cena
Platter S.A.E METRIC
Průměr talíře 3.94 in 100 mm
Max hmotnost na talíři (s podpěrou) 30 lb 13.6 kg
Max hmotnost na talíři (bez podpěry) 15 lb 6.8 kg
Uspořádání otvorů (3) 6-bolt patterns (3) 6-bolt patterns
Spindle S.A.E METRIC
Max. rychlost 300 °/sec 300 °/sec
Torque (Continuous) 35 ft-lbf 47 Nm
Max. vyosení 0.0005 in 0.013 mm
Výška středu 3.500 in 88.90 mm
Průměr vodicího vrtu 0.7500 in 19.050 mm
Zpětná vůle 30 arc-sec 30 arc-sec
Brzdný moment při 100 psi/6,9 bar 26 ft-lbf 35 Nm
Převodový poměr 60:1 60:1
Časování 1.6:1 1.6:1
Průměr šnekového kola 2.8 in 71 mm
Indexing S.A.E METRIC
Přesnost (±) ± 30.0 arc-sec ± 30.0 arc-sec
Opakovatelnost 10 arc-sec 10 arc-sec
Rozlišení 0.001 ° 0.001 °
Max. otáčení/krok (s řízením otočného zařízení) 999.999 ° 999.999 °
Air Requirements S.A.E METRIC
Max. tlak vzduchu 150 psi 10.3 bar
General - B (rotary) S.A.E METRIC
Provozní teplota (max. okolní) 100 °F 38 °C
Hmotnost S.A.E METRIC
Stůl 35 lb 15.9 kg
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Exportní přepravka 20.0 in x 19.0 in x 17.0 in 51 cm x 48 cm x 43 cm
Hmotnost 43 lb 20.0 kg
OTOČNÉ PRODUKTY HAAS STROJ HAAS TYP KOMPATIBILITY S OTOČNÝMI PRODUKTY VÝSTRAHA
HRT100 CM-1 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
HRT100 VM-6 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
HRT100 VF-7/40 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
HRT100 VF-7/50 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
HRT100 VF-8/40 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
HRT100 VF-8/50 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
HRT100 VF-9/40 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
HRT100 VF-9/50 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
HRT100 VM-2 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
HRT100 VM-3 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
HRT100 DT-1 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
HRT100 DT-2 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
HRT100 DM-2 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
HRT100 DM-1 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
HRT100 MINIMILL KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
HRT100 MINIMILL2 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
HRT100 SMINIMILL2 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
HRT100 SMINIMILL KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
HRT100 TM-1 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
HRT100 TM-2 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
HRT100 TM-3 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
HRT100 TM-3P KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
HRT100 TM-2P KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
HRT100 TM-1P KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
HRT100 VF-1 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
HRT100 VF-2 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
HRT100 VF-2-EU KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
HRT100 VF-2-I KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
HRT100 VF-2-SE KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
HRT100 VF-2SS KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
HRT100 VF-2-V KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
HRT100 VF-2SS-V KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
HRT100 VF-2SS-EU KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
HRT100 VF-2YT KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
HRT100 VF-2SSYT KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
HRT100 VF-2YT-EU KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
HRT100 VF-2SSYT-EU KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
HRT100 TM-0 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
HRT100 TM-0P KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
HRT100 VF-2SSYT-UK KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
HRT100 VF-4SS-EU KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
HRT100 VF-2YT-V KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
HRT100 VF-2SSYT-V KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
HRT100 MINIMILL-EDU KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
HRT100 VF-2YT-I KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
HRT100 DC-1 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
HRT100 DC-2 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
HRT100 VF-2SS-I KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
HRT100 VF-2SSYT-I KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
HRT100 DC-1/40 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
HRT100 DC-2/40 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
HRT100 DC-3/40 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
HRT100 DC-4/40 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
HRT100 DM-3 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
HRT100 DT-3 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
HRT100 VF-7SS KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
HRT100 VF-8SS KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
HRT100 VM-8 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
HRT100 POCKET MILL KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
HRT100 VM-9 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
HRT100 VF-9SS KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
HRT100 VM-8/50 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
HRT100 VM-9/50 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
HRT100 VM-3/50 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
HRT100 VF-7SS/50 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
HRT100 VF-8SS/50 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ

Potřebujete pomoc s vyhledáním toho pravého stroje?

Sestavení a cena

Dovolte nám, abychom vám pomohli najít ten pravý pro vaši dílnu.
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
Dopravné, náklady na smontování, státní a místní daně a prodejcem instalované příslušenství nejsou v ceně zahrnuty. Odpovědnost za tiskové nebo typografické chyby vyloučena. Na obrázcích jsou stroje s doplňkovou výbavou. Skutečný vzhled produktu se může lišit.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Zpětná vazba
Haas Logo

Cena dodávky společnosti Haas

Tato cena zahrnuje náklady na dopravu, vývozní a dovozní cla, pojištění a veškeré další náklady, které vzniknou během přepravy na místo ve Francii dohodnuté s vámi jako kupujícím. K dodávce CNC produktu Haas nelze přidat žádné další povinné náklady.