My Haas Willkommen
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
HRT100

  1. Dreh- und Indexiertische
  2. Drehtische
  3. HRT100

HRT100

    NUR CNY
Derzeit nicht in Ihrer Region erhältlich

Für die besten Preise in Ihrer Nähe kontaktieren Sie Ihr lokales Haas Factory Outlet.

100 mm Drehtische

Der ultrakompakte HRT100-Drehtisch ermöglicht eine präzise Positionierung mit hoher Drehzahl und volle 4-Achsen-Bewegung für die Bearbeitung von Kleinteilen auf der Haas CM-1 Kompaktfräsmaschine und anderen kleinen Maschinen. Aufgrund seiner Abmessungen und seines geringen Gewichts ist er selbst für die kleinsten Bearbeitungszentren die perfekte 4-Achsen-Lösung.    

Hinweis: Erfordert eine Haas Fräsmaschine mit Antrieb für die 4. Achse sowie die NGC-Software der Version 100.21.000.1130 oder höher für den vollen Betrieb mit 4. Achse. Der Einzelbetrieb erfordert eine Haas Drehtischsteuerung, ausgeliefert nach dem 18. Februar 2019, mit Softwareversion 26.38 oder höher und FPGA Version 1.08. 

  • Erweitern Sie Ihre Maschine um 4-Achsen-Fähigkeiten
  • Einfache Plug-and-Play-Anbindung an Haas-Maschinen
  • Branchenführende Leistung und Fähigkeiten
  • Hochbelastbare Konstruktion
  • 1 Spindeln
  • 100 mm Spannflächengröße
  • 35 ft-lb Max. Drehmoment
  • 300 °/sec Max. Geschwindigkeit
Maschinen vergleichen
PRODUKTE ENTDECKEN
Händler kontaktieren
Maschinen vergleichen
MODELL UND PREIS
Händler kontaktieren
  • Modell und Preis
  • Angaben zur Maschine
  • Technische Daten
  • Kompatibilität von Drehtischen

ERHÄLTLICHE OPTIONEN

TECHNISCHE DOKUMENTE

VIDEOS

ZUGEHÖRIGE PRODUKTE

Grundausstattung

Die Haas Steuerung

  • Direktsteuerung durch Fräsmaschine CNC
Erhältliche Optionen

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Automatisierungsoptionen
TECHNISCHE DOKUMENTE
  • 3D-Modell (ZIP)
  • Maschinenabmessungen
  • Bedienerhandbuch
  • Flyer zur Drehtisch-Baureihe

* HINWEIS: Aufgrund kontinuierlicher Konstruktionsverbesserungen stimmen die 3D-Modelle und Maschinenabmessungen möglicherweise nicht mit dem neuesten Produktionsmodell überein.

VIDEOS
Recently Updated

HRT100


Haas baut einen Drehtisch, der in jedes Haas VMC passt, auch in unsere kleinste Maschine. Der ultrakompakte HRT100 ermöglicht eine Positionierung mit hoher Drehzahl und vollständigen 4-Achsen-Fähigkeiten auf der CM-1 Kompaktfräse und ist damit die perfekte Lösung für die Bearbeitung kleiner, komplexer Teile.

ZYLINDRISCHE GRAVUR MIT G47/G107

Einfaches Handprogrammieren der 4. Achse auf Ihrer Haas Fräsmaschine ohne CAM-System. Mit G47 und G107 ist das Eingravieren auf einem zylindrischen Werkstück denkbar einfach.

SCHNELLES ABWICKELN DES HAAS DREHTISCHES

Heute löst die Markierung ein Problem, mit dem jeder Haas Drehtisch-Anwender irgendwann konfrontiert wird: Wie komme ich schnell wieder auf Null?

SO PROGRAMMIEREN SIE EINE SICHERE WERKZEUGWECHSELPOSITION

Die Markierung zeigt, wie man eine sichere Werkzeugwechselposition anordnet, um zu verhindern, dass ein Werkzeug in die Vorrichtung oder in die Drehvorrichtung gerät. Alles erfolgt mit einem einfachen Programm und wird mit einem M-Code referenziert.

IHR NEUER 5-ACHSEN-KOMPAKTDREHTISCH

Die Markierung zeigt, wie man eine sichere Werkzeugwechselposition anordnet, um zu verhindern, dass ein Werkzeug in die Vorrichtung oder in die Drehvorrichtung gerät. Alles erfolgt mit einem einfachen Programm und wird mit einem M-Code referenziert.

VERBUNDENE PRODUKTE

5-Achsen-Alternative

Product Image

TRT70

High-Speed 70 mm Schwenk-/Drehktisch

  • 1 Spindeln
  • 70 mm Spannflächengröße
  • 60 ft-lb Max. Drehmoment
  • 410 °/sec Max. Geschwindigkeit
    NUR CNY
Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis

5C Spannzange

Haas HA5C

HA5C

5C Indexiertisch

  • 1 Spindeln
  • 5C Spannzangengröße
  • 60 ft-lb Max. Drehmoment
  • 410 °/sec Max. Geschwindigkeit
    NUR CNY
Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis

Größere Spannfläche, schnelleres Indexieren

Product Image

HRT160SS

160 mm Drehtisch mit sehr hoher Geschwindigkeit

  • 1 Spindeln
  • 160 mm Spannflächengröße
  • 110 ft-lb Max. Drehmoment
  • 500 °/sec Max. Geschwindigkeit
    NUR CNY
Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis
Platter S.A.E METRIC
Spannflächendurchmesser 3.94 in 100 mm
Max. Gewicht auf der Spannfläche (mit Unterstützung) 30 lb 13.6 kg
Maximales Gewicht auf der Spannfläche (nicht unterstützt) 15 lb 6.8 kg
Lochmuster (3) 6-bolt patterns (3) 6-bolt patterns
Spindle S.A.E METRIC
Max. Geschwindigkeit 300 °/sec 300 °/sec
Torque (Continuous) 35 ft-lbf 47 Nm
Max. Unrundheit 0.0005 in 0.013 mm
Spitzenhöhe 3.500 in 88.90 mm
Durchmesser der Pilotausbohrung 0.7500 in 19.050 mm
Umkehrspiel 30 arc-sec 30 arc-sec
Bremsmoment bei 100 psi (6,9 bar) 26 ft-lbf 35 Nm
Übersetzungsverhältnis 60:1 60:1
Taktung 1.6:1 1.6:1
Durchmesser des Schneckengetriebes 2.8 in 71 mm
Indizierung wird durchgeführt S.A.E METRIC
Genauigkeit (±) ± 30.0 arc-sec ± 30.0 arc-sec
Wiederholgenauigkeit 10 arc-sec 10 arc-sec
Auflösung 0.001 ° 0.001 °
Max. Rotation/Schritt (mit Drehsteuerung) 999.999 ° 999.999 °
Air Requirements S.A.E METRIC
Max. Luftdruck 150 psi 10.3 bar
General - B (rotary) S.A.E METRIC
Betriebstemperatur (max. Umgebung) 100 °F 38 °C
Gewicht S.A.E METRIC
Tisch 35 lb 15.9 kg
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Exportkiste 20.0 in x 19.0 in x 17.0 in 51 cm x 48 cm x 43 cm
Gewicht 43 lb 20.0 kg
DREHTISCHE VON HAAS HAAS-MASCHINE DREHTISCHPASSUNGSTYP WARNUNG
HRT100 CM-1 PASST
HRT100 VM-6 PASST
HRT100 VF-7/40 PASST
HRT100 VF-7/50 PASST
HRT100 VF-8/40 PASST
HRT100 VF-8/50 PASST
HRT100 VF-9/40 PASST
HRT100 VF-9/50 PASST
HRT100 VM-2 PASST
HRT100 VM-3 PASST
HRT100 DT-1 PASST
HRT100 DT-2 PASST
HRT100 DM-2 PASST
HRT100 DM-1 PASST
HRT100 MINIMILL PASST
HRT100 MINIMILL2 PASST
HRT100 SMINIMILL2 PASST
HRT100 SMINIMILL PASST
HRT100 TM-1 PASST
HRT100 TM-2 PASST
HRT100 TM-3 PASST
HRT100 TM-3P PASST
HRT100 TM-2P PASST
HRT100 TM-1P PASST
HRT100 VF-1 PASST
HRT100 VF-2 PASST
HRT100 VF-2-EU PASST
HRT100 VF-2-I PASST
HRT100 VF-2-SE PASST
HRT100 VF-2SS PASST
HRT100 VF-2-V PASST
HRT100 VF-2SS-V PASST
HRT100 VF-2SS-EU PASST
HRT100 VF-2YT PASST
HRT100 VF-2SSYT PASST
HRT100 VF-2YT-EU PASST
HRT100 VF-2SSYT-EU PASST
HRT100 TM-0 PASST
HRT100 TM-0P PASST
HRT100 VF-2SSYT-UK PASST
HRT100 VF-4SS-EU PASST
HRT100 VF-2YT-V PASST
HRT100 VF-2SSYT-V PASST
HRT100 MINIMILL-EDU PASST
HRT100 VF-2YT-I PASST
HRT100 DC-1 PASST
HRT100 DC-2 PASST
HRT100 VF-2SS-I PASST
HRT100 VF-2SSYT-I PASST
HRT100 DC-1/40 PASST
HRT100 DC-2/40 PASST
HRT100 DC-3/40 PASST
HRT100 DC-4/40 PASST
HRT100 DM-3 PASST
HRT100 DT-3 PASST
HRT100 VF-7SS PASST
HRT100 VF-8SS PASST
HRT100 VM-8 PASST
HRT100 POCKET MILL PASST
HRT100 VM-9 PASST
HRT100 VF-9SS PASST
HRT100 VM-8/50 PASST
HRT100 VM-9/50 PASST
HRT100 VM-3/50 PASST
HRT100 VF-7SS/50 PASST
HRT100 VF-8SS/50 PASST

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Maschine?

Modell und Preis

Wir helfen Ihnen, die richtige Maschine für Ihre Werkstatt zu finden.

Erste Schritte

Hätten Sie gern mehr Informationen?

Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie eine neue Haas Maschine Ihre Produkte zum Leben erwecken kann, teilen Sie uns bitte Ihre Kontaktdaten mit.

Language Preference :
Loading

Änderungen der Preise und technischen Daten vorbehalten. Fracht, Montage, staatliche und lokale Steuern sowie vom Händler installiertes Zubehör sind nicht im Preis inbegriffen. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Abbildung der Maschinen mit Sonderzubehör. Das Aussehen des eigentlichen Produkts kann abweichen.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Haas Auslieferungspreis

Dieser Preis enthält Versandkosten, Export- und Importzölle, Versicherungsgebühren und sämtliche weiteren Kosten, die beim Versand an einen mit Ihnen als Käufer vereinbarten Auslieferungsort in Frankreich anfallen. Es können keine weiteren obligatorischen Kosten zur Lieferung eines Haas CNC-Produkts hinzugefügt werden.