MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      SERVICE HOME Bedieningshandleidingen Instructieprocedures Gidsen voor het verhelpen van storingen Preventief onderhoud Haas-onderdelen Haas Tooling Video’s
  • Video’s Hoofdmenu
  • Haas-gereedschap Hoofdmenu
MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
HRT100

  1. Draai- en indexeertafels
  2. Draaitafels
  3. HRT100

HRT100

    ALLEEN CNY
Momenteel niet beschikbaar in uw regio

Neem voor de beste prijzen in uw regio contact op met uw lokale Haas Factory Outlet.

100 mm Draaitafel

De ultracompacte HRT100 draaitafel biedt snelle, nauwkeurige positionering en volledige 4-assige beweging voor het bewerken van kleine onderdelen op de Haas CM-1 Compact Mill en andere kleine machines. Door het zeer kleine formaat en het lichte gewicht is het apparaat de perfecte 4-assige oplossing voor zelfs de kleinste bewerkingscentra.    

Opmerking: Vereist een Haas-frees met 4-assige aandrijving en NGC-softwareversie 100.21.000.1130 of later voor volledige bediening van de 4e as. Voor zelfstandige bediening is een Haas-draaibedieningskastje vereist dat na  18 februari 2019 verzonden is met softwareversie 26.38 of nieuwer en FPGA-versie 1.08. 

  • Voeg 4-ascapaciteiten toe aan uw machine
  • Eenvoudige plug-and-play-aansluiting op Haas machines
  • Toonaangevende prestaties en capaciteiten
  • Robuust ontwerp
  • 1 Spillen
  • 100 mm Schijfafmeting
  • 35 ft-lb Max. koppel
  • 300 °/sec Max. snelheid
Vergelijk machines
VERKEN INVENTARIS
Contactgegevens distributeur
Vergelijk machines
SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN
Contactgegevens distributeur
  • Samenstellenenprijs bepalen
  • Machine-informatie
  • Specificaties
  • Matentabel voor draaitafel

BESCHIKBARE OPTIES

TECHNISCHE DOCUMENTEN

VIDEO’S

GERELATEERDE PRODUCTEN

Standaardkenmerken

De Haas besturing

  • Directe bediening met frees CNC
Beschikbare opties

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Automatiseringsopties
TECHNISCHE DOCUMENTEN
  • 3D-model (ZIP)
  • Lay-outtekening
  • Bedieningshandleiding
  • Brochure over draaitafelserie

*OPMERKING: Wegens voortdurende verbeteringen in het ontwerp, kunnen 3D-modellen en lay-outtekeningen niet nauwkeurig zijn voor het laatste productiemodel.

VIDEO’S
Recently Updated

HRT100


Haas bouwt een draaitafel die in elke Haas VMC past, zelfs in onze kleinste machine. De ultracompacte HRT100 biedt een zeer snelle positionering en volledige 4e ascapaciteiten op de CM-1 Compact verticaal bewerkingscentrum, waardoor het de perfecte oplossing is voor het bewerken van kleine, complexe stukken.

CILINDRISCH GRAVEREN MET BEHULP VAN G47/G107

U kunt 4e-as graveren eenvoudig handmatig programmeren op uw Haas-frees – zonder een CAM-systeem. Met G47 en G107 is graveren op een cilindrisch werkstuk een fluitje van een cent.

UW HAAS-DRAAITAFEL SNEL AFWIKKELEN

Vandaag lost Mark een probleem op waarmee elke gebruiker van een Haas-draaitafel op een gegeven moment te maken krijgt: Hoe krijg ik mijn draaitafel snel terug naar nul?

EEN VEILIGE POSITIE VOOR GEREEDSCHAP WISSELEN PROGRAMMEREN

Mark laat zien hoe u een veilige positie voor gereedschap wisselen kunt instellen, om te voorkomen dat een stuk gereedschap tegen uw opspanning of draaitafel botst. Het wordt allemaal gedaan met een eenvoudig programma, waarnaar wordt verwezen met een M-code.

UW NIEUWE 5-ASSIGE COMPACTE DRAAITAFEL

Mark laat zien hoe u een veilige positie voor gereedschap wisselen kunt instellen, om te voorkomen dat een stuk gereedschap tegen uw opspanning of draaitafel botst. Het wordt allemaal gedaan met een eenvoudig programma, waarnaar wordt verwezen met een M-code.

GERELATEERDE PRODUCTEN

5-assig alternatief

Product Image

TRT70

70 mm kantelende rotatietafel met hoge snelheid

  • 1 Spillen
  • 70 mm Schijfafmeting
  • 60 ft-lb Max. koppel
  • 410 °/sec Max. snelheid
    ALLEEN CNY
Meer informatie Samenstellen en prijs

5C spantang

Haas HA5C

HA5C

5C indexeertafel

  • 1 Spillen
  • 5C Spantang afmeting
  • 60 ft-lb Max. koppel
  • 410 °/sec Max. snelheid
    ALLEEN CNY
Meer informatie Samenstellen en prijs

Grotere schijf, sneller indexeren

Product Image

HRT160SS

160 mm super speed draaitafel

  • 1 Spillen
  • 160 mm Schijfafmeting
  • 110 ft-lb Max. koppel
  • 500 °/sec Max. snelheid
    ALLEEN CNY
Meer informatie Samenstellen en prijs
Platter S.A.E METRIC
Schijfdiameter 3.94 in 100 mm
Maximaal gewicht op schijf (met ondersteuning) 30 lb 13.6 kg
Maximaal gewicht op schijf (zonder ondersteuning) 15 lb 6.8 kg
Gatenpatroon (3) 6-bolt patterns (3) 6-bolt patterns
Spindle S.A.E METRIC
Max. snelheid 300 °/sec 300 °/sec
Torque (Continuous) 35 ft-lbf 47 Nm
Max. slingering 0.0005 in 0.013 mm
Hoogte van het midden 3.500 in 88.90 mm
Diameter boorgat 0.7500 in 19.050 mm
Speling 30 arc-sec 30 arc-sec
Remkoppel bij 100 psi/6,9 bar 26 ft-lbf 35 Nm
Overbrengingsverhouding 60:1 60:1
Timing 1.6:1 1.6:1
Diameter wormwiel 2.8 in 71 mm
Indexing S.A.E METRIC
Nauwkeurigheid (±) ± 30.0 arc-sec ± 30.0 arc-sec
Repeteernauwkeurigheid 10 arc-sec 10 arc-sec
Resolutie 0.001 ° 0.001 °
Maximale rotatie/stap (met draaitafelbediening) 999.999 ° 999.999 °
Air Requirements S.A.E METRIC
Max. luchtdruk 150 psi 10.3 bar
General - B (rotary) S.A.E METRIC
Bedrijfstemperatuur (max. omgevingstemperatuur) 100 °F 38 °C
Gewicht S.A.E METRIC
Tafel 35 lb 15.9 kg
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Exportkrat 20.0 in x 19.0 in x 17.0 in 51 cm x 48 cm x 43 cm
Gewicht 43 lb 20.0 kg
HAAS DRAAITAFEL HAAS MACHINE TYPE VAN ROTERENDE FIT WAARSCHUWING
HRT100 CM-1 POSITIEVE FIT
HRT100 VM-6 POSITIEVE FIT
HRT100 VF-7/40 POSITIEVE FIT
HRT100 VF-7/50 POSITIEVE FIT
HRT100 VF-8/40 POSITIEVE FIT
HRT100 VF-8/50 POSITIEVE FIT
HRT100 VF-9/40 POSITIEVE FIT
HRT100 VF-9/50 POSITIEVE FIT
HRT100 VM-2 POSITIEVE FIT
HRT100 VM-3 POSITIEVE FIT
HRT100 DT-1 POSITIEVE FIT
HRT100 DT-2 POSITIEVE FIT
HRT100 DM-2 POSITIEVE FIT
HRT100 DM-1 POSITIEVE FIT
HRT100 MINIMILL POSITIEVE FIT
HRT100 MINIMILL2 POSITIEVE FIT
HRT100 SMINIMILL2 POSITIEVE FIT
HRT100 SMINIMILL POSITIEVE FIT
HRT100 TM-1 POSITIEVE FIT
HRT100 TM-2 POSITIEVE FIT
HRT100 TM-3 POSITIEVE FIT
HRT100 TM-3P POSITIEVE FIT
HRT100 TM-2P POSITIEVE FIT
HRT100 TM-1P POSITIEVE FIT
HRT100 VF-1 POSITIEVE FIT
HRT100 VF-2 POSITIEVE FIT
HRT100 VF-2-EU POSITIEVE FIT
HRT100 VF-2-I POSITIEVE FIT
HRT100 VF-2-SE POSITIEVE FIT
HRT100 VF-2SS POSITIEVE FIT
HRT100 VF-2-V POSITIEVE FIT
HRT100 VF-2SS-V POSITIEVE FIT
HRT100 VF-2SS-EU POSITIEVE FIT
HRT100 VF-2YT POSITIEVE FIT
HRT100 VF-2SSYT POSITIEVE FIT
HRT100 VF-2YT-EU POSITIEVE FIT
HRT100 VF-2SSYT-EU POSITIEVE FIT
HRT100 TM-0 POSITIEVE FIT
HRT100 TM-0P POSITIEVE FIT
HRT100 VF-2SSYT-UK POSITIEVE FIT
HRT100 VF-4SS-EU POSITIEVE FIT
HRT100 VF-2YT-V POSITIEVE FIT
HRT100 VF-2SSYT-V POSITIEVE FIT
HRT100 MINIMILL-EDU POSITIEVE FIT
HRT100 VF-2YT-I POSITIEVE FIT
HRT100 DC-1 POSITIEVE FIT
HRT100 DC-2 POSITIEVE FIT
HRT100 VF-2SS-I POSITIEVE FIT
HRT100 VF-2SSYT-I POSITIEVE FIT
HRT100 DC-1/40 POSITIEVE FIT
HRT100 DC-2/40 POSITIEVE FIT
HRT100 DC-3/40 POSITIEVE FIT
HRT100 DC-4/40 POSITIEVE FIT
HRT100 DM-3 POSITIEVE FIT
HRT100 DT-3 POSITIEVE FIT
HRT100 VF-7SS POSITIEVE FIT
HRT100 VF-8SS POSITIEVE FIT
HRT100 VM-8 POSITIEVE FIT
HRT100 POCKET MILL POSITIEVE FIT
HRT100 VM-9 POSITIEVE FIT
HRT100 VF-9SS POSITIEVE FIT
HRT100 VM-8/50 POSITIEVE FIT
HRT100 VM-9/50 POSITIEVE FIT
HRT100 VM-3/50 POSITIEVE FIT
HRT100 VF-7SS/50 POSITIEVE FIT
HRT100 VF-8SS/50 POSITIEVE FIT

Hebt u hulp nodig bij het vinden van de juiste machine?

Samenstellen en prijs bepalen

Laat ons u helpen de juiste te vinden voor uw werkplaats.

Aan de slag

Op zoek naar meer informatie?

Als u meer informatie wilt over hoe een nieuwe Haas machine uw producten tot leven kan brengen, deel dan uw contactgegevens met ons.

Language Preference :
Loading

Alle prijzen en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Vracht, optuiging, nationale en lokale belastingen en door de dealer geïnstalleerde toebehoren zijn niet inbegrepen. Niet verantwoordelijk voor druk- of typefouten. Machines weergegeven met optionele uitrusting. Het werkelijke uiterlijk van het product kan afwijken.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Leveringsprijs Haas

Deze prijs is inclusief verzendkosten, export- en invoerrechten, verzekeringen en andere kosten tijdens verzending naar een locatie in Frankrijk die met u als koper is overeengekomen. Er kunnen geen andere verplichte kosten worden toegevoegd aan de levering van een Haas CNC-product.