HRT100

  1. 로터리 및 인덱서
  2. 로터리 테이블
  3. HRT100

HRT100

    CNY 전용
현재 귀하의 지역에서는 이용 불가함

해당 지역의 최저 가격은 현지 Haas 직영 창고 매장에 문의하십시오.

100mm 로터리 테이블

초소형 HRT100 로터리 테이블은 Haas CM-1 컴팩트 밀과 기타 소형 기계에서 소형 공작물을 가공할 수 있도록 고속의 정확한 위치 설정 기능, 전체 4축 모션을 제공합니다. 이 장치는 크기가 매우 작고 무게가 가벼워 가장 작은 가공 센터에서도 사용할 수 있는 완벽한 4축 솔루션을 만들어 드립니다.    

참고: 전체 4축 작동을 하려면 제4축 드라이브 및 NGC 소프트웨어 버전 100.21.000.1130 이상이 탑재된 Haas 밀이 필요합니다. 독립 실행형 작동을 위해서는 소프트웨어 버전 26.38 이상 및 FPGA 버전 1.08이 탑재되고  2019년 2월 18일 이후 선적된 Haas 회전 제어 박스가 필요합니다. 

  • 기계에 4축 기능 추가
  • Haas 기계에 쉽게 플러그 앤 플레이 연결
  • 업계 최고의 성능 및 기능
  • 강인한 디자인
  • 1 스핀들
  • 100 mm 플랫터 크기
  • 35 ft-lb 최대 토크
  • 300 °/sec 최대 속도
기계 비교
재고 둘러보기
대리점 연락처
기계 비교
제작 및 가격
대리점 연락처
  • 제작 및 가격
  • 기계 정보
  • 사양
  • 로터리 피트 차트

가용한 선택품

기술 문서

동영상

관련 제품

표준 특장점

Haas Control

  • 밀링 CNC에 의한 직접 제어
가용한 선택품

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

자동화 옵션
기술 문서
  • 3D 모델(ZIP)
  • 배치 도면
  • 조작자 설명서
  • 로터리 테이블 시리즈 전단

*참고: 지속적인 설계 개선으로 인해 3D 모델 및 레이아웃 도면은 최신 생산 모델에서 정확하지 않을 수 있습니다.

동영상
Recently Updated

HRT100


Haas는 모든 Haas VMC, 심지어 Haas의 가장 작은 기계에서도 사용할 수 있는 로터리 테이블을 제작합니다. 초소형 HRT100은 Haas CM-1 컴팩트 밀에서 고속 위치 설정, 전체 4축 기능을 제공하여 복잡한 소형 공작물을 가공하기 위한 완벽한 솔루션을 만들어 드립니다.

G47/G107을 사용한 실린더 각인

Haas 밀에서 4번째 축 각인을 위한 수동 프로그램 입력 - CAM 시스템 불필요 G47와 G107으로 원통형 부품에 각인하는 것은 이보다 더 쉬울 수가 없습니다.

HAAS 로터리를 빠르게 풀어보십시오

오늘 마크 테리베리가 Haas 로터리를 이용하는 모든 사용자가 특정 시점에 겪게 되는 문제를 해결해드립니다. 로터리를 영점으로 빨리 돌아오게 하려면 어떻게 해야 합니까?

안전한 공구 교환 위치를 프로그래밍하는 방법

마크 테리베리가 공구와 픽스처 또는 로터리가 서로 충돌하지 않도록 공구 교환 위치를 명령하는 방법을 보여드립니다. 모두 간단한 프로그램으로 완료되며 M-코드로 참조됩니다.

새로운 컴팩트한 5축 로터리

마크 테리베리가 공구와 픽스처 또는 로터리가 서로 충돌하지 않도록 공구 교환 위치를 명령하는 방법을 보여드립니다. 모두 간단한 프로그램으로 완료되며 M-코드로 참조됩니다.

관련 제품

5축 대안

Product Image

TRT70

고속의 70mm 경사로터리 테이블

  • 1 스핀들
  • 70 mm 플랫터 크기
  • 60 ft-lb 최대 토크
  • 410 °/sec 최대 속도
    CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격

5C 콜릿

Haas HA5C

HA5C

5C 인덱서

  • 1 스핀들
  • 5C 콜릿 크기
  • 60 ft-lb 최대 토크
  • 410 °/sec 최대 속도
    CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격

더 큰 플래터, 더 빠른 인덱싱

Product Image

HRT160SS

160mm 초고속 로터리 테이블

  • 1 스핀들
  • 160 mm 플랫터 크기
  • 110 ft-lb 최대 토크
  • 500 °/sec 최대 속도
    CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격
Platter S.A.E METRIC
플랫터 직경 3.94 in 100 mm
플랫터에 실리는 최대 무게(지지대 사용) 30 lb 13.6 kg
플랫터에 실리는 최대 무게(지지대 미사용) 15 lb 6.8 kg
구멍 패턴 (3) 6-bolt patterns (3) 6-bolt patterns
Spindle S.A.E METRIC
최대 속도 300 °/sec 300 °/sec
Torque (Continuous) 35 ft-lbf 47 Nm
흔들림 최대 0.0005 in 0.013 mm
중심 높이 3.500 in 88.90 mm
파일럿 구멍 직경 0.7500 in 19.050 mm
백래시 30 arc-sec 30 arc-sec
브레이크 토크 @ 100psi/6.9 bar 26 ft-lbf 35 Nm
기어비 60:1 60:1
타이밍 1.6:1 1.6:1
웜 기어 직경 2.8 in 71 mm
Indexing S.A.E METRIC
정확도(±) ± 30.0 arc-sec ± 30.0 arc-sec
반복 정밀도 10 arc-sec 10 arc-sec
레졸루션 0.001 ° 0.001 °
최대 회전/단계(로터리 제어 장치 포함) 999.999 ° 999.999 °
Air Requirements S.A.E METRIC
기압 최대 150 psi 10.3 bar
General - B (rotary) S.A.E METRIC
작동 온도(최대 주변 온도) 100 °F 38 °C
무게 S.A.E METRIC
테이블 35 lb 15.9 kg
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
수출용 크레이트 20.0 in x 19.0 in x 17.0 in 51 cm x 48 cm x 43 cm
무게 43 lb 20.0 kg
HAAS 회전 테이블 HAAS 기계 로터리 핏 유형 경고
HRT100 CM-1 포지티브 핏
HRT100 VM-6 포지티브 핏
HRT100 VF-7/40 포지티브 핏
HRT100 VF-7/50 포지티브 핏
HRT100 VF-8/40 포지티브 핏
HRT100 VF-8/50 포지티브 핏
HRT100 VF-9/40 포지티브 핏
HRT100 VF-9/50 포지티브 핏
HRT100 VM-2 포지티브 핏
HRT100 VM-3 포지티브 핏
HRT100 DT-1 포지티브 핏
HRT100 DT-2 포지티브 핏
HRT100 DM-2 포지티브 핏
HRT100 DM-1 포지티브 핏
HRT100 MINIMILL 포지티브 핏
HRT100 MINIMILL2 포지티브 핏
HRT100 SMINIMILL2 포지티브 핏
HRT100 SMINIMILL 포지티브 핏
HRT100 TM-1 포지티브 핏
HRT100 TM-2 포지티브 핏
HRT100 TM-3 포지티브 핏
HRT100 TM-3P 포지티브 핏
HRT100 TM-2P 포지티브 핏
HRT100 TM-1P 포지티브 핏
HRT100 VF-1 포지티브 핏
HRT100 VF-2 포지티브 핏
HRT100 VF-2-EU 포지티브 핏
HRT100 VF-2-I 포지티브 핏
HRT100 VF-2-SE 포지티브 핏
HRT100 VF-2SS 포지티브 핏
HRT100 VF-2-V 포지티브 핏
HRT100 VF-2SS-V 포지티브 핏
HRT100 VF-2SS-EU 포지티브 핏
HRT100 VF-2YT 포지티브 핏
HRT100 VF-2SSYT 포지티브 핏
HRT100 VF-2YT-EU 포지티브 핏
HRT100 VF-2SSYT-EU 포지티브 핏
HRT100 TM-0 포지티브 핏
HRT100 TM-0P 포지티브 핏
HRT100 VF-2SSYT-UK 포지티브 핏
HRT100 VF-4SS-EU 포지티브 핏
HRT100 VF-2YT-V 포지티브 핏
HRT100 VF-2SSYT-V 포지티브 핏
HRT100 MINIMILL-EDU 포지티브 핏
HRT100 VF-2YT-I 포지티브 핏
HRT100 DC-1 포지티브 핏
HRT100 DC-2 포지티브 핏
HRT100 VF-2SS-I 포지티브 핏
HRT100 VF-2SSYT-I 포지티브 핏
HRT100 DC-1/40 포지티브 핏
HRT100 DC-2/40 포지티브 핏
HRT100 DC-3/40 포지티브 핏
HRT100 DC-4/40 포지티브 핏
HRT100 DM-3 포지티브 핏
HRT100 DT-3 포지티브 핏
HRT100 VF-7SS 포지티브 핏
HRT100 VF-8SS 포지티브 핏
HRT100 VM-8 포지티브 핏
HRT100 POCKET MILL 포지티브 핏
HRT100 VM-9 포지티브 핏
HRT100 VF-9SS 포지티브 핏
HRT100 VM-8/50 포지티브 핏
HRT100 VM-9/50 포지티브 핏
HRT100 VM-3/50 포지티브 핏
HRT100 VF-7SS/50 포지티브 핏
HRT100 VF-8SS/50 포지티브 핏
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
모든 가격 및 규격은 고지 없이 변경될 수 있습니다. 화물, 삭구 장치 설치, 국세 및 지방세, 딜러가 설치한 액세서리는 포함되지 않습니다. 인쇄상 오탈자에 대해 책임지지 않습니다. 기계들은 선택품 장비에서 확인됩니다. 실제 제품 외관은 다를 수 있습니다.