HRT200HS

  1. ロータリーとインデクサ
  2. 回転テーブル
  3. HRT200HS

HRT200HS

    CNY限定
現在お住まいの地域では販売しておりません

お住まいの地域での最低価格については、最寄りのHAAS ファクトリーアウトレットにお問い合わせください。

高速200mm回転テーブル

Haas HRT200HSは、高速インデックス機能を備えた回転テーブルで、1000°/秒のインデックス加工が可能です。また、第4軸の輪郭形成に対応した連続回転も行えます。

ご注意: 第4軸での完全稼動には、第4軸駆動および NGCソフトウェアバージョン100.21.000.1130 以降を搭載するHaasミルが必要です。 単独操作はできません。

  • コンパクト設計
  • 1000°/秒のインデックス加工
  • 105ft-lb(142Nm)のスピンドルトルク
  • 連続回転が可能
  • Haas機械に簡単にプラグアンドプレイ接続
  • 業界随一の性能と能力
  • 1 スピンドル
  • 200 mm プラッタサイズ
  • 105 ft-lb 最大トルク
  • 1000 °/sec 最大速度
各機種の比較
全在庫を検索
販売代理店に問い合わせる
各機種の比較
構築と価格
販売代理店に問い合わせる
  • 構成と価格
  • 機械情報
  • 仕様
  • 回転テーブル適合表

使用可能オプション

文書

関連製品

標準機能

生産オプション

  • 回転式ケーブルサポート
使用可能オプション

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

自動化オプション
文書
  • 3Dモデル(ZIP)
  • レイアウト図面
  • オペレーターマニュアル

*注: Haasでは、継続的に設計を改善しております。3Dモデルとレイアウト図面は、最新の生産モデルとは若干異なる場合があります。

関連製品

5軸バージョン

Haas TRT100

TRT100

高速100mm傾斜回転テーブル

  • 1 スピンドル
  • 100 mm プラッタサイズ
  • 16 ft-lb 最大トルク
  • 1000 °/sec 最大速度
    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price

より大きな貫通穴

Product Image

TH240

240mm回転テーブル、2.0"の貫通穴あり

  • 1 スピンドル
  • 240 mm プラッタサイズ
  • 210 ft-lb 最大トルク
  • 100 °/sec 最大速度
    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price

標準モデル

Product Image

HRT210SS

高速210mm回転テーブル

  • 1 スピンドル
  • 210 mm プラッタサイズ
  • 110 ft-lb 最大トルク
  • 490 °/sec 最大速度
    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
Platter S.A.E METRIC
プラッタ径 7.87 in 200 mm
プラッタ上の最大重量(サポートなし) 50 lb 22.7 kg
Spindle S.A.E METRIC
最大速度 1000 °/sec 1000 °/sec
Torque (Continuous) 105 ft-lbf 142 Nm
中心高さ 7.500 in 190.50 mm
パイロットボア径 1.5000 in 38.100 mm
パイロットボアの深さ 1.75 in 44.5 mm
100psi/6.9バールでのブレーキトルク 100 ft-lbf 136 Nm
ギア比 24:1 24:1
駆動システム Spur Gear Spur Gear
一般 S.A.E METRIC
心押台の最大スラスト 180 lbf 800 N
Air Requirements S.A.E METRIC
最大空気圧 150 psi 10.3 bar
重量 S.A.E METRIC
テーブル 125 lb 56.7 kg
HAASロータリー Haas機械が ロータリーフィットタイプ 警告
HRT200HS EC-1600 ぴったり適合する
HRT200HS EC-1600ZT ぴったり適合する
HRT200HS DC-1 ぴったり適合する
HRT200HS DC-1/40 ぴったり適合する
HRT200HS DC-2 ぴったり適合する
HRT200HS DC-2/40 ぴったり適合する
HRT200HS DC-4/40 ぴったり適合する
HRT200HS DM-1 ぴったり適合する
HRT200HS DM-2 ぴったり適合する
HRT200HS DM-3 ぴったり適合する
HRT200HS DT-1 ぴったり適合する
HRT200HS DT-2 ぴったり適合する
HRT200HS DT-3 ぴったり適合する
HRT200HS TM-0 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
HRT200HS TM-0P 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
HRT200HS TM-1 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
HRT200HS TM-1P 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
HRT200HS TM-2 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
HRT200HS TM-2P 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
HRT200HS VF-10/40 ぴったり適合する
HRT200HS VF-10/50 ぴったり適合する
HRT200HS VF-11/40 ぴったり適合する
HRT200HS VF-11/50 ぴったり適合する
HRT200HS VF-12/40 ぴったり適合する
HRT200HS VF-12/50 ぴったり適合する
HRT200HS VF-14/40 ぴったり適合する
HRT200HS VF-14/50 ぴったり適合する
HRT200HS VF-3 ぴったり適合する
HRT200HS VF-3SS ぴったり適合する
HRT200HS VF-3SSYT ぴったり適合する
HRT200HS VF-3YT ぴったり適合する
HRT200HS VF-3YT/50 ぴったり適合する
HRT200HS VF-4 ぴったり適合する
HRT200HS VF-4-EU ぴったり適合する
HRT200HS VF-4-I ぴったり適合する
HRT200HS VF-4-SE ぴったり適合する
HRT200HS VF-4-V ぴったり適合する
HRT200HS VF-4SS ぴったり適合する
HRT200HS VF-4SS-EU ぴったり適合する
HRT200HS VF-4SS-I ぴったり適合する
HRT200HS VF-4SS-UK ぴったり適合する
HRT200HS VF-4SS-V ぴったり適合する
HRT200HS VF-5/40 ぴったり適合する
HRT200HS VF-5/40-I ぴったり適合する
HRT200HS VF-5/40-V ぴったり適合する
HRT200HS VF-5/40XT ぴったり適合する
HRT200HS VF-5/50 ぴったり適合する
HRT200HS VF-5/50XT ぴったり適合する
HRT200HS VF-5SS ぴったり適合する
HRT200HS VF-5SS-I ぴったり適合する
HRT200HS VF-5SS-V ぴったり適合する
HRT200HS VF-6/40 ぴったり適合する
HRT200HS VF-6/50 ぴったり適合する
HRT200HS VF-6SS ぴったり適合する
HRT200HS VF-7/40 ぴったり適合する
HRT200HS VF-7/50 ぴったり適合する
HRT200HS VF-7SS ぴったり適合する
HRT200HS VF-8/40 ぴったり適合する
HRT200HS VF-8/50 ぴったり適合する
HRT200HS VF-8SS ぴったり適合する
HRT200HS VF-9/40 ぴったり適合する
HRT200HS VF-9/50 ぴったり適合する
HRT200HS VM-3 ぴったり適合する
HRT200HS VM-6 ぴったり適合する
HRT200HS VP-5 ぴったり適合する
HRT200HS VS-1 ぴったり適合する
HRT200HS VS-3 ぴったり適合する
HRT200HS POCKET MILL ぴったり適合する
HRT200HS VM-9 ぴったり適合する
HRT200HS VF-9SS ぴったり適合する
HRT200HS VM-5 ぴったり適合する
HRT200HS VM-5/50 ぴったり適合する
HRT200HS VM-6/50 ぴったり適合する
HRT200HS VM-8/50 ぴったり適合する
HRT200HS VM-9/50 ぴったり適合する
HRT200HS VM-3/50 ぴったり適合する
HRT200HS VF-3YT-EU ぴったり適合する
HRT200HS VF-3SSYT-EU ぴったり適合する
HRT200HS VF-10SS ぴったり適合する
HRT200HS VF-11SS ぴったり適合する
HRT200HS VF-12SS ぴったり適合する
HRT200HS VF-14SS ぴったり適合する
HRT200HS VM-10 ぴったり適合する
HRT200HS VM-11 ぴったり適合する
HRT200HS VM-12 ぴったり適合する
HRT200HS VM-14 ぴったり適合する
HRT200HS VF-3SSYT/50 ぴったり適合する
HRT200HS VF-5SS/50 ぴったり適合する
HRT200HS VF-7SS/50 ぴったり適合する
HRT200HS VF-8SS/50 ぴったり適合する
HRT200HS VF-10SS/50 ぴったり適合する
HRT200HS VF-11SS/50 ぴったり適合する
HRT200HS VF-12SS/50 ぴったり適合する