My Haas Bienvenue,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
HRT200HS

  1. Tables rotatives et indexeurs/diviseurs
  2. Tables rotatives
  3. HRT200HS

HRT200HS

    CNY UNIQUEMENT
Non disponible actuellement dans votre région

Contactez votre magasin d’usine Haas local pour connaitre les meilleurs prix appliqués à votre zone géographique.

Table rotative grande vitesse de 200 mm

La Haas HRT200HS est une table rotative à grande vitesse qui fournit une indexation de 1000°/sec et permet une rotation continue pour les opérations de contournage du 4e axe.

Remarque : requiert une fraiseuse Haas avec entraînement 4e axe, et le logiciel NGC version 100.21.000.1130 ou ultérieure pour une opération 4e axe complète. Non disponible pour un fonctionnement autonome.

  • Structure compacte
  • Indexation 1000°/sec
  • Couple de broche de 105 ft-lb (142 Nm)
  • Permet une rotation continue
  • Connexion facile « plug-and-play » aux machines Haas
  • Performances et capacités leaders dans le secteur
  • 1 Broches
  • 200 mm Dimensions du plateau/plaque
  • 105 ft-lb Couple max.
  • 1000 °/sec Vitesse max.
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
  • Tableau de correspondance des tables rotatives

OPTIONS DISPONIBLES

DOCUMENTS

PRODUITS CONCERNÉS

Caractéristiques standard

Options de produit

  • Support de câble de l’équipement rotatif
Options disponibles

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Options d’automatisation
DOCUMENTS
  • Modèle 3D (ZIP)
  • Schéma
  • Manuel d’utilisation

*REMARQUE : en raison des améliorations continues de conception, les modèles et les schémas 3D peuvent ne pas être fidèles au dernier modèle de production.

PRODUITS CONCERNÉS

Version à 5 axes

TRT100 Haas

TRT100

Table diviseur à berceau grande vitesse de 100 mm

  • 1 Broches
  • 100 mm Dimensions du plateau/plaque
  • 16 ft-lb Couple max.
  • 1000 °/sec Vitesse max.
    CNY UNIQUEMENT
En savoir plus Configuration et prix

Large trou traversant

Product Image

TH240

Table rotative de 240 mm à alésage débouchant de 2,0"

  • 1 Broches
  • 240 mm Dimensions du plateau/plaque
  • 210 ft-lb Couple max.
  • 100 °/sec Vitesse max.
    CNY UNIQUEMENT
En savoir plus Configuration et prix

Modèle standard

Product Image

HRT210SS

Table rotative grande vitesse de 210 mm

  • 1 Broches
  • 210 mm Dimensions du plateau/plaque
  • 110 ft-lb Couple max.
  • 490 °/sec Vitesse max.
    CNY UNIQUEMENT
En savoir plus Configuration et prix
Platter S.A.E METRIC
Diamètre du plateau/plaque 7.87 in 200 mm
Poids max. sur le plateau/plaque (non pris en charge) 50 lb 22.7 kg
Spindle S.A.E METRIC
Vitesse max. 1000 °/sec 1000 °/sec
Torque (Continuous) 105 ft-lbf 142 Nm
Hauteur de pointe 7.500 in 190.50 mm
Diamètre d’alésage pilote 1.5000 in 38.100 mm
Profondeur d’alésage pilote 1.75 in 44.5 mm
Couple de freinage à 100 psi/6,9 barres 100 ft-lbf 136 Nm
Rapport de l’engrenage 24:1 24:1
Système d’entraînement Spur Gear Spur Gear
Généralités S.A.E METRIC
Effort max. de la poupée mobile 180 lbf 800 N
Air Requirements S.A.E METRIC
Pression d’air max. 150 psi 10.3 bar
Poids S.A.E METRIC
Table 125 lb 56.7 kg
TABLES ROTATIVES HAAS MACHINE HAAS CORRESPONDANCE DES TABLES ROTATIVES AVERTISSEMENT
HRT200HS EC-1600 CORRESPONDANCE
HRT200HS EC-1600ZT CORRESPONDANCE
HRT200HS DC-1 CORRESPONDANCE
HRT200HS DC-1/40 CORRESPONDANCE
HRT200HS DC-2 CORRESPONDANCE
HRT200HS DC-2/40 CORRESPONDANCE
HRT200HS DC-4/40 CORRESPONDANCE
HRT200HS DM-1 CORRESPONDANCE
HRT200HS DM-2 CORRESPONDANCE
HRT200HS DM-3 CORRESPONDANCE
HRT200HS DT-1 CORRESPONDANCE
HRT200HS DT-2 CORRESPONDANCE
HRT200HS DT-3 CORRESPONDANCE
HRT200HS TM-0 AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION Cette correspondance des tables rotatives convient à cette machine particulière, mais peut nécessiter un outillage de fixation alternatif pour un positionnement correct, comme une embase ou une rainure en T différente.
HRT200HS TM-0P AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION Cette correspondance des tables rotatives convient à cette machine particulière, mais peut nécessiter un outillage de fixation alternatif pour un positionnement correct, comme une embase ou une rainure en T différente.
HRT200HS TM-1 AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION Cette correspondance des tables rotatives convient à cette machine particulière, mais peut nécessiter un outillage de fixation alternatif pour un positionnement correct, comme une embase ou une rainure en T différente.
HRT200HS TM-1P AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION Cette correspondance des tables rotatives convient à cette machine particulière, mais peut nécessiter un outillage de fixation alternatif pour un positionnement correct, comme une embase ou une rainure en T différente.
HRT200HS TM-2 AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION Cette correspondance des tables rotatives convient à cette machine particulière, mais peut nécessiter un outillage de fixation alternatif pour un positionnement correct, comme une embase ou une rainure en T différente.
HRT200HS TM-2P AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION Cette correspondance des tables rotatives convient à cette machine particulière, mais peut nécessiter un outillage de fixation alternatif pour un positionnement correct, comme une embase ou une rainure en T différente.
HRT200HS VF-10/40 CORRESPONDANCE
HRT200HS VF-10/50 CORRESPONDANCE
HRT200HS VF-11/40 CORRESPONDANCE
HRT200HS VF-11/50 CORRESPONDANCE
HRT200HS VF-12/40 CORRESPONDANCE
HRT200HS VF-12/50 CORRESPONDANCE
HRT200HS VF-14/40 CORRESPONDANCE
HRT200HS VF-14/50 CORRESPONDANCE
HRT200HS VF-3 CORRESPONDANCE
HRT200HS VF-3SS CORRESPONDANCE
HRT200HS VF-3SSYT CORRESPONDANCE
HRT200HS VF-3YT CORRESPONDANCE
HRT200HS VF-3YT/50 CORRESPONDANCE
HRT200HS VF-4 CORRESPONDANCE
HRT200HS VF-4-EU CORRESPONDANCE
HRT200HS VF-4-I CORRESPONDANCE
HRT200HS VF-4-SE CORRESPONDANCE
HRT200HS VF-4-V CORRESPONDANCE
HRT200HS VF-4SS CORRESPONDANCE
HRT200HS VF-4SS-EU CORRESPONDANCE
HRT200HS VF-4SS-I CORRESPONDANCE
HRT200HS VF-4SS-UK CORRESPONDANCE
HRT200HS VF-4SS-V CORRESPONDANCE
HRT200HS VF-5/40 CORRESPONDANCE
HRT200HS VF-5/40-I CORRESPONDANCE
HRT200HS VF-5/40-V CORRESPONDANCE
HRT200HS VF-5/40XT CORRESPONDANCE
HRT200HS VF-5/50 CORRESPONDANCE
HRT200HS VF-5/50XT CORRESPONDANCE
HRT200HS VF-5SS CORRESPONDANCE
HRT200HS VF-5SS-I CORRESPONDANCE
HRT200HS VF-5SS-V CORRESPONDANCE
HRT200HS VF-6/40 CORRESPONDANCE
HRT200HS VF-6/50 CORRESPONDANCE
HRT200HS VF-6SS CORRESPONDANCE
HRT200HS VF-7/40 CORRESPONDANCE
HRT200HS VF-7/50 CORRESPONDANCE
HRT200HS VF-7SS CORRESPONDANCE
HRT200HS VF-8/40 CORRESPONDANCE
HRT200HS VF-8/50 CORRESPONDANCE
HRT200HS VF-8SS CORRESPONDANCE
HRT200HS VF-9/40 CORRESPONDANCE
HRT200HS VF-9/50 CORRESPONDANCE
HRT200HS VM-3 CORRESPONDANCE
HRT200HS VM-6 CORRESPONDANCE
HRT200HS VP-5 CORRESPONDANCE
HRT200HS VS-1 CORRESPONDANCE
HRT200HS VS-3 CORRESPONDANCE
HRT200HS POCKET MILL CORRESPONDANCE
HRT200HS VM-9 CORRESPONDANCE
HRT200HS VF-9SS CORRESPONDANCE
HRT200HS VM-5 CORRESPONDANCE
HRT200HS VM-5/50 CORRESPONDANCE
HRT200HS VM-6/50 CORRESPONDANCE
HRT200HS VM-8/50 CORRESPONDANCE
HRT200HS VM-9/50 CORRESPONDANCE
HRT200HS VM-3/50 CORRESPONDANCE
HRT200HS VF-3YT-EU CORRESPONDANCE
HRT200HS VF-3SSYT-EU CORRESPONDANCE
HRT200HS VF-10SS CORRESPONDANCE
HRT200HS VF-11SS CORRESPONDANCE
HRT200HS VF-12SS CORRESPONDANCE
HRT200HS VF-14SS CORRESPONDANCE
HRT200HS VM-10 CORRESPONDANCE
HRT200HS VM-11 CORRESPONDANCE
HRT200HS VM-12 CORRESPONDANCE
HRT200HS VM-14 CORRESPONDANCE
HRT200HS VF-3SSYT/50 CORRESPONDANCE
HRT200HS VF-5SS/50 CORRESPONDANCE
HRT200HS VF-7SS/50 CORRESPONDANCE
HRT200HS VF-8SS/50 CORRESPONDANCE
HRT200HS VF-10SS/50 CORRESPONDANCE
HRT200HS VF-11SS/50 CORRESPONDANCE
HRT200HS VF-12SS/50 CORRESPONDANCE

Vous avez besoin d’aide pour trouver la machine qu’il vous faut ?

Configuration et Prix

Permettez-nous de vous aider à trouver la machine appropriée pour votre atelier.

Démarrer

Besoin de plus de renseignements ?

Si vous souhaitez plus d’informations sur la façon dont une nouvelle machine Haas peut donner vie à vos produits, nous vous invitons à nous fournir vos coordonnées.

Language Preference :
Loading

Prix et caractéristiques techniques sujets à modifications sans préavis. Les tarifs n’incluent pas le fret, les coûts de montage, les taxes locales ou nationales, et les accessoires installés. Nous déclinons toute responsabilité quant à d’éventuelles coquilles ou erreurs typographiques. Machines illustrées avec matériel en option. L’aspect réel du produit peut différer.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Commentaires
Haas Logo

Tarification de livraison Haas

Ce prix comprend les frais d’expédition, les droits d’exportation et d’importation, l’assurance et tous les autres frais encourus pendant l’expédition vers un lieu en France convenu avec vous en tant qu’acheteur. Aucun autre frais obligatoire ne peut être ajouté à la livraison d’un Produit CNC Haas.