My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
    • View All
    • SZYBKIE ŁĄCZA Seria specjalna  Seria specjalna 
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERWIS – STRONA GŁÓWNA Podręczniki operatora Procedury postępowania Podręczniki rozwiązywania problemów Profilaktyczna konserwacja Części Haas Haas Tooling Filmy
  • Filmy Główne menu
  • Oprzyrządowanie Haas Główne menu
My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
HRT200HS

  1. Stoły obrotowe i aparaty podziałowe
  2. Stoły obrotowe
  3. HRT200HS

HRT200HS

    TYLKO W WALUCIE CNY
Obecnie niedostępne w danym regionie

Skontaktuj się z lokalnym punktem sprzedaży fabrycznej Haas, aby uzyskać najlepsze ceny w Twoim regionie.

Szybki stół obrotowy 200 mm

HRT200HS Haas to szybki stół obrotowy o maksymalnej prędkości indeksowania wynoszącej 1000°/s, który umożliwia ciągły obrót dla operacji konturowania w programie dla czwartej osi.

Uwaga: Do obróbki 4-osiowej w pełnym zakresie wymaga frezarki Haas z napędem osi czwartej oraz oprogramowania NGC w wersji 100.21.000.1130 lub nowszego. Nie oferuje pracy autonomicznej.

  • Kompaktowa konstrukcja
  • Indeksowanie 1000°/s
  • Moment obrotowy wrzeciona 105 ft-lb (142 Nm)
  • Umożliwia ciągły obrót
  • Łatwe połączenie plug-and-play z maszynami Haas
  • Najlepsza w branży wydajność i funkcjonalność
  • 1 Wrzeciona
  • 200 mm Rozmiar płyty
  • 105 ft-lb Maks. moment obrotowy
  • 1000 °/sec Maks. prędkość
Porównaj maszyny
SPRAWDŹ, CO MAMY W MAGAZYNIE
Skontaktuj się z dystrybutorem
Porównaj maszyny
ZBUDUJ & WYCEŃ
Skontaktuj się z dystrybutorem
  • Zbuduj i wyceń
  • informacje o maszynie
  • Dane techniczne
  • Tabela zgodności stołów obrotowych

DOSTĘPNE OPCJE

DOKUMENTY

POWIĄZANE PRODUKTY

Wyposażenie standardowe

Opcje produktu

  • Obrotowa podpora kabli
Dostępne opcje

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Opcje automatyzacji
DOKUMENTY
  • Model 3D (ZIP)
  • Schemat
  • Instrukcja obsługi

*UWAGA :Ze względu na ciągłe udoskonalenia projektowe, modele 3D i schematy mogą odbiegać od produkowanej wersji maszyny.

POWIĄZANE PRODUKTY

Wersja 5-osiowa

Haas TRT100

TRT100

Szybki wychylany stół obrotowy 100 mm

  • 1 Wrzeciona
  • 100 mm Rozmiar płyty
  • 16 ft-lb Maks. moment obrotowy
  • 1000 °/sec Maks. prędkość
    TYLKO W WALUCIE CNY
Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń

Większe otwory przelotowe

Product Image

TH240

Stół obrotowy 240 mm z otworem przelotowym 2,0"

  • 1 Wrzeciona
  • 240 mm Rozmiar płyty
  • 210 ft-lb Maks. moment obrotowy
  • 100 °/sec Maks. prędkość
    TYLKO W WALUCIE CNY
Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń

Model standardowy

Product Image

HRT210SS

Szybki stół obrotowy 210 mm

  • 1 Wrzeciona
  • 210 mm Rozmiar płyty
  • 110 ft-lb Maks. moment obrotowy
  • 490 °/sec Maks. prędkość
    TYLKO W WALUCIE CNY
Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń
Platter S.A.E METRIC
Średnica płyty mocującej 7.87 in 200 mm
Maks. waga na płycie (bez wsparcia) 50 lb 22.7 kg
Spindle S.A.E METRIC
Maks. prędkość 1000 °/sec 1000 °/sec
Torque (Continuous) 105 ft-lbf 142 Nm
Wysokość środkowa 7.500 in 190.50 mm
Średnica otworu pilotowego 1.5000 in 38.100 mm
Głębokość otworu pilotowego 1.75 in 44.5 mm
Moment hamujący @ 100 psi/6,9 bar 100 ft-lbf 136 Nm
Przełożenie przekładni zębatej 24:1 24:1
Rodzaj napędu Spur Gear Spur Gear
Ogólne dane S.A.E METRIC
Maks. napór konika 180 lbf 800 N
Air Requirements S.A.E METRIC
Maks. ciśnienie powietrza 150 psi 10.3 bar
Waga S.A.E METRIC
Stół 125 lb 56.7 kg
ELEMENTY OBROTOWE HAAS MASZYNA HAAS TYP POŁĄCZENIA OBROTOWEGO OSTRZEŻENIE
HRT200HS EC-1600 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT200HS EC-1600ZT POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT200HS DC-1 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT200HS DC-1/40 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT200HS DC-2 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT200HS DC-2/40 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT200HS DC-4/40 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT200HS DM-1 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT200HS DM-2 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT200HS DM-3 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT200HS DT-1 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT200HS DT-2 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT200HS DT-3 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT200HS TM-0 ALTERNATYWNE POŁĄCZENIE: UWAGA ALTERNATYWNE POŁĄCZENIE: UWAGA Ten łącznik obrotowy pasuje do tej maszyny, ale może wymagać alternatywnego mocowania, zapewniającego prawidłowe pozycjonowanie, np. dodatkowej podstawy lub rowka teowego.
HRT200HS TM-0P ALTERNATYWNE POŁĄCZENIE: UWAGA ALTERNATYWNE POŁĄCZENIE: UWAGA Ten łącznik obrotowy pasuje do tej maszyny, ale może wymagać alternatywnego mocowania, zapewniającego prawidłowe pozycjonowanie, np. dodatkowej podstawy lub rowka teowego.
HRT200HS TM-1 ALTERNATYWNE POŁĄCZENIE: UWAGA ALTERNATYWNE POŁĄCZENIE: UWAGA Ten łącznik obrotowy pasuje do tej maszyny, ale może wymagać alternatywnego mocowania, zapewniającego prawidłowe pozycjonowanie, np. dodatkowej podstawy lub rowka teowego.
HRT200HS TM-1P ALTERNATYWNE POŁĄCZENIE: UWAGA ALTERNATYWNE POŁĄCZENIE: UWAGA Ten łącznik obrotowy pasuje do tej maszyny, ale może wymagać alternatywnego mocowania, zapewniającego prawidłowe pozycjonowanie, np. dodatkowej podstawy lub rowka teowego.
HRT200HS TM-2 ALTERNATYWNE POŁĄCZENIE: UWAGA ALTERNATYWNE POŁĄCZENIE: UWAGA Ten łącznik obrotowy pasuje do tej maszyny, ale może wymagać alternatywnego mocowania, zapewniającego prawidłowe pozycjonowanie, np. dodatkowej podstawy lub rowka teowego.
HRT200HS TM-2P ALTERNATYWNE POŁĄCZENIE: UWAGA ALTERNATYWNE POŁĄCZENIE: UWAGA Ten łącznik obrotowy pasuje do tej maszyny, ale może wymagać alternatywnego mocowania, zapewniającego prawidłowe pozycjonowanie, np. dodatkowej podstawy lub rowka teowego.
HRT200HS VF-10/40 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT200HS VF-10/50 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT200HS VF-11/40 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT200HS VF-11/50 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT200HS VF-12/40 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT200HS VF-12/50 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT200HS VF-14/40 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT200HS VF-14/50 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT200HS VF-3 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT200HS VF-3SS POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT200HS VF-3SSYT POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT200HS VF-3YT POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT200HS VF-3YT/50 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT200HS VF-4 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT200HS VF-4-EU POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT200HS VF-4-I POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT200HS VF-4-SE POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT200HS VF-4-V POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT200HS VF-4SS POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT200HS VF-4SS-EU POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT200HS VF-4SS-I POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT200HS VF-4SS-UK POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT200HS VF-4SS-V POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT200HS VF-5/40 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT200HS VF-5/40-I POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT200HS VF-5/40-V POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT200HS VF-5/40XT POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT200HS VF-5/50 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT200HS VF-5/50XT POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT200HS VF-5SS POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT200HS VF-5SS-I POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT200HS VF-5SS-V POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT200HS VF-6/40 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT200HS VF-6/50 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT200HS VF-6SS POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT200HS VF-7/40 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT200HS VF-7/50 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT200HS VF-7SS POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT200HS VF-8/40 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT200HS VF-8/50 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT200HS VF-8SS POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT200HS VF-9/40 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT200HS VF-9/50 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT200HS VM-3 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT200HS VM-6 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT200HS VP-5 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT200HS VS-1 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT200HS VS-3 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT200HS POCKET MILL POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT200HS VM-9 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT200HS VF-9SS POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT200HS VM-5 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT200HS VM-5/50 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT200HS VM-6/50 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT200HS VM-8/50 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT200HS VM-9/50 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT200HS VM-3/50 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT200HS VF-3YT-EU POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT200HS VF-3SSYT-EU POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT200HS VF-10SS POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT200HS VF-11SS POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT200HS VF-12SS POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT200HS VF-14SS POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT200HS VM-10 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT200HS VM-11 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT200HS VM-12 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT200HS VM-14 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT200HS VF-3SSYT/50 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT200HS VF-5SS/50 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT200HS VF-7SS/50 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT200HS VF-8SS/50 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT200HS VF-10SS/50 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT200HS VF-11SS/50 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT200HS VF-12SS/50 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE

Potrzebujesz pomocy w znalezieniu właściwej maszyny?
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
Wszystkie ceny i dane techniczne mogą zostać zmienione bez wcześniejszego powiadomienia. Koszty związane z transportem, montażem, podatkami stanowymi i lokalnymi i akcesoriami zainstalowanymi przez dealera nie są wliczone w podane ceny. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy w druku ani błędy typograficzne. Na ilustracjach przedstawiono modele z wyposażeniem opcjonalnym. Rzeczywisty wygląd produktu może się różnić.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Uwagi
Haas Logo

Cena dostawy Haas

Cena ta obejmuje koszt wysyłki, cła eksportowe i importowe, ubezpieczenie oraz wszelkie inne wydatki poniesione podczas wysyłki do miejsca docelowego we Francji uzgodnionego z kupującym. Do dostawy Produktu CNC firmy Haas nie zostaną doliczone żadne inne obowiązkowe koszty.