My Haas Üdvözöljük!
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Bejelentkezés Regisztráció Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kijelentkezés Üdvözöljük! Saját gépek Legutolsó tevékenység Saját árajánlatok Saját fiók Saját felhasználók Kijelentkezés
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
      EU SOROZAT EU SOROZAT KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA Készleten lévő gépek Készleten lévő gépek MIK AZ ÚJDONSÁGOK? MIK AZ ÚJDONSÁGOK? AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE
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
      EU SOROZAT EU SOROZAT KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA Készleten lévő gépek Készleten lévő gépek MIK AZ ÚJDONSÁGOK? MIK AZ ÚJDONSÁGOK? AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Bejelentkezés Regisztráció Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kijelentkezés Üdvözöljük! Saját gépek Legutolsó tevékenység Saját árajánlatok Saját fiók Saját felhasználók Kijelentkezés
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
HRT200HS

  1. Teszt lábjegyzet szöveg
  2. Forgóasztalok
  3. HRT200HS

HRT200HS

    CSAK KÍNAI JÜAN
Jelenleg nem érhető el az Ön régiójában

Az Ön területén igénybe vehető legjobb árakért forduljon a helyi Haas gyárfiókhoz.

200 mm-es nagy sebességű forgatókészülék

A Haas HRT200HS egy nagy sebességű forgatókészülék, amely 1000°/mp indexelést biztosít, és folyamatos forgást tesz lehetővé a 4. tengelyes kontúrozási műveletekhez.

Megjegyzés: A teljes 4. tengelyes üzemeltetéshez egy 4. tengelyhajtással ellátott Haas maróra és az NGC szoftver 100.21.000.1130 vagy újabb verziójára van szükség. Önálló üzemeltetésre nem kapható.

  • Kompakt kialakítás
  • 1000°/mp indexelés
  • 105 ft-lb (142 Nm) orsónyomaték
  • Folyamatos forgást tesz lehetővé
  • Egyszerű „csatlakoztatás és használat” a Haas gépekhez
  • Iparágvezető teljesítmény és képességek
  • 1 Orsók
  • 200 mm Szorítófelület méret
  • 105 ft-lb Max. nyomaték
  • 1000 °/sec Max. sebesség
Gépek összehasonlítása
FEDEZZE FEL A TELJES KÉSZLETET
Kapcsolatfelvétel a képviselettel
Gépek összehasonlítása
KONFIGURÁLÁS ÉS ÁRAZÁS
Kapcsolatfelvétel a képviselettel
  • Kiépítés és ár
  • Gépinformáció
  • Műszaki adatok
  • Forgóasztal illesztési táblázat

RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ LEHETŐSÉGEK

DOKUMENTUMOK

KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK

Alapszolgáltatások

Termékopciók

  • Forgó kábeltartó
Rendelkezésre álló lehetőségek

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Automatizálási opciók
DOKUMENTUMOK
  • 3D modell (ZIP)
  • Elrendezési rajz
  • Kezelői kézikönyv

*MEGJEGYZÉS: A folyamatos tervezési fejlesztéseknek köszönhetően előfordulhat, hogy a 3D modellek és elrendezési rajzok nem teljesen felelnek meg az utolsó termelési modellnek.

KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK

5-tengelyes változat

Haas TRT100

TRT100

Nagy sebességű, dönthető, 100 mm-es billenő forgóasztal

  • 1 Orsók
  • 100 mm Szorítófelület méret
  • 16 ft-lb Max. nyomaték
  • 1000 °/sec Max. sebesség
    CSAK KÍNAI JÜAN
Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás

Nagyobb átmenőfuratok

Product Image

TH240

240 mm-es forgóasztal w/2.0" átmenő furattal

  • 1 Orsók
  • 240 mm Szorítófelület méret
  • 210 ft-lb Max. nyomaték
  • 100 °/sec Max. sebesség
    CSAK KÍNAI JÜAN
Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás

Standard modell

Product Image

HRT210SS

210 mm-es, nagy sebességű forgóasztal

  • 1 Orsók
  • 210 mm Szorítófelület méret
  • 110 ft-lb Max. nyomaték
  • 490 °/sec Max. sebesség
    CSAK KÍNAI JÜAN
Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás
Platter S.A.E METRIC
Szorítófelület átmérője 7.87 in 200 mm
Maximális súly a szorítófelületen (támasz nélkül) 50 lb 22.7 kg
Spindle S.A.E METRIC
Max. sebesség 1000 °/sec 1000 °/sec
Torque (Continuous) 105 ft-lbf 142 Nm
Középponti magasság 7.500 in 190.50 mm
Próbafurat átmérője 1.5000 in 38.100 mm
Próbafurat mélysége 1.75 in 44.5 mm
Fékezőnyomaték (100 psi/6,9 bar) 100 ft-lbf 136 Nm
Fogaskerék-áttétel 24:1 24:1
Meghajtórendszer Spur Gear Spur Gear
Általános S.A.E METRIC
Szegnyereg max. tolóereje 180 lbf 800 N
Air Requirements S.A.E METRIC
Max. légnyomás 150 psi 10.3 bar
Tömeg S.A.E METRIC
Asztal 125 lb 56.7 kg
HAAS FORGÓASZTAL HAAS SZERSZÁMGÉP FORGÓTERMÉK ILLESZKEDÉSI TÍPUSA FIGYELMEZTETÉS
HRT200HS EC-1600 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT200HS EC-1600ZT POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT200HS DC-1 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT200HS DC-1/40 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT200HS DC-2 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT200HS DC-2/40 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT200HS DC-4/40 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT200HS DM-1 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT200HS DM-2 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT200HS DM-3 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT200HS DT-1 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT200HS DT-2 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT200HS DT-3 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT200HS TM-0 ALTERNATÍV ILLESZKEDÉS: VIGYÁZAT ALTERNATÍV ILLESZKEDÉS: VIGYÁZAT A forgótermék illeszkedik a szerszámgéphez, de elképzelhető, hogy a megfelelő pozicionáláshoz alternatív rögzítési megoldásra, így például egy alaplemezre vagy egy másodlagos T-horonyra van szükség.
HRT200HS TM-0P ALTERNATÍV ILLESZKEDÉS: VIGYÁZAT ALTERNATÍV ILLESZKEDÉS: VIGYÁZAT A forgótermék illeszkedik a szerszámgéphez, de elképzelhető, hogy a megfelelő pozicionáláshoz alternatív rögzítési megoldásra, így például egy alaplemezre vagy egy másodlagos T-horonyra van szükség.
HRT200HS TM-1 ALTERNATÍV ILLESZKEDÉS: VIGYÁZAT ALTERNATÍV ILLESZKEDÉS: VIGYÁZAT A forgótermék illeszkedik a szerszámgéphez, de elképzelhető, hogy a megfelelő pozicionáláshoz alternatív rögzítési megoldásra, így például egy alaplemezre vagy egy másodlagos T-horonyra van szükség.
HRT200HS TM-1P ALTERNATÍV ILLESZKEDÉS: VIGYÁZAT ALTERNATÍV ILLESZKEDÉS: VIGYÁZAT A forgótermék illeszkedik a szerszámgéphez, de elképzelhető, hogy a megfelelő pozicionáláshoz alternatív rögzítési megoldásra, így például egy alaplemezre vagy egy másodlagos T-horonyra van szükség.
HRT200HS TM-2 ALTERNATÍV ILLESZKEDÉS: VIGYÁZAT ALTERNATÍV ILLESZKEDÉS: VIGYÁZAT A forgótermék illeszkedik a szerszámgéphez, de elképzelhető, hogy a megfelelő pozicionáláshoz alternatív rögzítési megoldásra, így például egy alaplemezre vagy egy másodlagos T-horonyra van szükség.
HRT200HS TM-2P ALTERNATÍV ILLESZKEDÉS: VIGYÁZAT ALTERNATÍV ILLESZKEDÉS: VIGYÁZAT A forgótermék illeszkedik a szerszámgéphez, de elképzelhető, hogy a megfelelő pozicionáláshoz alternatív rögzítési megoldásra, így például egy alaplemezre vagy egy másodlagos T-horonyra van szükség.
HRT200HS VF-10/40 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT200HS VF-10/50 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT200HS VF-11/40 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT200HS VF-11/50 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT200HS VF-12/40 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT200HS VF-12/50 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT200HS VF-14/40 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT200HS VF-14/50 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT200HS VF-3 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT200HS VF-3SS POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT200HS VF-3SSYT POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT200HS VF-3YT POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT200HS VF-3YT/50 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT200HS VF-4 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT200HS VF-4-EU POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT200HS VF-4-I POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT200HS VF-4-SE POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT200HS VF-4-V POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT200HS VF-4SS POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT200HS VF-4SS-EU POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT200HS VF-4SS-I POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT200HS VF-4SS-UK POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT200HS VF-4SS-V POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT200HS VF-5/40 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT200HS VF-5/40-I POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT200HS VF-5/40-V POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT200HS VF-5/40XT POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT200HS VF-5/50 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT200HS VF-5/50XT POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT200HS VF-5SS POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT200HS VF-5SS-I POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT200HS VF-5SS-V POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT200HS VF-6/40 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT200HS VF-6/50 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT200HS VF-6SS POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT200HS VF-7/40 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT200HS VF-7/50 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT200HS VF-7SS POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT200HS VF-8/40 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT200HS VF-8/50 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT200HS VF-8SS POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT200HS VF-9/40 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT200HS VF-9/50 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT200HS VM-3 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT200HS VM-6 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT200HS VP-5 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT200HS VS-1 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT200HS VS-3 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT200HS POCKET MILL POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT200HS VM-9 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT200HS VF-9SS POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT200HS VM-5 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT200HS VM-5/50 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT200HS VM-6/50 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT200HS VM-8/50 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT200HS VM-9/50 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT200HS VM-3/50 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT200HS VF-3YT-EU POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT200HS VF-3SSYT-EU POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT200HS VF-10SS POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT200HS VF-11SS POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT200HS VF-12SS POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT200HS VF-14SS POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT200HS VM-10 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT200HS VM-11 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT200HS VM-12 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT200HS VM-14 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT200HS VF-3SSYT/50 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT200HS VF-5SS/50 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT200HS VF-7SS/50 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT200HS VF-8SS/50 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT200HS VF-10SS/50 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT200HS VF-11SS/50 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT200HS VF-12SS/50 POZITÍV ILLESZKEDÉS

Segítségre van szüksége a megfelelő gép megtalálásában?

Kiépítés és ár

Engedje meg, hogy segítsünk Önnek megtalálni a megfelelőt a műhelyének.

Kezdjen neki

További információkra van szüksége?

Ha többet szeretne tudni arról, hogy az új Haas gép hogyan keltheti életre termékeit, kérjük, ossza meg velünk elérhetőségi adatait.

Language Preference :
Loading

Az összes ár és termékjellemző értesítés nélkül változhat. A szállítás és az üzembe helyezés díját, az állami és helyi adókat, valamint a kereskedő által beszerelt kiegészítők árát az árak nem tartalmazzák. A nyomdai vagy tipográfiai hibákért nem vállalunk felelősséget. Az itt látható gépek opcionális berendezéseket tartalmaznak. A termék valós megjelenése eltérő lehet.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Visszajelzés
Haas Logo

A Haas szállította termékek árszabása

Ez az ár tartalmazza a szállítás költségeit, valamint az export- és importtevékenységekhez kapcsolódó vámterheket, a biztosítást és minden olyan további felmerülő költséget, amely egy franciaországi helyszínre történő kiszállítást terhel, melybe Ön mint vevő beleegyezett. A Haas CNC termékek szállítása nem járhat további kötelező költségekkel.