My Haas Vitajte,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prihlásiť sa Zaregistrovať Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásiť sa Vitajte, Moje stroje Najnovšia činnosť Moje cenové ponuky Môj účet Moji používatelia Odhlásiť sa
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
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
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
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
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
      DOMOV SERVISU Návody na obsluhu Postupy Ako na to Sprievodca riešením problémov Preventívna údržba Diely od spoločnosti Haas Haas Tooling Videá
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
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prihlásiť sa Zaregistrovať Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásiť sa Vitajte, Moje stroje Najnovšia činnosť Moje cenové ponuky Môj účet Moji používatelia Odhlásiť sa
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
HRT200HS

  1. Otočné zariadenia a deličky
  2. Otočné stoly
  3. HRT200HS

HRT200HS

    IBA CNY
Vo vašom regióne nie je momentálne k dispozícii

Ak chcete získať najlepšiu cenu vo svojej oblasti, obráťte sa na miestnu podnikovú predajňu spoločnosti Haas.

Vysokorýchlostný 200 mm otočný stôl

HRT200HS od spoločnosti Haas je vysokorýchlostný otočný stôl, ktorý poskytuje indexáciu 1 000°/s a umožňuje kontinuálne otáčanie pre tvarovacie operácie so 4. osou.

Poznámka: Plné obrábanie so 4. osou si vyžaduje frézku Haas s pohonom 4. osi a verziou softvéru NGC 100.21.000.1130 alebo novšou. Nie je k disozícii pre samostatné operácie.

  • Kompaktný dizajn
  • Indexácia 1 000°/s
  • Krútiaci moment vretena 105 ft-lb (142 Nm)
  • Umožňuje súvislé otáčanie
  • Jednoduché pripojenie typu plug-and-play k strojom Haas
  • Špičkový výkon a možnosti v odvetví
  • 1 Vretená
  • 200 mm Veľkosť platne
  • 105 ft-lb Max. krútiaci moment
  • 1000 °/sec Maximálna rýchlosť
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
DOKUMENTY

SÚVISIACE VÝROBKY

Štandardné funkcie

Doplnková výbava

  • Otočný držiak kábla
Dostupné doplnky

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Doplnky k automatizácii
DOKUMENTY
  • 3D model (ZIP)
  • Situačný výkres
  • Návod na obsluhu

*POZNÁMKA: Vzhľadom na neustále zdokonaľovanie konštrukcie zariadení nemusia byť 3D modely a situačné výkresy totožné s aktuálne vyrábaným modelom.

SÚVISIACE VÝROBKY

5-osová verzia

Haas TRT100

TRT100

Vysokorýchlostný 100 mm sklopný otočný stôl

  • 1 Vretená
  • 100 mm Veľkosť platne
  • 16 ft-lb Max. krútiaci moment
  • 1000 °/sec Maximálna rýchlosť
    IBA CNY
Viac informácií Build & Price

Väčší priechodný otvor

Product Image

TH240

240 mm otočný stôl s priechodným otvorom so šírkou 51 mm

  • 1 Vretená
  • 240 mm Veľkosť platne
  • 210 ft-lb Max. krútiaci moment
  • 100 °/sec Maximálna rýchlosť
    IBA CNY
Viac informácií Build & Price

Štandardný model

Product Image

HRT210SS

Vysokorýchlostný 210 mm otočný stôl

  • 1 Vretená
  • 210 mm Veľkosť platne
  • 110 ft-lb Max. krútiaci moment
  • 490 °/sec Maximálna rýchlosť
    IBA CNY
Viac informácií Build & Price
Platter S.A.E METRIC
Priemer platne 7.87 in 200 mm
Maximálna nosnosť platne (bez opory) 50 lb 22.7 kg
Spindle S.A.E METRIC
Maximálna rýchlosť 1000 °/sec 1000 °/sec
Torque (Continuous) 105 ft-lbf 142 Nm
Výška stredu 7.500 in 190.50 mm
Priemer pilotného vývrtu 1.5000 in 38.100 mm
Hĺbka pilotného vývrtu 1.75 in 44.5 mm
Krútiaci moment brzdy pri 100 psi/6,9 baru 100 ft-lbf 136 Nm
Prevodový pomer 24:1 24:1
Hnací systém Spur Gear Spur Gear
Všeobecné S.A.E METRIC
Max. rezný tlak koníka 180 lbf 800 N
Air Requirements S.A.E METRIC
Max. tlak vzduchu 150 psi 10.3 bar
Hmotnosť S.A.E METRIC
Stôl 125 lb 56.7 kg
OTOČNÝ STÔL HAAS STROJ HAAS TYP INŠTALÁCIE OTOČNÉHO ZARIADENIA VÝSTRAHA
HRT200HS EC-1600 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT200HS EC-1600ZT POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT200HS DC-1 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT200HS DC-1/40 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT200HS DC-2 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT200HS DC-2/40 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT200HS DC-4/40 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT200HS DM-1 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT200HS DM-2 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT200HS DM-3 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT200HS DT-1 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT200HS DT-2 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT200HS DT-3 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT200HS TM-0 ALTERNATÍVNY TYP INŠTALÁCIE: UPOZORNENIE ALTERNATÍVNY TYP INŠTALÁCIE: UPOZORNENIE Toto otočné zariadenie je vhodné pre tento konkrétny stroj, ale môže si vyžadovať alternatívne upnutie pre správne polohovanie, ako napríklad podplatňu alebo alternatívnu T drážku.
HRT200HS TM-0P ALTERNATÍVNY TYP INŠTALÁCIE: UPOZORNENIE ALTERNATÍVNY TYP INŠTALÁCIE: UPOZORNENIE Toto otočné zariadenie je vhodné pre tento konkrétny stroj, ale môže si vyžadovať alternatívne upnutie pre správne polohovanie, ako napríklad podplatňu alebo alternatívnu T drážku.
HRT200HS TM-1 ALTERNATÍVNY TYP INŠTALÁCIE: UPOZORNENIE ALTERNATÍVNY TYP INŠTALÁCIE: UPOZORNENIE Toto otočné zariadenie je vhodné pre tento konkrétny stroj, ale môže si vyžadovať alternatívne upnutie pre správne polohovanie, ako napríklad podplatňu alebo alternatívnu T drážku.
HRT200HS TM-1P ALTERNATÍVNY TYP INŠTALÁCIE: UPOZORNENIE ALTERNATÍVNY TYP INŠTALÁCIE: UPOZORNENIE Toto otočné zariadenie je vhodné pre tento konkrétny stroj, ale môže si vyžadovať alternatívne upnutie pre správne polohovanie, ako napríklad podplatňu alebo alternatívnu T drážku.
HRT200HS TM-2 ALTERNATÍVNY TYP INŠTALÁCIE: UPOZORNENIE ALTERNATÍVNY TYP INŠTALÁCIE: UPOZORNENIE Toto otočné zariadenie je vhodné pre tento konkrétny stroj, ale môže si vyžadovať alternatívne upnutie pre správne polohovanie, ako napríklad podplatňu alebo alternatívnu T drážku.
HRT200HS TM-2P ALTERNATÍVNY TYP INŠTALÁCIE: UPOZORNENIE ALTERNATÍVNY TYP INŠTALÁCIE: UPOZORNENIE Toto otočné zariadenie je vhodné pre tento konkrétny stroj, ale môže si vyžadovať alternatívne upnutie pre správne polohovanie, ako napríklad podplatňu alebo alternatívnu T drážku.
HRT200HS VF-10/40 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT200HS VF-10/50 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT200HS VF-11/40 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT200HS VF-11/50 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT200HS VF-12/40 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT200HS VF-12/50 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT200HS VF-14/40 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT200HS VF-14/50 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT200HS VF-3 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT200HS VF-3SS POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT200HS VF-3SSYT POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT200HS VF-3YT POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT200HS VF-3YT/50 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT200HS VF-4 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT200HS VF-4-EU POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT200HS VF-4-I POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT200HS VF-4-SE POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT200HS VF-4-V POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT200HS VF-4SS POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT200HS VF-4SS-EU POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT200HS VF-4SS-I POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT200HS VF-4SS-UK POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT200HS VF-4SS-V POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT200HS VF-5/40 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT200HS VF-5/40-I POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT200HS VF-5/40-V POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT200HS VF-5/40XT POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT200HS VF-5/50 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT200HS VF-5/50XT POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT200HS VF-5SS POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT200HS VF-5SS-I POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT200HS VF-5SS-V POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT200HS VF-6/40 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT200HS VF-6/50 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT200HS VF-6SS POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT200HS VF-7/40 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT200HS VF-7/50 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT200HS VF-7SS POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT200HS VF-8/40 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT200HS VF-8/50 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT200HS VF-8SS POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT200HS VF-9/40 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT200HS VF-9/50 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT200HS VM-3 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT200HS VM-6 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT200HS VP-5 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT200HS VS-1 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT200HS VS-3 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT200HS POCKET MILL POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT200HS VM-9 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT200HS VF-9SS POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT200HS VM-5 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT200HS VM-5/50 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT200HS VM-6/50 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT200HS VM-8/50 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT200HS VM-9/50 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT200HS VM-3/50 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT200HS VF-3YT-EU POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT200HS VF-3SSYT-EU POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT200HS VF-10SS POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT200HS VF-11SS POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT200HS VF-12SS POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT200HS VF-14SS POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT200HS VM-10 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT200HS VM-11 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT200HS VM-12 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT200HS VM-14 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT200HS VF-3SSYT/50 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT200HS VF-5SS/50 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT200HS VF-7SS/50 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT200HS VF-8SS/50 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT200HS VF-10SS/50 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT200HS VF-11SS/50 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT200HS VF-12SS/50 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE

Potrebujete poradiť pri hľadaní správneho stroja?

Zostavenie a cena

Pomôžeme vám nájsť ten pravý stroj pre vašu dielňu.

Začnite

Potrebujete viac informácií?

Ak by ste chceli viac informácií o tom, ako môže nový stroj Haas oživiť vaše výrobky, pošlite nám vaše kontaktné údaje.

Language Preference :
Loading

Všetky ceny a špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Doprava, vybavenie, štátne a miestne dane a príslušenstvo nainštalované predajcom nie sú zahrnuté. Nezodpovedáme za tlačové alebo typografické chyby. Stroje sú zobrazené s voliteľným príslušenstvom. Skutočný vzhľad produktu sa môže líšiť.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Odozva
Haas Logo

Cena spoločnosti Haas za dodanie

Táto cena zahŕňa náklady na prepravu, vývozné a dovozné clá, poistenie a akékoľvek ďalšie výdavky, ktoré sa vyskytnú počas prepravy na miesto vo Francúzsku dohodnuté s vami ako kupujúcim. Žiadne ďalšie povinné náklady nemožno pridať k dodávke CNC produktu Haas.