HRT200HS

  1. 转台和分度器
  2. 回转工作台
  3. HRT200HS

HRT200HS

    仅人民币
您的区域目前不供应

若要获取有关您区域的优惠价格,请联系您当地的 Haas 专卖店。

200 高速回转工作台

Haas HRT200HS 是一款高速转台,提供每秒 1000° 的分度速度,并支持连续旋转,用于第 4 轴轮廓加工操作。

注意: 必须配备带有第 4 轴驱动以及  NGC 100.21.000.1130 版 或更新版本软件的 Haas 铣床,才能真正实现第 4 轴运行。 不可单机运行。

  • 紧凑设计
  • 1000°/秒分度
  • 主轴扭矩 105 英尺/磅(142 牛米 )
  • 支持连续旋转
  • 采用即插即用连接轻松连接到 Haas 机床
  • 行业领先的性能和功能
  • 1 主轴
  • 200 mm 盘片尺寸
  • 105 ft-lb 最大扭矩
  • 1000 °/sec 最高速度
机床对比
详细了解所有库存
联系经销商
机床对比
配置和价格
联系经销商
  • 配置和价格
  • 机床信息
  • 规格
  • 回转件装配表

可用的选项

文档

相关产品

标准特征

产品选项

  • 转台电缆支架
可用的选项

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

自动化选件
文档
  • 3D 模型(ZIP 压缩文件)
  • 布局图
  • 操作手册

*注意: 由于设计不断获得改进,3D 模型和布局图可能无法准确反映最新的生产模型。

相关产品

5 轴版本

    仅人民币
了解更多…… 配置和价格

更大通孔

Product Image

TH240

带 2.0" 通孔的 240 毫米回转工作台

  • 1 主轴
  • 240 mm 盘片尺寸
  • 210 ft-lb 最大扭矩
  • 100 °/sec 最高速度
    仅人民币
了解更多…… 配置和价格

标准型号

Product Image

HRT210SS

210 毫米高速转台

  • 1 主轴
  • 210 mm 盘片尺寸
  • 110 ft-lb 最大扭矩
  • 490 °/sec 最高速度
    仅人民币
了解更多…… 配置和价格
Platter S.A.E METRIC
盘片直径 7.87 in 200 mm
拼盘上的最大重量(不支持) 50 lb 22.7 kg
Spindle S.A.E METRIC
最高速度 1000 °/sec 1000 °/sec
Torque (Continuous) 105 ft-lbf 142 Nm
中心高 7.500 in 190.50 mm
先导孔直径 1.5000 in 38.100 mm
导向孔深度 1.75 in 44.5 mm
100 psi/6.9 棒材的刹车盘扭矩 100 ft-lbf 136 Nm
齿轮比 24:1 24:1
传动系统 Spur Gear Spur Gear
一般信息 S.A.E METRIC
最大尾架推力 180 lbf 800 N
Air Requirements S.A.E METRIC
最大空气压力 150 psi 10.3 bar
重量 S.A.E METRIC
工作台 125 lb 56.7 kg
HAAS 转台 Haas 机床 转台装配类型 警告
HRT200HS EC-1600 正向装配
HRT200HS EC-1600ZT 正向装配
HRT200HS DC-1 正向装配
HRT200HS DC-1/40 正向装配
HRT200HS DC-2 正向装配
HRT200HS DC-2/40 正向装配
HRT200HS DC-4/40 正向装配
HRT200HS DM-1 正向装配
HRT200HS DM-2 正向装配
HRT200HS DM-3 正向装配
HRT200HS DT-1 正向装配
HRT200HS DT-2 正向装配
HRT200HS DT-3 正向装配
HRT200HS TM-0 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
HRT200HS TM-0P 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
HRT200HS TM-1 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
HRT200HS TM-1P 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
HRT200HS TM-2 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
HRT200HS TM-2P 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
HRT200HS VF-10/40 正向装配
HRT200HS VF-10/50 正向装配
HRT200HS VF-11/40 正向装配
HRT200HS VF-11/50 正向装配
HRT200HS VF-12/40 正向装配
HRT200HS VF-12/50 正向装配
HRT200HS VF-14/40 正向装配
HRT200HS VF-14/50 正向装配
HRT200HS VF-3 正向装配
HRT200HS VF-3SS 正向装配
HRT200HS VF-3SSYT 正向装配
HRT200HS VF-3YT 正向装配
HRT200HS VF-3YT/50 正向装配
HRT200HS VF-4 正向装配
HRT200HS VF-4-EU 正向装配
HRT200HS VF-4-I 正向装配
HRT200HS VF-4-SE 正向装配
HRT200HS VF-4-V 正向装配
HRT200HS VF-4SS 正向装配
HRT200HS VF-4SS-EU 正向装配
HRT200HS VF-4SS-I 正向装配
HRT200HS VF-4SS-UK 正向装配
HRT200HS VF-4SS-V 正向装配
HRT200HS VF-5/40 正向装配
HRT200HS VF-5/40-I 正向装配
HRT200HS VF-5/40-V 正向装配
HRT200HS VF-5/40XT 正向装配
HRT200HS VF-5/50 正向装配
HRT200HS VF-5/50XT 正向装配
HRT200HS VF-5SS 正向装配
HRT200HS VF-5SS-I 正向装配
HRT200HS VF-5SS-V 正向装配
HRT200HS VF-6/40 正向装配
HRT200HS VF-6/50 正向装配
HRT200HS VF-6SS 正向装配
HRT200HS VF-7/40 正向装配
HRT200HS VF-7/50 正向装配
HRT200HS VF-7SS 正向装配
HRT200HS VF-8/40 正向装配
HRT200HS VF-8/50 正向装配
HRT200HS VF-8SS 正向装配
HRT200HS VF-9/40 正向装配
HRT200HS VF-9/50 正向装配
HRT200HS VM-3 正向装配
HRT200HS VM-6 正向装配
HRT200HS VP-5 正向装配
HRT200HS VS-1 正向装配
HRT200HS VS-3 正向装配
HRT200HS POCKET MILL 正向装配
HRT200HS VM-9 正向装配
HRT200HS VF-9SS 正向装配
HRT200HS VM-5 正向装配
HRT200HS VM-5/50 正向装配
HRT200HS VM-6/50 正向装配
HRT200HS VM-8/50 正向装配
HRT200HS VM-9/50 正向装配
HRT200HS VM-3/50 正向装配
HRT200HS VF-3YT-EU 正向装配
HRT200HS VF-3SSYT-EU 正向装配
HRT200HS VF-10SS 正向装配
HRT200HS VF-11SS 正向装配
HRT200HS VF-12SS 正向装配
HRT200HS VF-14SS 正向装配
HRT200HS VM-10 正向装配
HRT200HS VM-11 正向装配
HRT200HS VM-12 正向装配
HRT200HS VM-14 正向装配
HRT200HS VF-3SSYT/50 正向装配
HRT200HS VF-5SS/50 正向装配
HRT200HS VF-7SS/50 正向装配
HRT200HS VF-8SS/50 正向装配
HRT200HS VF-10SS/50 正向装配
HRT200HS VF-11SS/50 正向装配
HRT200HS VF-12SS/50 正向装配