MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
    • View All
    • SNELKOPPELINGEN Speciale serie  Speciale serie 
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      SERVICE HOME Bedieningshandleidingen Instructieprocedures Gidsen voor het verhelpen van storingen Preventief onderhoud Haas-onderdelen Haas Tooling Video’s
  • Video’s Hoofdmenu
  • Haas-gereedschap Hoofdmenu
MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
HRT200HS

  1. Draai- en indexeertafels
  2. Draaitafels
  3. HRT200HS

HRT200HS

    ALLEEN CNY
Momenteel niet beschikbaar in uw regio

Neem voor de beste prijzen in uw regio contact op met uw lokale Haas Factory Outlet.

200 mm draaitafel met hoge snelheid

De Haas HRT200HS is een draaitafel die 1.000°/sec indexering biedt en continue rotatie mogelijk maakt voor 4e-as contourfreesbewerkingen.

Opmerking: Vergt een Haas-frees met 4-assige aandrijving en NGC-softwareversie 100.21.000.1130 of later voor volledige bediening van de 4e as. Niet verkrijgbaar in een voor zelfstandige bediening geschikte uitvoering.

  • Compact ontwerp
  • 1.000°/sec indexeren
  • 105 ft-lb (142 Nm) spilkoppel
  • Maakt continue rotatie mogelijk
  • Eenvoudige plug-and-play-aansluiting op Haas machines
  • Toonaangevende prestaties en capaciteiten
  • 1 Spillen
  • 200 mm Schijfafmeting
  • 105 ft-lb Max. koppel
  • 1000 °/sec Max. snelheid
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
  • Matentabel voor draaitafel

BESCHIKBARE OPTIES

DOCUMENTEN

GERELATEERDE PRODUCTEN

Standaardkenmerken

Productopties

  • Draaiende kabelondersteuning
Beschikbare opties

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Automatiseringsopties
DOCUMENTEN
  • 3D-model (ZIP)
  • Lay-outtekening
  • Bedieningshandleiding

*OPMERKING: Wegens voortdurende verbeteringen in het ontwerp, kunnen 3D-modellen en lay-outtekeningen niet nauwkeurig zijn voor het laatste productiemodel.

GERELATEERDE PRODUCTEN

5-assige versie

Haas TRT100

TRT100

100 mm kantelende rotatietafel met hoge snelheid

  • 1 Spillen
  • 100 mm Schijfafmeting
  • 16 ft-lb Max. koppel
  • 1000 °/sec Max. snelheid
    ALLEEN CNY
Meer informatie Samenstellen en prijs

Groter doorvoergat

Product Image

TH240

Draaitafel 240 mm w/2.0" doorvoergat

  • 1 Spillen
  • 240 mm Schijfafmeting
  • 210 ft-lb Max. koppel
  • 100 °/sec Max. snelheid
    ALLEEN CNY
Meer informatie Samenstellen en prijs

Standaardmodel

Product Image

HRT210SS

210 mm draaitafel met hoge snelheid

  • 1 Spillen
  • 210 mm Schijfafmeting
  • 110 ft-lb Max. koppel
  • 490 °/sec Max. snelheid
    ALLEEN CNY
Meer informatie Samenstellen en prijs
Platter S.A.E METRIC
Schijfdiameter 7.87 in 200 mm
Maximaal gewicht op schijf (zonder ondersteuning) 50 lb 22.7 kg
Spindle S.A.E METRIC
Max. snelheid 1000 °/sec 1000 °/sec
Torque (Continuous) 105 ft-lbf 142 Nm
Hoogte van het midden 7.500 in 190.50 mm
Diameter boorgat 1.5000 in 38.100 mm
Diepte boorgat 1.75 in 44.5 mm
Remkoppel bij 100 psi/6,9 bar 100 ft-lbf 136 Nm
Overbrengingsverhouding 24:1 24:1
Aandrijfsysteem Spur Gear Spur Gear
Algemeen S.A.E METRIC
Max. drukkracht losse kop 180 lbf 800 N
Air Requirements S.A.E METRIC
Max. luchtdruk 150 psi 10.3 bar
Gewicht S.A.E METRIC
Tafel 125 lb 56.7 kg
HAAS DRAAITAFEL HAAS MACHINE TYPE VAN ROTERENDE FIT WAARSCHUWING
HRT200HS EC-1600 POSITIEVE FIT
HRT200HS EC-1600ZT POSITIEVE FIT
HRT200HS DC-1 POSITIEVE FIT
HRT200HS DC-1/40 POSITIEVE FIT
HRT200HS DC-2 POSITIEVE FIT
HRT200HS DC-2/40 POSITIEVE FIT
HRT200HS DC-4/40 POSITIEVE FIT
HRT200HS DM-1 POSITIEVE FIT
HRT200HS DM-2 POSITIEVE FIT
HRT200HS DM-3 POSITIEVE FIT
HRT200HS DT-1 POSITIEVE FIT
HRT200HS DT-2 POSITIEVE FIT
HRT200HS DT-3 POSITIEVE FIT
HRT200HS TM-0 ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING Deze draaieenheid past in deze specifieke machine, maar vereist mogelijk een alternatieve opspanning voor een goede positionering, zoals een subschijf of afwisselende T-sleuf.
HRT200HS TM-0P ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING Deze draaieenheid past in deze specifieke machine, maar vereist mogelijk een alternatieve opspanning voor een goede positionering, zoals een subschijf of afwisselende T-sleuf.
HRT200HS TM-1 ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING Deze draaieenheid past in deze specifieke machine, maar vereist mogelijk een alternatieve opspanning voor een goede positionering, zoals een subschijf of afwisselende T-sleuf.
HRT200HS TM-1P ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING Deze draaieenheid past in deze specifieke machine, maar vereist mogelijk een alternatieve opspanning voor een goede positionering, zoals een subschijf of afwisselende T-sleuf.
HRT200HS TM-2 ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING Deze draaieenheid past in deze specifieke machine, maar vereist mogelijk een alternatieve opspanning voor een goede positionering, zoals een subschijf of afwisselende T-sleuf.
HRT200HS TM-2P ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING Deze draaieenheid past in deze specifieke machine, maar vereist mogelijk een alternatieve opspanning voor een goede positionering, zoals een subschijf of afwisselende T-sleuf.
HRT200HS VF-10/40 POSITIEVE FIT
HRT200HS VF-10/50 POSITIEVE FIT
HRT200HS VF-11/40 POSITIEVE FIT
HRT200HS VF-11/50 POSITIEVE FIT
HRT200HS VF-12/40 POSITIEVE FIT
HRT200HS VF-12/50 POSITIEVE FIT
HRT200HS VF-14/40 POSITIEVE FIT
HRT200HS VF-14/50 POSITIEVE FIT
HRT200HS VF-3 POSITIEVE FIT
HRT200HS VF-3SS POSITIEVE FIT
HRT200HS VF-3SSYT POSITIEVE FIT
HRT200HS VF-3YT POSITIEVE FIT
HRT200HS VF-3YT/50 POSITIEVE FIT
HRT200HS VF-4 POSITIEVE FIT
HRT200HS VF-4-EU POSITIEVE FIT
HRT200HS VF-4-I POSITIEVE FIT
HRT200HS VF-4-SE POSITIEVE FIT
HRT200HS VF-4-V POSITIEVE FIT
HRT200HS VF-4SS POSITIEVE FIT
HRT200HS VF-4SS-EU POSITIEVE FIT
HRT200HS VF-4SS-I POSITIEVE FIT
HRT200HS VF-4SS-UK POSITIEVE FIT
HRT200HS VF-4SS-V POSITIEVE FIT
HRT200HS VF-5/40 POSITIEVE FIT
HRT200HS VF-5/40-I POSITIEVE FIT
HRT200HS VF-5/40-V POSITIEVE FIT
HRT200HS VF-5/40XT POSITIEVE FIT
HRT200HS VF-5/50 POSITIEVE FIT
HRT200HS VF-5/50XT POSITIEVE FIT
HRT200HS VF-5SS POSITIEVE FIT
HRT200HS VF-5SS-I POSITIEVE FIT
HRT200HS VF-5SS-V POSITIEVE FIT
HRT200HS VF-6/40 POSITIEVE FIT
HRT200HS VF-6/50 POSITIEVE FIT
HRT200HS VF-6SS POSITIEVE FIT
HRT200HS VF-7/40 POSITIEVE FIT
HRT200HS VF-7/50 POSITIEVE FIT
HRT200HS VF-7SS POSITIEVE FIT
HRT200HS VF-8/40 POSITIEVE FIT
HRT200HS VF-8/50 POSITIEVE FIT
HRT200HS VF-8SS POSITIEVE FIT
HRT200HS VF-9/40 POSITIEVE FIT
HRT200HS VF-9/50 POSITIEVE FIT
HRT200HS VM-3 POSITIEVE FIT
HRT200HS VM-6 POSITIEVE FIT
HRT200HS VP-5 POSITIEVE FIT
HRT200HS VS-1 POSITIEVE FIT
HRT200HS VS-3 POSITIEVE FIT
HRT200HS POCKET MILL POSITIEVE FIT
HRT200HS VM-9 POSITIEVE FIT
HRT200HS VF-9SS POSITIEVE FIT
HRT200HS VM-5 POSITIEVE FIT
HRT200HS VM-5/50 POSITIEVE FIT
HRT200HS VM-6/50 POSITIEVE FIT
HRT200HS VM-8/50 POSITIEVE FIT
HRT200HS VM-9/50 POSITIEVE FIT
HRT200HS VM-3/50 POSITIEVE FIT
HRT200HS VF-3YT-EU POSITIEVE FIT
HRT200HS VF-3SSYT-EU POSITIEVE FIT
HRT200HS VF-10SS POSITIEVE FIT
HRT200HS VF-11SS POSITIEVE FIT
HRT200HS VF-12SS POSITIEVE FIT
HRT200HS VF-14SS POSITIEVE FIT
HRT200HS VM-10 POSITIEVE FIT
HRT200HS VM-11 POSITIEVE FIT
HRT200HS VM-12 POSITIEVE FIT
HRT200HS VM-14 POSITIEVE FIT
HRT200HS VF-3SSYT/50 POSITIEVE FIT
HRT200HS VF-5SS/50 POSITIEVE FIT
HRT200HS VF-7SS/50 POSITIEVE FIT
HRT200HS VF-8SS/50 POSITIEVE FIT
HRT200HS VF-10SS/50 POSITIEVE FIT
HRT200HS VF-11SS/50 POSITIEVE FIT
HRT200HS VF-12SS/50 POSITIEVE FIT
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
Alle prijzen en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Vracht, optuiging, nationale en lokale belastingen en door de dealer geïnstalleerde toebehoren zijn niet inbegrepen. Niet verantwoordelijk voor druk- of typefouten. Machines weergegeven met optionele uitrusting. Het werkelijke uiterlijk van het product kan afwijken.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Leveringsprijs Haas

Deze prijs is inclusief verzendkosten, export- en invoerrechten, verzekeringen en andere kosten tijdens verzending naar een locatie in Frankrijk die met u als koper is overeengekomen. Er kunnen geen andere verplichte kosten worden toegevoegd aan de levering van een Haas CNC-product.