MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      INÍCIO DA ASSISTÊNCIA Manuais do operador Procedimentos como fazer Manuais de Resolução de Problemas Manutenção preventiva Peças Haas Haas Tooling Vídeos
  • Vídeos Main Menu
MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
HRT200HS

  1. Rotativos e Indexadores
  2. Mesas rotativas
  3. HRT200HS

HRT200HS

    APENAS CNY
Atualmente não disponível na sua região

Para obter os melhores preços na sua zona, contacte o seu Haas Factory Outlet local.

Mesa rotativa de alta velocidade de 200 mm

A Haas HRT200HS é uma mesa rotativa de alta velocidade que fornece indexação de 1000°/seg. e permite a rotação contínua para operações de contorno do 4.º eixo.

Nota: Requer uma fresadora Haas com comandos de 4.º eixo e a versão de software NGC 100.21.000.1130 ou posterior para um funcionamento de 4.º eixo completo. Não disponível para funcionamento autónomo.

  • Design compacto
  • Indexar a 1000°/seg
  • Torque do spindle de 105 ft-lb (142 Nm)
  • Permite a rotação contínua
  • Conexão plug-and-play fácil para máquinas Haas
  • Desempenho e capacidades líderes da indústria
  • 1 Spindles
  • 200 mm Tamanho da placa magnética
  • 105 ft-lb Torque máximo
  • 1000 °/sec Velocidade máxima
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
  • Gráfico de encaixe rotativo

OPÇÕES DISPONÍVEIS

DOCUMENTOS

PRODUTOS RELACIONADOS

Funcionalidades padrão

Opções de Produtos

  • Suporte de cabo rotativo
Opções disponíveis

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Opções de automatização
DOCUMENTOS
  • Modelo 3D (ZIP)
  • Desenho de layout
  • Manual do Utilizador

*NOTA: Devido a melhorias contínuas no projeto, os modelos 3D e os desenhos de layout podem não ser precisos para o modelo de produção mais recente.

PRODUTOS RELACIONADOS

Versão de 5 eixos

Haas TRT100

TRT100

Mesa rotativa com inclinação de 100 mm de alta velocidade

  • 1 Spindles
  • 100 mm Tamanho da placa magnética
  • 16 ft-lb Torque máximo
  • 1000 °/sec Velocidade máxima
    APENAS CNY
Saiba mais Construção e preço

Furo maior

Product Image

TH240

Mesa rotativa de 240 mm com orifício trespassante de 2,0”

  • 1 Spindles
  • 240 mm Tamanho da placa magnética
  • 210 ft-lb Torque máximo
  • 100 °/sec Velocidade máxima
    APENAS CNY
Saiba mais Construção e preço

Modelo padrão

Product Image

HRT210SS

Mesa rotativa de alta velocidade de 210 mm

  • 1 Spindles
  • 210 mm Tamanho da placa magnética
  • 110 ft-lb Torque máximo
  • 490 °/sec Velocidade máxima
    APENAS CNY
Saiba mais Construção e preço
Platter S.A.E METRIC
Diâmetro da placa magnética 7.87 in 200 mm
Peso máx. na placa magnética (não suportado) 50 lb 22.7 kg
Spindle S.A.E METRIC
Velocidade máxima 1000 °/sec 1000 °/sec
Torque (Continuous) 105 ft-lbf 142 Nm
Altura do centro 7.500 in 190.50 mm
Diâmetro de furo piloto 1.5000 in 38.100 mm
Profundidade do furo piloto 1.75 in 44.5 mm
Torque de travagem @ 100 psi/6,9 bar 100 ft-lbf 136 Nm
Relação de engrenagem 24:1 24:1
Sistema de comando Spur Gear Spur Gear
Geral S.A.E METRIC
Impulso máximo do contraponto 180 lbf 800 N
Air Requirements S.A.E METRIC
Pressão máxima do ar 150 psi 10.3 bar
Peso S.A.E METRIC
Mesa 125 lb 56.7 kg
ROTATIVO HAAS MÁQUINA HAAS TIPO DE ENCAIXE ROTATÓRIO AVISO
HRT200HS EC-1600 ENCAIXE POSITIVO
HRT200HS EC-1600ZT ENCAIXE POSITIVO
HRT200HS DC-1 ENCAIXE POSITIVO
HRT200HS DC-1/40 ENCAIXE POSITIVO
HRT200HS DC-2 ENCAIXE POSITIVO
HRT200HS DC-2/40 ENCAIXE POSITIVO
HRT200HS DC-4/40 ENCAIXE POSITIVO
HRT200HS DM-1 ENCAIXE POSITIVO
HRT200HS DM-2 ENCAIXE POSITIVO
HRT200HS DM-3 ENCAIXE POSITIVO
HRT200HS DT-1 ENCAIXE POSITIVO
HRT200HS DT-2 ENCAIXE POSITIVO
HRT200HS DT-3 ENCAIXE POSITIVO
HRT200HS TM-0 ENCAIXE ALTERNATIVO: CUIDADO ENCAIXE ALTERNATIVO: CUIDADO Este encaixe rotatório adapta-se a esta máquina em particular, mas pode exigir uma fixação alternativa para um posicionamento adequado, tal como uma sub-placa ou uma ranhura T alternativa.
HRT200HS TM-0P ENCAIXE ALTERNATIVO: CUIDADO ENCAIXE ALTERNATIVO: CUIDADO Este encaixe rotatório adapta-se a esta máquina em particular, mas pode exigir uma fixação alternativa para um posicionamento adequado, tal como uma sub-placa ou uma ranhura T alternativa.
HRT200HS TM-1 ENCAIXE ALTERNATIVO: CUIDADO ENCAIXE ALTERNATIVO: CUIDADO Este encaixe rotatório adapta-se a esta máquina em particular, mas pode exigir uma fixação alternativa para um posicionamento adequado, tal como uma sub-placa ou uma ranhura T alternativa.
HRT200HS TM-1P ENCAIXE ALTERNATIVO: CUIDADO ENCAIXE ALTERNATIVO: CUIDADO Este encaixe rotatório adapta-se a esta máquina em particular, mas pode exigir uma fixação alternativa para um posicionamento adequado, tal como uma sub-placa ou uma ranhura T alternativa.
HRT200HS TM-2 ENCAIXE ALTERNATIVO: CUIDADO ENCAIXE ALTERNATIVO: CUIDADO Este encaixe rotatório adapta-se a esta máquina em particular, mas pode exigir uma fixação alternativa para um posicionamento adequado, tal como uma sub-placa ou uma ranhura T alternativa.
HRT200HS TM-2P ENCAIXE ALTERNATIVO: CUIDADO ENCAIXE ALTERNATIVO: CUIDADO Este encaixe rotatório adapta-se a esta máquina em particular, mas pode exigir uma fixação alternativa para um posicionamento adequado, tal como uma sub-placa ou uma ranhura T alternativa.
HRT200HS VF-10/40 ENCAIXE POSITIVO
HRT200HS VF-10/50 ENCAIXE POSITIVO
HRT200HS VF-11/40 ENCAIXE POSITIVO
HRT200HS VF-11/50 ENCAIXE POSITIVO
HRT200HS VF-12/40 ENCAIXE POSITIVO
HRT200HS VF-12/50 ENCAIXE POSITIVO
HRT200HS VF-14/40 ENCAIXE POSITIVO
HRT200HS VF-14/50 ENCAIXE POSITIVO
HRT200HS VF-3 ENCAIXE POSITIVO
HRT200HS VF-3SS ENCAIXE POSITIVO
HRT200HS VF-3SSYT ENCAIXE POSITIVO
HRT200HS VF-3YT ENCAIXE POSITIVO
HRT200HS VF-3YT/50 ENCAIXE POSITIVO
HRT200HS VF-4 ENCAIXE POSITIVO
HRT200HS VF-4-EU ENCAIXE POSITIVO
HRT200HS VF-4-I ENCAIXE POSITIVO
HRT200HS VF-4-SE ENCAIXE POSITIVO
HRT200HS VF-4-V ENCAIXE POSITIVO
HRT200HS VF-4SS ENCAIXE POSITIVO
HRT200HS VF-4SS-EU ENCAIXE POSITIVO
HRT200HS VF-4SS-I ENCAIXE POSITIVO
HRT200HS VF-4SS-UK ENCAIXE POSITIVO
HRT200HS VF-4SS-V ENCAIXE POSITIVO
HRT200HS VF-5/40 ENCAIXE POSITIVO
HRT200HS VF-5/40-I ENCAIXE POSITIVO
HRT200HS VF-5/40-V ENCAIXE POSITIVO
HRT200HS VF-5/40XT ENCAIXE POSITIVO
HRT200HS VF-5/50 ENCAIXE POSITIVO
HRT200HS VF-5/50XT ENCAIXE POSITIVO
HRT200HS VF-5SS ENCAIXE POSITIVO
HRT200HS VF-5SS-I ENCAIXE POSITIVO
HRT200HS VF-5SS-V ENCAIXE POSITIVO
HRT200HS VF-6/40 ENCAIXE POSITIVO
HRT200HS VF-6/50 ENCAIXE POSITIVO
HRT200HS VF-6SS ENCAIXE POSITIVO
HRT200HS VF-7/40 ENCAIXE POSITIVO
HRT200HS VF-7/50 ENCAIXE POSITIVO
HRT200HS VF-7SS ENCAIXE POSITIVO
HRT200HS VF-8/40 ENCAIXE POSITIVO
HRT200HS VF-8/50 ENCAIXE POSITIVO
HRT200HS VF-8SS ENCAIXE POSITIVO
HRT200HS VF-9/40 ENCAIXE POSITIVO
HRT200HS VF-9/50 ENCAIXE POSITIVO
HRT200HS VM-3 ENCAIXE POSITIVO
HRT200HS VM-6 ENCAIXE POSITIVO
HRT200HS VP-5 ENCAIXE POSITIVO
HRT200HS VS-1 ENCAIXE POSITIVO
HRT200HS VS-3 ENCAIXE POSITIVO
HRT200HS POCKET MILL ENCAIXE POSITIVO
HRT200HS VM-9 ENCAIXE POSITIVO
HRT200HS VF-9SS ENCAIXE POSITIVO
HRT200HS VM-5 ENCAIXE POSITIVO
HRT200HS VM-5/50 ENCAIXE POSITIVO
HRT200HS VM-6/50 ENCAIXE POSITIVO
HRT200HS VM-8/50 ENCAIXE POSITIVO
HRT200HS VM-9/50 ENCAIXE POSITIVO
HRT200HS VM-3/50 ENCAIXE POSITIVO
HRT200HS VF-3YT-EU ENCAIXE POSITIVO
HRT200HS VF-3SSYT-EU ENCAIXE POSITIVO
HRT200HS VF-10SS ENCAIXE POSITIVO
HRT200HS VF-11SS ENCAIXE POSITIVO
HRT200HS VF-12SS ENCAIXE POSITIVO
HRT200HS VF-14SS ENCAIXE POSITIVO
HRT200HS VM-10 ENCAIXE POSITIVO
HRT200HS VM-11 ENCAIXE POSITIVO
HRT200HS VM-12 ENCAIXE POSITIVO
HRT200HS VM-14 ENCAIXE POSITIVO
HRT200HS VF-3SSYT/50 ENCAIXE POSITIVO
HRT200HS VF-5SS/50 ENCAIXE POSITIVO
HRT200HS VF-7SS/50 ENCAIXE POSITIVO
HRT200HS VF-8SS/50 ENCAIXE POSITIVO
HRT200HS VF-10SS/50 ENCAIXE POSITIVO
HRT200HS VF-11SS/50 ENCAIXE POSITIVO
HRT200HS VF-12SS/50 ENCAIXE POSITIVO

Precisa de ajuda para encontrar a máquina certa?

Construção e Preço

Deixe-nos ajudá-lo a encontrar o ideal para a sua empresa.

Comece

Precisa de mais informação?

Se pretender mais informações sobre como uma nova máquina Haas pode dar vida aos seus produtos, partilhe as suas informações de contacto.

Language Preference :
Loading

Todos os preços e especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Não estão incluídos custos de transporte, instalação, impostos nacionais e locais e acessórios instalados pelo vendedor. Não nos responsabilizamos por erros de impressão ou tipográficos. Máquinas apresentadas com equipamento opcional. O aspeto real do produto pode ser diferente.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Preçário de entregas da Haas

Este preço inclui custo de envio, direitos de exportação e importação, seguro e quaisquer outras despesas incorridas durante o envio para um local em França acordado consigo na qualidade de comprador. Nenhum outro custo obrigatório pode ser acrescentado à entrega de um produto Haas CNC.