My Haas Tervetuloa,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
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
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
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
HRT200HS

  1. Pyöröpöydät ja paikoittimet
  2. Pyöröpöydät
  3. HRT200HS

HRT200HS

    VAIN CNY
Ei tällä hetkellä saatavilla alueellasi

Saat alueesi parhaan hinnan ottamalla yhteyttä paikalliseen Haas Factory Outletiin.

200 mm:n suurnopeuspyöröpöytä

Haas HRT200HS on huippunopea pyöröpöytä, joka mahdollistaa paikoituksen 1 000°/s ja jatkuvan pyörinnän 4. akselin ääriviivatyöstötoiminnoissa.

Huomautus: Täyden 4. akselin valmiuden edellytyksenä on Haas-jyrsinkone varustettuna 4 akselin valmiudella ja NGC-ohjelmistoversiolla 100.21.000.1130 tai uudemmalla versiolla.Erilliskäyttö ei mahdollista. 

  • Kompakti rakenne
  • 1 000°/s paikoitus
  • 105 ft-lb (142 Nm) karan vääntövoima
  • Mahdollistaa jatkuvan kierron
  • Helppo plug-and-play-liitäntä Haas-koneisiin
  • Suorituskyky ja ominaisuudet suoraan alan huipulta
  • 1 Karat
  • 200 mm Lautasen koko
  • 105 ft-lb Enimmäisvääntömomentti
  • 1000 °/sec Suurin nopeus
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
  • Pyöröpöytien sopivuus

KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT VAIHTOEHDOT

ASIAKIRJAT

OHEISTUOTTEET

Perusominaisuudet

Tuotevaihtoehdot

  • Pyöröpöydän kaapelituki
Käytettävissä olevat vaihtoehdot

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Automaatioasetukset
ASIAKIRJAT
  • 3D-malli (ZIP)
  • Rakennepiirros
  • Käyttöopas

*HUOMAUTUS: Jatkuvien suunnitteluun tehtävien parannusten seurauksena 3D-mallit ja piirustukset eivät välttämättä vastaa täysin uusinta tuotantomallia.

OHEISTUOTTEET

5-akselinen versio

Haas TRT100

TRT100

100 mm:n kallistuva suurnopeuspyöröpöytä

  • 1 Karat
  • 100 mm Lautasen koko
  • 16 ft-lb Enimmäisvääntömomentti
  • 1000 °/sec Suurin nopeus
    VAIN CNY
Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta

Suurempi läpireikä

Product Image

TH240

240 mm pyöröpöytä sis./2,0” läpireikä

  • 1 Karat
  • 240 mm Lautasen koko
  • 210 ft-lb Enimmäisvääntömomentti
  • 100 °/sec Suurin nopeus
    VAIN CNY
Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta

Vakiomalli

Product Image

HRT210SS

210 mm:n suurnopeuspyöröpöytä

  • 1 Karat
  • 210 mm Lautasen koko
  • 110 ft-lb Enimmäisvääntömomentti
  • 490 °/sec Suurin nopeus
    VAIN CNY
Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta
Platter S.A.E METRIC
Lautasen halkaisija 7.87 in 200 mm
Enimmäispaino lautasella (ei tuettu) 50 lb 22.7 kg
Spindle S.A.E METRIC
Suurin nopeus 1000 °/sec 1000 °/sec
Torque (Continuous) 105 ft-lbf 142 Nm
Keskipistekorkeus 7.500 in 190.50 mm
Pilottiavarruksen halkaisija 1.5000 in 38.100 mm
Pilottiavarruksen syvyys 1.75 in 44.5 mm
Jarrun vääntömomentti @ 100 psi/6,9 bar 100 ft-lbf 136 Nm
Välityssuhde 24:1 24:1
Käyttömoottorijärjestelmä Spur Gear Spur Gear
Yleistä S.A.E METRIC
Kärkipylkän maks työntövoima 180 lbf 800 N
Air Requirements S.A.E METRIC
Ilmanpaineen maksimi 150 psi 10.3 bar
Paino S.A.E METRIC
Pöytä 125 lb 56.7 kg
HAAS-PYÖRÖPÖYTÄ HAAS-KONE PYÖRÖPÖYDÄN SOPIVUUSTYYPPI VAROITUS
HRT200HS EC-1600 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT200HS EC-1600ZT POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT200HS DC-1 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT200HS DC-1/40 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT200HS DC-2 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT200HS DC-2/40 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT200HS DC-4/40 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT200HS DM-1 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT200HS DM-2 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT200HS DM-3 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT200HS DT-1 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT200HS DT-2 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT200HS DT-3 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT200HS TM-0 VAIHTOEHTOINEN SOPIVUUS: HUOMIO VAIHTOEHTOINEN SOPIVUUS: HUOMIO Tämä pyöröpöytä sopii juuri tälle koneelle, mutta sen asianmukainen sijoittuminen voi edellyttää vaihtoehtoista kiinnitystä, esim. aluslevyä tai vaihtoehtoista T-uraa.
HRT200HS TM-0P VAIHTOEHTOINEN SOPIVUUS: HUOMIO VAIHTOEHTOINEN SOPIVUUS: HUOMIO Tämä pyöröpöytä sopii juuri tälle koneelle, mutta sen asianmukainen sijoittuminen voi edellyttää vaihtoehtoista kiinnitystä, esim. aluslevyä tai vaihtoehtoista T-uraa.
HRT200HS TM-1 VAIHTOEHTOINEN SOPIVUUS: HUOMIO VAIHTOEHTOINEN SOPIVUUS: HUOMIO Tämä pyöröpöytä sopii juuri tälle koneelle, mutta sen asianmukainen sijoittuminen voi edellyttää vaihtoehtoista kiinnitystä, esim. aluslevyä tai vaihtoehtoista T-uraa.
HRT200HS TM-1P VAIHTOEHTOINEN SOPIVUUS: HUOMIO VAIHTOEHTOINEN SOPIVUUS: HUOMIO Tämä pyöröpöytä sopii juuri tälle koneelle, mutta sen asianmukainen sijoittuminen voi edellyttää vaihtoehtoista kiinnitystä, esim. aluslevyä tai vaihtoehtoista T-uraa.
HRT200HS TM-2 VAIHTOEHTOINEN SOPIVUUS: HUOMIO VAIHTOEHTOINEN SOPIVUUS: HUOMIO Tämä pyöröpöytä sopii juuri tälle koneelle, mutta sen asianmukainen sijoittuminen voi edellyttää vaihtoehtoista kiinnitystä, esim. aluslevyä tai vaihtoehtoista T-uraa.
HRT200HS TM-2P VAIHTOEHTOINEN SOPIVUUS: HUOMIO VAIHTOEHTOINEN SOPIVUUS: HUOMIO Tämä pyöröpöytä sopii juuri tälle koneelle, mutta sen asianmukainen sijoittuminen voi edellyttää vaihtoehtoista kiinnitystä, esim. aluslevyä tai vaihtoehtoista T-uraa.
HRT200HS VF-10/40 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT200HS VF-10/50 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT200HS VF-11/40 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT200HS VF-11/50 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT200HS VF-12/40 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT200HS VF-12/50 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT200HS VF-14/40 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT200HS VF-14/50 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT200HS VF-3 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT200HS VF-3SS POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT200HS VF-3SSYT POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT200HS VF-3YT POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT200HS VF-3YT/50 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT200HS VF-4 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT200HS VF-4-EU POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT200HS VF-4-I POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT200HS VF-4-SE POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT200HS VF-4-V POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT200HS VF-4SS POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT200HS VF-4SS-EU POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT200HS VF-4SS-I POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT200HS VF-4SS-UK POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT200HS VF-4SS-V POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT200HS VF-5/40 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT200HS VF-5/40-I POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT200HS VF-5/40-V POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT200HS VF-5/40XT POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT200HS VF-5/50 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT200HS VF-5/50XT POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT200HS VF-5SS POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT200HS VF-5SS-I POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT200HS VF-5SS-V POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT200HS VF-6/40 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT200HS VF-6/50 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT200HS VF-6SS POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT200HS VF-7/40 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT200HS VF-7/50 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT200HS VF-7SS POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT200HS VF-8/40 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT200HS VF-8/50 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT200HS VF-8SS POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT200HS VF-9/40 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT200HS VF-9/50 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT200HS VM-3 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT200HS VM-6 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT200HS VP-5 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT200HS VS-1 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT200HS VS-3 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT200HS POCKET MILL POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT200HS VM-9 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT200HS VF-9SS POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT200HS VM-5 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT200HS VM-5/50 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT200HS VM-6/50 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT200HS VM-8/50 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT200HS VM-9/50 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT200HS VM-3/50 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT200HS VF-3YT-EU POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT200HS VF-3SSYT-EU POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT200HS VF-10SS POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT200HS VF-11SS POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT200HS VF-12SS POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT200HS VF-14SS POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT200HS VM-10 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT200HS VM-11 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT200HS VM-12 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT200HS VM-14 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT200HS VF-3SSYT/50 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT200HS VF-5SS/50 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT200HS VF-7SS/50 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT200HS VF-8SS/50 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT200HS VF-10SS/50 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT200HS VF-11SS/50 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT200HS VF-12SS/50 POSITIIVINEN SOPIVUUS

Tarvitsetko apua oikean koneen löytämisessä?

Kokoonpano ja hinta

Auta meitä valitsemaan oikea laite työpajallesi.

Aloita

Tarvitsetko lisätietoja?

Jos haluat saada lisätietoa siitä, kuinka uusi Haas-kone voi tuoda eloa tuotteisiisi, voit antaa meille yhteystietosi.

Language Preference :
Loading

Kaikkia hintoja ja teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilmoittamatta. Hintoihin eivät sisälly rahti, kuormaus, paikalliset verot ja jälleenmyyjän asentamat lisävarusteet. Emme ole vastuussa paino- tai kirjoitusvirheistä. Esitetyissä koneissa on valinnaisia lisävarusteita. Tuotteet saattavat todellisuudessa näyttää hieman erilaisilta.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Palaute
Haas Logo

Haasin toimitushinta

Tähän hintaan sisältyvät toimituskulut, vienti- ja tuontitullit, vakuutukset ja muut kulut, jotka koituvat toimituksen aikana sijaintiin Ranskassa, mistä on sovittu sinun kanssasi ostajana. Haas CNC-tuotteen toimitukseen ei saa lisätä muita pakollisia kustannuksia.