Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak preventivno vzdrževanje Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
HRT200HS

  1. Rotacijske mize in indekserji
  2. Vrtljive mize
  3. HRT200HS

HRT200HS

    SAMO CNY
Trenutno ni na voljo v vaši regiji

Za najboljše cene na svojem območju se obrnite na lokalno tovarniško izpostavo Haas.

Visoko-hitrostna vrtljiva miza 200 mm

Haas HRT200HS je visoko-hitrostna vrtljiva miza, ki zagotavlja indeksiranje 1000°/s in omogoča neprekinjeno vrtenje za konturno rezkanje 4. osi.

Opomba: Za delovanje polne 4. osi je potreben rezkar Haas s krmilnikom za 4. os ter različica NGC programske opreme 100.21.000.1130 ali novejša. Ni na voljo za samostojno delovanje.

  • Kompaktna zasnova
  • Indeksiranje 1000°/sek
  • Navor vretena 142 Nm (105 ft-lb)
  • Omogoča neprekinjeno vrtenje
  • Preprosta povezava »priključi in uporabljaj« s stroji Haas
  • Učinkovitost in zmogljivosti, ki so vodilne v panogi
  • 1 Vretena
  • 200 mm Velikost pladnja
  • 105 ft-lb Maks. navor
  • 1000 °/sec Maks. hitrost
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
  • Preglednica ustreznih delilnikov

RAZPOLOŽLJIVE IZBIRNE MOŽNOSTI

DOKUMENTI

POVEZANI IZDELKI

Standardne funkcije

Opcije izdelka

  • Podpora za kable vrtljive mize
Razpoložljive izbirne možnosti

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Možnosti avtomatizacije
DOKUMENTI
  • Model 3D (ZIP)
  • Skica postavitve
  • Priročnik za operaterja

* OPOMBA: Zaradi nenehnih izboljšav zasnove 3D-modeli in pregledne risbe morebiti ne bodo ustrezali najnovejšemu proizvodnemu modelu.

POVEZANI IZDELKI

5-osna različica

Haas TRT100

TRT100

Visokohitrostna nagibna vrtljiva miza 100 mm

  • 1 Vretena
  • 100 mm Velikost pladnja
  • 16 ft-lb Maks. navor
  • 1000 °/sec Maks. hitrost
    SAMO CNY
Naučite se več Build & Price

Večja odprtina

Product Image

TH240

Vrtljiva miza 240 mm s skoznjo odprtino 2,0"

  • 1 Vretena
  • 240 mm Velikost pladnja
  • 210 ft-lb Maks. navor
  • 100 °/sec Maks. hitrost
    SAMO CNY
Naučite se več Build & Price

Standardni model

Product Image

HRT210SS

Visokohitrostna vrtljiva miza 210 mm

  • 1 Vretena
  • 210 mm Velikost pladnja
  • 110 ft-lb Maks. navor
  • 490 °/sec Maks. hitrost
    SAMO CNY
Naučite se več Build & Price
Platter S.A.E METRIC
Premer pladnja 7.87 in 200 mm
Maks. teža na pladnju (nepodprto) 50 lb 22.7 kg
Spindle S.A.E METRIC
Maks. hitrost 1000 °/sec 1000 °/sec
Torque (Continuous) 105 ft-lbf 142 Nm
Višina centra 7.500 in 190.50 mm
Premer izvrtine pilota 1.5000 in 38.100 mm
Globina izvrtine pilota 1.75 in 44.5 mm
Zavorni navor @ 100 psi/6.9 bar 100 ft-lbf 136 Nm
Prestavno razmerje 24:1 24:1
Pogonski sistem Spur Gear Spur Gear
Splošno S.A.E METRIC
Maks. potisna sila konjička 180 lbf 800 N
Air Requirements S.A.E METRIC
Zračni pritisk maks. 150 psi 10.3 bar
Teža S.A.E METRIC
Tabela 125 lb 56.7 kg
ROTACIJSKI STROJ HAAS STROJ HAAS TIP ODSTOPANJA PRILEGAJOČIH SE DELOV PRI ROTACIJI OPOZORILO
HRT200HS EC-1600 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT200HS EC-1600ZT POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT200HS DC-1 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT200HS DC-1/40 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT200HS DC-2 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT200HS DC-2/40 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT200HS DC-4/40 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT200HS DM-1 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT200HS DM-2 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT200HS DM-3 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT200HS DT-1 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT200HS DT-2 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT200HS DT-3 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT200HS TM-0 DRUGA MOŽNOST ZA ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV: POZOR DRUGA MOŽNOST ZA ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV: POZOR Ta rotacijska enota ustreza temu stroju, vendar boste morda morali uporabiti drugo možnost pritrditve za pravilno pozicioniranje, kot je podložna plošča ali druga T-reža.
HRT200HS TM-0P DRUGA MOŽNOST ZA ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV: POZOR DRUGA MOŽNOST ZA ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV: POZOR Ta rotacijska enota ustreza temu stroju, vendar boste morda morali uporabiti drugo možnost pritrditve za pravilno pozicioniranje, kot je podložna plošča ali druga T-reža.
HRT200HS TM-1 DRUGA MOŽNOST ZA ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV: POZOR DRUGA MOŽNOST ZA ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV: POZOR Ta rotacijska enota ustreza temu stroju, vendar boste morda morali uporabiti drugo možnost pritrditve za pravilno pozicioniranje, kot je podložna plošča ali druga T-reža.
HRT200HS TM-1P DRUGA MOŽNOST ZA ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV: POZOR DRUGA MOŽNOST ZA ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV: POZOR Ta rotacijska enota ustreza temu stroju, vendar boste morda morali uporabiti drugo možnost pritrditve za pravilno pozicioniranje, kot je podložna plošča ali druga T-reža.
HRT200HS TM-2 DRUGA MOŽNOST ZA ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV: POZOR DRUGA MOŽNOST ZA ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV: POZOR Ta rotacijska enota ustreza temu stroju, vendar boste morda morali uporabiti drugo možnost pritrditve za pravilno pozicioniranje, kot je podložna plošča ali druga T-reža.
HRT200HS TM-2P DRUGA MOŽNOST ZA ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV: POZOR DRUGA MOŽNOST ZA ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV: POZOR Ta rotacijska enota ustreza temu stroju, vendar boste morda morali uporabiti drugo možnost pritrditve za pravilno pozicioniranje, kot je podložna plošča ali druga T-reža.
HRT200HS VF-10/40 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT200HS VF-10/50 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT200HS VF-11/40 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT200HS VF-11/50 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT200HS VF-12/40 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT200HS VF-12/50 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT200HS VF-14/40 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT200HS VF-14/50 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT200HS VF-3 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT200HS VF-3SS POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT200HS VF-3SSYT POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT200HS VF-3YT POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT200HS VF-3YT/50 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT200HS VF-4 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT200HS VF-4-EU POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT200HS VF-4-I POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT200HS VF-4-SE POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT200HS VF-4-V POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT200HS VF-4SS POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT200HS VF-4SS-EU POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT200HS VF-4SS-I POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT200HS VF-4SS-UK POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT200HS VF-4SS-V POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT200HS VF-5/40 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT200HS VF-5/40-I POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT200HS VF-5/40-V POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT200HS VF-5/40XT POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT200HS VF-5/50 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT200HS VF-5/50XT POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT200HS VF-5SS POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT200HS VF-5SS-I POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT200HS VF-5SS-V POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT200HS VF-6/40 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT200HS VF-6/50 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT200HS VF-6SS POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT200HS VF-7/40 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT200HS VF-7/50 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT200HS VF-7SS POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT200HS VF-8/40 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT200HS VF-8/50 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT200HS VF-8SS POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT200HS VF-9/40 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT200HS VF-9/50 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT200HS VM-3 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT200HS VM-6 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT200HS VP-5 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT200HS VS-1 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT200HS VS-3 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT200HS POCKET MILL POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT200HS VM-9 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT200HS VF-9SS POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT200HS VM-5 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT200HS VM-5/50 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT200HS VM-6/50 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT200HS VM-8/50 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT200HS VM-9/50 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT200HS VM-3/50 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT200HS VF-3YT-EU POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT200HS VF-3SSYT-EU POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT200HS VF-10SS POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT200HS VF-11SS POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT200HS VF-12SS POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT200HS VF-14SS POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT200HS VM-10 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT200HS VM-11 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT200HS VM-12 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT200HS VM-14 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT200HS VF-3SSYT/50 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT200HS VF-5SS/50 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT200HS VF-7SS/50 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT200HS VF-8SS/50 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT200HS VF-10SS/50 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT200HS VF-11SS/50 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT200HS VF-12SS/50 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
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
Vse cene in specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Tovorni prevoz, manipulacija, državni in lokalni davki in dodatna oprema, ki jo je namestil prodajalec, niso vključeni. Ne odgovarjamo za tiskarske ali tipografske napake. Stroji so prikazani z izbirno opremo. Dejanski videz stroja je lahko drugačen.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Povratne informacije
Haas Logo

HAAS dobavljena cena

Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.