HQDA6 Quick Drawbar A1-6 Rotary

  1. ロータリーとインデクサ
  2. 回転テーブル
  3. HQDA6クイックドローバーのA1-6ロータリー

HQDA6クイックドローバーのA1-6ロータリー

    CNY限定
現在お住まいの地域では販売しておりません

お住まいの地域での最低価格については、最寄りのHAAS ファクトリーアウトレットにお問い合わせください。

A1-6スピンドルノーズ付きクイックドローバーロータリー

  • 1 スピンドル
  • A1-6 プラッタサイズ
  • 210 ft-lb 最大トルク
  • 100 °/sec 最大速度
各機種の比較
全在庫を検索
販売代理店に問い合わせる

HQDA6は、A1-6スピンドルノーズと、3爪チャックおよび5C、16C、3Jコレットチャックなどのさまざまな保持具オプションを作動させるための空圧式「クイックドローバー」システムを備えた単軸回転テーブルです。ロータリーには、トグルバルブを介してクランプ/アンクランプできる手動エアクランプを標準装備しています。

ご注意: 第4軸での完全稼動には、第4軸駆動およびNGCソフトウェアバージョン100.21.000.1130以降を搭載するHaasミルが必要です。単体での操作には、 ソフトウェアバージョン26.38以降がインストールされた2021年11月10日 以降出荷のHaasロータリー制御ボックスが必要です。 

  • A1-6スピンドルノーズ
  • トグルバルブ付き手動エアクランプ装置
  • 3爪電源チャック、5C、16C、3Jコレットチャックに対応
  • Haas機械に簡単にプラグアンドプレイ接続可能
  • 業界をリードする性能と能力

利用可能な保持具オプション

3爪電源チャック

QuikChangeコレット

5C、3J、16Cコレットチャック

各機種の比較
構築と価格
販売代理店に問い合わせる
  • 構成と価格
  • 仕様
  • 機械情報
  • 回転テーブル適合表

Platter S.A.E METRIC
プラッタ上の最大重量(サポート使用時) 170 lb 77.1 kg
プラッタ上の最大重量(サポートなし) 85 lb 38.6 kg
Spindle S.A.E METRIC
最大速度 100 °/sec 100 °/sec
Torque (Continuous) 210 ft-lbf 285 Nm
最大ランアウト 0.0005 in 0.013 mm
中心高さ 6.000 in 152.40 mm
バックラッシュ 30 arc-sec 30 arc-sec
100psi/6.9バールでのブレーキトルク 200 ft-lbf 271 Nm
ギア比 90:1 90:1
タイミング 2:1  2:1 
ツーリング A1-6 Spindle A1-6 Spindle
インデックス作成 S.A.E METRIC
精度 (±) ± 15.0 arc-sec ± 15.0 arc-sec
再現性 10 arc-sec 10 arc-sec
分解能 0.001 ° 0.001 °
ウォームギア径 6.3 in 160 mm
最大回転/ステップ(回転制御使用時) 999.999 ° 999.999 °
一般 S.A.E METRIC
出力要件 115 VAC ±10% @ 15 A 115 VAC ±10% @ 15 A
動作温度(最大周囲温度) 100 °F 38 °C
Air Requirements S.A.E METRIC
最大空気圧 120 psi 8.3 bar
重量 S.A.E METRIC
テーブル 165 lb 74.8 kg
ブラシレス制御 14.2 lb 6.4 kg
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
輸出用クレート 27.0 in x 21.0 in x 21.0 in 69 cm x 54 cm x 54 cm
重量 210 lb 96.0 kg

使用可能オプション

技術ドキュメント

ビデオ

関連製品

標準機能

Haas制御

  • ミルCNCによる直接制御

保持具

  • HQDA6手動エアクランプ
使用可能オプション

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

自動化オプション
技術ドキュメント
  • 3Dモデル(ZIP)
  • レイアウト図
  • オペレーターマニュアル

*注: Haasでは、継続的に設計を改善しております。3Dモデルとレイアウト図面は、最新の生産モデルとは若干異なる場合があります。

ビデオ
G47/G107で行うシリンダー刻印
カムシステム不要で、Haasミルに第4軸刻印を手動で簡単にプログラミングできます。G47およびG107を使うと、これまでになく簡単にシリンダー型部品に刻印を施すことができます。
HAASロータリーの回転を素早く戻す
ここでは、Haasロータリーをお使いのお客様が経験する、よくある問題をマークが解決します。ロータリーを素早くゼロに戻すにはどうすればいいでしょうか?
安全な工具交換位置をプログラミングするには?
安全な工具交換位置を指定して、お使いの固定具やロータリーとの工具の衝突を防ぐ方法をマークがご紹介します。シンプルなプログラムで実現でき、Mコードにリファレンスします。
関連製品

Tスロットプラッタ

Product Image

HRT210

210mm回転テーブル

  • 1 スピンドル
  • 210 mm プラッタサイズ
  • 210 ft-lb 最大トルク
  • 100 °/sec 最大速度
    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price

小型のA1-5スピンドルノーズ

Product Image

HQDA5

A1-5スピンドルノーズ付きクイックドローバーロータリー

  • 1 スピンドル
  • A1-5 プラッタサイズ
  • 150 ft-lb 最大トルク
  • 130 °/sec 最大速度
    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price

最速インデックス

Product Image

HRT210SS

高速210mm回転テーブル

  • 1 スピンドル
  • 210 mm プラッタサイズ
  • 110 ft-lb 最大トルク
  • 490 °/sec 最大速度
    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
HAASロータリー Haas機械が ロータリーフィットタイプ 警告
HQDA6 DM-1 ぴったり適合する
HQDA6 DM-2 ぴったり適合する
HQDA6 DT-1 ぴったり適合する
HQDA6 DT-2 ぴったり適合する
HQDA6 EC-1600 ぴったり適合する
HQDA6 EC-1600ZT ぴったり適合する
HQDA6 GR-510 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
HQDA6 GR-712 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
HQDA6 MINIMILL ぴったり適合する
HQDA6 MINIMILL2 ぴったり適合する
HQDA6 SMINIMILL ぴったり適合する
HQDA6 SMINIMILL2 ぴったり適合する
HQDA6 TM-2 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
HQDA6 TM-2P 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
HQDA6 TM-3 ぴったり適合する
HQDA6 TM-3P ぴったり適合する
HQDA6 VF-1 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
HQDA6 VF-10/40 ぴったり適合する
HQDA6 VF-10/50 ぴったり適合する
HQDA6 VF-11/40 ぴったり適合する
HQDA6 VF-11/50 ぴったり適合する
HQDA6 VF-12/40 ぴったり適合する
HQDA6 VF-12/50 ぴったり適合する
HQDA6 VF-1YT 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
HQDA6 VF-2 ぴったり適合する
HQDA6 VF-2SS ぴったり適合する
HQDA6 VF-2SSYT ぴったり適合する
HQDA6 VF-2YT ぴったり適合する
HQDA6 VF-3 ぴったり適合する
HQDA6 VF-3SS ぴったり適合する
HQDA6 VF-3SSYT ぴったり適合する
HQDA6 VF-3YT ぴったり適合する
HQDA6 VF-3YT/50 ぴったり適合する
HQDA6 VF-4 ぴったり適合する
HQDA6 VF-4SS ぴったり適合する
HQDA6 VF-5/40 ぴったり適合する
HQDA6 VF-5/40XT ぴったり適合する
HQDA6 VF-5/50 ぴったり適合する
HQDA6 VF-5/50XT ぴったり適合する
HQDA6 VF-5SS ぴったり適合する
HQDA6 VF-6/40 ぴったり適合する
HQDA6 VF-6/50 ぴったり適合する
HQDA6 VF-6SS ぴったり適合する
HQDA6 VF-7/40 ぴったり適合する
HQDA6 VF-7/50 ぴったり適合する
HQDA6 VF-8/40 ぴったり適合する
HQDA6 VF-8/50 ぴったり適合する
HQDA6 VF-9/40 ぴったり適合する
HQDA6 VF-9/50 ぴったり適合する
HQDA6 VM-2 ぴったり適合する
HQDA6 VM-3 ぴったり適合する
HQDA6 VM-6 ぴったり適合する
HQDA6 DT-1-I ぴったり適合する
HQDA6 DT-2-I ぴったり適合する
HQDA6 VF-2-I ぴったり適合する
HQDA6 VF-2-V ぴったり適合する
HQDA6 VF-2-EU ぴったり適合する
HQDA6 VF-2-SE ぴったり適合する
HQDA6 VF-4-I ぴったり適合する
HQDA6 VF-4-V ぴったり適合する
HQDA6 VF-4-EU ぴったり適合する
HQDA6 VF-4-SE ぴったり適合する
HQDA6 VF-4SS-V ぴったり適合する
HQDA6 VF-2SS-V ぴったり適合する
HQDA6 VF-6SS-V ぴったり適合する
HQDA6 VF-5/40-I ぴったり適合する
HQDA6 VF-3-V ぴったり適合する
HQDA6 VF-3SS-V ぴったり適合する
HQDA6 MINIMILL-UK ぴったり適合する
HQDA6 EC-500/50 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
HQDA6 VF-1YT-EU 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
HQDA6 VF-1SSYT-EU 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
HQDA6 VF-2YT-EU ぴったり適合する
HQDA6 VF-2SSYT-EU ぴったり適合する
HQDA6 VF-14/40 ぴったり適合する
HQDA6 VF-14/50 ぴったり適合する
HQDA6 VF-2SSYT-UK ぴったり適合する
HQDA6 VF-4SS-UK ぴったり適合する
HQDA6 VF-4SS-EU ぴったり適合する
HQDA6 VF-2YT-V ぴったり適合する
HQDA6 VF-2SSYT-V ぴったり適合する
HQDA6 VF-5SS-V ぴったり適合する
HQDA6 VF-5/40-V ぴったり適合する
HQDA6 MINIMILL-EDU ぴったり適合する
HQDA6 VF-2YT-I ぴったり適合する
HQDA6 DC-1 ぴったり適合する
HQDA6 DC-2 ぴったり適合する
HQDA6 VF-2SS-I ぴったり適合する
HQDA6 VF-2SSYT-I ぴったり適合する
HQDA6 VF-4SS-I ぴったり適合する
HQDA6 VF-5SS-I ぴったり適合する
HQDA6 DC-1/40 ぴったり適合する
HQDA6 DC-2/40 ぴったり適合する
HQDA6 DC-3/40 ぴったり適合する
HQDA6 DC-4/40 ぴったり適合する
HQDA6 DM-3 ぴったり適合する
HQDA6 DT-3 ぴったり適合する
HQDA6 VF-7SS ぴったり適合する
HQDA6 VF-8SS ぴったり適合する
HQDA6 VM-8 ぴったり適合する
HQDA6 VP-5 ぴったり適合する
HQDA6 VM-9 ぴったり適合する
HQDA6 VF-9SS ぴったり適合する
HQDA6 VM-5 ぴったり適合する
HQDA6 VM-5/50 ぴったり適合する
HQDA6 VM-6/50 ぴったり適合する
HQDA6 VM-8/50 ぴったり適合する
HQDA6 VM-9/50 ぴったり適合する
HQDA6 VM-3/50 ぴったり適合する
HQDA6 VF-3YT-EU ぴったり適合する
HQDA6 VF-3SSYT-EU ぴったり適合する
HQDA6 VF-10SS ぴったり適合する
HQDA6 VF-11SS ぴったり適合する
HQDA6 VF-12SS ぴったり適合する
HQDA6 VF-14SS ぴったり適合する
HQDA6 VM-10 ぴったり適合する
HQDA6 VM-11 ぴったり適合する
HQDA6 VM-12 ぴったり適合する
HQDA6 VM-14 ぴったり適合する
HQDA6 VF-3SSYT/50 ぴったり適合する
HQDA6 VF-5SS/50 ぴったり適合する
HQDA6 VF-7SS/50 ぴったり適合する
HQDA6 VF-8SS/50 ぴったり適合する
HQDA6 VF-10SS/50 ぴったり適合する
HQDA6 VF-11SS/50 ぴったり適合する
HQDA6 VF-12SS/50 ぴったり適合する