HQDA6 Quick Drawbar A1-6 Rotary

  1. 转台和分度器
  2. 回转工作台
  3. HQDA6 快速拉杆 A1-6 转台

HQDA6 快速拉杆 A1-6 转台

    仅人民币
您的区域目前不供应

若要获取有关您区域的优惠价格,请联系您当地的 Haas 专卖店。

带 A1-6 主轴鼻端的快速拉杆转台

  • 1 主轴
  • A1-6 盘片尺寸
  • 210 ft-lb 最大扭矩
  • 100 °/sec 最高速度
机床对比
详细了解所有库存
联系经销商

HQDA6 是一种单轴回转工作台,带有 A1-6 主轴鼻端和气动“快速拉杆”系统,用于激活各种工件夹具选件,包括 3 爪卡盘以及 5C、16C 和 3J 筒夹卡盘。转台标配手动空气夹紧装置,可通过肘节阀夹紧/松开。

注意: 必须配备带有第 4 轴驱动以及 NGC 100.21.000.1130 版 或更新版本软件的 Haas 铣床,才能真正实现第 4 轴运行。单机运行需要 2021 年 11 月 10 日后发货的 Haas 转台控制柜,其软件版本为 26.38 或更高。  

  • A1-6 主轴鼻端
  • 带肘节阀的手动气动夹紧装置
  • 接受 3 爪电源卡盘、5C、16C 和 3J 筒夹卡盘
  • 采用即插即用连接轻松连接到 Haas 机床
  • 行业级先进性能和功能

在售工件夹具选件

3 爪动力卡盘

QuikChange 筒夹

5C、3J、16C 筒夹卡盘

机床对比
配置和价格
联系经销商
  • 配置和价格
  • 规格
  • 机床信息
  • 回转件装配表

Platter S.A.E METRIC
拼盘上的最大重量(支持/不支持) 170 lb 77.1 kg
拼盘上的最大重量(不支持) 85 lb 38.6 kg
Spindle S.A.E METRIC
最高速度 100 °/sec 100 °/sec
Torque (Continuous) 210 ft-lbf 285 Nm
最大跳动 0.0005 in 0.013 mm
中心高 6.000 in 152.40 mm
齿隙 30 arc-sec 30 arc-sec
100 psi/6.9 棒材的刹车盘扭矩 200 ft-lbf 271 Nm
齿轮比 90:1 90:1
定时 2:1  2:1 
刀库 A1-6 Spindle A1-6 Spindle
Indexing S.A.E METRIC
精度 (±) ± 15.0 arc-sec ± 15.0 arc-sec
重复定位精度 10 arc-sec 10 arc-sec
分辨率 0.001 ° 0.001 °
蜗轮直径 6.3 in 160 mm
最大旋转/步进(带转台控制) 999.999 ° 999.999 °
一般信息 S.A.E METRIC
所需功率 115 VAC ±10% @ 15 A 115 VAC ±10% @ 15 A
操作温度(最高环境温度) 100 °F 38 °C
Air Requirements S.A.E METRIC
最大空气压力 120 psi 8.3 bar
重量 S.A.E METRIC
工作台 165 lb 74.8 kg
无刷控制 14.2 lb 6.4 kg
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
出口箱 27.0 in x 21.0 in x 21.0 in 69 cm x 54 cm x 54 cm
重量 210 lb 96.0 kg

可用的选项

技术文档

视频库

相关产品

标准特征

Haas 控制系统

  • 通过铣床数控直接控制

工件夹具

  • HQDA6 手动气动夹具
可用的选项

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

自动化选件
技术文档
  • 3D 模型(ZIP 压缩文件)
  • 布局图
  • 操作手册

*注意: 由于设计不断获得改进,3D 模型和布局图可能无法准确反映最新的生产模型。

视频库
使用 G47/G107 轻松完成圆柱体镂刻
无需 CAM 系统即可在 Haas 铣床上轻松手动编程第 4 轴镂刻。使用 G47 和 G107 之后,镂刻圆柱体零件变得再简单不过了。
快速复位 HAAS 回转设备
今天,Mark 可以解决每一位 Haas 转台用户在某个环节都可能遇到的问题:如何让转台快速回零?
如何为安全的换刀位置编程
Mark 展示了如何指定安全的换刀位置,以避免刀具碰撞夹具或旋转机器。这一切都是通过一个称为 M 代码的简单程序完成的。
相关产品

T 型槽转盘

Product Image

HRT210

210 毫米转台

  • 1 主轴
  • 210 mm 盘片尺寸
  • 210 ft-lb 最大扭矩
  • 100 °/sec 最高速度
    仅人民币
了解更多…… 配置和价格

较小的 A1-5 主轴鼻端

Product Image

HQDA5

带 A1-5 主轴鼻端的快速拉杆转台

  • 1 主轴
  • A1-5 盘片尺寸
  • 150 ft-lb 最大扭矩
  • 130 °/sec 最高速度
    仅人民币
了解更多…… 配置和价格

加快分度

Product Image

HRT210SS

210 毫米高速转台

  • 1 主轴
  • 210 mm 盘片尺寸
  • 110 ft-lb 最大扭矩
  • 490 °/sec 最高速度
    仅人民币
了解更多…… 配置和价格
HAAS 转台 Haas 机床 转台装配类型 警告
HQDA6 DM-1 正向装配
HQDA6 DM-2 正向装配
HQDA6 DT-1 正向装配
HQDA6 DT-2 正向装配
HQDA6 EC-1600 正向装配
HQDA6 EC-1600ZT 正向装配
HQDA6 GR-510 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
HQDA6 GR-712 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
HQDA6 MINIMILL 正向装配
HQDA6 MINIMILL2 正向装配
HQDA6 SMINIMILL 正向装配
HQDA6 SMINIMILL2 正向装配
HQDA6 TM-2 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
HQDA6 TM-2P 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
HQDA6 TM-3 正向装配
HQDA6 TM-3P 正向装配
HQDA6 VF-1 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
HQDA6 VF-10/40 正向装配
HQDA6 VF-10/50 正向装配
HQDA6 VF-11/40 正向装配
HQDA6 VF-11/50 正向装配
HQDA6 VF-12/40 正向装配
HQDA6 VF-12/50 正向装配
HQDA6 VF-1YT 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
HQDA6 VF-2 正向装配
HQDA6 VF-2SS 正向装配
HQDA6 VF-2SSYT 正向装配
HQDA6 VF-2YT 正向装配
HQDA6 VF-3 正向装配
HQDA6 VF-3SS 正向装配
HQDA6 VF-3SSYT 正向装配
HQDA6 VF-3YT 正向装配
HQDA6 VF-3YT/50 正向装配
HQDA6 VF-4 正向装配
HQDA6 VF-4SS 正向装配
HQDA6 VF-5/40 正向装配
HQDA6 VF-5/40XT 正向装配
HQDA6 VF-5/50 正向装配
HQDA6 VF-5/50XT 正向装配
HQDA6 VF-5SS 正向装配
HQDA6 VF-6/40 正向装配
HQDA6 VF-6/50 正向装配
HQDA6 VF-6SS 正向装配
HQDA6 VF-7/40 正向装配
HQDA6 VF-7/50 正向装配
HQDA6 VF-8/40 正向装配
HQDA6 VF-8/50 正向装配
HQDA6 VF-9/40 正向装配
HQDA6 VF-9/50 正向装配
HQDA6 VM-2 正向装配
HQDA6 VM-3 正向装配
HQDA6 VM-6 正向装配
HQDA6 DT-1-I 正向装配
HQDA6 DT-2-I 正向装配
HQDA6 VF-2-I 正向装配
HQDA6 VF-2-V 正向装配
HQDA6 VF-2-EU 正向装配
HQDA6 VF-2-SE 正向装配
HQDA6 VF-4-I 正向装配
HQDA6 VF-4-V 正向装配
HQDA6 VF-4-EU 正向装配
HQDA6 VF-4-SE 正向装配
HQDA6 VF-4SS-V 正向装配
HQDA6 VF-2SS-V 正向装配
HQDA6 VF-6SS-V 正向装配
HQDA6 VF-5/40-I 正向装配
HQDA6 VF-3-V 正向装配
HQDA6 VF-3SS-V 正向装配
HQDA6 MINIMILL-UK 正向装配
HQDA6 EC-500/50 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
HQDA6 VF-1YT-EU 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
HQDA6 VF-1SSYT-EU 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
HQDA6 VF-2YT-EU 正向装配
HQDA6 VF-2SSYT-EU 正向装配
HQDA6 VF-14/40 正向装配
HQDA6 VF-14/50 正向装配
HQDA6 VF-2SSYT-UK 正向装配
HQDA6 VF-4SS-UK 正向装配
HQDA6 VF-4SS-EU 正向装配
HQDA6 VF-2YT-V 正向装配
HQDA6 VF-2SSYT-V 正向装配
HQDA6 VF-5SS-V 正向装配
HQDA6 VF-5/40-V 正向装配
HQDA6 MINIMILL-EDU 正向装配
HQDA6 VF-2YT-I 正向装配
HQDA6 DC-1 正向装配
HQDA6 DC-2 正向装配
HQDA6 VF-2SS-I 正向装配
HQDA6 VF-2SSYT-I 正向装配
HQDA6 VF-4SS-I 正向装配
HQDA6 VF-5SS-I 正向装配
HQDA6 DC-1/40 正向装配
HQDA6 DC-2/40 正向装配
HQDA6 DC-3/40 正向装配
HQDA6 DC-4/40 正向装配
HQDA6 DM-3 正向装配
HQDA6 DT-3 正向装配
HQDA6 VF-7SS 正向装配
HQDA6 VF-8SS 正向装配
HQDA6 VM-8 正向装配
HQDA6 VP-5 正向装配
HQDA6 VM-9 正向装配
HQDA6 VF-9SS 正向装配
HQDA6 VM-5 正向装配
HQDA6 VM-5/50 正向装配
HQDA6 VM-6/50 正向装配
HQDA6 VM-8/50 正向装配
HQDA6 VM-9/50 正向装配
HQDA6 VM-3/50 正向装配
HQDA6 VF-3YT-EU 正向装配
HQDA6 VF-3SSYT-EU 正向装配
HQDA6 VF-10SS 正向装配
HQDA6 VF-11SS 正向装配
HQDA6 VF-12SS 正向装配
HQDA6 VF-14SS 正向装配
HQDA6 VM-10 正向装配
HQDA6 VM-11 正向装配
HQDA6 VM-12 正向装配
HQDA6 VM-14 正向装配
HQDA6 VF-3SSYT/50 正向装配
HQDA6 VF-5SS/50 正向装配
HQDA6 VF-7SS/50 正向装配
HQDA6 VF-8SS/50 正向装配
HQDA6 VF-10SS/50 正向装配
HQDA6 VF-11SS/50 正向装配
HQDA6 VF-12SS/50 正向装配