My Haas Willkommen
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
HQDA6 Quick Drawbar A1-6 Rotary

  1. Dreh- & Indexiertische
  2. Drehtische
  3. HQDA6 Schnellzugstange A1-6 Drehtisch

HQDA6 Schnellzugstange A1-6 Drehtisch

    NUR CNY
 
Derzeit nicht in Ihrer Region erhältlich

Für die besten Preise in Ihrer Nähe kontaktieren Sie Ihr lokales Haas Factory Outlet.

Schnellzugstange Drehtisch mit A1-6 Spindelnase

  • 1 Spindeln
  • A1-6 Spannflächengröße
  • 210 ft-lb Max. Drehmoment
  • 100 °/sec Max. Geschwindigkeit
Maschinen vergleichen
ALLE PRODUKTE ENTDECKEN
Händler kontaktieren
Der HQDA6 ist ein einachsiger Drehtisch mit einer A1-6-Spindelnase und einem pneumatischen Schnell-Zugstangen-System zur Aktivierung einer Vielzahl von Werkstückspannmöglichkeiten, einschließlich Dreibackenfutter sowie 5C-, 16C- und 3J-Spannzangenfutter.

Das Drehgerät ist serienmäßig mit einer manuellen Luftspannvorrichtung ausgestattet, die das Spannen und Lösen über ein Kippventil ermöglicht.

Hinweis: Erfordert eine Haas Fräsmaschine mit Antrieb für die 4. Achse sowie die NGC-Software der Version 100.21.000.1130 oder höher für den vollen Betrieb mit 4. Achse. Der Einzelbetrieb erfordert eine Haas Drehtischsteuerung, ausgeliefert nach dem 10. November 2021, mit Softwareversion 26.38 oder höher.  

  • A1-6 Spindelnase
  • Manuelle Luftspannvorrichtung mit Kippventil
  • Für 3-Backen-Spannfutter, 5C, 16C und 3J Spannzangenfutter
  • Einfache Plug-and-Play-Anbindung an Haas Maschinen
  • Branchenführende Leistung und Fähigkeiten
OPTIONEN FÜR VERFÜGBARE WERKSTÜCKSPANNEN

3-Backen-Spannfutter

QuikChange-Spannzange

5C-, 3J-, 16C-Spannzangenfutter

Maschinen vergleichen
MODELL UND PREIS
Händler kontaktieren
  • Modell und Preis
  • Technische Daten
  • Angaben zur Maschine
  • Kompatibilität von Drehtischen

Platter S.A.E METRIC
Max. Gewicht auf der Spannfläche (mit Unterstützung) 170 lb 77.1 kg
Maximales Gewicht auf der Spannfläche (nicht unterstützt) 85 lb 38.6 kg
Spindle S.A.E METRIC
Max. Geschwindigkeit 100 °/sec 100 °/sec
Torque (Continuous) 210 ft-lbf 285 Nm
Max. Unrundheit 0.0005 in 0.013 mm
Spitzenhöhe 6.000 in 152.40 mm
Umkehrspiel 30 arc-sec 30 arc-sec
Bremsmoment bei 100 psi (6,9 bar) 200 ft-lbf 271 Nm
Übersetzungsverhältnis 90:1 90:1
Taktung 2:1  2:1 
Werkzeug A1-6 Spindle A1-6 Spindle
Indizierung wird durchgeführt S.A.E METRIC
Genauigkeit (±) ± 15.0 arc-sec ± 15.0 arc-sec
Wiederholgenauigkeit 10 arc-sec 10 arc-sec
Auflösung 0.001 ° 0.001 °
Durchmesser des Schneckengetriebes 6.3 in 160 mm
Max. Rotation/Schritt (mit Drehsteuerung) 999.999 ° 999.999 °
Allgemeine Angaben S.A.E METRIC
Erforderlicher Netzanschluss 115 VAC ±10% @ 15 A 115 VAC ±10% @ 15 A
Betriebstemperatur (max. Umgebung) 100 °F 38 °C
Air Requirements S.A.E METRIC
Max. Luftdruck 120 psi 8.3 bar
Gewicht S.A.E METRIC
Tisch 165 lb 74.8 kg
Bürstenlose Steuerung 14.2 lb 6.4 kg
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Exportkiste 27.0 in x 21.0 in x 21.0 in 69 cm x 54 cm x 54 cm
Gewicht 210 lb 96.0 kg

ERHÄLTLICHE OPTIONEN

TECHNISCHE DOKUMENTE

VIDEOS

VERBUNDENE PRODUKTE

Grundausstattung

Die Haas Steuerung

  • Direktsteuerung durch Fräsmaschine CNC

Werkstückhalterung

  • HQDA6 Manuelle Luftfestklemmung
Erhältliche Optionen

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Automatisierungsoptionen
TECHNISCHE DOKUMENTE
  • 3D-Modell (ZIP)
  • Maschinenabmessungen
  • Bedienerhandbuch

* HINWEIS: Aufgrund kontinuierlicher Konstruktionsverbesserungen stimmen die 3D-Modelle und Maschinenabmessungen möglicherweise nicht mit dem neuesten Produktionsmodell überein.

VIDEOS
ZYLINDRISCHE GRAVUR MIT G47/G107
Einfaches manuelles Programmieren von Eingravierungen auf der 4. Achse auf Ihrer Haas Fräsmaschine – ohne CAM-System. Mit G47 und G107 ist das Eingravieren auf einem zylindrischen Werkstück denkbar einfach.
SCHNELLES ABWICKELN DES HAAS DREHTISCHES
Heute löst die Markierung ein Problem, mit dem jeder Haas Drehtisch-Anwender irgendwann konfrontiert wird: Wie komme ich schnell wieder auf Null?
So programmieren Sie eine SICHERE WERKZEUGWECHSELPOSITION
Die Markierung zeigt, wie man eine sichere Werkzeugwechselposition anordnet, um zu verhindern, dass ein Werkzeug in die Vorrichtung oder in die Drehvorrichtung gerät. Alles erfolgt mit einem einfachen Programm und wird mit einem M-Code referenziert.
VERBUNDENE PRODUKTE

T-Nut-Spannfläche

Product Image

HRT210

210 mm Drehtische

  • 1 Spindeln
  • 210 mm Spannflächengröße
  • 210 ft-lb Max. Drehmoment
  • 100 °/sec Max. Geschwindigkeit
    NUR CNY
 
Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis

Kleinere A1-5-Spindelnase

Product Image

HQDA5

Schnellzugdeichsel Drehtisch mit A1-5 Spindelnase

  • 1 Spindeln
  • A1-5 Spannflächengröße
  • 150 ft-lb Max. Drehmoment
  • 130 °/sec Max. Geschwindigkeit
    NUR CNY
 
Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis

Schnelleres Schalten

Product Image

HRT210SS

210 mm Drehtisch mit hoher Geschwindigkeit

  • 1 Spindeln
  • 210 mm Spannflächengröße
  • 110 ft-lb Max. Drehmoment
  • 490 °/sec Max. Geschwindigkeit
    NUR CNY
 
Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis
DREHTISCHE VON HAAS HAAS-MASCHINE DREHTISCHPASSUNGSTYP WARNUNG
HQDA6 DM-1 PASST
HQDA6 DM-2 PASST
HQDA6 DT-1 PASST
HQDA6 DT-2 PASST
HQDA6 EC-1600 PASST
HQDA6 EC-1600ZT PASST
HQDA6 GR-510 ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG Dieser Drehtisch passt für diese spezielle Maschine, kann jedoch eine alternative Vorrichtung zur ordnungsgemäßen Befestigung benötigen, wie eine Unterplatte oder andere T-Nut.
HQDA6 GR-712 ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG Dieser Drehtisch passt für diese spezielle Maschine, kann jedoch eine alternative Vorrichtung zur ordnungsgemäßen Befestigung benötigen, wie eine Unterplatte oder andere T-Nut.
HQDA6 MINIMILL PASST
HQDA6 MINIMILL2 PASST
HQDA6 SMINIMILL PASST
HQDA6 SMINIMILL2 PASST
HQDA6 TM-2 ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG Dieser Drehtisch passt für diese spezielle Maschine, kann jedoch eine alternative Vorrichtung zur ordnungsgemäßen Befestigung benötigen, wie eine Unterplatte oder andere T-Nut.
HQDA6 TM-2P ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG Dieser Drehtisch passt für diese spezielle Maschine, kann jedoch eine alternative Vorrichtung zur ordnungsgemäßen Befestigung benötigen, wie eine Unterplatte oder andere T-Nut.
HQDA6 TM-3 PASST
HQDA6 TM-3P PASST
HQDA6 VF-1 ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG Dieser Drehtisch passt für diese spezielle Maschine, kann jedoch eine alternative Vorrichtung zur ordnungsgemäßen Befestigung benötigen, wie eine Unterplatte oder andere T-Nut.
HQDA6 VF-10/40 PASST
HQDA6 VF-10/50 PASST
HQDA6 VF-11/40 PASST
HQDA6 VF-11/50 PASST
HQDA6 VF-12/40 PASST
HQDA6 VF-12/50 PASST
HQDA6 VF-1YT ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG Dieser Drehtisch passt für diese spezielle Maschine, kann jedoch eine alternative Vorrichtung zur ordnungsgemäßen Befestigung benötigen, wie eine Unterplatte oder andere T-Nut.
HQDA6 VF-2 PASST
HQDA6 VF-2SS PASST
HQDA6 VF-2SSYT PASST
HQDA6 VF-2YT PASST
HQDA6 VF-3 PASST
HQDA6 VF-3SS PASST
HQDA6 VF-3SSYT PASST
HQDA6 VF-3YT PASST
HQDA6 VF-3YT/50 PASST
HQDA6 VF-4 PASST
HQDA6 VF-4SS PASST
HQDA6 VF-5/40 PASST
HQDA6 VF-5/40XT PASST
HQDA6 VF-5/50 PASST
HQDA6 VF-5/50XT PASST
HQDA6 VF-5SS PASST
HQDA6 VF-6/40 PASST
HQDA6 VF-6/50 PASST
HQDA6 VF-6SS PASST
HQDA6 VF-7/40 PASST
HQDA6 VF-7/50 PASST
HQDA6 VF-8/40 PASST
HQDA6 VF-8/50 PASST
HQDA6 VF-9/40 PASST
HQDA6 VF-9/50 PASST
HQDA6 VM-2 PASST
HQDA6 VM-3 PASST
HQDA6 VM-6 PASST
HQDA6 DT-1-I PASST
HQDA6 DT-2-I PASST
HQDA6 VF-2-I PASST
HQDA6 VF-2-V PASST
HQDA6 VF-2-EU PASST
HQDA6 VF-2-SE PASST
HQDA6 VF-4-I PASST
HQDA6 VF-4-V PASST
HQDA6 VF-4-EU PASST
HQDA6 VF-4-SE PASST
HQDA6 VF-4SS-V PASST
HQDA6 VF-2SS-V PASST
HQDA6 VF-6SS-V PASST
HQDA6 VF-5/40-I PASST
HQDA6 VF-3-V PASST
HQDA6 VF-3SS-V PASST
HQDA6 MINIMILL-UK PASST
HQDA6 EC-500/50 ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG Dieser Drehtisch passt für diese spezielle Maschine, kann jedoch eine alternative Vorrichtung zur ordnungsgemäßen Befestigung benötigen, wie eine Unterplatte oder andere T-Nut.
HQDA6 VF-1YT-EU ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG Dieser Drehtisch passt für diese spezielle Maschine, kann jedoch eine alternative Vorrichtung zur ordnungsgemäßen Befestigung benötigen, wie eine Unterplatte oder andere T-Nut.
HQDA6 VF-1SSYT-EU ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG Dieser Drehtisch passt für diese spezielle Maschine, kann jedoch eine alternative Vorrichtung zur ordnungsgemäßen Befestigung benötigen, wie eine Unterplatte oder andere T-Nut.
HQDA6 VF-2YT-EU PASST
HQDA6 VF-2SSYT-EU PASST
HQDA6 VF-14/40 PASST
HQDA6 VF-14/50 PASST
HQDA6 VF-2SSYT-UK PASST
HQDA6 VF-4SS-UK PASST
HQDA6 VF-4SS-EU PASST
HQDA6 VF-2YT-V PASST
HQDA6 VF-2SSYT-V PASST
HQDA6 VF-5SS-V PASST
HQDA6 VF-5/40-V PASST
HQDA6 MINIMILL-EDU PASST
HQDA6 VF-2YT-I PASST
HQDA6 DC-1 PASST
HQDA6 DC-2 PASST
HQDA6 VF-2SS-I PASST
HQDA6 VF-2SSYT-I PASST
HQDA6 VF-4SS-I PASST
HQDA6 VF-5SS-I PASST
HQDA6 DC-1/40 PASST
HQDA6 DC-2/40 PASST
HQDA6 DC-3/40 PASST
HQDA6 DC-4/40 PASST
HQDA6 DM-3 PASST
HQDA6 DT-3 PASST
HQDA6 VF-7SS PASST
HQDA6 VF-8SS PASST
HQDA6 VM-8 PASST
HQDA6 VP-5 PASST
HQDA6 VM-9 PASST
HQDA6 VF-9SS PASST
HQDA6 VM-5 PASST
HQDA6 VM-5/50 PASST
HQDA6 VM-6/50 PASST
HQDA6 VM-8/50 PASST
HQDA6 VM-9/50 PASST
HQDA6 VM-3/50 PASST
HQDA6 VF-3YT-EU PASST
HQDA6 VF-3SSYT-EU PASST
HQDA6 VF-10SS PASST
HQDA6 VF-11SS PASST
HQDA6 VF-12SS PASST
HQDA6 VF-14SS PASST
HQDA6 VM-10 PASST
HQDA6 VM-11 PASST
HQDA6 VM-12 PASST
HQDA6 VM-14 PASST
HQDA6 VF-3SSYT/50 PASST
HQDA6 VF-5SS/50 PASST
HQDA6 VF-7SS/50 PASST
HQDA6 VF-8SS/50 PASST
HQDA6 VF-10SS/50 PASST
HQDA6 VF-11SS/50 PASST
HQDA6 VF-12SS/50 PASST
HQDA6 VF-6SS/50 PASST
HQDA6 VM-10/50 PASST
HQDA6 VM-11/50 PASST
HQDA6 VF-9SSZT PASST
HQDA6 EC-1700ZT PASST
HQDA6 VM-12/50 PASST

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Maschine?

Modell und Preis

Wir helfen Ihnen, die richtige Maschine für Ihre Werkstatt zu finden.

Erste Schritte
Hätten Sie gern weitere Informationen?


Wenn Sie weitere Informationen erfahren möchten, wie eine neue Haas Maschine Ihre Produkte zum Leben erwecken kann, teilen Sie uns bitte Ihre Kontaktdaten mit.

Language Preference :
Loading

Änderungen der Preise und technischen Daten vorbehalten. Fracht, Montage, staatliche und lokale Steuern sowie vom Händler installiertes Zubehör sind nicht im Preis inbegriffen. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Abbildung der Maschinen mit Sonderzubehör. Das Aussehen des eigentlichen Produkts kann abweichen.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Haas Auslieferungspreis

Dieser Preis enthält Versandkosten, Export- und Importzölle, Versicherungsgebühren und sämtliche weiteren Kosten, die beim Versand an einen mit Ihnen als Käufer vereinbarten Auslieferungsort in Frankreich anfallen. Es können keine weiteren obligatorischen Kosten zur Lieferung eines Haas CNC-Produkts hinzugefügt werden.