My Haas Добре дошли,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Вписване Регистрирайте се Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Изход Добре дошли, Моите машини Последна дейност Моите оферти Моя профил Моите потребители Изход
Намерете Вашия дистрибутор
  1. Избор на език
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - ES
    4. Español - MX
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
  • Машини Main Menu
    • Вертикални фрези
      Вертикални фрези
      Вертикални фрези View All
      • Вертикални фрези
      • Серия VF
      • Универсални машини
      • Серия VR
      • VP-5 призматичен
      • Вертикални центри с палетна станция
      • Мини Обработващи центри
      • Центри за инструментално производство
      • Високоскоростни пробивни центрове
      • Пробивно/Резбонарязващи/Фрезови центри
      • Центри серия Toolroom
      • Pocket Mill
      • Компактни фрези
      • Рутери за метал с ЦПУ
      • SR Рутер за листов материал
      • Супер дълги ВОЦ
      • Фреза с двойни рутери за метал с ЦПУ
      • 3+2 позициониращи машини
    • Решения с много оси
      Решения с много оси
      Решения с много оси View All
      • Решения с много оси
      • Стругове с Y-ос
      • Фрези с 5 оси
    • Стругове
      Стругове
      Стругове View All
      • Стругове
      • Серия ST
      • Два шпиндела
      • Серия с кутиеобразен ход
      • Инструментални стругове
      • Патронен струг
      • Струг с джоб
      • Прътоподаващо устройство Haas
    • Хоризонтални фрези
      Хоризонтални фрези
      Хоризонтални фрези View All
      • Хоризонтални фрези
      • Конус 50
      • Конус 40
    • Въртящи маси и индексиращи апарати
      Въртящи маси и индексиращи апарати
      Въртящи маси и индексиращи апарати View All
      • Въртящи маси и индексиращи апарати
      • Въртящи маси
      • Делителни апарати
      • Въртящи маси с 5 оси
      • Едрогабаритни въртящи маси
    • Системи за автоматизация
      Системи за автоматизация
      Системи за автоматизация View All
      • Системи за автоматизация
      • Автоматизация на фреза
      • Автоматизация на струг
      • Станция за автоматично зареждане на детайли
      • Модели за автоматизация
    • Настолни машини
      Настолни машини
      Настолни машини View All
      • Настолни машини
      • Настолен обработващ център с ЦПУ
      • Настолен струг
      • Симулатор на управлението, стандартен
      • Симулатор на управлението, Премиум
    • Оборудване за цехове
      Оборудване за цехове
      Оборудване за цехове View All
      • Оборудване за цехове
      • Фреза за коляно
      • Ръчни стругове Haas
      • Триони Haas
    • Машини за производство
      Машини за производство
      Машини за производство View All
      • Машини за производство
      • Лазерни машини за рязане
      • Спирачка за ЦПУ
    • БЪРЗИ ВРЪЗКИ Специална серия  Специална серия 
      СЕРИЯТА ЕС СЕРИЯТА ЕС ИЗГРАЖДАНЕ И ЦЕНА | ЦЕНОРАЗПИС ИЗГРАЖДАНЕ И ЦЕНА | ЦЕНОРАЗПИС Машини на склад Машини на склад КАКВО НОВО КАКВО НОВО ВАШЕТО ПЪРВО ЦПУ ВАШЕТО ПЪРВО ЦПУ
      ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПОКУПКА
      • Конфигуриране и ценообразуване на Haas
      • Ценова листа
      • Наличности на склад
      • CNCA финансиране
      ИСКАТЕ ЛИ ДА ГОВОРИТЕ С НЯКОЙ?

      Представителството на завода на Haas (HFO) може да отговори на Вашите въпроси и да Ви окаже съдействие да направите най-добрия избор.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Опции Main Menu
    • The Haas Control Пакетите с опция за стойност
      Пакетите с опция за стойност
      Пакетите с опция за стойност View All
      • Пакетите с опция за стойност
    • Product Image Шпиндели
      Шпиндели
      Шпиндели View All
      • Шпиндели
    • Product Image Инструментален магазин
      Инструментален магазин
      Инструментален магазин View All
      • Инструментален магазин
    • Product Image 4-та | 5-та ос
      4-та | 5-та ос
      4-та | 5-та ос View All
      • 4-та | 5-та ос
    • Product Image Револверни глави с фрезови инструменти
      Револверни глави с фрезови инструменти
      Револверни глави с фрезови инструменти View All
      • Револверни глави с фрезови инструменти
    • Product Image Измерване
      Измерване
      Измерване View All
      • Измерване
    • Управление на стружките и охлаждащата течност на Haas Управление на стружките и охлаждащата течност
      Управление на стружките и охлаждащата течност
      Управление на стружките и охлаждащата течност View All
      • Управление на стружките и охлаждащата течност
    • Управлението на Haas Управлението на Haas
      Управлението на Haas
      Управлението на Haas View All
      • Управлението на Haas
    • Product Image Продуктови опции
      Продуктови опции
      Продуктови опции View All
      • Продуктови опции
    • Product Image Инструменти и устройства за фиксиране
      Инструменти и устройства за фиксиране
      Инструменти и устройства за фиксиране View All
      • Инструменти и устройства за фиксиране
    • Product Image Закрепване на детайла
      Закрепване на детайла
      Закрепване на детайла View All
      • Закрепване на детайла
    • Product Image Решения с 5 оси
      Решения с 5 оси
      Решения с 5 оси View All
      • Решения с 5 оси
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image Автоматизиране
      Автоматизиране
      Автоматизиране View All
      • Автоматизиране
    • БЪРЗИ ВРЪЗКИ Специална серия  Специална серия 
      СЕРИЯТА ЕС СЕРИЯТА ЕС ИЗГРАЖДАНЕ И ЦЕНА | ЦЕНОРАЗПИС ИЗГРАЖДАНЕ И ЦЕНА | ЦЕНОРАЗПИС Машини на склад Машини на склад КАКВО НОВО КАКВО НОВО ВАШЕТО ПЪРВО ЦПУ ВАШЕТО ПЪРВО ЦПУ
      ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПОКУПКА
      • Конфигуриране и ценообразуване на Haas
      • Ценова листа
      • Наличности на склад
      • CNCA финансиране
      ИСКАТЕ ЛИ ДА ГОВОРИТЕ С НЯКОЙ?

      Представителството на завода на Haas (HFO) може да отговори на Вашите въпроси и да Ви окаже съдействие да направите най-добрия избор.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      Открийте с какво Haas се различава
    • Защо Haas
    • MyHaas
    • Образователна общност
    • Индустрия 4.0
    • Сертификация от Haas
    • Отзиви на клиенти
  • Сервиз Main Menu
      Добре дошли в обслужване на Haas Service
      НАЧАЛО ОБСЛУЖВАНЕ Ръководства за оператора Процедури „Как да…“ Ръководства за отстраняване на неизправности Превантивна поддръжка Части Haas Haas Tooling Видеоклипове
  • Видеоклипове Main Menu
My Haas Добре дошли,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Вписване Регистрирайте се Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Изход Добре дошли, Моите машини Последна дейност Моите оферти Моя профил Моите потребители Изход
Намерете Вашия дистрибутор
  1. Избор на език
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - ES
    4. Español - MX
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
×

Резултати от търсене

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

HQDA6 Quick Drawbar A1-6 Rotary

  1. Въртящи маси и индексиращи апарати
  2. Въртящи маси
  3. HQDA6 A1-6 въртяща маса с цанга за затягане на инструмента

HQDA6 A1-6 въртяща маса с цанга за затягане на инструмента

    САМО CNY
 
В момента не е налично във Вашия регион

За най-добри цени във Вашия регион се свържете с Вашето местно представителство на завода на Haas.

Въртяща маса с бърза цанга за затягане на инструмента с чело на шпиндел A1-6

  • 1 Шпиндели
  • A1-6 Размер на плочата
  • 210 ft-lb Максимален въртящ момент
  • 100 °/sec Максимални обороти
Сравнете машини
РАЗГЛЕДАЙТЕ НАЛИЧНОСТИТЕ
Свържете се с дистрибутор

HQDA6 е въртяща маса с една ос с чело на шпиндел A1-6 и пневматична „бързо изтегляне на цанга за затягане на инструмента“ за активиране на различни опции за закрепване на детайла, включително 3-челюстни универсали, както и 5C, 16C и 3J цангови универсали. Въртящата маса се доставя стандартно с ръчно затягане на въздуха, което позволява затягане/освобождаване чрез превключващ клапан.

Забележка: Изисква се фреза Haas със задвижване за 4-та ос и NGC софтуер с версия 100.21.000.1130 или по-висока за цялостна работа със задвижване за 4-та ос. Самостоятелната работа изисква контролна кутия на Haas за въртящи се маси, получена след  10 ноември 2021 г., със софтуерна версия 26.38 или по-нова.  

  • Чело на шпиндела А1-6
  • Ръчно затягане на въздуха с клапан за превключване
  • Приема 3-челюстни захранващи патронници, 5C, 16C и 3J цангови патронници
  • Лесно свързване към Haas машини чрез включване и стартиране
  • Водещи в индустрията резултати и възможности

НАЛИЧНИ ОПЦИИ ЗА ЗАКРЕПВАНЕ НА ДЕТАЙЛА

3-челюстен патронник за захранване

Цанга QuikChange

5C, 3J, 16C цангови патронници

Сравнете машини
КОНФИГУРИРАНЕ И ЦЕНООБРАЗУВАНЕ
Свържете се с дистрибутор
  • Конфигуриране и ценообразуване
  • Спецификации
  • Информация за машина
  • Таблица за съвместимост на въртящите маси

Platter S.A.E METRIC
Макс. Тегло върху плота (w/супорт) 170 lb 77.1 kg
Макс. Тегло върху плота (не се поддържа) 85 lb 38.6 kg
Spindle S.A.E METRIC
Максимални обороти 100 °/sec 100 °/sec
Torque (Continuous) 210 ft-lbf 285 Nm
Максимално движение по инерция 0.0005 in 0.013 mm
Височина на центъра 6.000 in 152.40 mm
Луфт 30 arc-sec 30 arc-sec
Макс. Въртящ момент на спирачката @ 100 psi/6,9 bar 200 ft-lbf 271 Nm
Предавателно съотношение 90:1 90:1
Време за изпълнение 2:1  2:1 
Инструменти A1-6 Spindle A1-6 Spindle
Indexing S.A.E METRIC
Точност (±) ± 15.0 arc-sec ± 15.0 arc-sec
Повтаряемост 10 arc-sec 10 arc-sec
Резолюция 0.001 ° 0.001 °
Диаметър на червячна предавка 6.3 in 160 mm
Максимално завъртане/екат (с контрол на завъртането) 999.999 ° 999.999 °
Обща информация S.A.E METRIC
Необходима мощност 115 VAC ±10% @ 15 A 115 VAC ±10% @ 15 A
Работна температура (максимум на околната среда) 100 °F 38 °C
Air Requirements S.A.E METRIC
Максимално въздушно налягане 120 psi 8.3 bar
Тегло S.A.E METRIC
Работна маса 165 lb 74.8 kg
Безчетков контрол 14.2 lb 6.4 kg
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Експортен кош 27.0 in x 21.0 in x 21.0 in 69 cm x 54 cm x 54 cm
Тегло 210 lb 96.0 kg

НАЛИЧНИ ОПЦИИ

ТЕХНИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ

ВИДЕОКЛИПОВЕ

СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ

Стандартни функции

Управлението на Haas

  • Директно управление от ЦПУ фреза

Закрепване на детайла

  • HQDA6 Ръчно въздушно затягане
Налични опции

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Опции за автоматизация
ТЕХНИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ
  • 3D модел (ZIP)
  • Общ чертеж
  • Ръководство за оператора

*ЗАБЕЛЕЖКА: Поради непрекъснатите подобрения в дизайна, 3D модели и общите чертежи може да не са точни спрямо най-новия модел на производство.

ВИДЕОКЛИПОВЕ
ЦИЛИНДРИЧНО ГРАВИРАНЕ, ИЗПОЛЗВАЙКИ G47/G107
Ръчното програмиране на гравиране по 4-та координата на Вашата фреза Haas не е проблем – и то без използване на CAM система. С G47 и G107, гравирането върху цилиндрични детайли не би могло да бъде по-лесно.
ПРЕВЪРТЕТЕ ОБРАТНО БЪРЗО ВАШАТА РОТАЦИОННА МАШИНА HAAS
Днес Марк решава проблем, с който всеки потребител на въртяща маса Haas се сблъсква в някакъв момент: Как бързо да превъртя до машинна нулева точка моята въртяща маса?
Как да програмирам БЕЗОПАСНО ПОЗИЦИОНИРАНЕ ПРИ СМЯНА НА ИНСТРУМЕНТИ
Марк показва как да зададете команда за безопасно позициониране при смяна на инструменти, за да избегнете повреда на инструмент във Ваше устройство за фиксиране или въртящ се инструмент. Всичко става с лесна програма и посочен М-код.
СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ

Плот с Т-образен канал

Product Image

HRT210

Въртяща маса 210 мм

  • 1 Шпиндели
  • 210 mm Размер на плочата
  • 210 ft-lb Максимален въртящ момент
  • 100 °/sec Максимални обороти
    САМО CNY
 
Научете повече Конфигуриране и ценообразуване

По-малко чело на шпиндела А1-5

Product Image

HQDA5

Въртяща маса с бърза цанга за затягане на инструмента с чело на шпиндел A1-5

  • 1 Шпиндели
  • A1-5 Размер на плочата
  • 150 ft-lb Максимален въртящ момент
  • 130 °/sec Максимални обороти
    САМО CNY
 
Научете повече Конфигуриране и ценообразуване

По-бързо индексиране

Product Image

HRT210SS

Високоскоростна накланяща се въртяща маса 210 мм

  • 1 Шпиндели
  • 210 mm Размер на плочата
  • 110 ft-lb Максимален въртящ момент
  • 490 °/sec Максимални обороти
    САМО CNY
 
Научете повече Конфигуриране и ценообразуване
ВЪРТЯЩА МАСА НА HAAS МАШИНА HAAS ТИП РОТАЦИОНЕН ФИТИНГ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
HQDA6 DM-1 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
HQDA6 DM-2 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
HQDA6 DT-1 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
HQDA6 DT-2 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
HQDA6 EC-1600 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
HQDA6 EC-1600ZT ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
HQDA6 GR-510 АЛТЕРНАТИВЕН ФИТИНГ: ВНИМАНИЕ АЛТЕРНАТИВЕН ФИТИНГ: ВНИМАНИЕ Този ротор приляга на тази конкретна машина, но може да изисква алтернативно закрепване за правилно позициониране, като подложка или алтернативен Т-слот.
HQDA6 GR-712 АЛТЕРНАТИВЕН ФИТИНГ: ВНИМАНИЕ АЛТЕРНАТИВЕН ФИТИНГ: ВНИМАНИЕ Този ротор приляга на тази конкретна машина, но може да изисква алтернативно закрепване за правилно позициониране, като подложка или алтернативен Т-слот.
HQDA6 MINIMILL ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
HQDA6 MINIMILL2 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
HQDA6 SMINIMILL ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
HQDA6 SMINIMILL2 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
HQDA6 TM-2 АЛТЕРНАТИВЕН ФИТИНГ: ВНИМАНИЕ АЛТЕРНАТИВЕН ФИТИНГ: ВНИМАНИЕ Този ротор приляга на тази конкретна машина, но може да изисква алтернативно закрепване за правилно позициониране, като подложка или алтернативен Т-слот.
HQDA6 TM-2P АЛТЕРНАТИВЕН ФИТИНГ: ВНИМАНИЕ АЛТЕРНАТИВЕН ФИТИНГ: ВНИМАНИЕ Този ротор приляга на тази конкретна машина, но може да изисква алтернативно закрепване за правилно позициониране, като подложка или алтернативен Т-слот.
HQDA6 TM-3 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
HQDA6 TM-3P ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
HQDA6 VF-1 АЛТЕРНАТИВЕН ФИТИНГ: ВНИМАНИЕ АЛТЕРНАТИВЕН ФИТИНГ: ВНИМАНИЕ Този ротор приляга на тази конкретна машина, но може да изисква алтернативно закрепване за правилно позициониране, като подложка или алтернативен Т-слот.
HQDA6 VF-10/40 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
HQDA6 VF-10/50 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
HQDA6 VF-11/40 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
HQDA6 VF-11/50 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
HQDA6 VF-12/40 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
HQDA6 VF-12/50 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
HQDA6 VF-1YT АЛТЕРНАТИВЕН ФИТИНГ: ВНИМАНИЕ АЛТЕРНАТИВЕН ФИТИНГ: ВНИМАНИЕ Този ротор приляга на тази конкретна машина, но може да изисква алтернативно закрепване за правилно позициониране, като подложка или алтернативен Т-слот.
HQDA6 VF-2 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
HQDA6 VF-2SS ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
HQDA6 VF-2SSYT ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
HQDA6 VF-2YT ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
HQDA6 VF-3 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
HQDA6 VF-3SS ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
HQDA6 VF-3SSYT ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
HQDA6 VF-3YT ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
HQDA6 VF-3YT/50 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
HQDA6 VF-4 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
HQDA6 VF-4SS ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
HQDA6 VF-5/40 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
HQDA6 VF-5/40XT ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
HQDA6 VF-5/50 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
HQDA6 VF-5/50XT ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
HQDA6 VF-5SS ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
HQDA6 VF-6/40 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
HQDA6 VF-6/50 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
HQDA6 VF-6SS ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
HQDA6 VF-7/40 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
HQDA6 VF-7/50 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
HQDA6 VF-8/40 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
HQDA6 VF-8/50 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
HQDA6 VF-9/40 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
HQDA6 VF-9/50 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
HQDA6 VM-2 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
HQDA6 VM-3 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
HQDA6 VM-6 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
HQDA6 DT-1-I ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
HQDA6 DT-2-I ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
HQDA6 VF-2-I ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
HQDA6 VF-2-V ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
HQDA6 VF-2-EU ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
HQDA6 VF-2-SE ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
HQDA6 VF-4-I ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
HQDA6 VF-4-V ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
HQDA6 VF-4-EU ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
HQDA6 VF-4-SE ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
HQDA6 VF-4SS-V ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
HQDA6 VF-2SS-V ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
HQDA6 VF-6SS-V ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
HQDA6 VF-5/40-I ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
HQDA6 VF-3-V ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
HQDA6 VF-3SS-V ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
HQDA6 MINIMILL-UK ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
HQDA6 EC-500/50 АЛТЕРНАТИВЕН ФИТИНГ: ВНИМАНИЕ АЛТЕРНАТИВЕН ФИТИНГ: ВНИМАНИЕ Този ротор приляга на тази конкретна машина, но може да изисква алтернативно закрепване за правилно позициониране, като подложка или алтернативен Т-слот.
HQDA6 VF-1YT-EU АЛТЕРНАТИВЕН ФИТИНГ: ВНИМАНИЕ АЛТЕРНАТИВЕН ФИТИНГ: ВНИМАНИЕ Този ротор приляга на тази конкретна машина, но може да изисква алтернативно закрепване за правилно позициониране, като подложка или алтернативен Т-слот.
HQDA6 VF-1SSYT-EU АЛТЕРНАТИВЕН ФИТИНГ: ВНИМАНИЕ АЛТЕРНАТИВЕН ФИТИНГ: ВНИМАНИЕ Този ротор приляга на тази конкретна машина, но може да изисква алтернативно закрепване за правилно позициониране, като подложка или алтернативен Т-слот.
HQDA6 VF-2YT-EU ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
HQDA6 VF-2SSYT-EU ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
HQDA6 VF-14/40 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
HQDA6 VF-14/50 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
HQDA6 VF-2SSYT-UK ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
HQDA6 VF-4SS-UK ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
HQDA6 VF-4SS-EU ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
HQDA6 VF-2YT-V ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
HQDA6 VF-2SSYT-V ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
HQDA6 VF-5SS-V ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
HQDA6 VF-5/40-V ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
HQDA6 MINIMILL-EDU ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
HQDA6 VF-2YT-I ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
HQDA6 DC-1 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
HQDA6 DC-2 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
HQDA6 VF-2SS-I ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
HQDA6 VF-2SSYT-I ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
HQDA6 VF-4SS-I ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
HQDA6 VF-5SS-I ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
HQDA6 DC-1/40 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
HQDA6 DC-2/40 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
HQDA6 DC-3/40 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
HQDA6 DC-4/40 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
HQDA6 DM-3 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
HQDA6 DT-3 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
HQDA6 VF-7SS ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
HQDA6 VF-8SS ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
HQDA6 VM-8 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
HQDA6 VP-5 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
HQDA6 VM-9 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
HQDA6 VF-9SS ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
HQDA6 VM-5 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
HQDA6 VM-5/50 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
HQDA6 VM-6/50 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
HQDA6 VM-8/50 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
HQDA6 VM-9/50 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
HQDA6 VM-3/50 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
HQDA6 VF-3YT-EU ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
HQDA6 VF-3SSYT-EU ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
HQDA6 VF-10SS ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
HQDA6 VF-11SS ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
HQDA6 VF-12SS ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
HQDA6 VF-14SS ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
HQDA6 VM-10 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
HQDA6 VM-11 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
HQDA6 VM-12 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
HQDA6 VM-14 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
HQDA6 VF-3SSYT/50 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
HQDA6 VF-5SS/50 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
HQDA6 VF-7SS/50 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
HQDA6 VF-8SS/50 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
HQDA6 VF-10SS/50 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
HQDA6 VF-11SS/50 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
HQDA6 VF-12SS/50 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
HQDA6 VF-6SS/50 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
HQDA6 VM-10/50 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
HQDA6 VM-11/50 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
HQDA6 VF-9SSZT ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
HQDA6 EC-1700ZT ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
HQDA6 VM-12/50 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ

Имате ли нужда от помощ, за да изберете подходящата машина?

Конфигуратор и цени

Нека Ви помогнем да изберете подходящата машина за Вашето производство.

Започнете

Необходима Ви е повече информация?

Ако искате да получавате повече информация как с нова машина Haas можете да реализирате свои продукти, моля, споделете своите данни за контакт.

Language Preference :
Loading

Всички цени и спецификации подлежат на промяна без уведомление. Таксите за доставка, опаковане и държавни и мести данъци, разходи за монтаж от доставчика и инсталираните от дилъра аксесоари не са включени. Не носи отговорност за печатни или типографски грешки. Показаните машини са с опционално оборудване. Актуалният външен вид на изделието може да е различен.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Обратна връзка
Haas Logo

Доставна цена за Haas

Тази цена включва разходите за доставка, мита за износ и внос, застраховка и всички други разходи, направени по време на доставката до място във Франция, договорени с Вас като купувач. Никакви други задължителни разходи не могат да се добавят към доставката на продукт с ЦПУ на Haas.

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА НАЙ-НОВИТЕ СЪВЕТИ И ТЕХНОЛОГИИ НА HAAS…

Регистрирайте се сега!   

HAAS TOOLING ПРИЕМА:

  • Сервиз и поддръжка
  • Клиенти
  • Заявка за сервизно обслужване
  • Наръчници на оператора
  • Части Haas
  • Заявка за ремонт на въртяща маса
  • Ръководства за предварителна инсталация
  • Покупка на инструменти
  • Конфигуриране и ценообразуване на нова машина Haas
  • Наличности на склад
  • Ценовата листа на Haas
  • CNCA финансиране
  • За Haas
  • Декларация за достъпност
  • Декларация за DNSH
  • Съответствие на износа
  • Кариери
  • Сертифициране и безопасност
  • Връзка с нас
  • История
  • Общи условия
  • Общи условия Haas Tooling
  • Поверителност
  • Гаранция
  • Общност Haas
  • Програма за сертификация от Haas
  • Моторни спортове Haas
  • Фондация Gene Haas
  • Общността за техническо образование Haas
  • Събития
  • Включете се в разговор
  • Facebook
  • X
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2026 Haas Automation, Inc – металообработващи машини с ЦПУ

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255