My Haas Üdvözöljük!
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Bejelentkezés Regisztráció Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kijelentkezés Üdvözöljük! Saját gépek Legutolsó tevékenység Saját árajánlatok Saját fiók Saját felhasználók Kijelentkezés
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
      EU SOROZAT EU SOROZAT KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA Készleten lévő gépek Készleten lévő gépek MIK AZ ÚJDONSÁGOK? MIK AZ ÚJDONSÁGOK? AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE
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
      EU SOROZAT EU SOROZAT KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA Készleten lévő gépek Készleten lévő gépek MIK AZ ÚJDONSÁGOK? MIK AZ ÚJDONSÁGOK? AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Bejelentkezés Regisztráció Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kijelentkezés Üdvözöljük! Saját gépek Legutolsó tevékenység Saját árajánlatok Saját fiók Saját felhasználók Kijelentkezés
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
HQDA6 Quick Drawbar A1-6 Rotary

  1. Forgóasztalok és indexelők
  2. Forgóasztalok
  3. HQDA6 A1-6 forgatókészülék gyors húzórúddal

HQDA6 A1-6 forgatókészülék gyors húzórúddal

    CSAK KÍNAI JÜAN
 
Jelenleg nem érhető el az Ön régiójában

Az Ön területén igénybe vehető legjobb árakért forduljon a helyi Haas gyárfiókhoz.

Gyors húzórudas forgatókészülék A1-6 orsóorr

  • 1 Orsók
  • A1-6 Szorítófelület méret
  • 210 ft-lb Max. nyomaték
  • 100 °/sec Max. sebesség
Gépek összehasonlítása
FEDEZZE FEL A TELJES KÉSZLETET
Kapcsolatfelvétel a képviselettel

A HQDA6 egy egytengelyes forgatókészülék A1-6 orsóorral és pneumatikus „gyors húzórúd” rendszerrel a különféle munkadarab befogó opciók aktiválásához, beleértve a 3-pofás tokmányokat, valamint az 5C, 16C és 3J szorítóhüvelyes tokmányokat. A forgatókészülék alapkiépítésben kézi légbefogási előkészítéssel rendelkezik, amely lehetővé teszi a váltószelepen keresztüli befogást/kioldást.

Megjegyzés: A teljes 4. tengelyes üzemeltetéshez egy 4. tengelyhajtással ellátott Haas maróra és az NGC szoftver 100.21.000.1130 vagy újabb verziójára van szükség. Az önálló üzemű működéshez egy 2021. november 10. után leszállított, 26.38-as vagy újabb szoftververzióval rendelkező Haas forgóvezérlés egység szükséges.  

  • A1-6 orsóorr
  • Kézi légbefogási előkészítés váltószeleppel
  • 3-pofás tokmányok, 5C, 16C és 3J szorítóhüvelyes tokmányok fogadására alkalmas
  • Egyszerű „csatlakoztatás és használat” a Haas gépekhez
  • Iparágvezető teljesítmény és képességek

KAPHATÓ MUNKADARAB-BEFOGÓ OPCIÓK

3-pofás tokmány

QuikChange szorítóhüvely

5C, 3J, 16C patrontokmányok

Gépek összehasonlítása
KONFIGURÁLÁS ÉS ÁRAZÁS
Kapcsolatfelvétel a képviselettel
  • Kiépítés és ár
  • Műszaki adatok
  • Gépinformáció
  • Forgatókészülék illesztési táblázat

Platter S.A.E METRIC
Maximális súly a szorítófelületen (támasszal) 170 lb 77.1 kg
Maximális súly a szorítófelületen (támasz nélkül) 85 lb 38.6 kg
Spindle S.A.E METRIC
Max. sebesség 100 °/sec 100 °/sec
Torque (Continuous) 210 ft-lbf 285 Nm
Max. ütés 0.0005 in 0.013 mm
Középponti magasság 6.000 in 152.40 mm
Holtjáték 30 arc-sec 30 arc-sec
Fékezőnyomaték (100 psi/6,9 bar) 200 ft-lbf 271 Nm
Fogaskerék-áttétel 90:1 90:1
Időzítés 2:1  2:1 
Szerszámok A1-6 Spindle A1-6 Spindle
Indexing S.A.E METRIC
Pontosság (±) ± 15.0 arc-sec ± 15.0 arc-sec
Ismételhetőség 10 arc-sec 10 arc-sec
Felbontás 0.001 ° 0.001 °
Csigahajtás átmérője 6.3 in 160 mm
Maximális rotáció/lépés (rotációellenőrzéssel) 999.999 ° 999.999 °
Általános S.A.E METRIC
Tápellátási követelmény 115 VAC ±10% @ 15 A 115 VAC ±10% @ 15 A
Üzemi hőmérséklet (környezeti, max.) 100 °F 38 °C
Air Requirements S.A.E METRIC
Max. légnyomás 120 psi 8.3 bar
Tömeg S.A.E METRIC
Asztal 165 lb 74.8 kg
Kefe nélküli vezérlés 14.2 lb 6.4 kg
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Exportláda 27.0 in x 21.0 in x 21.0 in 69 cm x 54 cm x 54 cm
Tömeg 210 lb 96.0 kg

RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ LEHETŐSÉGEK

MŰSZAKI DOKUMENTUMOK

VIDEÓK

KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK

Alapszolgáltatások

A Haas-vezérlés

  • Közvetlen vezérlés CNC maróval

Munkadarab befogó

  • HQDA6 kézi légbefogás
Rendelkezésre álló lehetőségek

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Automatizálási opciók
MŰSZAKI DOKUMENTUMOK
  • 3D modell (ZIP)
  • Elrendezési rajz
  • Kezelői kézikönyv

*MEGJEGYZÉS: A folyamatos tervezési fejlesztéseknek köszönhetően előfordulhat, hogy a 3D modellek és elrendezési rajzok nem teljesen felelnek meg az utolsó termelési modellnek.

VIDEÓK
HENGERES GRAVIROZÁS G47/G107 SEGÍTSÉGÉVEL
Könnyen, manuálisan programozható 4. tengelyes gravírozás a Haas maróján- CAM rendszer nélkül. Egy hengeres munkadarabon G47 és G107 segítségével a gravírozás nem is lehetne egyszerűbb.
A HAAS FORGÓASZTAL GYORS KIOLDÁSA
Ma Mark megold egy problémát, amivel minden Haas forgóasztal felhasználó egy ponton szembesül: Hogyan vigyem vissza a forgóasztalt gyorsan a nulla pozícióba?
Hogyan programozzak egy BIZTONSÁGOS SZERSZÁMVÁLTÁSI POZÍCIÓT
Mark megmutatja, hogy milyen parancs szükséges a biztonságos szerszámváltási pozicionáláshoz a szerszám és a befogó vagy a forgóasztal ütközésének elkerüléséhez. Ez mind egy egyszerű programmal végrehajtható, és M-kóddal hivatkoznak rá.
KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK

T-hornyos szorítófelület

Product Image

HRT210

210 mm-es forgóasztal

  • 1 Orsók
  • 210 mm Szorítófelület méret
  • 210 ft-lb Max. nyomaték
  • 100 °/sec Max. sebesség
    CSAK KÍNAI JÜAN
 
Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás

Kisebb, A1-5 orsóorr

Product Image

HQDA5

Gyors húzórudas forgatókészülék A1-5 orsóorr

  • 1 Orsók
  • A1-5 Szorítófelület méret
  • 150 ft-lb Max. nyomaték
  • 130 °/sec Max. sebesség
    CSAK KÍNAI JÜAN
 
Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás

Gyorsabb indexelés

Product Image

HRT210SS

210 mm-es, nagy sebességű forgóasztal

  • 1 Orsók
  • 210 mm Szorítófelület méret
  • 110 ft-lb Max. nyomaték
  • 490 °/sec Max. sebesség
    CSAK KÍNAI JÜAN
 
Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás
HAAS FORGÓASZTAL HAAS SZERSZÁMGÉP FORGÓTERMÉK ILLESZKEDÉSI TÍPUSA FIGYELMEZTETÉS
HQDA6 DM-1 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HQDA6 DM-2 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HQDA6 DT-1 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HQDA6 DT-2 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HQDA6 EC-1600 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HQDA6 EC-1600ZT POZITÍV ILLESZKEDÉS
HQDA6 GR-510 ALTERNATÍV ILLESZKEDÉS: VIGYÁZAT ALTERNATÍV ILLESZKEDÉS: VIGYÁZAT A forgótermék illeszkedik a szerszámgéphez, de elképzelhető, hogy a megfelelő pozicionáláshoz alternatív rögzítési megoldásra, így például egy alaplemezre vagy egy másodlagos T-horonyra van szükség.
HQDA6 GR-712 ALTERNATÍV ILLESZKEDÉS: VIGYÁZAT ALTERNATÍV ILLESZKEDÉS: VIGYÁZAT A forgótermék illeszkedik a szerszámgéphez, de elképzelhető, hogy a megfelelő pozicionáláshoz alternatív rögzítési megoldásra, így például egy alaplemezre vagy egy másodlagos T-horonyra van szükség.
HQDA6 MINIMILL POZITÍV ILLESZKEDÉS
HQDA6 MINIMILL2 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HQDA6 SMINIMILL POZITÍV ILLESZKEDÉS
HQDA6 SMINIMILL2 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HQDA6 TM-2 ALTERNATÍV ILLESZKEDÉS: VIGYÁZAT ALTERNATÍV ILLESZKEDÉS: VIGYÁZAT A forgótermék illeszkedik a szerszámgéphez, de elképzelhető, hogy a megfelelő pozicionáláshoz alternatív rögzítési megoldásra, így például egy alaplemezre vagy egy másodlagos T-horonyra van szükség.
HQDA6 TM-2P ALTERNATÍV ILLESZKEDÉS: VIGYÁZAT ALTERNATÍV ILLESZKEDÉS: VIGYÁZAT A forgótermék illeszkedik a szerszámgéphez, de elképzelhető, hogy a megfelelő pozicionáláshoz alternatív rögzítési megoldásra, így például egy alaplemezre vagy egy másodlagos T-horonyra van szükség.
HQDA6 TM-3 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HQDA6 TM-3P POZITÍV ILLESZKEDÉS
HQDA6 VF-1 ALTERNATÍV ILLESZKEDÉS: VIGYÁZAT ALTERNATÍV ILLESZKEDÉS: VIGYÁZAT A forgótermék illeszkedik a szerszámgéphez, de elképzelhető, hogy a megfelelő pozicionáláshoz alternatív rögzítési megoldásra, így például egy alaplemezre vagy egy másodlagos T-horonyra van szükség.
HQDA6 VF-10/40 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HQDA6 VF-10/50 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HQDA6 VF-11/40 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HQDA6 VF-11/50 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HQDA6 VF-12/40 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HQDA6 VF-12/50 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HQDA6 VF-1YT ALTERNATÍV ILLESZKEDÉS: VIGYÁZAT ALTERNATÍV ILLESZKEDÉS: VIGYÁZAT A forgótermék illeszkedik a szerszámgéphez, de elképzelhető, hogy a megfelelő pozicionáláshoz alternatív rögzítési megoldásra, így például egy alaplemezre vagy egy másodlagos T-horonyra van szükség.
HQDA6 VF-2 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HQDA6 VF-2SS POZITÍV ILLESZKEDÉS
HQDA6 VF-2SSYT POZITÍV ILLESZKEDÉS
HQDA6 VF-2YT POZITÍV ILLESZKEDÉS
HQDA6 VF-3 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HQDA6 VF-3SS POZITÍV ILLESZKEDÉS
HQDA6 VF-3SSYT POZITÍV ILLESZKEDÉS
HQDA6 VF-3YT POZITÍV ILLESZKEDÉS
HQDA6 VF-3YT/50 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HQDA6 VF-4 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HQDA6 VF-4SS POZITÍV ILLESZKEDÉS
HQDA6 VF-5/40 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HQDA6 VF-5/40XT POZITÍV ILLESZKEDÉS
HQDA6 VF-5/50 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HQDA6 VF-5/50XT POZITÍV ILLESZKEDÉS
HQDA6 VF-5SS POZITÍV ILLESZKEDÉS
HQDA6 VF-6/40 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HQDA6 VF-6/50 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HQDA6 VF-6SS POZITÍV ILLESZKEDÉS
HQDA6 VF-7/40 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HQDA6 VF-7/50 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HQDA6 VF-8/40 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HQDA6 VF-8/50 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HQDA6 VF-9/40 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HQDA6 VF-9/50 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HQDA6 VM-2 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HQDA6 VM-3 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HQDA6 VM-6 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HQDA6 DT-1-I POZITÍV ILLESZKEDÉS
HQDA6 DT-2-I POZITÍV ILLESZKEDÉS
HQDA6 VF-2-I POZITÍV ILLESZKEDÉS
HQDA6 VF-2-V POZITÍV ILLESZKEDÉS
HQDA6 VF-2-EU POZITÍV ILLESZKEDÉS
HQDA6 VF-2-SE POZITÍV ILLESZKEDÉS
HQDA6 VF-4-I POZITÍV ILLESZKEDÉS
HQDA6 VF-4-V POZITÍV ILLESZKEDÉS
HQDA6 VF-4-EU POZITÍV ILLESZKEDÉS
HQDA6 VF-4-SE POZITÍV ILLESZKEDÉS
HQDA6 VF-4SS-V POZITÍV ILLESZKEDÉS
HQDA6 VF-2SS-V POZITÍV ILLESZKEDÉS
HQDA6 VF-6SS-V POZITÍV ILLESZKEDÉS
HQDA6 VF-5/40-I POZITÍV ILLESZKEDÉS
HQDA6 VF-3-V POZITÍV ILLESZKEDÉS
HQDA6 VF-3SS-V POZITÍV ILLESZKEDÉS
HQDA6 MINIMILL-UK POZITÍV ILLESZKEDÉS
HQDA6 EC-500/50 ALTERNATÍV ILLESZKEDÉS: VIGYÁZAT ALTERNATÍV ILLESZKEDÉS: VIGYÁZAT A forgótermék illeszkedik a szerszámgéphez, de elképzelhető, hogy a megfelelő pozicionáláshoz alternatív rögzítési megoldásra, így például egy alaplemezre vagy egy másodlagos T-horonyra van szükség.
HQDA6 VF-1YT-EU ALTERNATÍV ILLESZKEDÉS: VIGYÁZAT ALTERNATÍV ILLESZKEDÉS: VIGYÁZAT A forgótermék illeszkedik a szerszámgéphez, de elképzelhető, hogy a megfelelő pozicionáláshoz alternatív rögzítési megoldásra, így például egy alaplemezre vagy egy másodlagos T-horonyra van szükség.
HQDA6 VF-1SSYT-EU ALTERNATÍV ILLESZKEDÉS: VIGYÁZAT ALTERNATÍV ILLESZKEDÉS: VIGYÁZAT A forgótermék illeszkedik a szerszámgéphez, de elképzelhető, hogy a megfelelő pozicionáláshoz alternatív rögzítési megoldásra, így például egy alaplemezre vagy egy másodlagos T-horonyra van szükség.
HQDA6 VF-2YT-EU POZITÍV ILLESZKEDÉS
HQDA6 VF-2SSYT-EU POZITÍV ILLESZKEDÉS
HQDA6 VF-14/40 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HQDA6 VF-14/50 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HQDA6 VF-2SSYT-UK POZITÍV ILLESZKEDÉS
HQDA6 VF-4SS-UK POZITÍV ILLESZKEDÉS
HQDA6 VF-4SS-EU POZITÍV ILLESZKEDÉS
HQDA6 VF-2YT-V POZITÍV ILLESZKEDÉS
HQDA6 VF-2SSYT-V POZITÍV ILLESZKEDÉS
HQDA6 VF-5SS-V POZITÍV ILLESZKEDÉS
HQDA6 VF-5/40-V POZITÍV ILLESZKEDÉS
HQDA6 MINIMILL-EDU POZITÍV ILLESZKEDÉS
HQDA6 VF-2YT-I POZITÍV ILLESZKEDÉS
HQDA6 DC-1 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HQDA6 DC-2 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HQDA6 VF-2SS-I POZITÍV ILLESZKEDÉS
HQDA6 VF-2SSYT-I POZITÍV ILLESZKEDÉS
HQDA6 VF-4SS-I POZITÍV ILLESZKEDÉS
HQDA6 VF-5SS-I POZITÍV ILLESZKEDÉS
HQDA6 DC-1/40 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HQDA6 DC-2/40 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HQDA6 DC-3/40 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HQDA6 DC-4/40 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HQDA6 DM-3 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HQDA6 DT-3 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HQDA6 VF-7SS POZITÍV ILLESZKEDÉS
HQDA6 VF-8SS POZITÍV ILLESZKEDÉS
HQDA6 VM-8 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HQDA6 VP-5 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HQDA6 VM-9 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HQDA6 VF-9SS POZITÍV ILLESZKEDÉS
HQDA6 VM-5 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HQDA6 VM-5/50 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HQDA6 VM-6/50 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HQDA6 VM-8/50 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HQDA6 VM-9/50 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HQDA6 VM-3/50 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HQDA6 VF-3YT-EU POZITÍV ILLESZKEDÉS
HQDA6 VF-3SSYT-EU POZITÍV ILLESZKEDÉS
HQDA6 VF-10SS POZITÍV ILLESZKEDÉS
HQDA6 VF-11SS POZITÍV ILLESZKEDÉS
HQDA6 VF-12SS POZITÍV ILLESZKEDÉS
HQDA6 VF-14SS POZITÍV ILLESZKEDÉS
HQDA6 VM-10 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HQDA6 VM-11 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HQDA6 VM-12 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HQDA6 VM-14 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HQDA6 VF-3SSYT/50 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HQDA6 VF-5SS/50 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HQDA6 VF-7SS/50 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HQDA6 VF-8SS/50 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HQDA6 VF-10SS/50 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HQDA6 VF-11SS/50 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HQDA6 VF-12SS/50 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HQDA6 VF-6SS/50 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HQDA6 VM-10/50 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HQDA6 VM-11/50 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HQDA6 VF-9SSZT POZITÍV ILLESZKEDÉS
HQDA6 EC-1700ZT POZITÍV ILLESZKEDÉS
HQDA6 VM-12/50 POZITÍV ILLESZKEDÉS

Segítségre van szüksége a megfelelő gép megkeresésében?

Kiépítés és ár

Engedje meg, hogy segítsünk Önnek megtalálni a megfelelőt a műhelyéhez.

Kezdjünk neki

További információkra van szüksége?

Ha többet szeretne tudni arról, hogy egy új Haas gép hogyan keltheti életre termékeit, kérjük, ossza meg velünk elérhetőségi adatait.

Language Preference :
Loading

Az összes ár és termékjellemző értesítés nélkül változhat. A szállítás és az üzembe helyezés díját, az állami és helyi adókat, valamint a kereskedő által beszerelt kiegészítők árát az árak nem tartalmazzák. A nyomdai vagy tipográfiai hibákért nem vállalunk felelősséget. Az itt látható gépek opcionális berendezéseket tartalmaznak. A termék valós megjelenése eltérő lehet.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Visszajelzés
Haas Logo

A Haas szállította termékek árszabása

Ez az ár tartalmazza a szállítás költségeit, valamint az export- és importtevékenységekhez kapcsolódó vámterheket, a biztosítást és minden olyan további felmerülő költséget, amely egy franciaországi helyszínre történő kiszállítást terhel, melybe Ön mint vevő beleegyezett. A Haas CNC termékek szállítása nem járhat további kötelező költségekkel.