My Haas Bun venit,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      PAGINA PRINCIPALĂ SERVICE Manualele de utilizare Instrucțiuni de folosire Ghiduri de depanare Întreținerea preventivă a mașinii Piese Haas Haas Tooling Videoclipuri
  • Videoclipuri Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
HQDA6 Quick Drawbar A1-6 Rotary

  1. Unități rotative și indexoare
  2. Mese rotative
  3. HQDA6 Unitate rotativă rapidă A1-6 cu bară de tracțiune

HQDA6 Unitate rotativă rapidă A1-6 cu bară de tracțiune

    DOAR CNY
Indisponibil în prezent în regiunea dvs.

Pentru cele mai bune prețuri din zona dvs., contactați Reprezentanța Haas locală.

Bară de tracțiune rapidă rotativă cu capul arborelui principal A1-6

  • 1 Arborii principali
  • A1-6 Dimensiunea platoului
  • 210 ft-lb Cuplu maxim
  • 100 °/sec Viteză maximă
Comparare mașini
EXPLORAȚI ÎNTREG INVENTARUL
Contactare distribuitor

HQDA6 este o masă rotativă cu o singură axă, cu un cap al arborelui principal A1-6 și un sistem pneumatic cu „bară de tracțiune rapidă” pentru activarea unei varietăți de opțiuni pentru sistemul de suport piesă, inclusiv mandrine cu 3 fălci, precum și mandrine cu bucșă elastică 5C, 16C și 3J. Unitatea rotativă este prevăzută standard cu o opțiune manuală de prindere pneumatică care permite strângerea/desfacerea prin intermediul supapei basculante.

Notă: Necesită o freză Haas cu antrenare axa a 4-a și versiunea de software 100.21.000.1130 sau mai nouă pentru funcționarea completă pe axa a 4-a. Pentru operațiunile independente este necesară o unitate de comandă pentru unitatea rotativă Haas expediată după 10 noiembrie 2021, cu versiunea de software 26.38 sau mai recentă.  

  • Capul arborelui principal A1-6
  • Opțiunea manuală pentru fixarea pneumatică cu supapă de comutare
  • Acceptă mandrine de putere cu 3 fălci, mandrine cu bucșă elastică 5C, 16C și 3J
  • Conexiune plug-and-play simplă la mașinile Haas
  • Performanță și abilități de top în industrie

OPȚIUNI PENTRU SISTEMUL DE SUPORT PIESĂ DISPONIBIL

Mandrină de putere cu 3 fălci

Bucșă elastică QuikChange

Mandrine cu bucșă elastică 5C, 3J, 16C

Comparare mașini
Configurare și preț
Contactare distribuitor
  • Configurator și preț
  • Specificații
  • Informații despre mașină
  • Diagramă de corespondență masă rotativă

Platter S.A.E METRIC
Greutate maximă pe platou (cu suport) 170 lb 77.1 kg
Greutate maximă pe platou (fără suport) 85 lb 38.6 kg
Spindle S.A.E METRIC
Viteză maximă 100 °/sec 100 °/sec
Torque (Continuous) 210 ft-lbf 285 Nm
Excentricitate maximă 0.0005 in 0.013 mm
Înălțime centru 6.000 in 152.40 mm
Joc de întoarcere 30 arc-sec 30 arc-sec
Cuplu frână la 100 psi/6,9 bar 200 ft-lbf 271 Nm
Raport de angrenare 90:1 90:1
Sincronizare 2:1  2:1 
Prelucrare A1-6 Spindle A1-6 Spindle
Indexing S.A.E METRIC
Precizie (±) ± 15.0 arc-sec ± 15.0 arc-sec
Repetabilitate 10 arc-sec 10 arc-sec
Rezoluție 0.001 ° 0.001 °
Dia angrenaj melc-roată 6.3 in 160 mm
Rotație/pas maxim (cu unitate de comandă rotativă) 999.999 ° 999.999 °
Generalități S.A.E METRIC
Puterea necesară 115 VAC ±10% @ 15 A 115 VAC ±10% @ 15 A
Temperatură de funcționare (ambientală maximă) 100 °F 38 °C
Air Requirements S.A.E METRIC
Presiune pneumatică maximă 120 psi 8.3 bar
Greutate S.A.E METRIC
Masă 165 lb 74.8 kg
Control fără perie 14.2 lb 6.4 kg
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Ladă export 27.0 in x 21.0 in x 21.0 in 69 cm x 54 cm x 54 cm
Greutate 210 lb 96.0 kg

OPȚIUNI DISPONIBILE

DOCUMENTE TEHNICE

VIDEOCLIPURI

PRODUSE ASOCIATE

Funcții standard

Unitatea de comandă Haas

  • Control direct de la freza CNC

Sistemul de suport piesă

  • Strângere manuală pneumatică HQDA6
Opțiuni disponibile

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Opțiuni de automatizare
DOCUMENTE TEHNICE
  • Model 3D (ZIP)
  • Schiță
  • Manual de utilizare

*NOTĂ: datorită îmbunătățirilor continue aduse designului, modelele 3D și schițele pot să nu corespundă exact cu cel mai recent model de producție.

VIDEOCLIPURI
GRAVAREA CILINDRICĂ UTILIZÂND G47/G107
Programați cu ușurință gravarea pe axa a 4-a pe freza dvs. Haas - fără un sistem CAM. Cu G47 și G107, gravarea pe o piesă cilindrică este mai simplă ca niciodată.
DESFACEȚI RAPID UNITATEA ROTATIVĂ HAAS
Astăzi, Mark rezolvă o problemă cu care orice utilizator al unității rotative Haas se confruntă la un moment dat: Cum aduc rapid unitatea mea rotativă înapoi la zero?
Cum să programez o POZIȚIE SIGURĂ PENTRU SCHIMBAREA SCULEI
Mark vă arată cum să controlați cu ușurință o poziție sigură pentru schimbarea sculei pentru a evita lovirea unei scule de dispozitivul de fixare sau unitatea rotativă. Totul se face cu ajutorul unui program simplu și specificat cu un cod M.
PRODUSE ASOCIATE

Platou cu canal T

Product Image

HRT210

Masă rotativă de 210 mm

  • 1 Arborii principali
  • 210 mm Dimensiunea platoului
  • 210 ft-lb Cuplu maxim
  • 100 °/sec Viteză maximă
    DOAR CNY
Aflați mai multe Build & Price

Capul arborelui principal A1-5 mai mic

Product Image

HQDA5

Bară de tracțiune rapidă rotativă cu capul arborelui principal A1-5

  • 1 Arborii principali
  • A1-5 Dimensiunea platoului
  • 150 ft-lb Cuplu maxim
  • 130 °/sec Viteză maximă
    DOAR CNY
Aflați mai multe Build & Price

Indexare rapidă

Product Image

HRT210SS

Masă înclinabilă rotativă de mare viteză de 210 mm

  • 1 Arborii principali
  • 210 mm Dimensiunea platoului
  • 110 ft-lb Cuplu maxim
  • 490 °/sec Viteză maximă
    DOAR CNY
Aflați mai multe Build & Price
ROTATIVĂ HAAS MAȘINĂ HAAS TIP POTRIVIRE ROTATIVĂ AVERTISMENT
HQDA6 DM-1 POTRIVIRE POZITIVĂ
HQDA6 DM-2 POTRIVIRE POZITIVĂ
HQDA6 DT-1 POTRIVIRE POZITIVĂ
HQDA6 DT-2 POTRIVIRE POZITIVĂ
HQDA6 EC-1600 POTRIVIRE POZITIVĂ
HQDA6 EC-1600ZT POTRIVIRE POZITIVĂ
HQDA6 GR-510 POTRIVIRE ALTERNATIVĂ: ATENȚIE POTRIVIRE ALTERNATIVĂ: ATENȚIE Această rotativă se potrivește acestei mașini, însă poate necesita dispozitive de fixare alternative pentru o poziționare corectă, cum ar fi o placă inferioară sau un canal T alternativ.
HQDA6 GR-712 POTRIVIRE ALTERNATIVĂ: ATENȚIE POTRIVIRE ALTERNATIVĂ: ATENȚIE Această rotativă se potrivește acestei mașini, însă poate necesita dispozitive de fixare alternative pentru o poziționare corectă, cum ar fi o placă inferioară sau un canal T alternativ.
HQDA6 MINIMILL POTRIVIRE POZITIVĂ
HQDA6 MINIMILL2 POTRIVIRE POZITIVĂ
HQDA6 SMINIMILL POTRIVIRE POZITIVĂ
HQDA6 SMINIMILL2 POTRIVIRE POZITIVĂ
HQDA6 TM-2 POTRIVIRE ALTERNATIVĂ: ATENȚIE POTRIVIRE ALTERNATIVĂ: ATENȚIE Această rotativă se potrivește acestei mașini, însă poate necesita dispozitive de fixare alternative pentru o poziționare corectă, cum ar fi o placă inferioară sau un canal T alternativ.
HQDA6 TM-2P POTRIVIRE ALTERNATIVĂ: ATENȚIE POTRIVIRE ALTERNATIVĂ: ATENȚIE Această rotativă se potrivește acestei mașini, însă poate necesita dispozitive de fixare alternative pentru o poziționare corectă, cum ar fi o placă inferioară sau un canal T alternativ.
HQDA6 TM-3 POTRIVIRE POZITIVĂ
HQDA6 TM-3P POTRIVIRE POZITIVĂ
HQDA6 VF-1 POTRIVIRE ALTERNATIVĂ: ATENȚIE POTRIVIRE ALTERNATIVĂ: ATENȚIE Această rotativă se potrivește acestei mașini, însă poate necesita dispozitive de fixare alternative pentru o poziționare corectă, cum ar fi o placă inferioară sau un canal T alternativ.
HQDA6 VF-10/40 POTRIVIRE POZITIVĂ
HQDA6 VF-10/50 POTRIVIRE POZITIVĂ
HQDA6 VF-11/40 POTRIVIRE POZITIVĂ
HQDA6 VF-11/50 POTRIVIRE POZITIVĂ
HQDA6 VF-12/40 POTRIVIRE POZITIVĂ
HQDA6 VF-12/50 POTRIVIRE POZITIVĂ
HQDA6 VF-1YT POTRIVIRE ALTERNATIVĂ: ATENȚIE POTRIVIRE ALTERNATIVĂ: ATENȚIE Această rotativă se potrivește acestei mașini, însă poate necesita dispozitive de fixare alternative pentru o poziționare corectă, cum ar fi o placă inferioară sau un canal T alternativ.
HQDA6 VF-2 POTRIVIRE POZITIVĂ
HQDA6 VF-2SS POTRIVIRE POZITIVĂ
HQDA6 VF-2SSYT POTRIVIRE POZITIVĂ
HQDA6 VF-2YT POTRIVIRE POZITIVĂ
HQDA6 VF-3 POTRIVIRE POZITIVĂ
HQDA6 VF-3SS POTRIVIRE POZITIVĂ
HQDA6 VF-3SSYT POTRIVIRE POZITIVĂ
HQDA6 VF-3YT POTRIVIRE POZITIVĂ
HQDA6 VF-3YT/50 POTRIVIRE POZITIVĂ
HQDA6 VF-4 POTRIVIRE POZITIVĂ
HQDA6 VF-4SS POTRIVIRE POZITIVĂ
HQDA6 VF-5/40 POTRIVIRE POZITIVĂ
HQDA6 VF-5/40XT POTRIVIRE POZITIVĂ
HQDA6 VF-5/50 POTRIVIRE POZITIVĂ
HQDA6 VF-5/50XT POTRIVIRE POZITIVĂ
HQDA6 VF-5SS POTRIVIRE POZITIVĂ
HQDA6 VF-6/40 POTRIVIRE POZITIVĂ
HQDA6 VF-6/50 POTRIVIRE POZITIVĂ
HQDA6 VF-6SS POTRIVIRE POZITIVĂ
HQDA6 VF-7/40 POTRIVIRE POZITIVĂ
HQDA6 VF-7/50 POTRIVIRE POZITIVĂ
HQDA6 VF-8/40 POTRIVIRE POZITIVĂ
HQDA6 VF-8/50 POTRIVIRE POZITIVĂ
HQDA6 VF-9/40 POTRIVIRE POZITIVĂ
HQDA6 VF-9/50 POTRIVIRE POZITIVĂ
HQDA6 VM-2 POTRIVIRE POZITIVĂ
HQDA6 VM-3 POTRIVIRE POZITIVĂ
HQDA6 VM-6 POTRIVIRE POZITIVĂ
HQDA6 DT-1-I POTRIVIRE POZITIVĂ
HQDA6 DT-2-I POTRIVIRE POZITIVĂ
HQDA6 VF-2-I POTRIVIRE POZITIVĂ
HQDA6 VF-2-V POTRIVIRE POZITIVĂ
HQDA6 VF-2-EU POTRIVIRE POZITIVĂ
HQDA6 VF-2-SE POTRIVIRE POZITIVĂ
HQDA6 VF-4-I POTRIVIRE POZITIVĂ
HQDA6 VF-4-V POTRIVIRE POZITIVĂ
HQDA6 VF-4-EU POTRIVIRE POZITIVĂ
HQDA6 VF-4-SE POTRIVIRE POZITIVĂ
HQDA6 VF-4SS-V POTRIVIRE POZITIVĂ
HQDA6 VF-2SS-V POTRIVIRE POZITIVĂ
HQDA6 VF-6SS-V POTRIVIRE POZITIVĂ
HQDA6 VF-5/40-I POTRIVIRE POZITIVĂ
HQDA6 VF-3-V POTRIVIRE POZITIVĂ
HQDA6 VF-3SS-V POTRIVIRE POZITIVĂ
HQDA6 MINIMILL-UK POTRIVIRE POZITIVĂ
HQDA6 EC-500/50 POTRIVIRE ALTERNATIVĂ: ATENȚIE POTRIVIRE ALTERNATIVĂ: ATENȚIE Această rotativă se potrivește acestei mașini, însă poate necesita dispozitive de fixare alternative pentru o poziționare corectă, cum ar fi o placă inferioară sau un canal T alternativ.
HQDA6 VF-1YT-EU POTRIVIRE ALTERNATIVĂ: ATENȚIE POTRIVIRE ALTERNATIVĂ: ATENȚIE Această rotativă se potrivește acestei mașini, însă poate necesita dispozitive de fixare alternative pentru o poziționare corectă, cum ar fi o placă inferioară sau un canal T alternativ.
HQDA6 VF-1SSYT-EU POTRIVIRE ALTERNATIVĂ: ATENȚIE POTRIVIRE ALTERNATIVĂ: ATENȚIE Această rotativă se potrivește acestei mașini, însă poate necesita dispozitive de fixare alternative pentru o poziționare corectă, cum ar fi o placă inferioară sau un canal T alternativ.
HQDA6 VF-2YT-EU POTRIVIRE POZITIVĂ
HQDA6 VF-2SSYT-EU POTRIVIRE POZITIVĂ
HQDA6 VF-14/40 POTRIVIRE POZITIVĂ
HQDA6 VF-14/50 POTRIVIRE POZITIVĂ
HQDA6 VF-2SSYT-UK POTRIVIRE POZITIVĂ
HQDA6 VF-4SS-UK POTRIVIRE POZITIVĂ
HQDA6 VF-4SS-EU POTRIVIRE POZITIVĂ
HQDA6 VF-2YT-V POTRIVIRE POZITIVĂ
HQDA6 VF-2SSYT-V POTRIVIRE POZITIVĂ
HQDA6 VF-5SS-V POTRIVIRE POZITIVĂ
HQDA6 VF-5/40-V POTRIVIRE POZITIVĂ
HQDA6 MINIMILL-EDU POTRIVIRE POZITIVĂ
HQDA6 VF-2YT-I POTRIVIRE POZITIVĂ
HQDA6 DC-1 POTRIVIRE POZITIVĂ
HQDA6 DC-2 POTRIVIRE POZITIVĂ
HQDA6 VF-2SS-I POTRIVIRE POZITIVĂ
HQDA6 VF-2SSYT-I POTRIVIRE POZITIVĂ
HQDA6 VF-4SS-I POTRIVIRE POZITIVĂ
HQDA6 VF-5SS-I POTRIVIRE POZITIVĂ
HQDA6 DC-1/40 POTRIVIRE POZITIVĂ
HQDA6 DC-2/40 POTRIVIRE POZITIVĂ
HQDA6 DC-3/40 POTRIVIRE POZITIVĂ
HQDA6 DC-4/40 POTRIVIRE POZITIVĂ
HQDA6 DM-3 POTRIVIRE POZITIVĂ
HQDA6 DT-3 POTRIVIRE POZITIVĂ
HQDA6 VF-7SS POTRIVIRE POZITIVĂ
HQDA6 VF-8SS POTRIVIRE POZITIVĂ
HQDA6 VM-8 POTRIVIRE POZITIVĂ
HQDA6 VP-5 POTRIVIRE POZITIVĂ
HQDA6 VM-9 POTRIVIRE POZITIVĂ
HQDA6 VF-9SS POTRIVIRE POZITIVĂ
HQDA6 VM-5 POTRIVIRE POZITIVĂ
HQDA6 VM-5/50 POTRIVIRE POZITIVĂ
HQDA6 VM-6/50 POTRIVIRE POZITIVĂ
HQDA6 VM-8/50 POTRIVIRE POZITIVĂ
HQDA6 VM-9/50 POTRIVIRE POZITIVĂ
HQDA6 VM-3/50 POTRIVIRE POZITIVĂ
HQDA6 VF-3YT-EU POTRIVIRE POZITIVĂ
HQDA6 VF-3SSYT-EU POTRIVIRE POZITIVĂ
HQDA6 VF-10SS POTRIVIRE POZITIVĂ
HQDA6 VF-11SS POTRIVIRE POZITIVĂ
HQDA6 VF-12SS POTRIVIRE POZITIVĂ
HQDA6 VF-14SS POTRIVIRE POZITIVĂ
HQDA6 VM-10 POTRIVIRE POZITIVĂ
HQDA6 VM-11 POTRIVIRE POZITIVĂ
HQDA6 VM-12 POTRIVIRE POZITIVĂ
HQDA6 VM-14 POTRIVIRE POZITIVĂ
HQDA6 VF-3SSYT/50 POTRIVIRE POZITIVĂ
HQDA6 VF-5SS/50 POTRIVIRE POZITIVĂ
HQDA6 VF-7SS/50 POTRIVIRE POZITIVĂ
HQDA6 VF-8SS/50 POTRIVIRE POZITIVĂ
HQDA6 VF-10SS/50 POTRIVIRE POZITIVĂ
HQDA6 VF-11SS/50 POTRIVIRE POZITIVĂ
HQDA6 VF-12SS/50 POTRIVIRE POZITIVĂ

Aveți nevoie de ajutor pentru găsirea mașinii potrivite?

Configurare și preț

Lăsați-ne să vă ajutăm să găsiți mașina potrivită pentru atelierul dvs.

Începeți

Aveți nevoie de mai multe informații?

Dacă doriți mai multe informații despre modul în care o nouă mașină Haas poate aduce produsele dvs. la viață, trimiteți-ne datele dvs. de contact.

Language Preference :
Loading

Toate prețurile și specificațiile pot fi supuse modificărilor, fără o notificare prealabilă. Transportul, manipularea, taxele locale și naționale și accesoriile instalate de către dealer nu sunt incluse. Nu suntem responsabili pentru erorile de tipar sau greșelile de tipografie. Mașini prezentate cu echipamente opționale. Aspectul produsului real poate fi diferit.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Preț de livrare Haas

Prețul include costul transportului, taxele de export și import, asigurarea și orice alte cheltuieli apărute în timpul expedierii către o locație din Franța, stabilită de comun acord cu dvs. în calitate de cumpărător. Nu pot fi adăugate alte costuri obligatorii la livrarea unui produs CNC de la Haas.