My Haas Vitajte,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prihlásiť sa Zaregistrovať Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásiť sa Vitajte, Moje stroje Najnovšia činnosť Moje cenové ponuky Môj účet Moji používatelia Odhlásiť sa
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
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
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
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
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
      DOMOV SERVISU Návody na obsluhu Postupy Ako na to Sprievodca riešením problémov Preventívna údržba Diely od spoločnosti Haas Haas Tooling Videá
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
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prihlásiť sa Zaregistrovať Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásiť sa Vitajte, Moje stroje Najnovšia činnosť Moje cenové ponuky Môj účet Moji používatelia Odhlásiť sa
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
HQDA6 Quick Drawbar A1-6 Rotary

  1. Otočné zariadenia a deličky
  2. Otočné stoly
  3. Otočné zariadenie s rýchlou ťažnou tyčou A1-6 HQDA6

Otočné zariadenie s rýchlou ťažnou tyčou A1-6 HQDA6

    IBA CNY
Vo vašom regióne nie je momentálne k dispozícii

Ak chcete získať najlepšiu cenu vo svojej oblasti, obráťte sa na miestnu podnikovú predajňu spoločnosti Haas.

Otočné zariadenie s rýchlou ťažnou tyčou s čelom vretena A1-6

  • 1 Vretená
  • A1-6 Veľkosť platne
  • 210 ft-lb Max. krútiaci moment
  • 100 °/sec Maximálna rýchlosť
Porovnať stroje
PRIESKÚMAJTE VŠETKY ZÁSOBY
Kontaktovať distribútora

HQDA6 je jednoosový otočný stôl s čelom vretena A1-6 a pneumatickým systémom s „rýchlou ťažnou tyčou“ na aktiváciu rôznych možností upnutia obrobku vrátane 3-čeľusťových skľučovadiel, ako aj 5C, 16C a 3J klieštinových skľučovadiel. Otočné zariadenie sa štandardne dodáva s manuálnym pneumatickým upínaním, ktoré umožňuje upnutie/uvoľnenie cez prepínací ventil.

Poznámka: Plné obrábanie po 4. osi si vyžaduje frézku Haas s pohonom 4. osi a verziou softvéru NGC 100.21.000.1130 alebo novšou. Bezobslužná prevádzka vyžaduje riadiacu skrinku otočného stola Haas s odoslaním po 10. novembri 2021 a verziu softvéru 26.38 alebo novšiu.  

  • Čelo vretena A1-6
  • Možnosť manuálneho vzduchového upínania prepínacím ventilom
  • Pojíma 3-čeľusťové napájané skľučovadlá, 5C, 16C a 3J klieštinové skľučovadlá
  • Jednoduché pripojenie typu plug-and-play k strojom Haas
  • Špičkový výkon a možnosti v odvetví

DOPLNKY NA UPNUTIE OBROBKOV K DISPOZÍCII

3-čeľusťové napájané skľučovadlo

Rýchlovýmenné klieštiny QuikChange

5C, 3J, 16C klieštinové skľučovadlá

Porovnať stroje
ZOSTAVENIE A CENA
Kontaktovať distribútora
  • Zostavenie a cena
  • Špecifikácie
  • Informácie o stroji
  • Graf otočných uložení

Platter S.A.E METRIC
Maximálna nosnosť platne (s oporou) 170 lb 77.1 kg
Maximálna nosnosť platne (bez opory) 85 lb 38.6 kg
Spindle S.A.E METRIC
Maximálna rýchlosť 100 °/sec 100 °/sec
Torque (Continuous) 210 ft-lbf 285 Nm
Maximálne hádzanie 0.0005 in 0.013 mm
Výška stredu 6.000 in 152.40 mm
Bočná vôľa 30 arc-sec 30 arc-sec
Krútiaci moment brzdy pri 100 psi/6,9 baru 200 ft-lbf 271 Nm
Prevodový pomer 90:1 90:1
Načasovanie 2:1  2:1 
Nástroje A1-6 Spindle A1-6 Spindle
Indexing S.A.E METRIC
Presnosť (±) ± 15.0 arc-sec ± 15.0 arc-sec
Opakovateľnosť 10 arc-sec 10 arc-sec
Rozlíšenie 0.001 ° 0.001 °
Priem. závitovkového prevodu 6.3 in 160 mm
Max. rotácia/krok (s riadením otočného výrobku) 999.999 ° 999.999 °
Všeobecné S.A.E METRIC
Požadovaný výkon 115 VAC ±10% @ 15 A 115 VAC ±10% @ 15 A
Prevádzková teplota (max. okolitá teplota) 100 °F 38 °C
Air Requirements S.A.E METRIC
Max. tlak vzduchu 120 psi 8.3 bar
Hmotnosť S.A.E METRIC
Stôl 165 lb 74.8 kg
Bezkefkové ovládanie 14.2 lb 6.4 kg
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Exportná debna 27.0 in x 21.0 in x 21.0 in 69 cm x 54 cm x 54 cm
Hmotnosť 210 lb 96.0 kg

DOSTUPNÉ DOPLNKY

TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA

VIDEÁ

SÚVISIACE VÝROBKY

Štandardné funkcie

Riadenie Haas

  • Priame riadenie pre CNC frézovačky

Upnutie obrobku

  • Manuálne pneumatické upínanie HQDA6
Dostupné doplnky

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Doplnky k automatizácii
TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA
  • 3D model (ZIP)
  • Situačný výkres
  • Návod na obsluhu

*POZNÁMKA: Vzhľadom na neustále zdokonaľovanie konštrukcie zariadení nemusia byť 3D modely a situačné výkresy totožné s aktuálne vyrábaným modelom.

VIDEÁ
GRAVÍROVANIE VALCOVÝCH OBROBKOV POMOCOU G47/G107
Jednoducho a ručne naprogramujte 4-osové gravírovanie na vašej frézovačke Haas – bez systému CAM. S kódmi G47 a G107 nemôže byť gravírovanie na valcovom obrobku jednoduchšie.
AKO RÝCHLO VYNULOVAŤ OTOČNÝ STÔL HAAS
Mark dnes rieši problém, s ktorým sa skôr či neskôr stretne každý používateľ otočných zariadení Haas: Ako rýchlo dostanem otočný stôl späť do nulovej polohy?
Ako naprogramovať BEZPEČNÚ POLOHU VÝMENY NÁSTROJOV
Mark vám ukáže, ako nastaviť bezpečnú polohu výmeny nástrojov, aby sa predišlo nárazu nástroja do upnutia alebo otočného stola. Stačí na to jednoduchý program s odkazom na M-kód.
SÚVISIACE VÝROBKY

Platňa s T drážkami

Product Image

HRT210

210 mm otočný stôl

  • 1 Vretená
  • 210 mm Veľkosť platne
  • 210 ft-lb Max. krútiaci moment
  • 100 °/sec Maximálna rýchlosť
    IBA CNY
Viac informácií Build & Price

Menšie čelo vretena A1-5

Product Image

HQDA5

Otočné zariadenie s rýchlou ťažnou tyčou s čelom vretena A1-5

  • 1 Vretená
  • A1-5 Veľkosť platne
  • 150 ft-lb Max. krútiaci moment
  • 130 °/sec Maximálna rýchlosť
    IBA CNY
Viac informácií Build & Price

Rýchlejšie pootočenie

Product Image

HRT210SS

Vysokorýchlostný 210 mm otočný stôl

  • 1 Vretená
  • 210 mm Veľkosť platne
  • 110 ft-lb Max. krútiaci moment
  • 490 °/sec Maximálna rýchlosť
    IBA CNY
Viac informácií Build & Price
OTOČNÝ STÔL HAAS STROJ HAAS TYP INŠTALÁCIE OTOČNÉHO ZARIADENIA VÝSTRAHA
HQDA6 DM-1 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HQDA6 DM-2 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HQDA6 DT-1 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HQDA6 DT-2 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HQDA6 EC-1600 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HQDA6 EC-1600ZT POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HQDA6 GR-510 ALTERNATÍVNY TYP INŠTALÁCIE: UPOZORNENIE ALTERNATÍVNY TYP INŠTALÁCIE: UPOZORNENIE Toto otočné zariadenie je vhodné pre tento konkrétny stroj, ale môže si vyžadovať alternatívne upnutie pre správne polohovanie, ako napríklad podplatňu alebo alternatívnu T drážku.
HQDA6 GR-712 ALTERNATÍVNY TYP INŠTALÁCIE: UPOZORNENIE ALTERNATÍVNY TYP INŠTALÁCIE: UPOZORNENIE Toto otočné zariadenie je vhodné pre tento konkrétny stroj, ale môže si vyžadovať alternatívne upnutie pre správne polohovanie, ako napríklad podplatňu alebo alternatívnu T drážku.
HQDA6 MINIMILL POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HQDA6 MINIMILL2 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HQDA6 SMINIMILL POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HQDA6 SMINIMILL2 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HQDA6 TM-2 ALTERNATÍVNY TYP INŠTALÁCIE: UPOZORNENIE ALTERNATÍVNY TYP INŠTALÁCIE: UPOZORNENIE Toto otočné zariadenie je vhodné pre tento konkrétny stroj, ale môže si vyžadovať alternatívne upnutie pre správne polohovanie, ako napríklad podplatňu alebo alternatívnu T drážku.
HQDA6 TM-2P ALTERNATÍVNY TYP INŠTALÁCIE: UPOZORNENIE ALTERNATÍVNY TYP INŠTALÁCIE: UPOZORNENIE Toto otočné zariadenie je vhodné pre tento konkrétny stroj, ale môže si vyžadovať alternatívne upnutie pre správne polohovanie, ako napríklad podplatňu alebo alternatívnu T drážku.
HQDA6 TM-3 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HQDA6 TM-3P POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HQDA6 VF-1 ALTERNATÍVNY TYP INŠTALÁCIE: UPOZORNENIE ALTERNATÍVNY TYP INŠTALÁCIE: UPOZORNENIE Toto otočné zariadenie je vhodné pre tento konkrétny stroj, ale môže si vyžadovať alternatívne upnutie pre správne polohovanie, ako napríklad podplatňu alebo alternatívnu T drážku.
HQDA6 VF-10/40 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HQDA6 VF-10/50 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HQDA6 VF-11/40 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HQDA6 VF-11/50 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HQDA6 VF-12/40 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HQDA6 VF-12/50 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HQDA6 VF-1YT ALTERNATÍVNY TYP INŠTALÁCIE: UPOZORNENIE ALTERNATÍVNY TYP INŠTALÁCIE: UPOZORNENIE Toto otočné zariadenie je vhodné pre tento konkrétny stroj, ale môže si vyžadovať alternatívne upnutie pre správne polohovanie, ako napríklad podplatňu alebo alternatívnu T drážku.
HQDA6 VF-2 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HQDA6 VF-2SS POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HQDA6 VF-2SSYT POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HQDA6 VF-2YT POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HQDA6 VF-3 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HQDA6 VF-3SS POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HQDA6 VF-3SSYT POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HQDA6 VF-3YT POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HQDA6 VF-3YT/50 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HQDA6 VF-4 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HQDA6 VF-4SS POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HQDA6 VF-5/40 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HQDA6 VF-5/40XT POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HQDA6 VF-5/50 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HQDA6 VF-5/50XT POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HQDA6 VF-5SS POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HQDA6 VF-6/40 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HQDA6 VF-6/50 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HQDA6 VF-6SS POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HQDA6 VF-7/40 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HQDA6 VF-7/50 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HQDA6 VF-8/40 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HQDA6 VF-8/50 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HQDA6 VF-9/40 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HQDA6 VF-9/50 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HQDA6 VM-2 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HQDA6 VM-3 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HQDA6 VM-6 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HQDA6 DT-1-I POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HQDA6 DT-2-I POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HQDA6 VF-2-I POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HQDA6 VF-2-V POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HQDA6 VF-2-EU POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HQDA6 VF-2-SE POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HQDA6 VF-4-I POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HQDA6 VF-4-V POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HQDA6 VF-4-EU POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HQDA6 VF-4-SE POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HQDA6 VF-4SS-V POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HQDA6 VF-2SS-V POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HQDA6 VF-6SS-V POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HQDA6 VF-5/40-I POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HQDA6 VF-3-V POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HQDA6 VF-3SS-V POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HQDA6 MINIMILL-UK POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HQDA6 EC-500/50 ALTERNATÍVNY TYP INŠTALÁCIE: UPOZORNENIE ALTERNATÍVNY TYP INŠTALÁCIE: UPOZORNENIE Toto otočné zariadenie je vhodné pre tento konkrétny stroj, ale môže si vyžadovať alternatívne upnutie pre správne polohovanie, ako napríklad podplatňu alebo alternatívnu T drážku.
HQDA6 VF-1YT-EU ALTERNATÍVNY TYP INŠTALÁCIE: UPOZORNENIE ALTERNATÍVNY TYP INŠTALÁCIE: UPOZORNENIE Toto otočné zariadenie je vhodné pre tento konkrétny stroj, ale môže si vyžadovať alternatívne upnutie pre správne polohovanie, ako napríklad podplatňu alebo alternatívnu T drážku.
HQDA6 VF-1SSYT-EU ALTERNATÍVNY TYP INŠTALÁCIE: UPOZORNENIE ALTERNATÍVNY TYP INŠTALÁCIE: UPOZORNENIE Toto otočné zariadenie je vhodné pre tento konkrétny stroj, ale môže si vyžadovať alternatívne upnutie pre správne polohovanie, ako napríklad podplatňu alebo alternatívnu T drážku.
HQDA6 VF-2YT-EU POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HQDA6 VF-2SSYT-EU POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HQDA6 VF-14/40 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HQDA6 VF-14/50 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HQDA6 VF-2SSYT-UK POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HQDA6 VF-4SS-UK POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HQDA6 VF-4SS-EU POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HQDA6 VF-2YT-V POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HQDA6 VF-2SSYT-V POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HQDA6 VF-5SS-V POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HQDA6 VF-5/40-V POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HQDA6 MINIMILL-EDU POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HQDA6 VF-2YT-I POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HQDA6 DC-1 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HQDA6 DC-2 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HQDA6 VF-2SS-I POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HQDA6 VF-2SSYT-I POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HQDA6 VF-4SS-I POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HQDA6 VF-5SS-I POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HQDA6 DC-1/40 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HQDA6 DC-2/40 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HQDA6 DC-3/40 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HQDA6 DC-4/40 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HQDA6 DM-3 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HQDA6 DT-3 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HQDA6 VF-7SS POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HQDA6 VF-8SS POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HQDA6 VM-8 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HQDA6 VP-5 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HQDA6 VM-9 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HQDA6 VF-9SS POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HQDA6 VM-5 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HQDA6 VM-5/50 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HQDA6 VM-6/50 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HQDA6 VM-8/50 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HQDA6 VM-9/50 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HQDA6 VM-3/50 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HQDA6 VF-3YT-EU POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HQDA6 VF-3SSYT-EU POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HQDA6 VF-10SS POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HQDA6 VF-11SS POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HQDA6 VF-12SS POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HQDA6 VF-14SS POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HQDA6 VM-10 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HQDA6 VM-11 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HQDA6 VM-12 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HQDA6 VM-14 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HQDA6 VF-3SSYT/50 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HQDA6 VF-5SS/50 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HQDA6 VF-7SS/50 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HQDA6 VF-8SS/50 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HQDA6 VF-10SS/50 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HQDA6 VF-11SS/50 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HQDA6 VF-12SS/50 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
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
Všetky ceny a špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Doprava, vybavenie, štátne a miestne dane a príslušenstvo nainštalované predajcom nie sú zahrnuté. Nezodpovedáme za tlačové alebo typografické chyby. Stroje sú zobrazené s voliteľným príslušenstvom. Skutočný vzhľad produktu sa môže líšiť.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Odozva
Haas Logo

Cena spoločnosti Haas za dodanie

Táto cena zahŕňa náklady na prepravu, vývozné a dovozné clá, poistenie a akékoľvek ďalšie výdavky, ktoré sa vyskytnú počas prepravy na miesto vo Francúzsku dohodnuté s vami ako kupujúcim. Žiadne ďalšie povinné náklady nemožno pridať k dodávke CNC produktu Haas.