HRT310SS-BM

  1. ロータリーとインデクサ
  2. 回転テーブル
  3. HRT310SS-BM

HRT310SS-BM

    CNY限定
現在お住まいの地域では販売しておりません

お住まいの地域での最低価格については、最寄りのHAAS ファクトリーアウトレットにお問い合わせください。

高速310mm回転テーブル

このバージョンのHRT310SS超高速回転テーブルは、C軸の高速位置決めを行うため、背面に取り付けるように特別に設計されています。この回転テーブルは、耐久性に優れたサイクロイド駆動システムを搭載し、1秒当たり最高240°インデックスの加工スピードを提供します。これは標準HRT310スピードの3倍以上に相当します。このユニットが持つコンパクト性と高速性は、VF-3SSやその他のHaas製機械を完璧に補完します。

ご注意: 第4軸の完全な動作には、第4軸駆動を備え、  NGCソフトウェアバージョンが 100.21.000.1130以降 のHaasミルが必要です。 単独で動作させる場合は、2021年11月10日以降に出荷され、ソフトウェアバージョン26.38以降がインストールされた Haasロータリー制御ボックスが必要です。

注意! サイクロイドギア駆動のため、CHC機械とは互換性がありません。 プラッタの連続回転には使用しないでください。

  • 水平取り付けに対応するよう変更
  • お使いの機械に4軸能力を追加します
  • 240°/秒の高速インデックス加工
  • 耐久性に優れたサイクロイド駆動システム
  • Haas機械に簡単にプラグアンドプレイ接続可能
  • 業界をリードする性能と能力
  • 1 スピンドル
  • 310 mm プラッタサイズ
  • 400 ft-lb 最大トルク
  • 240 °/sec 最大速度
各機種の比較
全在庫を検索
販売代理店に問い合わせる
各機種の比較
構築と価格
販売代理店に問い合わせる
  • 構成と価格
  • 仕様
  • 機械情報
  • 回転テーブル適合表

Platter S.A.E METRIC
プラッタ径 12.20 in 310 mm
プラッタ上の最大重量 435 lb 197.3 kg
標準Tスロットの数 6 @ 60° 6 @ 60°
Spindle S.A.E METRIC
最大速度 240 °/sec 240 °/sec
Torque (Continuous) 400 ft-lbf 542 Nm
最大ランアウト 0.0010 in 0.025 mm
パイロットボア径 3.2500 in 82.550 mm
Through-Bore Diameter 2.3250 in 59.055 mm
バックラッシュ 30 arc-sec 30 arc-sec
100psi/6.9バールでのブレーキトルク 940 ft-lbf 1270 Nm
ギア比 36.75:1 36.75:1
タイミング 2:1  2:1 
インデックス作成 S.A.E METRIC
精度 (±) ± 30.0 arc-sec ± 30.0 arc-sec
再現性 10 arc-sec 10 arc-sec
分解能 0.001 ° 0.001 °
最大回転/ステップ(回転制御使用時) 999.999 ° 999.999 °
一般 S.A.E METRIC
出力要件 115 VAC ±10% @ 15 A 115 VAC ±10% @ 15 A
動作温度(最大周囲温度) 100 °F 38 °C
Air Requirements S.A.E METRIC
最大空気圧 150 psi 10.3 bar
重量 S.A.E METRIC
テーブル 415 lb 188.2 kg
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
輸出用パレット 25.5 in x 27.5 in x 26.0 in 65 cm x 70 cm x 66 cm
重量 440 lb 200.0 kg

使用可能オプション

文書

ビデオ

関連製品

標準機能

Haas制御

  • ミルCNCによる直接制御
使用可能オプション

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

自動化オプション
技術ドキュメント
  • 3Dモデル(ZIP)
  • レイアウト図
  • オペレーターマニュアル
  • 回転テーブルシリーズのカタログ

*注: Haasでは、継続的に設計を改善しております。3Dモデルとレイアウト図面は、最新の生産モデルとは若干異なる場合があります。

ビデオ

サイクロイドロータリードライブ

工作機械およびロボティクス向けに設計されたサイクロイドロータリー駆動システムは、速度、精度、耐久性の優れた組み合わせを提供します。頑丈な設計により、メンテナンスがほとんどまたは全く不要で、耐用年数が長く、特にクラッシュにおいて耐久性を発揮します。サイクロイドロータリードライブは、衝撃からエネルギーを吸収するために逆駆動させることができます。衝撃荷重能力は、ギアボックスの定格トルクの5倍であり、破損が発生した場合、ギアボックス全体が簡単な当座の代替になります。
  

G47/G107で行うシリンダー刻印
カムシステム不要で、Haasミルに第4軸刻印を手動で簡単にプログラミングできます。G47およびG107を使うと、これまでになく簡単にシリンダー型部品に刻印を施すことができます。
HAASロータリーの回転を素早く戻す
ここでは、Haasロータリーをお使いのお客様が経験する、よくある問題をマークが解決します。ロータリーを素早くゼロに戻すにはどうすればいいでしょうか?
安全な工具交換位置をプログラミングするには?
安全な工具交換位置を指定して、お使いの固定具やロータリーとの工具の衝突を防ぐ方法をマークがご紹介します。シンプルなプログラムで実現でき、Mコードにリファレンスします。
5軸のコンパクトな機械を導入しましょう
小型部品を加工する場合や、複数のセットアップを使用する場合にはこのロータリーが最適です。超高速で正確なTRT100はHaasミルのほぼ全モデルに対応し、サイクル時間を短縮して効率性を飛躍的に向上させます。
関連製品

垂直構成

Product Image

HRT310SS

高速310mm回転テーブル

  • 1 スピンドル
  • 310 mm プラッタサイズ
  • 400 ft-lb 最大トルク
  • 240 °/sec 最大速度
    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price

小型プラッタ

Product Image

HRT210SS

高速210mm回転テーブル

  • 1 スピンドル
  • 210 mm プラッタサイズ
  • 110 ft-lb 最大トルク
  • 490 °/sec 最大速度
    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price

2軸

Haas TRT310

TRT310

310mm傾斜回転テーブル

  • 1 スピンドル
  • 310 mm プラッタサイズ
  • 300 ft-lb 最大トルク
  • 75 °/sec 最大速度