MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      INÍCIO DA ASSISTÊNCIA Manuais do operador Procedimentos como fazer Manuais de Resolução de Problemas Manutenção preventiva Peças Haas Haas Tooling Vídeos
  • Vídeos Main Menu
MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
HRT310SS-BM

  1. Rotativos e Indexadores
  2. Mesas rotativas
  3. HRT310SS-BM

HRT310SS-BM

    APENAS CNY
Atualmente não disponível na sua região

Para obter os melhores preços na sua zona, contacte o seu Haas Factory Outlet local.

Mesa rotativa de alta velocidade de 310 mm

Esta versão da nossa mesa rotativa HRT310SS de alta velocidade foi especialmente concebida para ser montada na sua parte de trás para proporcionar um posicionamento do eixo C de alta velocidade. A rotativa usa um sistema de comando cicloidal de grande envergadura para permitir uma velocidade máxima de indexação de 240º por segundo – mais de três vezes a velocidade da nossa HRT310 padrão. O tamanho compacto e a alta velocidade da unidade fazem com que seja o complemento perfeito para a nossa VF-3SS e outras máquinas Haas de alta velocidade.

NOTA: Requer uma fresadora Haas com comando do 4.º eixo e versão de software NGC 100.21.000.1130 ou posterior para operação completa no 4.º eixo. A operação autónoma requer uma caixa de controlador rotativo Haas, enviada após 10 de novembro de 2021, com software da versão 26.38 ou mais recente.

ATENÇÃO! Não compatível com máquinas CHC, devido à engrenagem cicloidal. Não se destina a rotação contínua do prato.

  • Modificado para montagem horizontal
  • Adicione capacidades de 4 eixos à sua máquina
  • Indexação de alta velocidade a 240°/seg.
  • Sistema de comando cicloidal para uso intensivo
  • Conexão plug-and-play fácil para máquinas Haas
  • Desempenho e capacidades líderes da indústria
  • 1 Spindles
  • 310 mm Tamanho da placa magnética
  • 400 ft-lb Torque máximo
  • 240 °/sec Velocidade máxima
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
  • Gráfico de encaixe rotativo

Platter S.A.E METRIC
Diâmetro da placa magnética 12.20 in 310 mm
Peso máximo na placa magnética 435 lb 197.3 kg
Número de ranhuras T padrão 6 @ 60° 6 @ 60°
Spindle S.A.E METRIC
Velocidade máxima 240 °/sec 240 °/sec
Torque (Continuous) 400 ft-lbf 542 Nm
Saída máxima 0.0010 in 0.025 mm
Diâmetro de furo piloto 3.2500 in 82.550 mm
Through-Bore Diameter 2.3250 in 59.055 mm
Arrastamento 30 arc-sec 30 arc-sec
Torque de travagem @ 100 psi/6,9 bar 940 ft-lbf 1270 Nm
Relação de engrenagem 36.75:1 36.75:1
Temporização 2:1  2:1 
Indexing S.A.E METRIC
Rigor (±) ± 30.0 arc-sec ± 30.0 arc-sec
Repetibilidade 10 arc-sec 10 arc-sec
Resolução 0.001 ° 0.001 °
Rotação máx/Passo (com controlo da rotativa) 999.999 ° 999.999 °
Geral S.A.E METRIC
Requisitos energéticos 115 VAC ±10% @ 15 A 115 VAC ±10% @ 15 A
Temp. de funcionamento (ambiente máx.) 100 °F 38 °C
Air Requirements S.A.E METRIC
Pressão máxima do ar 150 psi 10.3 bar
Peso S.A.E METRIC
Mesa 415 lb 188.2 kg
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Palete de exportação 25.5 in x 27.5 in x 26.0 in 65 cm x 70 cm x 66 cm
Peso 440 lb 200.0 kg

OPÇÕES DISPONÍVEIS

DOCUMENTOS

VÍDEOS

PRODUTOS RELACIONADOS

Funcionalidades padrão

O controlador Haas

  • Controlo Direto pela Fresadora CNC
Opções disponíveis

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Opções de automatização
DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
  • Modelo 3D (ZIP)
  • Desenho de layout
  • Manual do Utilizador
  • Folheto da série da mesa rotativa

*NOTA: Devido a melhorias contínuas no projeto, os modelos 3D e os desenhos de layout podem não ser precisos para o modelo de produção mais recente.

VÍDEOS

UNIDADE ROTATIVA CICLOIDAL

O sistema de comando rotativo cicloidal, criado para ferramentas e robótica de máquinas, proporciona uma grande combinação de velocidade, precisão e durabilidade. O design robusto proporciona um tempo de utilização longo com pouca ou nenhuma manutenção e é especialmente duradouro numa avaria. O comando rotativo cicloidal pode ser acionado para trás, para absorver a energia de um impacto. A capacidade de carga de choque é 5 vezes superior ao torque da caixa de engrenagem e toda a caixa de engrenagem é fácil de substituir, se ocorrerem danos. 
  

DECAPAGEM CILÍNDRICA UTILIZANDO G47/G107
Programar manualmente de forma fácil a decapagem do 4.º eixo na sua fresadora Haas – sem um sistema CAM. Com G47 e G107, a gravação numa peça cilíndrica não podia ser mais fácil.
DESMONTAR O SEU ROTATIVO HAAS RAPIDAMENTE
Hoje, Mark resolve um problema que qualquer utilizador do Rotativo Haas enfrenta em algum momento: Como faço o meu rotativo voltar a zero rapidamente?
Como programar uma POSIÇÃO DA TROCA DE FERRAMENTA SEGURA
Mark mostra como comandar uma posição de troca de ferramenta segura para evitar que uma ferramenta colida com o seu equipamento ou rotativo. Tudo é feito com um programa simples e referenciado com um código M.
Conheça a sua nova máquina compacta de 5 eixos
Se fizer peças pequenas e tiver várias configurações, este rotativo é a solução perfeita. Rápido e preciso, o TRT100 cabe em quase todas as fresadoras Haas e ajuda a reduzir os tempos de ciclo e a aumentar a eficiência das suas lojas.
PRODUTOS RELACIONADOS

Configuração vertical

Product Image

HRT310SS

Mesa rotativa de alta velocidade de 310 mm

  • 1 Spindles
  • 310 mm Tamanho da placa magnética
  • 400 ft-lb Torque máximo
  • 240 °/sec Velocidade máxima
    APENAS CNY
Saiba mais Construção e preço

Prato mais pequeno

Product Image

HRT210SS

Mesa rotativa de alta velocidade de 210 mm

  • 1 Spindles
  • 210 mm Tamanho da placa magnética
  • 110 ft-lb Torque máximo
  • 490 °/sec Velocidade máxima
    APENAS CNY
Saiba mais Construção e preço

Eixo duplo

Haas TRT310

TRT310

Mesa rotativa com inclinação de 310 mm

  • 1 Spindles
  • 310 mm Tamanho da placa magnética
  • 300 ft-lb Torque máximo
  • 75 °/sec Velocidade máxima
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
Todos os preços e especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Não estão incluídos custos de transporte, instalação, impostos nacionais e locais e acessórios instalados pelo vendedor. Não nos responsabilizamos por erros de impressão ou tipográficos. Máquinas apresentadas com equipamento opcional. O aspeto real do produto pode ser diferente.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Preçário de entregas da Haas

Este preço inclui custo de envio, direitos de exportação e importação, seguro e quaisquer outras despesas incorridas durante o envio para um local em França acordado consigo na qualidade de comprador. Nenhum outro custo obrigatório pode ser acrescentado à entrega de um produto Haas CNC.