HRT310SS-BM

  1. 로터리 및 인덱서
  2. 로터리 테이블
  3. HRT310SS-BM

HRT310SS-BM

    CNY 전용
현재 귀하의 지역에서는 이용 불가함

해당 지역의 최저 가격은 현지 Haas 직영 창고 매장에 문의하십시오.

310mm 고속 회전 테이블

이 버전의 HRT310SS 초고속 회전 테이블은 고속 C축 위치 결정을 제공하기 위해 후면에 장착하도록 특별히 설계되었습니다. 이 로터리는 강력 사이클로이드 드라이브 시스템을 사용하여 표준 HRT310 속도의 3배가 넘는 초당 240°의 최대 인덱싱 속도를 제공합니다. 이 장치는 컴팩트한 크기와 빠른 속도를 통해 당사의 VF-3SS 및 다른 고속 Haas 기계를 완벽히 보완해 줍니다.

참고: 전체 4축 작동을 하려면 제4축 드라이브 및  NGC 소프트웨어 버전 100.21.000.1130 이상 이 탑재되어 있는 Haas 밀이 필요합니다. 독립형 작동을 위해서는 소프트웨어 버전 26.38 이상이 탑재되고 2021년 11월 10일 이후에 선적된 Haas 회전 제어 박스가 필요합니다.

주의! 사이클로이드 기어 드라이브로 인해 CHC 기계와 호환되지 않습니다. 연속 플랫터 회전을 위한 것이 아닙니다.

  • 수평으로 장착하도록 수정됨
  • 기계에 4축 기능 추가
  • 240°/sec의 고속 인덱싱
  • 헤비 듀티 사이클로이드 드라이브 시스템
  • Haas 기계에 쉽게 플러그 앤 플레이 연결
  • 업계 최고의 성능 및 기능
  • 1 스핀들
  • 310 mm 플랫터 크기
  • 400 ft-lb 최대 토크
  • 240 °/sec 최대 속도
기계 비교
모든 재고 둘러보기
대리점 연락처
기계 비교
제작 및 가격
대리점 연락처
  • 제작 및 가격
  • 규격
  • 기계 정보
  • 로터리 피트 차트

Platter S.A.E METRIC
플랫터 직경 12.20 in 310 mm
플랫터에 올리는 최대 무게 435 lb 197.3 kg
표준 T-슬롯 수 6 @ 60° 6 @ 60°
Spindle S.A.E METRIC
최대 속도 240 °/sec 240 °/sec
Torque (Continuous) 400 ft-lbf 542 Nm
흔들림 최대 0.0010 in 0.025 mm
파일럿 구멍 직경 3.2500 in 82.550 mm
Through-Bore Diameter 2.3250 in 59.055 mm
백래시 30 arc-sec 30 arc-sec
브레이크 토크 @ 100psi/6.9 bar 940 ft-lbf 1270 Nm
기어비 36.75:1 36.75:1
타이밍 2:1  2:1 
Indexing S.A.E METRIC
정확도(±) ± 30.0 arc-sec ± 30.0 arc-sec
반복 정밀도 10 arc-sec 10 arc-sec
레졸루션 0.001 ° 0.001 °
최대 회전/단계(로터리 제어 장치 포함) 999.999 ° 999.999 °
일반 S.A.E METRIC
소요 전력 115 VAC ±10% @ 15 A 115 VAC ±10% @ 15 A
작동 온도(최대 주변 온도) 100 °F 38 °C
Air Requirements S.A.E METRIC
기압 최대 150 psi 10.3 bar
무게 S.A.E METRIC
테이블 415 lb 188.2 kg
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
수출용 팔레트 25.5 in x 27.5 in x 26.0 in 65 cm x 70 cm x 66 cm
무게 440 lb 200.0 kg

가용한 선택품

문서

동영상

관련 제품

표준 특장점

Haas Control

  • 밀링 CNC에 의한 직접 제어
가용한 선택품

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

자동화 옵션
기술 문서
  • 3D 모델(ZIP)
  • 레이아웃 도면
  • 작업자 안내서
  • 로터리 테이블 시리즈 전단

*참고: 지속적인 설계 개선으로 인해 3D 모델 및 레이아웃 도면은 최신 생산 모델에서 정확하지 않을 수 있습니다.

동영상

사이클로이드 회전 드라이브

사이클로이드 회전 드라이브 시스템은 기계 공구 및 로보틱스를 위해 설계되어 속도, 정확도, 내구력이 고루 균형을 이룹니다. 견고한 설계로 유지 관리를 거의 하지 않고도 서비스 수명이 길고, 특히 충돌 시에 내구성이 뛰어납니다. 사이클로이드 회전 드라이브는 충격 에너지를 흡수하기 위해 후진 구동이 가능합니다. 충격 부하 용량은 기어박스 정격 토크의 5배이며, 전체 기어박스는 손상이 발생할 경우 간단히 교체할 수 있는 드롭인 방식으로 설계되었습니다. 
  

G47/G107을 사용한 실린더 각인
Haas 밀에서 4번째 축 각인을 위한 수동 프로그램 입력 - CAM 시스템 불필요 G47와 G107으로 원통형 부품에 각인하는 것은 이보다 더 쉬울 수가 없습니다.
HAAS 로터리를 빠르게 풀어보십시오
오늘 마크 테리베리가 Haas 로터리를 이용하는 모든 사용자가 특정 시점에 겪게 되는 문제를 해결해드립니다. 로터리를 영점으로 빨리 돌아오게 하려면 어떻게 해야 합니까?
안전한 공구 교환 위치를 프로그래밍하는 방법
마크 테리베리가 공구와 픽스처 또는 로터리가 서로 충돌하지 않도록 공구 교환 위치를 명령하는 방법을 보여드립니다. 모두 간단한 프로그램으로 완료되며 M-코드로 참조됩니다.
새로운 컴팩트한 5축 기계를 경험해 보십시오
소형 공작물을 제작하고 여러 개의 설정을 가지고 계시다면 이 로터리가 완벽한 해결책입니다. 굉장히 빠르고 정확한 TRT100은 거의 모든 Haas 밀에 적합하며 사이클 시간을 단축하고 공장의 효율성을 향상시키는 데 도움을 드립니다.
관련 제품

수직 구성

Product Image

HRT310SS

310mm 고속 회전 테이블

  • 1 스핀들
  • 310 mm 플랫터 크기
  • 400 ft-lb 최대 토크
  • 240 °/sec 최대 속도
    CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격

소형 플래터

Product Image

HRT210SS

210mm 고속 로터리 테이블

  • 1 스핀들
  • 210 mm 플랫터 크기
  • 110 ft-lb 최대 토크
  • 490 °/sec 최대 속도
    CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격

이중축

Haas TRT310

TRT310

310mm 경사로터리 테이블

  • 1 스핀들
  • 310 mm 플랫터 크기
  • 300 ft-lb 최대 토크
  • 75 °/sec 최대 속도
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
모든 가격 및 규격은 고지 없이 변경될 수 있습니다. 화물, 삭구 장치 설치, 국세 및 지방세, 딜러가 설치한 액세서리는 포함되지 않습니다. 인쇄상 오탈자에 대해 책임지지 않습니다. 기계들은 선택품 장비에서 확인됩니다. 실제 제품 외관은 다를 수 있습니다.