My Haas Bienvenue,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
HRT310SS-BM

  1. Tables rotatives et diviseurs
  2. Tables rotatives
  3. HRT310SS-BM

HRT310SS-BM

    CNY UNIQUEMENT
 
Non disponible actuellement dans votre région

Contactez votre magasin d’usine Haas local pour connaitre les meilleurs prix appliqués à votre zone géographique.

Table rotative grande vitesse de 310 mm

Cette version de notre table rotative Super Speed HRT310SS est spécialement conçue pour être montée à l’arrière pour fournir un positionnement de l’axe C à grande vitesse. Notre diviseur est équipé d’un système d’entraînement cycloïdal robuste pour fournir une vitesse d’indexation maximum de 240° par seconde, trois fois plus que la vitesse de notre HRT310 standard. Sa taille compacte et sa grande vitesse en font l’allié idéal de notre VF-3SS et des autres machines rapides Haas.

OBSERVATION : nécessite une fraiseuse Haas avec entraînement 4e axe et le logiciel NGC, version 100.21.000.1130 ou ultérieure pour le fonctionnement intégral du 4e axe. Le fonctionnement autonome nécessite un boîtier de commande rotatif Haas, expédié après le 10 novembre 2021 et équipé de la version logicielle 26.38 ou ultérieure.

ATTENTION ! Non compatible avec les machines CHC, en raison de la transmission par engrenages cycloïdes. Non destiné à une rotation continue du plateau.

  • Modifié pour un montage horizontal
  • Ajoutez une capacité 4 axes à votre machine
  • Indexation grande vitesse 240°/s
  • Système d’entraînement cycloïdal robuste
  • Connexion facile « plug-and-play » aux machines Haas
  • Performances et capacités leaders dans le secteur
  • 1 Broches
  • 310 mm Dimensions du plateau/plaque
  • 400 ft-lb Couple max.
  • 240 °/sec Vitesse max.
Comparer les machines
DÉCOUVRIR TOUT LE STOCK
Contacter un distributeur
Comparer les machines
CONFIGURATION ET PRIX
Contacter un distributeur
  • Configuration-et-Prix
  • Caractéristiques
  • Infos machine
  • Tableau de correspondance des tables rotatives

Platter S.A.E METRIC
Diamètre du plateau/plaque 12.20 in 310 mm
Poids max. sur le plateau/plaque 435 lb 197.3 kg
Nombre de rainures en T standard 6 @ 60° 6 @ 60°
Spindle S.A.E METRIC
Vitesse max. 240 °/sec 240 °/sec
Torque (Continuous) 400 ft-lbf 542 Nm
Faux-rond max. 0.0010 in 0.025 mm
Diamètre d’alésage pilote 3.2500 in 82.550 mm
Through-Bore Diameter 2.3250 in 59.055 mm
Jeu à l’inversion 30 arc-sec 30 arc-sec
Couple de freinage à 100 psi/6,9 barres 940 ft-lbf 1270 Nm
Rapport de l’engrenage 36.75:1 36.75:1
Synchronisation 2:1  2:1 
Indexation S.A.E METRIC
Précision (±) ± 30.0 arc-sec ± 30.0 arc-sec
Répétabilité 10 arc-sec 10 arc-sec
Résolution 0.001 ° 0.001 °
Rotation max./Étape (avec commande rotative) 999.999 ° 999.999 °
Généralités S.A.E METRIC
Alimentation électrique requise 115 VAC ±10% @ 15 A 115 VAC ±10% @ 15 A
Temp. de fonctionnement (ambiante max.) 100 °F 38 °C
Air Requirements S.A.E METRIC
Pression d’air max. 150 psi 10.3 bar
Poids S.A.E METRIC
Table 415 lb 188.2 kg
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Exporter palette 25.5 in x 27.5 in x 26.0 in 65 cm x 70 cm x 66 cm
Poids 440 lb 200.0 kg

OPTIONS DISPONIBLES

DOCUMENTS

VIDÉOS

PRODUITS CONCERNÉS

Caractéristiques standard

La commande Haas

  • Commande directe par fraiseuse CNC
Options disponibles

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Options d’automatisation
DOCUMENTATION TECHNIQUE
  • Modèle 3D (ZIP)
  • Schéma
  • Manuel d’utilisation
  • Flyer série Tables Rotatives

*REMARQUE : en raison des améliorations continues de conception, les modèles et les schémas 3D peuvent ne pas être fidèles au dernier modèle de production.

VIDÉOS

ENTRAÎNEMENTS DE LA TABLE ROTATIVE CYCLOÏDALE

Le système d’entraînement table rotative cycloïdale, conçu pour les outils et la robotique d’usinage, offre à l’axe B une superbe combinaison de rapidité, de précision et de durabilité. La conception robuste assure une longue durée de vie, avec peu ou pas d’entretien, et une bonne résistance en cas de choc. L’entraînement de la table rotative cycloïdale peut être reculé pour absorber l’énergie d’un impact. La capacité de charge de choc est 5 fois le couple nominal de la boîte à vitesse. La boîte à vitesse entière peut être remplacée facilement en cas de dommage. 
  

GRAVURE CYLINDRIQUE AVEC G47/G107
Programmez facilement manuellement la gravure de 4e axe sur votre fraiseuse Haas, sans système FAO. Avec G47 et G107, la gravure sur une pièce cylindrique ne saurait être plus facile.
DÉROULER RAPIDEMENT VOTRE TABLE ROTATIVE HAAS
Aujourd’hui, Mark résout un problème que tout utilisateur de table rotative Haas rencontre à un certain moment : Comment puis-je réinitialiser ma table rotative rapidement ?
Comment programmer une POSITION DE CHANGEMENT D’OUTILS SÛRE ?
Mark montre comment commander une position de changement d’outil sûre afin d’éviter une collision entre un outil et votre fixation ou table rotative. Tout est fait à l’aide d’un programme simple et référencé avec un code M.
Découvrez votre nouvelle machine compacte à 5 axes
Si vous produisez des petites pièces ou si vous avez des réglages multiples, ce produit rotatif est la solution parfaite. Extrêmement rapide et précis, le modèle TRT100 s’adapte à quasiment toute fraiseuse Haas, et vous aidera à réduire les temps de cycle et à augmenter l’efficacité de votre atelier.
PRODUITS CONCERNÉS

Configuration verticale

Product Image

HRT310SS

Table rotative grande vitesse de 310 mm

  • 1 Broches
  • 310 mm Dimensions du plateau/plaque
  • 400 ft-lb Couple max.
  • 240 °/sec Vitesse max.
    CNY UNIQUEMENT
 
En savoir plus Configuration et prix

Plateau plus petit

Product Image

HRT210SS

Table rotative grande vitesse de 210 mm

  • 1 Broches
  • 210 mm Dimensions du plateau/plaque
  • 110 ft-lb Couple max.
  • 490 °/sec Vitesse max.
    CNY UNIQUEMENT
 
En savoir plus Configuration et prix

Axe double

TRT310 Haas

TRT310

Table diviseur à berceau 310 mm

  • 1 Broches
  • 310 mm Dimensions du plateau/plaque
  • 300 ft-lb Couple max.
  • 75 °/sec Vitesse max.
    CNY UNIQUEMENT
 
En savoir plus Configuration et prix
TABLES ROTATIVES HAAS MACHINE HAAS CORRESPONDANCE DES TABLES ROTATIVES AVERTISSEMENT

Vous avez besoin d’aide pour trouver la machine appropriée ?

Configuration et Prix

Laissez-nous vous aider à trouver la machine appropriée pour votre atelier.

Démarrer

Besoin de plus de renseignements ?

Si vous souhaitez en savoir plus sur la façon dont une nouvelle machine Haas peut donner vie à vos produits, nous vous invitons à nous fournir vos coordonnées.

Language Preference :
Loading

Prix et caractéristiques techniques sujets à modifications sans préavis. Les tarifs n’incluent pas le fret, les coûts de montage, les taxes locales ou nationales, et les accessoires installés. Nous déclinons toute responsabilité quant à d’éventuelles coquilles ou erreurs typographiques. Machines illustrées avec matériel en option. L’aspect réel du produit peut différer.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Commentaires
Haas Logo

Tarification de livraison Haas

Ce prix comprend les frais d’expédition, les droits d’exportation et d’importation, l’assurance et tous les autres frais encourus pendant l’expédition vers un lieu en France convenu avec vous en tant qu’acheteur. Aucun autre frais obligatoire ne peut être ajouté à la livraison d’un Produit CNC Haas.