My Haas Üdvözöljük!
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Bejelentkezés Regisztráció Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kijelentkezés Üdvözöljük! Saját gépek Legutolsó tevékenység Saját árajánlatok Saját fiók Saját felhasználók Kijelentkezés
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
      EU SOROZAT EU SOROZAT KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA Készleten lévő gépek Készleten lévő gépek MIK AZ ÚJDONSÁGOK? MIK AZ ÚJDONSÁGOK? AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE
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
      EU SOROZAT EU SOROZAT KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA Készleten lévő gépek Készleten lévő gépek MIK AZ ÚJDONSÁGOK? MIK AZ ÚJDONSÁGOK? AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Bejelentkezés Regisztráció Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kijelentkezés Üdvözöljük! Saját gépek Legutolsó tevékenység Saját árajánlatok Saját fiók Saját felhasználók Kijelentkezés
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
HRT310SS-BM

  1. Teszt lábjegyzet szöveg
  2. Forgóasztalok
  3. HRT310SS-BM

HRT310SS-BM

    CSAK KÍNAI JÜAN
Jelenleg nem érhető el az Ön régiójában

Az Ön területén igénybe vehető legjobb árakért forduljon a helyi Haas gyárfiókhoz.

310 mm-es, Nagy Sebességű Forgóasztal

A HRT310SS Szuper sebességű forgatókészülék ezen verzióját kifejezetten arra terveztük, hogy a hátsó részre rögzítse, így nagy sebességű C-tengely pozicionálást biztosít. A forgatókészülék nagy teljesítményű, cikloidális meghajtórendszert használ a maximális, másodpercenként 240°-os indexelési sebesség eléréséhez, ami a szabványos HRT310 sebességének több, mint háromszorosa. Az egység kompakt mérete és nagy sebessége miatt a VF-3SS és más nagy sebességű Haas gépek tökéletes kiegészítője lehet.

MEGJEGYZÉS: A teljes 4-tengelyes üzemeltetéshez egy 4. tengely hajtással ellátott Haas maróra és az NGC szoftver 100.21.000.1130 vagy újabb verziójára van szükség. Az önálló üzemű működéshez egy 2021. november 10. után leszállított, 26.38-as vagy újabb szoftververzióval rendelkező Haas forgatásvezérlési egység szükséges.

FIGYELEM! A cikloidális fogaskerékhajtás miatt nem kompatibilis a CHC gépekkel.A szorítófelület folyamatos forgására  nem alkalmas.

  • Vízszintes rögzítésre módosítva
  • Adjon hozzá 4. tengelyes képességeket a gépéhez
  • Nagy sebességű, 240°/mp indexelés
  • Nagy teljesítményű cikloidális meghajtórendszer
  • Egyszerű „csatlakoztatás és használat” a Haas gépekhez
  • Iparágvezető teljesítmény és képességek
  • 1 Orsók
  • 310 mm Szorítófelület méret
  • 400 ft-lb Max. nyomaték
  • 240 °/sec Max. sebesség
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
  • Forgatókészülék illesztési táblázat

Platter S.A.E METRIC
Szorítófelület átmérője 12.20 in 310 mm
Szorítófelületen lévő max. súly 435 lb 197.3 kg
Alapértelmezett T-hornyok száma 6 @ 60° 6 @ 60°
Spindle S.A.E METRIC
Max. sebesség 240 °/sec 240 °/sec
Torque (Continuous) 400 ft-lbf 542 Nm
Max. ütés 0.0010 in 0.025 mm
Próbafurat átmérője 3.2500 in 82.550 mm
Through-Bore Diameter 2.3250 in 59.055 mm
Holtjáték 30 arc-sec 30 arc-sec
Fékezőnyomaték (100 psi/6,9 bar) 940 ft-lbf 1270 Nm
Fogaskerék-áttétel 36.75:1 36.75:1
Időzítés 2:1  2:1 
Indexing S.A.E METRIC
Pontosság (±) ± 30.0 arc-sec ± 30.0 arc-sec
Ismételhetőség 10 arc-sec 10 arc-sec
Felbontás 0.001 ° 0.001 °
Maximális rotáció/lépés (rotációellenőrzéssel) 999.999 ° 999.999 °
Általános S.A.E METRIC
Tápellátási követelmény 115 VAC ±10% @ 15 A 115 VAC ±10% @ 15 A
Üzemi hőmérséklet (környezeti, max.) 100 °F 38 °C
Air Requirements S.A.E METRIC
Max. légnyomás 150 psi 10.3 bar
Tömeg S.A.E METRIC
Asztal 415 lb 188.2 kg
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Export raklap 25.5 in x 27.5 in x 26.0 in 65 cm x 70 cm x 66 cm
Tömeg 440 lb 200.0 kg

RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ LEHETŐSÉGEK

DOKUMENTUMOK

VIDEÓK

KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK

Alapszolgáltatások

A Haas-vezérlés

  • Közvetlen vezérlés CNC maróval
Rendelkezésre álló lehetőségek

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Automatizálási opciók
MŰSZAKI DOKUMENTUMOK
  • 3D modell (ZIP)
  • Elrendezési rajz
  • Kezelői kézikönyv
  • Forgóasztal-sorozat szórólap

*MEGJEGYZÉS: A folyamatos tervezési fejlesztéseknek köszönhetően előfordulhat, hogy a 3D modellek és elrendezési rajzok nem teljesen felelnek meg az utolsó termelési modellnek.

VIDEÓK

CIKLODIÁLIS FORGATÓKÉSZÜLÉK MEGHAJTÓ

A cikloidális forgatókészülék meghajtórendszer, amely szerszámgépekhez és robotikához készült, a sebesség, a pontosság és a tartósság nagyszerű kombinációja. Az érdes kialakítás hosszú élettartamú igénybevételt tesz lehetővé, kevés karbantartással vagy anélkül, amely kifejezetten az összeomlások esetén tartós. A cikloidális forgó meghajtás hátrafelé is képes mozogni, hogy elnyelje az egyes behatások energiáját. A lökésállósági kapacitás ötszöröse a sebességváltó névleges nyomatékának, továbbá károsodás esetén a teljes sebességváltó egyszerűen becsúsztatva cserélhető. 
  

HENGERES GRAVIROZÁS G47/G107 SEGÍTSÉGÉVEL
Könnyen, manuálisan programozható 4. tengelyes gravírozás a Haas maróján- CAM rendszer nélkül. Egy hengeres munkadarabon G47 és G107 segítségével a gravírozás nem is lehetne egyszerűbb.
A HAAS FORGÓASZTAL GYORS KIOLDÁSA
Ma Mark megold egy problémát, amivel minden Haas forgóasztal felhasználó egy ponton szembesül: Hogyan vigyem vissza a forgóasztalt gyorsan a nulla pozícióba?
Hogyan programozzak egy BIZTONSÁGOS SZERSZÁMVÁLTÁSI POZÍCIÓT
Mark megmutatja, hogy milyen parancs szükséges a biztonságos szerszámváltási pozicionáláshoz a szerszám és a befogó vagy a forgóasztal ütközésének elkerüléséhez. Ez mind egy egyszerű programmal végrehajtható, és M-kóddal hivatkoznak rá.
Találkozzon az Ön új 5-tengelyes kompakt gépével
Ha kisméretű munkadarabokat munkál meg és többféle beállítása van, ez a forgó eszköz a tökéletes megoldás. Villámgyors és pontos, a TRT100 majdnem minden Haas marógépbe illeszkedik és segít a ciklusidők csökkentésében és a műhely termelékenységének növelésében.
KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK

Függőleges konfiguráció

Product Image

HRT310SS

310 mm-es, Nagy Sebességű Forgóasztal

  • 1 Orsók
  • 310 mm Szorítófelület méret
  • 400 ft-lb Max. nyomaték
  • 240 °/sec Max. sebesség
    CSAK KÍNAI JÜAN
Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás

Kisebb Szorítófelület

Product Image

HRT210SS

210 mm-es, nagy sebességű forgóasztal

  • 1 Orsók
  • 210 mm Szorítófelület méret
  • 110 ft-lb Max. nyomaték
  • 490 °/sec Max. sebesség
    CSAK KÍNAI JÜAN
Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás

Dupla Tengely

Haas TRT310

TRT310

310 mm-es billenő forgóasztal

  • 1 Orsók
  • 310 mm Szorítófelület méret
  • 300 ft-lb Max. nyomaték
  • 75 °/sec Max. sebesség
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
Az összes ár és termékjellemző értesítés nélkül változhat. A szállítás és az üzembe helyezés díját, az állami és helyi adókat, valamint a kereskedő által beszerelt kiegészítők árát az árak nem tartalmazzák. A nyomdai vagy tipográfiai hibákért nem vállalunk felelősséget. Az itt látható gépek opcionális berendezéseket tartalmaznak. A termék valós megjelenése eltérő lehet.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Visszajelzés
Haas Logo

A Haas szállította termékek árszabása

Ez az ár tartalmazza a szállítás költségeit, valamint az export- és importtevékenységekhez kapcsolódó vámterheket, a biztosítást és minden olyan további felmerülő költséget, amely egy franciaországi helyszínre történő kiszállítást terhel, melybe Ön mint vevő beleegyezett. A Haas CNC termékek szállítása nem járhat további kötelező költségekkel.