My Haas Vitajte,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prihlásiť sa Zaregistrovať Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásiť sa Vitajte, Moje stroje Najnovšia činnosť Moje cenové ponuky Môj účet Moji používatelia Odhlásiť sa
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
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
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
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
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
      DOMOV SERVISU Návody na obsluhu Postupy Ako na to Sprievodca riešením problémov Preventívna údržba Diely od spoločnosti Haas Haas Tooling Videá
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
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prihlásiť sa Zaregistrovať Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásiť sa Vitajte, Moje stroje Najnovšia činnosť Moje cenové ponuky Môj účet Moji používatelia Odhlásiť sa
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
HRT310SS-BM

  1. Otočné zariadenia a deličky
  2. Otočné stoly
  3. HRT310SS-BM

HRT310SS-BM

    IBA CNY
Vo vašom regióne nie je momentálne k dispozícii

Ak chcete získať najlepšiu cenu vo svojej oblasti, obráťte sa na miestnu podnikovú predajňu spoločnosti Haas.

Vysokorýchlostný 310 mm otočný stôl

Táto verzia nášho vysokorýchlostného otočného stola HRT310SS Super Speed je špeciálne navrhnutá na montáž na zadnú stranu, aby poskytovala vysokorýchlostné polohovanie osi C. Otočný stôl používa cykloidný hnací systém pre náročné prevádzkové podmienky, zabezpečujúci maximálnu rýchlosť indexácie 240° za sekundu – viac ako trojnásobne vyššiu ako rýchlosť nášho štandardného stola HRT310. Kompaktný stôl a vysoká rýchlosť sú ideálnym doplnením nášho VF-3SS a ostatných vysokorýchlostných strojov Haas.

POZNÁMKA: Vyžaduje frézku Haas s pohonom 4. osi a verziou NGC softvéru 100.21.000.1130 alebo novšou pre plné obrábanie na 4. osi. Bezobslužná prevádzka vyžaduje riadiacu skrinku otočného stola Haas s odoslaním po 10. novembri 2021 a verziu softvéru 26.38 alebo novšiu.

POZOR! Nie je kompatibilný so strojmi CHC kvôli cykloidnému pohonu ozubeným kolesom. Nie je určený na súvislé otáčanie platne.

  • Upravené na horizontálnu montáž
  • Pridajte k svojmu stroju výbavu pre 4-osové obrábanie
  • Vysokorýchlostná indexácia 240°/s
  • Odolný cykloidný hnací systém
  • Jednoduché pripojenie typu plug-and-play k strojom Haas
  • Špičkový výkon a možnosti v odvetví
  • 1 Vretená
  • 310 mm Veľkosť platne
  • 400 ft-lb Max. krútiaci moment
  • 240 °/sec Maximálna rýchlosť
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
Platter S.A.E METRIC
Priemer platne 12.20 in 310 mm
Maximálna nosnosť platne 435 lb 197.3 kg
Počet štandardných drážok tvaru T 6 @ 60° 6 @ 60°
Spindle S.A.E METRIC
Maximálna rýchlosť 240 °/sec 240 °/sec
Torque (Continuous) 400 ft-lbf 542 Nm
Maximálne hádzanie 0.0010 in 0.025 mm
Priemer pilotného vývrtu 3.2500 in 82.550 mm
Through-Bore Diameter 2.3250 in 59.055 mm
Bočná vôľa 30 arc-sec 30 arc-sec
Krútiaci moment brzdy pri 100 psi/6,9 baru 940 ft-lbf 1270 Nm
Prevodový pomer 36.75:1 36.75:1
Načasovanie 2:1  2:1 
Indexing S.A.E METRIC
Presnosť (±) ± 30.0 arc-sec ± 30.0 arc-sec
Opakovateľnosť 10 arc-sec 10 arc-sec
Rozlíšenie 0.001 ° 0.001 °
Max. rotácia/krok (s riadením otočného výrobku) 999.999 ° 999.999 °
Všeobecné S.A.E METRIC
Požadovaný výkon 115 VAC ±10% @ 15 A 115 VAC ±10% @ 15 A
Prevádzková teplota (max. okolitá teplota) 100 °F 38 °C
Air Requirements S.A.E METRIC
Max. tlak vzduchu 150 psi 10.3 bar
Hmotnosť S.A.E METRIC
Stôl 415 lb 188.2 kg
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Exportná paleta 25.5 in x 27.5 in x 26.0 in 65 cm x 70 cm x 66 cm
Hmotnosť 440 lb 200.0 kg

DOSTUPNÉ DOPLNKY

DOKUMENTY

VIDEÁ

SÚVISIACE VÝROBKY

Štandardné funkcie

Riadenie Haas

  • Priame riadenie pre CNC frézovačky
Dostupné doplnky

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Doplnky k automatizácii
TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA
  • 3D model (ZIP)
  • Situačný výkres
  • Návod na obsluhu
  • Leták s produktmi série otočných stolov

*POZNÁMKA: Vzhľadom na neustále zdokonaľovanie konštrukcie zariadení nemusia byť 3D modely a situačné výkresy totožné s aktuálne vyrábaným modelom.

VIDEÁ

CYKLOIDNÝ ROTAČNÝ POHON

Cykloidný rotačný hnací systém, navrhnutý pre obrábacie stroje a robotiku, poskytuje skvelú kombináciu rýchlosti, presnosti a odolnosti. Robustná konštrukcia poskytuje dlhú životnosť s malou alebo žiadnou údržbou a je mimoriadne odolná pri kolízii. Cykloidný rotačný pohon má dostatočnú voľnobežnú zotrvačnosť, aby bol schopný absorbovať energiu pri náraze. Miera odolnosti pri náraze predstavuje 5-násobok menovitého krútiaceho momentu prevodovky a prevodovka sa vyznačuje jednoduchou montážou, ak dôjde k poškodeniu. 
  

GRAVÍROVANIE VALCOVÝCH OBROBKOV POMOCOU G47/G107
Jednoducho a ručne naprogramujte 4-osové gravírovanie na vašej frézovačke Haas – bez systému CAM. S kódmi G47 a G107 nemôže byť gravírovanie na valcovom obrobku jednoduchšie.
AKO RÝCHLO VYNULOVAŤ OTOČNÝ STÔL HAAS
Mark dnes rieši problém, s ktorým sa skôr či neskôr stretne každý používateľ otočných zariadení Haas: Ako rýchlo dostanem otočný stôl späť do nulovej polohy?
Ako naprogramovať BEZPEČNÚ POLOHU VÝMENY NÁSTROJOV
Mark vám ukáže, ako nastaviť bezpečnú polohu výmeny nástrojov, aby sa predišlo nárazu nástroja do upnutia alebo otočného stola. Stačí na to jednoduchý program s odkazom na M-kód.
Zoznámte sa so svojím novým kompaktným 5-osovým strojom
Ak vyrábate malé obrobky a máte viac nastavení, tento otočný stôl je perfektným riešením. Rýchly ako blesk a presný, TRT100 je kompatibilný s takmer každou frézovačkou Haas a pomôže vám skrátiť dobu cyklov a zvýšiť efektivitu vašej dielne.
SÚVISIACE VÝROBKY

Vertikálna konfigurácia

Product Image

HRT310SS

Vysokorýchlostný 310 mm otočný stôl

  • 1 Vretená
  • 310 mm Veľkosť platne
  • 400 ft-lb Max. krútiaci moment
  • 240 °/sec Maximálna rýchlosť
    IBA CNY
Viac informácií Build & Price

Menšia platňa

Product Image

HRT210SS

Vysokorýchlostný 210 mm otočný stôl

  • 1 Vretená
  • 210 mm Veľkosť platne
  • 110 ft-lb Max. krútiaci moment
  • 490 °/sec Maximálna rýchlosť
    IBA CNY
Viac informácií Build & Price

Dvojosový

Haas TRT310

TRT310

310 mm naklápací otočný stôl

  • 1 Vretená
  • 310 mm Veľkosť platne
  • 300 ft-lb Max. krútiaci moment
  • 75 °/sec Maximálna rýchlosť
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
Všetky ceny a špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Doprava, vybavenie, štátne a miestne dane a príslušenstvo nainštalované predajcom nie sú zahrnuté. Nezodpovedáme za tlačové alebo typografické chyby. Stroje sú zobrazené s voliteľným príslušenstvom. Skutočný vzhľad produktu sa môže líšiť.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Odozva
Haas Logo

Cena spoločnosti Haas za dodanie

Táto cena zahŕňa náklady na prepravu, vývozné a dovozné clá, poistenie a akékoľvek ďalšie výdavky, ktoré sa vyskytnú počas prepravy na miesto vo Francúzsku dohodnuté s vami ako kupujúcim. Žiadne ďalšie povinné náklady nemožno pridať k dodávke CNC produktu Haas.