My Haas Vítejte
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Přihlásit se Registrovat Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásit Vítejte Moje stroje Nejnovější aktivita Moje nabídky Můj účet Moji uživatelé Odhlásit
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
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
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
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
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
      DOMOVSKÁ STRÁNKA - SERVIS Návody k obsluze Postupy „jak na to“ Průvodce pro odstraňování závad Preventivní údržba Náhradní díly Haas Haas Tooling Videa
  • Videa Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Events
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • RYCHLÉ ODKAZY Speciální řada  Speciální řada 
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Přihlásit se Registrovat Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásit Vítejte Moje stroje Nejnovější aktivita Moje nabídky Můj účet Moji uživatelé Odhlásit
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
HRT310SS-BM

  1. Otočné produkty a děličky
  2. Otočné stoly
  3. HRT310SS-BM

HRT310SS-BM

    JEN CNY
 
Momentálně není k dispozici ve vaší oblasti

Chcete-li zjistit nejlepší ceny ve vaší oblasti, kontaktutje místní podnikovou prodejnu Haas.

Vysokorychlostní otočný stůl 310 mm

Tato verze našeho superrychlostního otočného stolu HRT310SS je speciálně navržena pro montáž na zadní stranu, aby poskytovala vysokorychlostní polohování osy C. Rotační zařízení využívá vysoce kapacitní cykloidní hnací systém, který poskytuje maximální rychlost indexování 240° za sekundu – více než trojnásobek rychlosti oproti standardnímu HRT310. Kompaktní velikost a vysoká rychlost jednotky z ní činí dokonalý doplněk k VF-3SS a ostatním vysokorychlostním strojům Haas.

POZNÁMKA: Vyžaduje frézu Haas s pohonem 4. osy a   software NGC verze 100.21.000.1130 nebo novější   pro plný výkon 4. osy. Pro samostatný provoz je potřeba otočná ovládací skříň Haas dodaná po 10. listopadu 2021, s verzí softwaru 26.38 nebo novější.

UPOZORNĚNÍ! Není kompatibilní se stroji CHC kvůli cykloidnímu pohonu převodu. Není určeno pro nepřetržité otáčení talíř.

  • Upraveno pro vodorovnou montáž
  • Dodejte svému stroji schopnosti 4. osy
  • Vysokorychlostní indexování 240°/s
  • Robustní cykloidní hnací systém
  • Snadné zapojování ke strojům Haas
  • Výkon a schopnosti nejlepší v oboru
  • 1 Vřetena
  • 310 mm Velikost talíře
  • 400 ft-lb Max. krouticí moment
  • 240 °/sec Max. rychlost
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
Platter S.A.E METRIC
Průměr talíře 12.20 in 310 mm
Max. hmotnost na talíři 435 lb 197.3 kg
Počet standardních T-drážek 6 @ 60° 6 @ 60°
Spindle S.A.E METRIC
Max. rychlost 240 °/sec 240 °/sec
Torque (Continuous) 400 ft-lbf 542 Nm
Max. vyosení 0.0010 in 0.025 mm
Průměr vodicího vrtu 3.2500 in 82.550 mm
Through-Bore Diameter 2.3250 in 59.055 mm
Zpětná vůle 30 arc-sec 30 arc-sec
Brzdný moment při 100 psi/6,9 bar 940 ft-lbf 1270 Nm
Převodový poměr 36.75:1 36.75:1
Časování 2:1  2:1 
Indexing S.A.E METRIC
Přesnost (±) ± 30.0 arc-sec ± 30.0 arc-sec
Opakovatelnost 10 arc-sec 10 arc-sec
Rozlišení 0.001 ° 0.001 °
Max. otáčení/krok (s řízením otočného zařízení) 999.999 ° 999.999 °
Všeobecně S.A.E METRIC
Požadované napájení 115 VAC ±10% @ 15 A 115 VAC ±10% @ 15 A
Provozní teplota (max. okolní) 100 °F 38 °C
Air Requirements S.A.E METRIC
Max. tlak vzduchu 150 psi 10.3 bar
Hmotnost S.A.E METRIC
Stůl 415 lb 188.2 kg
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Exportní paleta 25.5 in x 27.5 in x 26.0 in 65 cm x 70 cm x 66 cm
Hmotnost 440 lb 200.0 kg

DOSTUPNÉ MOŽNOSTI

DOKUMENTY

VIDEA

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

Standardní prvky

Řízení Haas

  • Přímé řízení CNC frézou
Dostupné možnosti

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Možnosti automatizace
TECHNICKÁ DOKUMENTACE
  • 3D model (ZIP)
  • Dispoziční výkres
  • Návod k obsluze
  • Leták k řadě otočných stolů

*POZNÁMKA: Vzhledem k neustálému zlepšování designu nemusí být 3D modely a výkresy rozvržení shodné s nejnovějším výrobním modelem.

VIDEA

CYKLOIDNÍ ROTAČNÍ POHON

Cykloidní otočný hnací systém, určený pro obráběcí nástroje a robotiku, je skvělou kombinací rychlosti, přesnosti a trvanlivosti. Robustní design zajišťuje dlouhou servisní životnost s minimální nebo nulovou údržbou a je zvlášť odolný při nárazu. Cykloidní otočný pohon je možné otáčet směrem zpět, aby absorboval energii z nárazu. Kapacita rázového zatížení je 5násobek jmenovitého krouticího momentu převodovky a celá převodovka je jednoduchou náhradou pro případ, že by došlo k poškození. 
  

VÁLCOVÉ VYRÝVÁNÍ POMOCÍ STROJE G47/G107
Jednoduché vyrývání pomocí ručně programovatelné čtvrté osy na fréze Haas – bez systému CAM. Při použití modelů G47 a G107 nemůže být vyrývání na válcové části jednodušší.
RYCHLE OBJEVTE OTOČNÉ PRVKY STROJE HAAS
Mark dnes řeší problém, se kterým se někdy setká každý uživatel otočných produktů Haas. Jak rychle dosáhnout vynulování otočného stroje?
Jak naprogramovat BEZPEČNOU POZICI ZMĚNY NÁSTROJE
Mark předvádí, jak zadat příkaz pro bezpečnou pozici změny nástroje, aby nedošlo k nárazu nástroje do upínání nebo otočného mechanismu. Ke všemu slouží jeden program, označovaný M-kódem.
Seznamte se se svým novým pětiosým kompaktním strojem.
Pokud vyrábíte malé díly a používáte více nastavení, je tento otočný stůl skvělým řešením. Bleskově rychlý a přesný TRT100 se hodí téměř pro každou frézu Haas a pomůže vám zkrátit doby cyklu a zvýšit efektivitu vašich dílen.
SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

Vertikální konfigurace

Product Image

HRT310SS

Vysokorychlostní otočný stůl 310 mm

  • 1 Vřetena
  • 310 mm Velikost talíře
  • 400 ft-lb Max. krouticí moment
  • 240 °/sec Max. rychlost
    JEN CNY
 
Více informací Sestavení a cena

Menší talíř

Product Image

HRT210SS

Vysokorychlostní otočný stůl 210 mm

  • 1 Vřetena
  • 210 mm Velikost talíře
  • 110 ft-lb Max. krouticí moment
  • 490 °/sec Max. rychlost
    JEN CNY
 
Více informací Sestavení a cena

Dvojitá osa

Haas TRT310

TRT310

Naklápěcí otočný stůl 310 mm

  • 1 Vřetena
  • 310 mm Velikost talíře
  • 300 ft-lb Max. krouticí moment
  • 75 °/sec Max. rychlost
    JEN CNY
 
Více informací Sestavení a cena
OTOČNÉ PRODUKTY HAAS STROJ HAAS TYP KOMPATIBILITY S OTOČNÝMI PRODUKTY VÝSTRAHA

Potřebujete pomoc s vyhledáním toho pravého stroje?

Sestavení a cena

Dovolte nám najít ten správný pro vaši dílnu.
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
Dopravné, náklady na smontování, státní a místní daně a prodejcem instalované příslušenství nejsou v ceně zahrnuty. Odpovědnost za tiskové nebo typografické chyby vyloučena. Na obrázcích jsou stroje s doplňkovou výbavou. Skutečný vzhled produktu se může lišit.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Zpětná vazba
Haas Logo

Cena dodávky společnosti Haas

Tato cena zahrnuje náklady na dopravu, vývozní a dovozní cla, pojištění a veškeré další náklady, které vzniknou během přepravy na místo ve Francii dohodnuté s vámi jako kupujícím. K dodávce CNC produktu Haas nelze přidat žádné další povinné náklady.