美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.
人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.
HRTA5は、HRT160モデルをベースにした1軸回転テーブルです。TスロットプラッタではなくA1-5 スピンドルノーズを搭載しています。そのため、回転スピンドルノーズにボルトで直接A5チャックを手動で取り付けることができます。このモデルにはドローチューブはお使いいただけません。
注記: 第4軸の完全な動作には、第4軸駆動を備え、NGCソフトウェアバージョン100.19.000.1100以降がインストールされたHaasミルが必要です。単体での操作には、ソフトウェアバージョン26.32以降がインストールされた2021年11月10日以降出荷のHaasロータリー制御ボックスが必要です。
* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.
Platter | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
プラッタ上の最大重量(サポート使用時) | 90 lb | 40.8 kg |
プラッタ上の最大重量(サポートなし) | 45 lb | 20.4 kg |
Spindle | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
最大速度 | 130 °/sec | 130 °/sec |
最大トルク | 150 ft-lbf | 203 Nm |
最大ランアウト | 0.0005 in | 0.013 mm |
中心高さ | 5.000 in | 127.00 mm |
バックラッシュ | 30 arc-sec | 30 arc-sec |
100psi/6.9バールでのブレーキトルク | 100 ft-lbf | 136 Nm |
ギア比 | 63:1 | 63:1 |
タイミング | 2:1 | 2:1 |
ツーリング | A1-5 Spindle | A1-5 Spindle |
インデックス作成 | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
精度 (±) | ± 15 arc-sec | ± 15 arc-sec |
再現性 | 10 arc-sec | 10 arc-sec |
分解能 | 0.001 ° | 0.001 ° |
ウォームギア径 | 4.7 in | 119 mm |
最大回転/ステップ(回転制御使用時) | 999.999 ° | 999.999 ° |
一般 | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
出力要件 | 115 VAC ± 10% @ 15 A | 115 VAC ± 10% @ 15 A |
動作温度(最大周囲温度) | 100 °F | 38 °C |
Air Requirements | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
最大空気圧 | 150 psi | 10.3 bar |
Dimensions - Shipping | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
輸出用クレート | 27 in x 21 in x 21 in | 69 cm x 54 cm x 54 cm |
重量 | 145 lb | 66.0 kg |
HAASロータリー | Haas機械が | ロータリーフィットタイプ |
---|---|---|
HRTA5 | DM-1 | ぴったり適合する |
HRTA5 | DM-2 | ぴったり適合する |
HRTA5 | DT-1 | ぴったり適合する |
HRTA5 | DT-2 | ぴったり適合する |
HRTA5 | EC-1600 | ぴったり適合する |
HRTA5 | EC-1600ZT | ぴったり適合する |
HRTA5 | GR-510 | 適合する代替え品:要注意 |
HRTA5 | GR-712 | 適合する代替え品:要注意 |
HRTA5 | MINIMILL | ぴったり適合する |
HRTA5 | MINIMILL2 | ぴったり適合する |
HRTA5 | SMINIMILL | ぴったり適合する |
HRTA5 | SMINIMILL2 | ぴったり適合する |
HRTA5 | TM-2 | 適合する代替え品:要注意 |
HRTA5 | TM-2P | 適合する代替え品:要注意 |
HRTA5 | TM-3 | ぴったり適合する |
HRTA5 | TM-3P | ぴったり適合する |
HRTA5 | VF-1 | ぴったり適合する |
HRTA5 | VF-10/40 | ぴったり適合する |
HRTA5 | VF-10/50 | ぴったり適合する |
HRTA5 | VF-11/40 | ぴったり適合する |
HRTA5 | VF-11/50 | ぴったり適合する |
HRTA5 | VF-12/40 | ぴったり適合する |
HRTA5 | VF-12/50 | ぴったり適合する |
HRTA5 | VF-1YT | 適合する代替え品:要注意 |
HRTA5 | VF-2 | ぴったり適合する |
HRTA5 | VF-2SS | ぴったり適合する |
HRTA5 | VF-2SSYT | ぴったり適合する |
HRTA5 | VF-2YT | ぴったり適合する |
HRTA5 | VF-3 | ぴったり適合する |
HRTA5 | VF-3SS | ぴったり適合する |
HRTA5 | VF-3SSYT | ぴったり適合する |
HRTA5 | VF-3YT | ぴったり適合する |
HRTA5 | VF-3YT/50 | ぴったり適合する |
HRTA5 | VF-4 | ぴったり適合する |
HRTA5 | VF-4SS | ぴったり適合する |
HRTA5 | VF-5/40 | ぴったり適合する |
HRTA5 | VF-5/40XT | ぴったり適合する |
HRTA5 | VF-5/50 | ぴったり適合する |
HRTA5 | VF-5/50XT | ぴったり適合する |
HRTA5 | VF-5SS | ぴったり適合する |
HRTA5 | VF-6/40 | ぴったり適合する |
HRTA5 | VF-6/50 | ぴったり適合する |
HRTA5 | VF-6SS | ぴったり適合する |
HRTA5 | VF-7/40 | ぴったり適合する |
HRTA5 | VF-7/50 | ぴったり適合する |
HRTA5 | VF-8/40 | ぴったり適合する |
HRTA5 | VF-8/50 | ぴったり適合する |
HRTA5 | VF-9/40 | ぴったり適合する |
HRTA5 | VF-9/50 | ぴったり適合する |
HRTA5 | VM-2 | ぴったり適合する |
HRTA5 | VM-3 | ぴったり適合する |
HRTA5 | VM-6 | ぴったり適合する |
HRTA5 | DT-1-I | ぴったり適合する |
HRTA5 | DT-2-I | ぴったり適合する |
HRTA5 | VF-2-I | ぴったり適合する |
HRTA5 | VF-2-V | ぴったり適合する |
HRTA5 | VF-2-EU | ぴったり適合する |
HRTA5 | VF-2-SE | ぴったり適合する |
HRTA5 | VF-4-I | ぴったり適合する |
HRTA5 | VF-4-V | ぴったり適合する |
HRTA5 | VF-4-EU | ぴったり適合する |
HRTA5 | VF-4-SE | ぴったり適合する |
HRTA5 | VF-4SS-V | ぴったり適合する |
HRTA5 | VF-2SS-V | ぴったり適合する |
HRTA5 | VF-6SS-V | ぴったり適合する |
HRTA5 | VF-5/40-I | ぴったり適合する |
HRTA5 | VF-3-V | ぴったり適合する |
HRTA5 | VF-3SS-V | ぴったり適合する |
HRTA5 | MINIMILL-UK | ぴったり適合する |
HRTA5 | EC-500/50 | 適合する代替え品:要注意 |
HRTA5 | VF-1YT-EU | 適合する代替え品:要注意 |
HRTA5 | VF-1SSYT-EU | 適合する代替え品:要注意 |
HRTA5 | VF-2YT-EU | ぴったり適合する |
HRTA5 | VF-2SSYT-EU | ぴったり適合する |
HRTA5 | VF-14/40 | ぴったり適合する |
HRTA5 | VF-14/50 | ぴったり適合する |
HRTA5 | VF-2SSYT-UK | ぴったり適合する |
HRTA5 | VF-4SS-UK | ぴったり適合する |
Haasの新しい機械はお客様の製品に新しい息吹をもたらすことができます。どのようにして…? 連絡先をお知らせください。
すべての価格と仕様は、予告なしに変更されることがあります。輸送、装備、国税と地方税、ベンダーの据え付け費用、およびディーラーの設置済付属品は含まれません。誤字誤植の責任は負わないものとします。オプション装置を含めた機械の表示。実際の製品の外観は異なることがあります。