MyHaas 欢迎
!
Haas Tooling 客户订单历史 MyHaas/HaasConnect 登录 注册 Haas Tooling 我的账户 Order History Return History MyHaas/HaasConnect 退出登录 欢迎 我的机床 最近活动 我的报价 我的账户 我的用户 退出登录
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
Haas Tooling 客户订单历史 MyHaas/HaasConnect 登录 注册 Haas Tooling 我的账户 Order History Return History MyHaas/HaasConnect 退出登录 欢迎 我的机床 最近活动 我的报价 我的账户 我的用户 退出登录
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
HRTA5

  1. 转台和分度器
  2. 回转工作台
  3. HRTA5

HRTA5

    仅人民币
Not Currently Available In Your Region
带有 A1-5 主轴鼻端的转台

HRTA5 是基于 HRT160 型号制造的单轴转台。它带有 A1-5 主轴鼻端,不带 T 型槽盘片。这样能够手动操作,直接将 A5 卡盘固定到回转主轴鼻端上。该型号不提供伸缩管。

注意: 必须配备带有第 4 轴驱动以及 NGC 100.21.000.1130 版 或更新版本软件的 Haas 铣床,才能真正实现第 4 轴运行。单机运行需要 2021 年 11 月 10 日后发货的 Haas 转台控制柜,其软件版本为 26.38 或更高。  

  • 为机床加装 4 轴功能
  • 采用即插即用连接轻松连接到 Haas 机床
  • 行业领先的性能和功能
  • A5 卡盘直接固定到主轴鼻端
  • 1 主轴
  • A1-5 盘片尺寸
  • 150 ft-lb 最大扭矩
  • 130 °/sec 最高速度

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* V 型号机床仅适用于人民币定价
机床对比
详细了解库存
机床对比
配置和价格
联系经销商
  • 配置和价格
  • 机床信息
  • 规格
  • 回转件装配表

可用的选项

技术文档

视频库

相关产品

标准特征

Haas 控制系统

  • 通过铣床数控直接控制
可用的选项

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

自动化选件
技术文档
  • 3D 模型(ZIP 压缩文件)
  • 布局图
  • 操作手册
  • 转台系列宣传单页
视频
使用 G47/G107 轻松完成圆柱体镂刻
无需 CAM 系统即可在 Haas 铣床上轻松手动编程第 4 轴镂刻。使用 G47 和 G107 之后,镂刻圆柱体零件变得再简单不过了。
HAAS 转台快速归零
今天,Mark 可以解决每一位 Haas 转台用户在某个环节都可能遇到的问题:如何让转台快速回零?
如何编程安全的换刀位置
Mark 展示了如何指定安全的换刀位置,以避免刀具碰撞夹具或旋转机器。这一切都是通过一个称为 M 代码的简单程序完成的。
新款 5 轴紧凑型转台
这台转台是制造小型工件并配备多种设置的理想解决方案。TRT100 快速而精确,几乎能够匹配任何 Haas 铣床,而且有助于减少加工时间并提高车间效率。
相关产品

T 型槽盘片

Product Image

HRT160

160 毫米转台

  • 1 主轴
  • 160 mm 盘片尺寸
  • 150 ft-lb 最大扭矩
  • 130 °/sec 最高速度
    仅人民币
了解更多…… 配置和价格

更大的 A1-6 主轴鼻端

Haas HRTA6

HRTA6

带有 A1-6 主轴鼻端的转台

  • 1 主轴
  • A1-6 盘片尺寸
  • 210 ft-lb 最大扭矩
  • 100 °/sec 最高速度
    仅人民币
了解更多…… 配置和价格

加快分度

Product Image

HRT160SS

160 毫米超快速转台

  • 1 主轴
  • 160 mm 盘片尺寸
  • 110 ft-lb 最大扭矩
  • 500 °/sec 最高速度
    仅人民币
了解更多…… 配置和价格
Platter S.A.E METRIC
拼盘上的最大重量(支持/不支持) 90 lb 40.8 kg
拼盘上的最大重量(不支持) 45 lb 20.4 kg
Spindle S.A.E METRIC
最高速度 130 °/sec 130 °/sec
Torque (Continuous) 150 ft-lbf 203 Nm
最大跳动 0.0005 in 0.013 mm
中心高 5.000 in 127.00 mm
齿隙 30 arc-sec 30 arc-sec
100 psi/6.9 棒材的刹车盘扭矩 100 ft-lbf 136 Nm
齿轮比 63:1 63:1
定时 2:1  2:1 
刀库 A1-5 Spindle A1-5 Spindle
Indexing S.A.E METRIC
精度 (±) ± 15 arc-sec ± 15 arc-sec
重复定位精度 10 arc-sec 10 arc-sec
分辨率 0.001 ° 0.001 °
蜗轮直径 4.7 in 119 mm
最大旋转/步进(带转台控制) 999.999 ° 999.999 °
一般信息 S.A.E METRIC
所需功率 115 VAC ±10% @ 15 A 115 VAC ±10% @ 15 A
操作温度(最高环境温度) 100 °F 38 °C
Air Requirements S.A.E METRIC
最大空气压力 150 psi 10.3 bar
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
出口箱 27.0 in x 21.0 in x 21.0 in 69 cm x 54 cm x 54 cm
重量 145 lb 66.0 kg
HAAS 转台 Haas 机床 转台装配类型 WARNING
HRTA5 DM-1 正向装配
HRTA5 DM-2 正向装配
HRTA5 DT-1 正向装配
HRTA5 DT-2 正向装配
HRTA5 EC-1600 正向装配
HRTA5 EC-1600ZT 正向装配
HRTA5 GR-510 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
HRTA5 GR-712 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
HRTA5 MINIMILL 正向装配
HRTA5 MINIMILL2 正向装配
HRTA5 SMINIMILL 正向装配
HRTA5 SMINIMILL2 正向装配
HRTA5 TM-2 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
HRTA5 TM-2P 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
HRTA5 TM-3 正向装配
HRTA5 TM-3P 正向装配
HRTA5 VF-1 正向装配
HRTA5 VF-10/40 正向装配
HRTA5 VF-10/50 正向装配
HRTA5 VF-11/40 正向装配
HRTA5 VF-11/50 正向装配
HRTA5 VF-12/40 正向装配
HRTA5 VF-12/50 正向装配
HRTA5 VF-1YT 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
HRTA5 VF-2 正向装配
HRTA5 VF-2SS 正向装配
HRTA5 VF-2SSYT 正向装配
HRTA5 VF-2YT 正向装配
HRTA5 VF-3 正向装配
HRTA5 VF-3SS 正向装配
HRTA5 VF-3SSYT 正向装配
HRTA5 VF-3YT 正向装配
HRTA5 VF-3YT/50 正向装配
HRTA5 VF-4 正向装配
HRTA5 VF-4SS 正向装配
HRTA5 VF-5/40 正向装配
HRTA5 VF-5/40XT 正向装配
HRTA5 VF-5/50 正向装配
HRTA5 VF-5/50XT 正向装配
HRTA5 VF-5SS 正向装配
HRTA5 VF-6/40 正向装配
HRTA5 VF-6/50 正向装配
HRTA5 VF-6SS 正向装配
HRTA5 VF-7/40 正向装配
HRTA5 VF-7/50 正向装配
HRTA5 VF-8/40 正向装配
HRTA5 VF-8/50 正向装配
HRTA5 VF-9/40 正向装配
HRTA5 VF-9/50 正向装配
HRTA5 VM-2 正向装配
HRTA5 VM-3 正向装配
HRTA5 VM-6 正向装配
HRTA5 DT-1-I 正向装配
HRTA5 DT-2-I 正向装配
HRTA5 VF-2-I 正向装配
HRTA5 VF-2-V 正向装配
HRTA5 VF-2-EU 正向装配
HRTA5 VF-2-SE 正向装配
HRTA5 VF-4-I 正向装配
HRTA5 VF-4-V 正向装配
HRTA5 VF-4-EU 正向装配
HRTA5 VF-4-SE 正向装配
HRTA5 VF-4SS-V 正向装配
HRTA5 VF-2SS-V 正向装配
HRTA5 VF-6SS-V 正向装配
HRTA5 VF-5/40-I 正向装配
HRTA5 VF-3-V 正向装配
HRTA5 VF-3SS-V 正向装配
HRTA5 MINIMILL-UK 正向装配
HRTA5 EC-500/50 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
HRTA5 VF-1YT-EU 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
HRTA5 VF-1SSYT-EU 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
HRTA5 VF-2YT-EU 正向装配
HRTA5 VF-2SSYT-EU 正向装配
HRTA5 VF-14/40 正向装配
HRTA5 VF-14/50 正向装配
HRTA5 VF-2SSYT-UK 正向装配
HRTA5 VF-4SS-UK 正向装配
HRTA5 VF-4SS-EU 正向装配
HRTA5 VF-2YT-V 正向装配
HRTA5 VF-2SSYT-V 正向装配
HRTA5 VF-5SS-V 正向装配
HRTA5 VF-5/40-V 正向装配
HRTA5 MINIMILL-EDU 正向装配
HRTA5 VF-2YT-I 正向装配
HRTA5 DC-1 正向装配
HRTA5 DC-2 正向装配
HRTA5 VF-2SS-I 正向装配
HRTA5 VF-2SSYT-I 正向装配
HRTA5 VF-4SS-I 正向装配
HRTA5 VF-5SS-I 正向装配
HRTA5 DC-1/40 正向装配
HRTA5 DC-2/40 正向装配
HRTA5 DC-3/40 正向装配
HRTA5 DC-4/40 正向装配
HRTA5 DM-3 正向装配
HRTA5 DT-3 正向装配
HRTA5 VF-7SS 正向装配
HRTA5 VF-8SS 正向装配
HRTA5 VM-8 正向装配

需要帮忙寻找合适的机床吗?

配置和价格

让我们帮助您选择适合您车间的机床。

开始吧

需要了解更多信息吗?

如需了解有关 Haas 新设备如何帮助您加工产品的更多信息,请留下您的联系信息。

Do you plan on attending the seminar "Launching Automation: Concept to Production"?

Do you plan on attending the morning session on Preventative Maintenance?

Do you plan on attending the afternoon session on Preventative Maintenance?

Language Preference :
Loading

所有价格和规格均可能会更改,恕不另行通知。未包含运费、索具、州&当地税费、供应商安装费用和经销商安装配件。不负责承担排版错误或印刷错误。展示机床为可选设备。实际产品外观可能有所不同。