HRTA6

您的浏览器不支持 HTML5 视频。 您的浏览器不支持 HTML5 视频。

HRTA6

    仅人民币
 
带有 A1-6 主轴鼻端的转台

  • 1 主轴
  • A1-6 盘片尺寸
  • 210 ft-lb 最大扭矩
  • 100 °/sec 最高速度
机床对比
配置和价格
联系经销商
  • 概览
  • 规格
  • 回转件装配表
  • 图片库
  • 获取信息
技术文档
  • 3D 模型(ZIP 压缩文件)
  • 布局图
  • 操作手册
  • 转台系列宣传单页
标准特征

Haas 控制系统

  • 通过铣床数控直接控制
可用的选项

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

自动化选件

HRTA6 是基于 HRT210 型号制造的单轴转台。它带有 A1-6 主轴鼻端,不带 T 型槽盘片。可以直接将卡盘、面板和筒夹卡盘直接固定到回转主轴鼻端上。加装选配气动夹头闭合器,该装置可接受各类工件夹具选项。

说明:必须配备带有第 4 轴驱动以及 NGC 100.19.000.1100 版或更新版本软件的 Haas 铣床,才能真正实现第 4 轴运行。单机运行需要 2021 年 11 月 10 日后发货的 Haas 转台控制柜,其软件版本为 26.32 或更高。      

  • 为机床加装 4 轴功能
  • 采用即插即用连接轻松连接到 Haas 机床
  • 行业领先的性能和功能
  • A6 卡盘、面板和夹头闭合器直接固定到主轴鼻端
  • 美国制造

 

相关产品

较小的 A1-5 主轴鼻端

Haas HRTA5

HRTA5

带有 A1-5 主轴鼻端的转台

  • 1 主轴
  • A1-5 盘片尺寸
  • 150 ft-lb 最大扭矩
  • 130 °/sec 最高速度
    仅人民币
 
了解更多…… 配置和价格

T 型槽盘片

Product Image

HRT210

210 毫米转台

  • 1 主轴
  • 210 mm 盘片尺寸
  • 210 ft-lb 最大扭矩
  • 100 °/sec 最高速度
    仅人民币
 
了解更多…… 配置和价格

加快分度

Product Image

HRT210SS

210 毫米高速转台

  • 1 主轴
  • 210 mm 盘片尺寸
  • 110 ft-lb 最大扭矩
  • 490 °/sec 最高速度
    仅人民币
 
了解更多…… 配置和价格
使用 G47/G107 轻松完成圆柱体镂刻
无需 CAM 系统即可在 Haas 铣床上轻松手动编程第 4 轴镂刻。使用 G47 和 G107 之后,镂刻圆柱体零件变得再简单不过了。
HAAS 转台快速归零
今天,Mark 可以解决每一位 Haas 转台用户在某个环节都可能遇到的问题:如何让转台快速回零?
如何编程安全的换刀位置
Mark 展示了如何指定安全的换刀位置,以避免刀具碰撞夹具或旋转机器。这一切都是通过一个称为 M 代码的简单程序完成的。
新款 5 轴紧凑型转台
这台转台是制造小型工件并配备多种设置的理想解决方案。TRT100 快速而精确,几乎能够匹配任何 Haas 铣床,而且有助于减少加工时间并提高车间效率。
Platter S.A.E METRIC
拼盘上的最大重量(支持/不支持) 170 lb 77.1 kg
拼盘上的最大重量(不支持) 85 lb 38.6 kg
Spindle S.A.E METRIC
最高速度 100 °/sec 100 °/sec
Torque (Continuous) 210 ft-lbf 285 Nm
最大跳动 0.0005 in 0.013 mm
中心高 6.000 in 152.40 mm
齿隙 30 arc-sec 30 arc-sec
100 psi/6.9 棒材的刹车盘扭矩 200 ft-lbf 271 Nm
齿轮比 90:1 90:1
定时 2:1  2:1 
刀库 A1-6 Spindle A1-6 Spindle
Indexing S.A.E METRIC
精度 (±) ± 15.0 arc-sec ± 15.0 arc-sec
重复定位精度 10 arc-sec 10 arc-sec
分辨率 0.001 ° 0.001 °
蜗轮直径 6.3 in 160 mm
最大旋转/步进(带转台控制) 999.999 ° 999.999 °
一般信息 S.A.E METRIC
所需功率 115 VAC ±10% @ 15 A 115 VAC ±10% @ 15 A
操作温度(最高环境温度) 100 °F 38 °C
Air Requirements S.A.E METRIC
最大空气压力 150 psi 10.3 bar
重量 S.A.E METRIC
工作台 155 lb 70.1 kg
无刷控制 14.2 lb 6.4 kg
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
出口箱 27.0 in x 21.0 in x 21.0 in 69 cm x 54 cm x 54 cm
重量 210 lb 96.0 kg
HAAS 转台 Haas 机床 转台装配类型 警告
HRTA6 DM-1 正向装配
HRTA6 DM-2 正向装配
HRTA6 DT-1 正向装配
HRTA6 DT-2 正向装配
HRTA6 EC-1600 正向装配
HRTA6 EC-1600ZT 正向装配
HRTA6 GR-510 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
HRTA6 GR-712 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
HRTA6 MINIMILL 正向装配
HRTA6 MINIMILL2 正向装配
HRTA6 SMINIMILL 正向装配
HRTA6 SMINIMILL2 正向装配
HRTA6 TM-2 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
HRTA6 TM-2P 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
HRTA6 TM-3 正向装配
HRTA6 TM-3P 正向装配
HRTA6 VF-1 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
HRTA6 VF-10/40 正向装配
HRTA6 VF-10/50 正向装配
HRTA6 VF-11/40 正向装配
HRTA6 VF-11/50 正向装配
HRTA6 VF-12/40 正向装配
HRTA6 VF-12/50 正向装配
HRTA6 VF-1YT 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
HRTA6 VF-2 正向装配
HRTA6 VF-2SS 正向装配
HRTA6 VF-2SSYT 正向装配
HRTA6 VF-2YT 正向装配
HRTA6 VF-3 正向装配
HRTA6 VF-3SS 正向装配
HRTA6 VF-3SSYT 正向装配
HRTA6 VF-3YT 正向装配
HRTA6 VF-3YT/50 正向装配
HRTA6 VF-4 正向装配
HRTA6 VF-4SS 正向装配
HRTA6 VF-5/40 正向装配
HRTA6 VF-5/40XT 正向装配
HRTA6 VF-5/50 正向装配
HRTA6 VF-5/50XT 正向装配
HRTA6 VF-5SS 正向装配
HRTA6 VF-6/40 正向装配
HRTA6 VF-6/50 正向装配
HRTA6 VF-6SS 正向装配
HRTA6 VF-7/40 正向装配
HRTA6 VF-7/50 正向装配
HRTA6 VF-8/40 正向装配
HRTA6 VF-8/50 正向装配
HRTA6 VF-9/40 正向装配
HRTA6 VF-9/50 正向装配
HRTA6 VM-2 正向装配
HRTA6 VM-3 正向装配
HRTA6 VM-6 正向装配
HRTA6 DT-1-I 正向装配
HRTA6 DT-2-I 正向装配
HRTA6 VF-2-I 正向装配
HRTA6 VF-2-V 正向装配
HRTA6 VF-2-EU 正向装配
HRTA6 VF-2-SE 正向装配
HRTA6 VF-4-I 正向装配
HRTA6 VF-4-V 正向装配
HRTA6 VF-4-EU 正向装配
HRTA6 VF-4-SE 正向装配
HRTA6 VF-4SS-V 正向装配
HRTA6 VF-2SS-V 正向装配
HRTA6 VF-6SS-V 正向装配
HRTA6 VF-5/40-I 正向装配
HRTA6 VF-3-V 正向装配
HRTA6 VF-3SS-V 正向装配
HRTA6 MINIMILL-UK 正向装配
HRTA6 EC-500/50 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
HRTA6 VF-1YT-EU 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
HRTA6 VF-1SSYT-EU 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
HRTA6 VF-2YT-EU 正向装配
HRTA6 VF-2SSYT-EU 正向装配
HRTA6 VF-14/40 正向装配
HRTA6 VF-14/50 正向装配
HRTA6 VF-2SSYT-UK 正向装配
HRTA6 VF-4SS-UK 正向装配
HRTA6 VF-4SS-EU 正向装配
HRTA6 VF-2YT-V 正向装配
HRTA6 VF-2SSYT-V 正向装配
HRTA6 VF-5SS-V 正向装配
HRTA6 VF-5/40-V 正向装配
HRTA6 MINIMILL-EDU 正向装配
HRTA6 VF-2YT-I 正向装配
HRTA6 DC-1 正向装配
HRTA6 DC-2 正向装配
HRTA6 VF-2SS-I 正向装配
HRTA6 VF-2SSYT-I 正向装配
HRTA6 VF-4SS-I 正向装配
HRTA6 VF-5SS-I 正向装配
HRTA6 DC-1/40 正向装配
HRTA6 DC-2/40 正向装配
HRTA6 DC-3/40 正向装配
HRTA6 DC-4/40 正向装配
HRTA6 DM-3 正向装配
HRTA6 DT-3 正向装配
HRTA6 VF-7SS 正向装配
HRTA6 VF-8SS 正向装配
HRTA6 VM-8 正向装配
HRTA6 VP-5 正向装配
HRTA6 VM-9 正向装配
HRTA6 VF-9SS 正向装配
HRTA6 VM-5 正向装配
HRTA6 VM-5/50 正向装配
HRTA6 VM-6/50 正向装配
HRTA6 VM-8/50 正向装配
HRTA6 VM-9/50 正向装配
HRTA6 VM-3/50 正向装配
HRTA6 VF-3YT-EU 正向装配
HRTA6 VF-3SSYT-EU 正向装配
HRTA6 VF-10SS 正向装配
HRTA6 VF-11SS 正向装配
HRTA6 VF-12SS 正向装配
HRTA6 VF-14SS 正向装配
HRTA6 VM-10 正向装配
HRTA6 VM-11 正向装配
HRTA6 VM-12 正向装配
HRTA6 VM-14 正向装配
HRTA6 VF-3SSYT/50 正向装配
HRTA6 VF-5SS/50 正向装配
HRTA6 VF-7SS/50 正向装配
HRTA6 VF-8SS/50 正向装配
HRTA6 VF-10SS/50 正向装配
HRTA6 VF-11SS/50 正向装配
HRTA6 VF-12SS/50 正向装配
HRTA6 VF-6SS/50 正向装配
HRTA6 VM-10/50 正向装配
HRTA6 VM-11/50 正向装配
HRTA6 VF-9SSZT 正向装配
HRTA6 EC-1700ZT 正向装配
HRTA6 VM-12/50 正向装配