My Haas Willkommen
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
HRTA6

Ihr Browser unterstützt kein HTML5-Video. Ihr Browser unterstützt kein HTML5-Video.

HRTA6

    NUR CNY
Drehtisch mit A1-6 Spindelnase

  • 1 Spindeln
  • A1-6 Spannflächengröße
  • 210 ft-lb Max. Drehmoment
  • 100 °/sec Max. Geschwindigkeit
Maschinen vergleichen
MODELL UND PREIS
Händler kontaktieren
  • Überblick
  • Technische Daten
  • Kompatibilität von Drehtischen
  • Galerie
  • Weitere Informationen
TECHNISCHE DOKUMENTE
  • 3D-Modell (ZIP)
  • Maschinenabmessungen
  • Bedienerhandbuch
  • Flyer zur Drehtisch-Baureihe
Grundausstattung

Die Haas Steuerung

  • Direktsteuerung durch Fräsmaschine CNC
Erhältliche Optionen

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Automatisierungsoptionen

Der HRTA6 ist ein Einachsen-Drehtisch basierend auf dem Modell HRT210. Er verfügt über eine A1-6 Spindelnase anstelle der T-Nutenplatte. Dadurch können Spannfutter, Planscheiben und Spannzangenfutter direkt mit der Spindelnase verschraubt werden. Mit dem optionalen pneumatischen Spannzangenschließer kann diese Einheit eine Vielzahl von Werkstückhalterungen aufnehmen.

Hinweis: Erfordert eine Haas Fräsmaschine mit Antrieb für die 4. Achse sowie NGC-Software-Version 100.19.000.1100 oder höher für den Betrieb mit voller 4. Achse. Der Einzelbetrieb erfordert eine Haas Drehtischsteuerung, ausgeliefert nach dem  10. November 2021, mit Softwareversion 26.32 oder höher.      

  • Erweitern Sie Ihre Maschine um 4-Achsen-Fähigkeiten
  • Einfache Plug-and-Play-Anbindung an Haas-Maschinen
  • Branchenführende Leistung und Fähigkeiten
  • A6 Spannfutter, Planscheiben und Spannzangenfutter werden direkt mit der Spindelnase verschraubt
  • Hergestellt in den USA

 

VERBUNDENE PRODUKTE

Kleinere A1-5 SPINDELNASE

Haas HRTA5

HRTA5

Drehtisch mit A1-5 Spindelnase

  • 1 Spindeln
  • A1-5 Spannflächengröße
  • 150 ft-lb Max. Drehmoment
  • 130 °/sec Max. Geschwindigkeit
    NUR CNY
Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis

T-NUT-SPANNFLÄCHE

Product Image

HRT210

210 mm Drehtische

  • 1 Spindeln
  • 210 mm Spannflächengröße
  • 210 ft-lb Max. Drehmoment
  • 100 °/sec Max. Geschwindigkeit
    NUR CNY
Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis

Schnelleres Schalten

Product Image

HRT210SS

210 mm Drehtisch mit hoher Geschwindigkeit

  • 1 Spindeln
  • 210 mm Spannflächengröße
  • 110 ft-lb Max. Drehmoment
  • 490 °/sec Max. Geschwindigkeit
    NUR CNY
Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis
ZYLINDRISCHE GRAVUR MIT G47/G107
Einfaches Handprogrammieren der 4. Achse auf Ihrer Haas Fräsmaschine ohne CAM-System. Mit G47 und G107 ist das Eingravieren auf einem zylindrischen Werkstück denkbar einfach.
SCHNELLES ABWICKELN DES HAAS DREHTISCHES
Heute löst die Markierung ein Problem, mit dem jeder Haas Drehtisch-Anwender irgendwann konfrontiert wird: Wie komme ich schnell wieder auf Null?
So programmieren Sie eine SICHERE WERKZEUGWECHSELPOSITION
Die Markierung zeigt, wie man eine sichere Werkzeugwechselposition anordnet, um zu verhindern, dass ein Werkzeug in die Vorrichtung oder in die Drehvorrichtung gerät. Alles erfolgt mit einem einfachen Programm und wird mit einem M-Code referenziert.
Ihr neuer 5-Achsen-Kompaktdrehtisch
Wenn Sie kleine Teile herstellen und mehrere Aufspannungen haben, ist dieser Drehtisch die perfekte Lösung. Blitzschnell und präzise passt der TRT100 in fast jede Haas Fräsmaschine und hilft Ihnen, Zykluszeiten zu verkürzen und die Effizienz Ihrer Geschäfte zu steigern.
Platter S.A.E METRIC
Max. Gewicht auf der Spannfläche (mit Unterstützung) 170 lb 77.1 kg
Maximales Gewicht auf der Spannfläche (nicht unterstützt) 85 lb 38.6 kg
Spindle S.A.E METRIC
Max. Geschwindigkeit 100 °/sec 100 °/sec
Torque (Continuous) 210 ft-lbf 285 Nm
Max. Unrundheit 0.0005 in 0.013 mm
Spitzenhöhe 6.000 in 152.40 mm
Umkehrspiel 30 arc-sec 30 arc-sec
Bremsmoment bei 100 psi (6,9 bar) 200 ft-lbf 271 Nm
Übersetzungsverhältnis 90:1 90:1
Taktung 2:1  2:1 
Werkzeug A1-6 Spindle A1-6 Spindle
Indizierung wird durchgeführt S.A.E METRIC
Genauigkeit (±) ± 15.0 arc-sec ± 15.0 arc-sec
Wiederholgenauigkeit 10 arc-sec 10 arc-sec
Auflösung 0.001 ° 0.001 °
Durchmesser des Schneckengetriebes 6.3 in 160 mm
Max. Rotation/Schritt (mit Drehsteuerung) 999.999 ° 999.999 °
Allgemeine Angaben S.A.E METRIC
Erforderlicher Netzanschluss 115 VAC ±10% @ 15 A 115 VAC ±10% @ 15 A
Betriebstemperatur (max. Umgebung) 100 °F 38 °C
Air Requirements S.A.E METRIC
Max. Luftdruck 150 psi 10.3 bar
Gewicht S.A.E METRIC
Tisch 155 lb 70.1 kg
Bürstenlose Steuerung 14.2 lb 6.4 kg
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Exportkiste 27.0 in x 21.0 in x 21.0 in 69 cm x 54 cm x 54 cm
Gewicht 210 lb 96.0 kg
DREHTISCHE VON HAAS HAAS-MASCHINE DREHTISCHPASSUNGSTYP WARNUNG
HRTA6 DM-1 PASST
HRTA6 DM-2 PASST
HRTA6 DT-1 PASST
HRTA6 DT-2 PASST
HRTA6 EC-1600 PASST
HRTA6 EC-1600ZT PASST
HRTA6 GR-510 ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG Dieser Drehtisch passt für diese spezielle Maschine, kann jedoch eine alternative Vorrichtung zur ordnungsgemäßen Befestigung benötigen, wie eine Unterplatte oder andere T-Nut.
HRTA6 GR-712 ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG Dieser Drehtisch passt für diese spezielle Maschine, kann jedoch eine alternative Vorrichtung zur ordnungsgemäßen Befestigung benötigen, wie eine Unterplatte oder andere T-Nut.
HRTA6 MINIMILL PASST
HRTA6 MINIMILL2 PASST
HRTA6 SMINIMILL PASST
HRTA6 SMINIMILL2 PASST
HRTA6 TM-2 ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG Dieser Drehtisch passt für diese spezielle Maschine, kann jedoch eine alternative Vorrichtung zur ordnungsgemäßen Befestigung benötigen, wie eine Unterplatte oder andere T-Nut.
HRTA6 TM-2P ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG Dieser Drehtisch passt für diese spezielle Maschine, kann jedoch eine alternative Vorrichtung zur ordnungsgemäßen Befestigung benötigen, wie eine Unterplatte oder andere T-Nut.
HRTA6 TM-3 PASST
HRTA6 TM-3P PASST
HRTA6 VF-1 ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG Dieser Drehtisch passt für diese spezielle Maschine, kann jedoch eine alternative Vorrichtung zur ordnungsgemäßen Befestigung benötigen, wie eine Unterplatte oder andere T-Nut.
HRTA6 VF-10/40 PASST
HRTA6 VF-10/50 PASST
HRTA6 VF-11/40 PASST
HRTA6 VF-11/50 PASST
HRTA6 VF-12/40 PASST
HRTA6 VF-12/50 PASST
HRTA6 VF-1YT ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG Dieser Drehtisch passt für diese spezielle Maschine, kann jedoch eine alternative Vorrichtung zur ordnungsgemäßen Befestigung benötigen, wie eine Unterplatte oder andere T-Nut.
HRTA6 VF-2 PASST
HRTA6 VF-2SS PASST
HRTA6 VF-2SSYT PASST
HRTA6 VF-2YT PASST
HRTA6 VF-3 PASST
HRTA6 VF-3SS PASST
HRTA6 VF-3SSYT PASST
HRTA6 VF-3YT PASST
HRTA6 VF-3YT/50 PASST
HRTA6 VF-4 PASST
HRTA6 VF-4SS PASST
HRTA6 VF-5/40 PASST
HRTA6 VF-5/40XT PASST
HRTA6 VF-5/50 PASST
HRTA6 VF-5/50XT PASST
HRTA6 VF-5SS PASST
HRTA6 VF-6/40 PASST
HRTA6 VF-6/50 PASST
HRTA6 VF-6SS PASST
HRTA6 VF-7/40 PASST
HRTA6 VF-7/50 PASST
HRTA6 VF-8/40 PASST
HRTA6 VF-8/50 PASST
HRTA6 VF-9/40 PASST
HRTA6 VF-9/50 PASST
HRTA6 VM-2 PASST
HRTA6 VM-3 PASST
HRTA6 VM-6 PASST
HRTA6 DT-1-I PASST
HRTA6 DT-2-I PASST
HRTA6 VF-2-I PASST
HRTA6 VF-2-V PASST
HRTA6 VF-2-EU PASST
HRTA6 VF-2-SE PASST
HRTA6 VF-4-I PASST
HRTA6 VF-4-V PASST
HRTA6 VF-4-EU PASST
HRTA6 VF-4-SE PASST
HRTA6 VF-4SS-V PASST
HRTA6 VF-2SS-V PASST
HRTA6 VF-6SS-V PASST
HRTA6 VF-5/40-I PASST
HRTA6 VF-3-V PASST
HRTA6 VF-3SS-V PASST
HRTA6 MINIMILL-UK PASST
HRTA6 EC-500/50 ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG Dieser Drehtisch passt für diese spezielle Maschine, kann jedoch eine alternative Vorrichtung zur ordnungsgemäßen Befestigung benötigen, wie eine Unterplatte oder andere T-Nut.
HRTA6 VF-1YT-EU ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG Dieser Drehtisch passt für diese spezielle Maschine, kann jedoch eine alternative Vorrichtung zur ordnungsgemäßen Befestigung benötigen, wie eine Unterplatte oder andere T-Nut.
HRTA6 VF-1SSYT-EU ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG Dieser Drehtisch passt für diese spezielle Maschine, kann jedoch eine alternative Vorrichtung zur ordnungsgemäßen Befestigung benötigen, wie eine Unterplatte oder andere T-Nut.
HRTA6 VF-2YT-EU PASST
HRTA6 VF-2SSYT-EU PASST
HRTA6 VF-14/40 PASST
HRTA6 VF-14/50 PASST
HRTA6 VF-2SSYT-UK PASST
HRTA6 VF-4SS-UK PASST
HRTA6 VF-4SS-EU PASST
HRTA6 VF-2YT-V PASST
HRTA6 VF-2SSYT-V PASST
HRTA6 VF-5SS-V PASST
HRTA6 VF-5/40-V PASST
HRTA6 MINIMILL-EDU PASST
HRTA6 VF-2YT-I PASST
HRTA6 DC-1 PASST
HRTA6 DC-2 PASST
HRTA6 VF-2SS-I PASST
HRTA6 VF-2SSYT-I PASST
HRTA6 VF-4SS-I PASST
HRTA6 VF-5SS-I PASST
HRTA6 DC-1/40 PASST
HRTA6 DC-2/40 PASST
HRTA6 DC-3/40 PASST
HRTA6 DC-4/40 PASST
HRTA6 DM-3 PASST
HRTA6 DT-3 PASST
HRTA6 VF-7SS PASST
HRTA6 VF-8SS PASST
HRTA6 VM-8 PASST
HRTA6 VP-5 PASST
HRTA6 VM-9 PASST
HRTA6 VF-9SS PASST
HRTA6 VM-5 PASST
HRTA6 VM-5/50 PASST
HRTA6 VM-6/50 PASST
HRTA6 VM-8/50 PASST
HRTA6 VM-9/50 PASST
HRTA6 VM-3/50 PASST
HRTA6 VF-3YT-EU PASST
HRTA6 VF-3SSYT-EU PASST
HRTA6 VF-10SS PASST
HRTA6 VF-11SS PASST
HRTA6 VF-12SS PASST
HRTA6 VF-14SS PASST
HRTA6 VM-10 PASST
HRTA6 VM-11 PASST
HRTA6 VM-12 PASST
HRTA6 VM-14 PASST
HRTA6 VF-3SSYT/50 PASST
HRTA6 VF-5SS/50 PASST
HRTA6 VF-7SS/50 PASST
HRTA6 VF-8SS/50 PASST
HRTA6 VF-10SS/50 PASST
HRTA6 VF-11SS/50 PASST
HRTA6 VF-12SS/50 PASST

Hätten Sie gern mehr Informationen?

Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie eine neue Haas Maschine Ihre Produkte zum Leben erwecken kann, teilen Sie uns bitte Ihre Kontaktdaten mit.

Language Preference :
Loading

Änderungen der Preise und technischen Daten vorbehalten. Fracht, Montage, staatliche und lokale Steuern sowie vom Händler installiertes Zubehör sind nicht im Preis inbegriffen. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Abbildung der Maschinen mit Sonderzubehör. Das Aussehen des eigentlichen Produkts kann abweichen.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Haas Auslieferungspreis

Dieser Preis enthält Versandkosten, Export- und Importzölle, Versicherungsgebühren und sämtliche weiteren Kosten, die beim Versand an einen mit Ihnen als Käufer vereinbarten Auslieferungsort in Frankreich anfallen. Es können keine weiteren obligatorischen Kosten zur Lieferung eines Haas CNC-Produkts hinzugefügt werden.