HRTA6

ご使用のブラウザはHTML5ビデオをサポートしていません。 ご使用のブラウザはHTML5ビデオをサポートしていません。

HRTA6

    CNY限定
 
A1-6スピンドルノーズを備えた回転テーブル

  • 1 スピンドル
  • A1-6 プラッタサイズ
  • 210 ft-lb 最大トルク
  • 100 °/sec 最大速度
各機種の比較
構築と価格
販売代理店に問い合わせる
  • 概要
  • 仕様
  • 回転テーブル適合表
  • ギャラリー
  • 詳細を入手
技術ドキュメント
  • 3Dモデル(ZIP)
  • レイアウト図面
  • オペレーターマニュアル
  • 回転テーブルシリーズのカタログ
標準機能

Haas制御

  • ミルCNCによる直接制御
使用可能オプション

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

自動化オプション

HRTA6は、HRT210モデルをベースにした1軸回転テーブルです。TスロットプラッタではなくA1-6 スピンドルノーズを搭載しています。そのため、チャック、フェースプレート、コレットチャックを回転スピンドルノーズに直接ボルトで取り付けることができます。オプションの空圧式コレットクローザーを追加すれば、幅広い種類の保持具に対応できます。

注記: 第4軸の完全な動作には、第4軸駆動を備え、NGCソフトウェアバージョン100.19.000.1100以降がインストールされたHaasミルが必要です。単体での稼動には、2021年11月10日以降に出荷されたHaasロータリー制御ボックスとソフトウェアバージョン26.32以降が必要です。

  • お使いの機械に4軸能力をプラス
  • Haas機械に簡単にプラグアンドプレイ接続
  • 業界をリードする性能と能力
  • A6チャック、フェースプレート、コレットチャックは回転スピンドルノーズにボルトで直付け
  • 米国製

 

関連製品

小型の A1-5 スピンドルノーズ

Haas HRTA5

HRTA5

A1-5スピンドルノーズを備えた回転テーブル

  • 1 スピンドル
  • A1-5 プラッタサイズ
  • 150 ft-lb 最大トルク
  • 130 °/sec 最大速度
    CNY限定
 
詳細情報はこちら… Build & Price

Tスロット プラッタ

Product Image

HRT210

210mm回転テーブル

  • 1 スピンドル
  • 210 mm プラッタサイズ
  • 210 ft-lb 最大トルク
  • 100 °/sec 最大速度
    CNY限定
 
詳細情報はこちら… Build & Price

最速インデックス

Product Image

HRT210SS

高速210mm回転テーブル

  • 1 スピンドル
  • 210 mm プラッタサイズ
  • 110 ft-lb 最大トルク
  • 490 °/sec 最大速度
    CNY限定
 
詳細情報はこちら… Build & Price
G47/G107で行うシリンダー刻印
カムシステム不要で、Haasミルに第4軸刻印を手動で簡単にプログラムできます。G47およびG107を使うと、これまでになく簡単にシリンダー型部品に刻印を施すことができます。
HAASロータリーの回転を素早く戻す
ここでは、Haasロータリーをお使いのお客様が経験する、よくある問題をマークが解決します。ロータリーを素早くゼロに戻すにはどうすればいいでしょうか?
安全な工具交換位置をプログラミングするには?
安全な工具交換位置を指定して、お使いの固定具やロータリーとの工具の衝突を防ぐ方法をマークがご紹介します。シンプルなプログラムで実現でき、Mコードにリファレンスします。
5軸コンパクトロータリーをお選びください
小型部品を加工する場合や、複数のセットアップを使用する場合にはこのロータリーが最適です。超高速で正確なTRT100はHaasミルのほぼ全モデルに対応し、サイクル時間を短縮して効率性を飛躍的に向上させます。
Platter S.A.E METRIC
プラッタ上の最大重量(サポート使用時) 170 lb 77.1 kg
プラッタ上の最大重量(サポートなし) 85 lb 38.6 kg
Spindle S.A.E METRIC
最大速度 100 °/sec 100 °/sec
Torque (Continuous) 210 ft-lbf 285 Nm
最大ランアウト 0.0005 in 0.013 mm
中心高さ 6.000 in 152.40 mm
バックラッシュ 30 arc-sec 30 arc-sec
100psi/6.9バールでのブレーキトルク 200 ft-lbf 271 Nm
ギア比 90:1 90:1
タイミング 2:1  2:1 
ツーリング A1-6 Spindle A1-6 Spindle
インデックス作成 S.A.E METRIC
精度 (±) ± 15.0 arc-sec ± 15.0 arc-sec
再現性 10 arc-sec 10 arc-sec
分解能 0.001 ° 0.001 °
ウォームギア径 6.3 in 160 mm
最大回転/ステップ(回転制御使用時) 999.999 ° 999.999 °
一般 S.A.E METRIC
出力要件 115 VAC ±10% @ 15 A 115 VAC ±10% @ 15 A
動作温度(最大周囲温度) 100 °F 38 °C
Air Requirements S.A.E METRIC
最大空気圧 150 psi 10.3 bar
重量 S.A.E METRIC
テーブル 155 lb 70.1 kg
ブラシレス制御 14.2 lb 6.4 kg
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
輸出用クレート 27.0 in x 21.0 in x 21.0 in 69 cm x 54 cm x 54 cm
重量 210 lb 96.0 kg
HAASロータリー Haas機械が ロータリーフィットタイプ 警告
HRTA6 DM-1 ぴったり適合する
HRTA6 DM-2 ぴったり適合する
HRTA6 DT-1 ぴったり適合する
HRTA6 DT-2 ぴったり適合する
HRTA6 EC-1600 ぴったり適合する
HRTA6 EC-1600ZT ぴったり適合する
HRTA6 GR-510 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
HRTA6 GR-712 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
HRTA6 MINIMILL ぴったり適合する
HRTA6 MINIMILL2 ぴったり適合する
HRTA6 SMINIMILL ぴったり適合する
HRTA6 SMINIMILL2 ぴったり適合する
HRTA6 TM-2 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
HRTA6 TM-2P 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
HRTA6 TM-3 ぴったり適合する
HRTA6 TM-3P ぴったり適合する
HRTA6 VF-1 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
HRTA6 VF-10/40 ぴったり適合する
HRTA6 VF-10/50 ぴったり適合する
HRTA6 VF-11/40 ぴったり適合する
HRTA6 VF-11/50 ぴったり適合する
HRTA6 VF-12/40 ぴったり適合する
HRTA6 VF-12/50 ぴったり適合する
HRTA6 VF-1YT 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
HRTA6 VF-2 ぴったり適合する
HRTA6 VF-2SS ぴったり適合する
HRTA6 VF-2SSYT ぴったり適合する
HRTA6 VF-2YT ぴったり適合する
HRTA6 VF-3 ぴったり適合する
HRTA6 VF-3SS ぴったり適合する
HRTA6 VF-3SSYT ぴったり適合する
HRTA6 VF-3YT ぴったり適合する
HRTA6 VF-3YT/50 ぴったり適合する
HRTA6 VF-4 ぴったり適合する
HRTA6 VF-4SS ぴったり適合する
HRTA6 VF-5/40 ぴったり適合する
HRTA6 VF-5/40XT ぴったり適合する
HRTA6 VF-5/50 ぴったり適合する
HRTA6 VF-5/50XT ぴったり適合する
HRTA6 VF-5SS ぴったり適合する
HRTA6 VF-6/40 ぴったり適合する
HRTA6 VF-6/50 ぴったり適合する
HRTA6 VF-6SS ぴったり適合する
HRTA6 VF-7/40 ぴったり適合する
HRTA6 VF-7/50 ぴったり適合する
HRTA6 VF-8/40 ぴったり適合する
HRTA6 VF-8/50 ぴったり適合する
HRTA6 VF-9/40 ぴったり適合する
HRTA6 VF-9/50 ぴったり適合する
HRTA6 VM-2 ぴったり適合する
HRTA6 VM-3 ぴったり適合する
HRTA6 VM-6 ぴったり適合する
HRTA6 DT-1-I ぴったり適合する
HRTA6 DT-2-I ぴったり適合する
HRTA6 VF-2-I ぴったり適合する
HRTA6 VF-2-V ぴったり適合する
HRTA6 VF-2-EU ぴったり適合する
HRTA6 VF-2-SE ぴったり適合する
HRTA6 VF-4-I ぴったり適合する
HRTA6 VF-4-V ぴったり適合する
HRTA6 VF-4-EU ぴったり適合する
HRTA6 VF-4-SE ぴったり適合する
HRTA6 VF-4SS-V ぴったり適合する
HRTA6 VF-2SS-V ぴったり適合する
HRTA6 VF-6SS-V ぴったり適合する
HRTA6 VF-5/40-I ぴったり適合する
HRTA6 VF-3-V ぴったり適合する
HRTA6 VF-3SS-V ぴったり適合する
HRTA6 MINIMILL-UK ぴったり適合する
HRTA6 EC-500/50 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
HRTA6 VF-1YT-EU 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
HRTA6 VF-1SSYT-EU 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
HRTA6 VF-2YT-EU ぴったり適合する
HRTA6 VF-2SSYT-EU ぴったり適合する
HRTA6 VF-14/40 ぴったり適合する
HRTA6 VF-14/50 ぴったり適合する
HRTA6 VF-2SSYT-UK ぴったり適合する
HRTA6 VF-4SS-UK ぴったり適合する
HRTA6 VF-4SS-EU ぴったり適合する
HRTA6 VF-2YT-V ぴったり適合する
HRTA6 VF-2SSYT-V ぴったり適合する
HRTA6 VF-5SS-V ぴったり適合する
HRTA6 VF-5/40-V ぴったり適合する
HRTA6 MINIMILL-EDU ぴったり適合する
HRTA6 VF-2YT-I ぴったり適合する
HRTA6 DC-1 ぴったり適合する
HRTA6 DC-2 ぴったり適合する
HRTA6 VF-2SS-I ぴったり適合する
HRTA6 VF-2SSYT-I ぴったり適合する
HRTA6 VF-4SS-I ぴったり適合する
HRTA6 VF-5SS-I ぴったり適合する
HRTA6 DC-1/40 ぴったり適合する
HRTA6 DC-2/40 ぴったり適合する
HRTA6 DC-3/40 ぴったり適合する
HRTA6 DC-4/40 ぴったり適合する
HRTA6 DM-3 ぴったり適合する
HRTA6 DT-3 ぴったり適合する
HRTA6 VF-7SS ぴったり適合する
HRTA6 VF-8SS ぴったり適合する
HRTA6 VM-8 ぴったり適合する
HRTA6 VP-5 ぴったり適合する
HRTA6 VM-9 ぴったり適合する
HRTA6 VF-9SS ぴったり適合する
HRTA6 VM-5 ぴったり適合する
HRTA6 VM-5/50 ぴったり適合する
HRTA6 VM-6/50 ぴったり適合する
HRTA6 VM-8/50 ぴったり適合する
HRTA6 VM-9/50 ぴったり適合する
HRTA6 VM-3/50 ぴったり適合する
HRTA6 VF-3YT-EU ぴったり適合する
HRTA6 VF-3SSYT-EU ぴったり適合する
HRTA6 VF-10SS ぴったり適合する
HRTA6 VF-11SS ぴったり適合する
HRTA6 VF-12SS ぴったり適合する
HRTA6 VF-14SS ぴったり適合する
HRTA6 VM-10 ぴったり適合する
HRTA6 VM-11 ぴったり適合する
HRTA6 VM-12 ぴったり適合する
HRTA6 VM-14 ぴったり適合する
HRTA6 VF-3SSYT/50 ぴったり適合する
HRTA6 VF-5SS/50 ぴったり適合する
HRTA6 VF-7SS/50 ぴったり適合する
HRTA6 VF-8SS/50 ぴったり適合する
HRTA6 VF-10SS/50 ぴったり適合する
HRTA6 VF-11SS/50 ぴったり適合する
HRTA6 VF-12SS/50 ぴったり適合する
HRTA6 VF-6SS/50 ぴったり適合する
HRTA6 VM-10/50 ぴったり適合する
HRTA6 VM-11/50 ぴったり適合する
HRTA6 VF-9SSZT ぴったり適合する
HRTA6 EC-1700ZT ぴったり適合する
HRTA6 VM-12/50 ぴったり適合する

詳細が必要ですか?

Haasの新しい機械がお客様の製品にどのように新しい息吹をもたらすことができるかの詳細をご希望の場合は、連絡先をお知らせください。

Language Preference :
Loading

すべての価格と仕様は、予告なしに変更されることがあります。輸送、装備、国税と地方税、およびディーラーの設置済付属品は含まれません。誤字誤植の責任は負わないものとします。オプション装置を含めた機械の表示。実際の製品の外観は異なることがあります。