HRTA6

현재 브라우저가 HTML5 영상을 지원하지 않습니다. 현재 브라우저가 HTML5 영상을 지원하지 않습니다.

HRTA6

    CNY 전용
A1-6 스핀들 노우즈이 있는 로터리 테이블

  • 1 스핀들
  • A1-6 플랫터 크기
  • 210 ft-lb 최대 토크
  • 100 °/sec 최대 속도
기계 비교
제작 및 가격
대리점 연락처
  • 개요
  • 사양
  • 로터리 피트 차트
  • 갤러리
  • 정보 가져오기
기술 문서
  • 3D 모델(ZIP)
  • 배치 도면
  • 조작자 설명서
  • 로터리 테이블 시리즈 전단
표준 특장점

Haas Control

  • 밀링 CNC에 의한 직접 제어
가용한 선택품

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

자동화 옵션

HRTA6는 HRT210 모델 기반의 단일 축 로터리 테이블입니다. T-슬롯 플래터 대신 A1-6 스핀들 노우즈이 있습니다. 이 스핀들 노우즈은 척, 페이스플레이트, 콜릿 척을 로터리 스핀들 노우즈에 볼트로 직접 고정할 수 있게 합니다. 공압 콜릿을 옵션으로 더 가깝게 추가하면 이 장치에서 다양한 워크홀딩 옵션을 사용할 수 있습니다.

참고: 전체 4축 작동을 하려면 제4축 드라이브 및 NGC 소프트웨어 버전 100.19.000.1100 이상이 있는 Haas 밀이 필요합니다. 독립 실행형 작동을 위해서는  소프트웨어 버전 26.32 이상이 탑재되고 2021년 11월 10일 이후에 선적된 Haas 회전 제어 박스가 필요합니다.    

  • 기계에 4축 기능 추가
  • Haas 기계에 쉽게 플러그 앤 플레이 연결
  • 업계 최고의 성능 및 기능
  • A6 척, 페이스플레이트, 콜릿 척은 로터리 스핀들 노우즈에 볼트로 직접 고정합니다
  • 미국에서 제작

 

관련 제품

더 작은 A1-5 스핀들 노우즈

Haas HRTA5

HRTA5

A1-5 스핀들 노우즈이 있는 로터리 테이블

  • 1 스핀들
  • A1-5 플랫터 크기
  • 150 ft-lb 최대 토크
  • 130 °/sec 최대 속도
    CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격

T-슬롯 플래터

Product Image

HRT210

210mm 로터리 테이블

  • 1 스핀들
  • 210 mm 플랫터 크기
  • 210 ft-lb 최대 토크
  • 100 °/sec 최대 속도
    CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격

더 빠른 인덱싱

Product Image

HRT210SS

210mm 고속 로터리 테이블

  • 1 스핀들
  • 210 mm 플랫터 크기
  • 110 ft-lb 최대 토크
  • 490 °/sec 최대 속도
    CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격
G47/G107을 사용한 실린더 각인
Haas 밀에서 4번째 축 각인을 위한 수동 프로그램 입력 - CAM 시스템 불필요 G47와 G107으로 원통형 부품에 각인하는 것은 이보다 더 쉬울 수가 없습니다.
HAAS 로터리를 빠르게 풀어보십시오
오늘 마크 테리베리가 Haas 로터리를 이용하는 모든 사용자가 특정 시점에 겪게 되는 문제를 해결해드립니다. 로터리를 영점으로 빨리 돌아오게 하려면 어떻게 해야 합니까?
안전한 공구 교환 위치를 프로그래밍하는 방법
마크 테리베리가 공구와 픽스처 또는 로터리가 서로 충돌하지 않도록 공구 교환 위치를 명령하는 방법을 보여드립니다. 모두 간단한 프로그램으로 완료되며 M-코드로 참조됩니다.
새로운 컴팩트한 5축 로터리
소형 공작물을 제작하고 여러 개의 설정을 가지고 계시다면 이 로터리가 완벽한 해결책입니다. 굉장히 빠르고 정확한 TRT100은 거의 모든 Haas 밀에 적합하며 사이클 시간을 단축하고 공장의 효율성을 향상시키는 데 도움을 드립니다.
Platter S.A.E METRIC
플랫터에 실리는 최대 무게(지지대 사용) 170 lb 77.1 kg
플랫터에 실리는 최대 무게(지지대 미사용) 85 lb 38.6 kg
Spindle S.A.E METRIC
최대 속도 100 °/sec 100 °/sec
Torque (Continuous) 210 ft-lbf 285 Nm
흔들림 최대 0.0005 in 0.013 mm
중심 높이 6.000 in 152.40 mm
백래시 30 arc-sec 30 arc-sec
브레이크 토크 @ 100psi/6.9 bar 200 ft-lbf 271 Nm
기어비 90:1 90:1
타이밍 2:1  2:1 
툴링 A1-6 Spindle A1-6 Spindle
Indexing S.A.E METRIC
정확도(±) ± 15.0 arc-sec ± 15.0 arc-sec
반복 정밀도 10 arc-sec 10 arc-sec
레졸루션 0.001 ° 0.001 °
웜 기어 직경 6.3 in 160 mm
최대 회전/단계(로터리 제어 장치 포함) 999.999 ° 999.999 °
일반 S.A.E METRIC
소요 전력 115 VAC ±10% @ 15 A 115 VAC ±10% @ 15 A
작동 온도(최대 주변 온도) 100 °F 38 °C
Air Requirements S.A.E METRIC
기압 최대 150 psi 10.3 bar
무게 S.A.E METRIC
테이블 155 lb 70.1 kg
브러시리스 제어 장치 14.2 lb 6.4 kg
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
수출용 크레이트 27.0 in x 21.0 in x 21.0 in 69 cm x 54 cm x 54 cm
무게 210 lb 96.0 kg
HAAS 회전 테이블 HAAS 기계 로터리 핏 유형 경고
HRTA6 DM-1 포지티브 핏
HRTA6 DM-2 포지티브 핏
HRTA6 DT-1 포지티브 핏
HRTA6 DT-2 포지티브 핏
HRTA6 EC-1600 포지티브 핏
HRTA6 EC-1600ZT 포지티브 핏
HRTA6 GR-510 얼터너티브 핏: 주의 얼터너티브 핏: 주의 이 로터리는 이러한 특정 기계에 적합하지만 적절한 위치 설정을 위해서는 서브플레이트 또는 대체 T-슬롯과 같은 대체 고정장치가 필요할 수 있습니다.
HRTA6 GR-712 얼터너티브 핏: 주의 얼터너티브 핏: 주의 이 로터리는 이러한 특정 기계에 적합하지만 적절한 위치 설정을 위해서는 서브플레이트 또는 대체 T-슬롯과 같은 대체 고정장치가 필요할 수 있습니다.
HRTA6 MINIMILL 포지티브 핏
HRTA6 MINIMILL2 포지티브 핏
HRTA6 SMINIMILL 포지티브 핏
HRTA6 SMINIMILL2 포지티브 핏
HRTA6 TM-2 얼터너티브 핏: 주의 얼터너티브 핏: 주의 이 로터리는 이러한 특정 기계에 적합하지만 적절한 위치 설정을 위해서는 서브플레이트 또는 대체 T-슬롯과 같은 대체 고정장치가 필요할 수 있습니다.
HRTA6 TM-2P 얼터너티브 핏: 주의 얼터너티브 핏: 주의 이 로터리는 이러한 특정 기계에 적합하지만 적절한 위치 설정을 위해서는 서브플레이트 또는 대체 T-슬롯과 같은 대체 고정장치가 필요할 수 있습니다.
HRTA6 TM-3 포지티브 핏
HRTA6 TM-3P 포지티브 핏
HRTA6 VF-1 얼터너티브 핏: 주의 얼터너티브 핏: 주의 이 로터리는 이러한 특정 기계에 적합하지만 적절한 위치 설정을 위해서는 서브플레이트 또는 대체 T-슬롯과 같은 대체 고정장치가 필요할 수 있습니다.
HRTA6 VF-10/40 포지티브 핏
HRTA6 VF-10/50 포지티브 핏
HRTA6 VF-11/40 포지티브 핏
HRTA6 VF-11/50 포지티브 핏
HRTA6 VF-12/40 포지티브 핏
HRTA6 VF-12/50 포지티브 핏
HRTA6 VF-1YT 얼터너티브 핏: 주의 얼터너티브 핏: 주의 이 로터리는 이러한 특정 기계에 적합하지만 적절한 위치 설정을 위해서는 서브플레이트 또는 대체 T-슬롯과 같은 대체 고정장치가 필요할 수 있습니다.
HRTA6 VF-2 포지티브 핏
HRTA6 VF-2SS 포지티브 핏
HRTA6 VF-2SSYT 포지티브 핏
HRTA6 VF-2YT 포지티브 핏
HRTA6 VF-3 포지티브 핏
HRTA6 VF-3SS 포지티브 핏
HRTA6 VF-3SSYT 포지티브 핏
HRTA6 VF-3YT 포지티브 핏
HRTA6 VF-3YT/50 포지티브 핏
HRTA6 VF-4 포지티브 핏
HRTA6 VF-4SS 포지티브 핏
HRTA6 VF-5/40 포지티브 핏
HRTA6 VF-5/40XT 포지티브 핏
HRTA6 VF-5/50 포지티브 핏
HRTA6 VF-5/50XT 포지티브 핏
HRTA6 VF-5SS 포지티브 핏
HRTA6 VF-6/40 포지티브 핏
HRTA6 VF-6/50 포지티브 핏
HRTA6 VF-6SS 포지티브 핏
HRTA6 VF-7/40 포지티브 핏
HRTA6 VF-7/50 포지티브 핏
HRTA6 VF-8/40 포지티브 핏
HRTA6 VF-8/50 포지티브 핏
HRTA6 VF-9/40 포지티브 핏
HRTA6 VF-9/50 포지티브 핏
HRTA6 VM-2 포지티브 핏
HRTA6 VM-3 포지티브 핏
HRTA6 VM-6 포지티브 핏
HRTA6 DT-1-I 포지티브 핏
HRTA6 DT-2-I 포지티브 핏
HRTA6 VF-2-I 포지티브 핏
HRTA6 VF-2-V 포지티브 핏
HRTA6 VF-2-EU 포지티브 핏
HRTA6 VF-2-SE 포지티브 핏
HRTA6 VF-4-I 포지티브 핏
HRTA6 VF-4-V 포지티브 핏
HRTA6 VF-4-EU 포지티브 핏
HRTA6 VF-4-SE 포지티브 핏
HRTA6 VF-4SS-V 포지티브 핏
HRTA6 VF-2SS-V 포지티브 핏
HRTA6 VF-6SS-V 포지티브 핏
HRTA6 VF-5/40-I 포지티브 핏
HRTA6 VF-3-V 포지티브 핏
HRTA6 VF-3SS-V 포지티브 핏
HRTA6 MINIMILL-UK 포지티브 핏
HRTA6 EC-500/50 얼터너티브 핏: 주의 얼터너티브 핏: 주의 이 로터리는 이러한 특정 기계에 적합하지만 적절한 위치 설정을 위해서는 서브플레이트 또는 대체 T-슬롯과 같은 대체 고정장치가 필요할 수 있습니다.
HRTA6 VF-1YT-EU 얼터너티브 핏: 주의 얼터너티브 핏: 주의 이 로터리는 이러한 특정 기계에 적합하지만 적절한 위치 설정을 위해서는 서브플레이트 또는 대체 T-슬롯과 같은 대체 고정장치가 필요할 수 있습니다.
HRTA6 VF-1SSYT-EU 얼터너티브 핏: 주의 얼터너티브 핏: 주의 이 로터리는 이러한 특정 기계에 적합하지만 적절한 위치 설정을 위해서는 서브플레이트 또는 대체 T-슬롯과 같은 대체 고정장치가 필요할 수 있습니다.
HRTA6 VF-2YT-EU 포지티브 핏
HRTA6 VF-2SSYT-EU 포지티브 핏
HRTA6 VF-14/40 포지티브 핏
HRTA6 VF-14/50 포지티브 핏
HRTA6 VF-2SSYT-UK 포지티브 핏
HRTA6 VF-4SS-UK 포지티브 핏
HRTA6 VF-4SS-EU 포지티브 핏
HRTA6 VF-2YT-V 포지티브 핏
HRTA6 VF-2SSYT-V 포지티브 핏
HRTA6 VF-5SS-V 포지티브 핏
HRTA6 VF-5/40-V 포지티브 핏
HRTA6 MINIMILL-EDU 포지티브 핏
HRTA6 VF-2YT-I 포지티브 핏
HRTA6 DC-1 포지티브 핏
HRTA6 DC-2 포지티브 핏
HRTA6 VF-2SS-I 포지티브 핏
HRTA6 VF-2SSYT-I 포지티브 핏
HRTA6 VF-4SS-I 포지티브 핏
HRTA6 VF-5SS-I 포지티브 핏
HRTA6 DC-1/40 포지티브 핏
HRTA6 DC-2/40 포지티브 핏
HRTA6 DC-3/40 포지티브 핏
HRTA6 DC-4/40 포지티브 핏
HRTA6 DM-3 포지티브 핏
HRTA6 DT-3 포지티브 핏
HRTA6 VF-7SS 포지티브 핏
HRTA6 VF-8SS 포지티브 핏
HRTA6 VM-8 포지티브 핏
HRTA6 VP-5 포지티브 핏
HRTA6 VM-9 포지티브 핏
HRTA6 VF-9SS 포지티브 핏
HRTA6 VM-5 포지티브 핏
HRTA6 VM-5/50 포지티브 핏
HRTA6 VM-6/50 포지티브 핏
HRTA6 VM-8/50 포지티브 핏
HRTA6 VM-9/50 포지티브 핏
HRTA6 VM-3/50 포지티브 핏
HRTA6 VF-3YT-EU 포지티브 핏
HRTA6 VF-3SSYT-EU 포지티브 핏
HRTA6 VF-10SS 포지티브 핏
HRTA6 VF-11SS 포지티브 핏
HRTA6 VF-12SS 포지티브 핏
HRTA6 VF-14SS 포지티브 핏
HRTA6 VM-10 포지티브 핏
HRTA6 VM-11 포지티브 핏
HRTA6 VM-12 포지티브 핏
HRTA6 VM-14 포지티브 핏
HRTA6 VF-3SSYT/50 포지티브 핏
HRTA6 VF-5SS/50 포지티브 핏
HRTA6 VF-7SS/50 포지티브 핏
HRTA6 VF-8SS/50 포지티브 핏
HRTA6 VF-10SS/50 포지티브 핏
HRTA6 VF-11SS/50 포지티브 핏
HRTA6 VF-12SS/50 포지티브 핏

추가 정보가 필요하십니까?

새로운 Haas 기계가 귀하의 제품에 어떤 방식으로 생명력을 불어넣는지에 관해 더 자세한 정보를 알기 원하신다면, 귀하의 연락처 정보를 알려주시기 바랍니다.

Language Preference :
Loading

모든 가격 및 규격은 고지 없이 변경될 수 있습니다. 화물, 삭구 장치 설치, 국세 및 지방세, 딜러가 설치한 액세서리는 포함되지 않습니다. 인쇄상 오탈자에 대해 책임지지 않습니다. 기계들은 선택품 장비에서 확인됩니다. 실제 제품 외관은 다를 수 있습니다.