LT350

  1. ロータリーとインデクサ
  2. 回転テーブル
  3. LT350 大貫通穴ロータリー

LT350 大貫通穴ロータリー

    CNY限定
現在お住まいの地域では販売しておりません

お住まいの地域での最低価格については、最寄りのHAAS ファクトリーアウトレットにお問い合わせください。

350mm回転テーブル、200mmの貫通穴あり

回転テーブルのLTシリーズは、標準のHRTシリーズと同じ機能と利点を提供しますが、大きなシャフト、ドリルパイプ、およびその他の大穴の作業を処理するための大貫通穴とさまざまなプラッタとチャックのオプションを提供します。

ご注意: 第4軸での完全稼動には、第4軸駆動およびNGCソフトウェアバージョン100.21.000.1130以降を搭載するHaasミルが必要です。単体での操作には、 ソフトウェアバージョン26.38以降がインストールされた2021年11月10日 以降出荷のHaasロータリー制御ボックスが必要です。

注意!この回転テーブルは、縦向きに(プラッタ面を地面に対して垂直にして)動作させる必要があります。横向きに(プラッタ面を地面に対して平行にして)動作させないでください。

  • 直径7.87"(200mm)の貫通穴
  • オプションのプラッタとチャックが使用可能
  • 大口径の4軸能力をプラス
  • 簡単なプラグアンドプレイ接続
  • 1 スピンドル
  • 350 mm プラッタサイズ
  • 348 ft-lb 最大トルク
  • 156 °/sec 最大速度
各機種の比較
全在庫を検索
販売代理店に問い合わせる
各機種の比較
構築と価格
販売代理店に問い合わせる
  • 構成と価格
  • 仕様
  • 機械情報
  • 回転テーブル適合表

Platter S.A.E METRIC
プラッタ径 13.78 in 350 mm
プラッタ上の最大重量(サポート使用時) 388 lb 176.0 kg
プラッタ上の最大重量(サポートなし) 194 lb 88.0 kg
標準Tスロットの数 6 6
Spindle S.A.E METRIC
最大速度 156 °/sec 156 °/sec
Torque (Continuous) 348 ft-lbf 472 Nm
最大ランアウト 0.0010 in 0.025 mm
中心高さ 9.000 in 228.60 mm
Through-Bore Diameter 7.8740 in 200.000 mm
バックラッシュ 30 arc-sec 30 arc-sec
100psi/6.9バールでのブレーキトルク 410 ft-lbf 556 Nm
ギア比 84:1 84:1
タイミング 1.375:1 1.375:1
ウォームギア径 1.9 in 48 mm
インデックス作成 S.A.E METRIC
精度 (±) ± 15.0 arc-sec ± 15.0 arc-sec
再現性 10 arc-sec 10 arc-sec
分解能 0.001 ° 0.001 °
最大回転/ステップ(回転制御使用時) 999.999 ° 999.999 °
一般 S.A.E METRIC
出力要件 115 VAC ±10% @ 15 A 115 VAC ±10% @ 15 A
動作温度(最大周囲温度) 100 °F 38 °C
Air Requirements S.A.E METRIC
最大空気圧 120 psi 8.3 bar
重量 S.A.E METRIC
テーブル 388 lb 176.0 kg
ブラシレス制御 14.2 lb 6.4 kg

使用可能オプション

文書

ビデオ

関連製品

標準機能

Haas制御

  • ミルCNCによる直接制御

保持具

  • Tスロットプラッタ、350mm
使用可能オプション

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

自動化オプション
技術ドキュメント
  • 3Dモデル(ZIP)
  • レイアウト図
  • オペレーターマニュアル

*注: Haasでは、継続的に設計を改善しております。3Dモデルとレイアウト図面は、最新の生産モデルとは若干異なる場合があります。

ビデオ
G47/G107で行うシリンダー刻印
カムシステム不要で、Haasミルに第4軸刻印を手動で簡単にプログラミングできます。G47およびG107を使うと、これまでになく簡単にシリンダー型部品に刻印を施すことができます。
HAASロータリーの回転を素早く戻す
ここでは、Haasロータリーをお使いのお客様が経験する、よくある問題をマークが解決します。ロータリーを素早くゼロに戻すにはどうすればいいでしょうか?
安全な工具交換位置をプログラミングするには?
安全な工具交換位置を指定して、お使いの固定具やロータリーとの工具の衝突を防ぐ方法をマークがご紹介します。シンプルなプログラムで実現でき、Mコードにリファレンスします。
関連製品

小さな貫通穴

Product Image

TH450

450mm回転テーブル、3.25"の貫通穴あり

  • 1 スピンドル
  • 450 mm プラッタサイズ
  • 300 ft-lb 最大トルク
  • 75 °/sec 最大速度
    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price

標準モデル

Product Image

HRT450

450mm回転テーブル

  • 1 スピンドル
  • 450 mm プラッタサイズ
  • 400 ft-lb 最大トルク
  • 50 °/sec 最大速度
    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price

より大きなプラッタ

Product Image

HRT630

630mm回転テーブル

  • 1 スピンドル
  • 630 mm プラッタサイズ
  • 1025 ft-lb 最大トルク
  • 50 °/sec 最大速度
    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
HAASロータリー Haas機械が ロータリーフィットタイプ 警告
LT350 EC-1600 ぴったり適合する
LT350 EC-1600ZT ぴったり適合する
LT350 VF-10/40 ぴったり適合する
LT350 VF-10/50 ぴったり適合する
LT350 VF-11/40 ぴったり適合する
LT350 VF-11/50 ぴったり適合する
LT350 VF-12/40 ぴったり適合する
LT350 VF-12/50 ぴったり適合する
LT350 VF-14/40 ぴったり適合する
LT350 VF-14/50 ぴったり適合する
LT350 VF-3 ぴったり適合する
LT350 VF-3SS ぴったり適合する
LT350 VF-3SSYT ぴったり適合する
LT350 VF-3YT ぴったり適合する
LT350 VF-3YT/50 ぴったり適合する
LT350 VF-4 ぴったり適合する
LT350 VF-4-EU ぴったり適合する
LT350 VF-4-I ぴったり適合する
LT350 VF-4-SE ぴったり適合する
LT350 VF-4-V ぴったり適合する
LT350 VF-4SS ぴったり適合する
LT350 VF-4SS-EU ぴったり適合する
LT350 VF-4SS-UK ぴったり適合する
LT350 VF-4SS-V ぴったり適合する
LT350 VF-5/40 ぴったり適合する
LT350 VF-5/40-I ぴったり適合する
LT350 VF-5/40-V ぴったり適合する
LT350 VF-5/40XT ぴったり適合する
LT350 VF-5/50 ぴったり適合する
LT350 VF-5/50XT ぴったり適合する
LT350 VF-5SS ぴったり適合する
LT350 VF-5SS-V ぴったり適合する
LT350 VF-6/40 ぴったり適合する
LT350 VF-6/50 ぴったり適合する
LT350 VF-6SS ぴったり適合する
LT350 VF-7/40 ぴったり適合する
LT350 VF-7/50 ぴったり適合する
LT350 VF-8/40 ぴったり適合する
LT350 VF-8/50 ぴったり適合する
LT350 VF-9/40 ぴったり適合する
LT350 VF-9/50 ぴったり適合する
LT350 VM-3 ぴったり適合する
LT350 VM-6 ぴったり適合する
LT350 VF-4SS-I ぴったり適合する
LT350 VF-5SS-I ぴったり適合する
LT350 VF-7SS ぴったり適合する
LT350 VF-8SS ぴったり適合する
LT350 VM-8 ぴったり適合する
LT350 VP-5 ぴったり適合する
LT350 VM-9 ぴったり適合する
LT350 VF-9SS ぴったり適合する
LT350 VM-5 ぴったり適合する
LT350 VM-5/50 ぴったり適合する
LT350 VM-6/50 ぴったり適合する
LT350 VM-8/50 ぴったり適合する
LT350 VM-9/50 ぴったり適合する
LT350 VM-3/50 ぴったり適合する
LT350 VF-3YT-EU ぴったり適合する
LT350 VF-3SSYT-EU ぴったり適合する
LT350 VF-10SS ぴったり適合する
LT350 VF-11SS ぴったり適合する
LT350 VF-12SS ぴったり適合する
LT350 VF-14SS ぴったり適合する
LT350 VM-10 ぴったり適合する
LT350 VM-11 ぴったり適合する
LT350 VM-12 ぴったり適合する
LT350 VM-14 ぴったり適合する
LT350 VF-3SSYT/50 ぴったり適合する
LT350 VF-5SS/50 ぴったり適合する
LT350 VF-7SS/50 ぴったり適合する
LT350 VF-8SS/50 ぴったり適合する
LT350 VF-10SS/50 ぴったり適合する
LT350 VF-11SS/50 ぴったり適合する
LT350 VF-12SS/50 ぴったり適合する