MyHaas Bun venit,
!
Haas Tooling Istoricul comenzilor invitatului MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling Contul meu Order History Return History MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
0
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      PAGINA PRINCIPALĂ SERVICE Manualele de utilizare Instrucțiuni de folosire Ghiduri de depanare Mentenanță preventivă Piese Haas Haas Tooling Videoclipuri
  • Videoclipuri Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
Use the up and down arrows to select a result. Press enter to go to the selected search result. Touch device users can use touch and swipe gestures.
MyHaas Bun venit,
!
Haas Tooling Istoricul comenzilor invitatului MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling Contul meu Order History Return History MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
0
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
LT350

  1. Unități rotative și indexoare
  2. Mese rotative
  3. LT350 Rotativă cu orificiu mare

LT350 Rotativă cu orificiu mare

Preț de pornire: US$27,695 DOAR CNY
Not Currently Available In Your Region
Masă rotativă de 350 mm cu alezaj de trecere de 200 mm

  • Diametru alezaj de trecere 7,87” (200 mm)
  • Sunt disponibile platouri și mandrine opționale
  • Adăugați capacități cu alezaj mare pe axa a 4-a
  • Conexiune plug-and-play simplă

Seria LT de mese rotative oferă aceleași caracteristici și avantaje ca seria HRT standard, dar oferă alezaje străpunse mari și o varietate de opțiuni de platou și mandrină pentru a gestiona axuri mari, țeavă de burghiu și alte lucrări cu alezaj mare.

Notă: Necesită o freză Haas cu antrenare axa a 4-a și versiunea de software 100.21.000.1130 sau mai nouă pentru funcționarea completă pe axa a 4-a. Pentru operațiunile independente este necesară o unitate de comandă pentru unitatea rotativă Haas expediată după 10 noiembrie 2021, cu versiunea de software 26.38 sau mai recentă.

  • 1 Arborii principali
  • 350 mm Dimensiunea platoului
  • 348 ft-lb Cuplu maxim
  • 156 °/sec Viteză maximă

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* Mașinile model V sunt disponibile doar cu preț în CNY
Comparare mașini
EXPLORAȚI INVENTARUL
Comparare mașini
Configurare și preț
Contactare distribuitor
  • Configurator și preț
  • Informații despre mașină
  • Specificații
  • Diagramă de corespondență masă rotativă

Loading
×

OBȚINEȚI O COTAȚIE INSTANTANEE ACUM.

Introduceți informațiile dvs. mai jos pentru a primi cotația instantanee. Pentru a sări peste acest pas în viitor, introduceți mai jos o parolă pentru a vă crea un cont MyHaas gratuit.

Aveți deja un cont? Înregistrare

< Revenire

Contact Information

+ Adăugare adresă

Introduceți o parolă pentru a crea un cont MyHaas! (opțional)

Doriți să distribuiți cotația? (opțional)


+ Altul

OPȚIUNI DISPONIBILE

DOCUMENTE

VIDEOCLIPURI

PRODUSE ASOCIATE

Funcții standard

Unitatea de comandă Haas

  • Control direct de la freza CNC

Sistemul de suport piesă

  • Platou cu canal T, 350 mm
Opțiuni disponibile

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Opțiuni de automatizare
DOCUMENTE TEHNICE
  • Model 3d (ZIP)
  • Schiță
  • Manualul operatorului
VIDEOCLIPURI
GRAVAREA CILINDRICĂ UTILIZÂND G47/G107
Programați cu ușurință gravarea pe axa a 4-a pe freza dvs. Haas - fără un sistem CAM. Cu G47 și G107, gravarea pe o piesă cilindrică este mai simplă ca niciodată.
DESFACEȚI RAPID UNITATEA ROTATIVĂ HAAS
Astăzi, Mark rezolvă o problemă cu care orice utilizator al unității rotative Haas se confruntă la un moment dat: Cum aduc rapid unitatea mea rotativă înapoi la zero?
Cum să programez o POZIȚIE SIGURĂ PENTRU SCHIMBAREA SCULEI
Mark vă arată cum să controlați cu ușurință o poziție sigură pentru schimbarea sculei pentru a evita lovirea unei scule de dispozitivul de fixare sau unitatea rotativă. Totul se face cu ajutorul unui program simplu și specificat cu un cod M.
PRODUSE ASOCIATE

Orificiu străpuns mai mic

Product Image

TH450

Masă rotativă de 450 mm cu alezaj de trecere de 3,25"

  • 1 Arborii principali
  • 450 mm Dimensiunea platoului
  • 300 ft-lb Cuplu maxim
  • 75 °/sec Viteză maximă
Începând de la US$25,095 DOAR CNY
Aflați mai multe Build & Price

MODEL STANDARD

Product Image

HRT450

Masă rotativă de 450 mm

  • 1 Arborii principali
  • 450 mm Dimensiunea platoului
  • 400 ft-lb Cuplu maxim
  • 50 °/sec Viteză maximă
Începând de la US$35,095 DOAR CNY
Aflați mai multe Build & Price

Platou mai mare

Product Image

HRT630

Masă rotativă de 630 mm

  • 1 Arborii principali
  • 630 mm Dimensiunea platoului
  • 1025 ft-lb Cuplu maxim
  • 50 °/sec Viteză maximă
Începând de la US$50,095 DOAR CNY
Aflați mai multe Build & Price
Platter S.A.E METRIC
Diametru platou 13.78 in 350 mm
Greutate maximă pe platou (cu suport) 388 lb 176.0 kg
Greutate maximă pe platou (fără suport) 194 lb 88.0 kg
Număr de canale T standard 6 6
Spindle S.A.E METRIC
Viteză maximă 156 °/sec 156 °/sec
Torque (Continuous) 348 ft-lbf 472 Nm
Excentricitate maximă 0.0010 in 0.025 mm
Înălțime centru 9.000 in 228.60 mm
Through-Bore Diameter 7.8740 in 200.000 mm
Joc de întoarcere 30 arc-sec 30 arc-sec
Cuplu frână la 100 psi/6,9 bar 410 ft-lbf 556 Nm
Raport de angrenare 84:1 84:1
Sincronizare 1.375:1 1.375:1
Dia angrenaj melc-roată 1.9 in 48 mm
Indexing S.A.E METRIC
Precizie (±) ± 15 arc-sec ± 15 arc-sec
Repetabilitate 10 arc-sec 10 arc-sec
Rezoluție 0.001 ° 0.001 °
Rotație/pas maxim (cu unitate de comandă rotativă) 999.999 ° 999.999 °
Generalități S.A.E METRIC
Puterea necesară 115 VAC ±10% @ 15 A 115 VAC ±10% @ 15 A
Temperatură de funcționare (ambientală maximă) 100 °F 38 °C
Air Requirements S.A.E METRIC
Presiune pneumatică maximă 120 psi 8.3 bar
ROTATIVĂ HAAS MAȘINĂ HAAS TIP POTRIVIRE ROTATIVĂ WARNING
LT350 EC-1600 POTRIVIRE POZITIVĂ
LT350 EC-1600ZT POTRIVIRE POZITIVĂ
LT350 VF-10/40 POTRIVIRE POZITIVĂ
LT350 VF-10/50 POTRIVIRE POZITIVĂ
LT350 VF-11/40 POTRIVIRE POZITIVĂ
LT350 VF-11/50 POTRIVIRE POZITIVĂ
LT350 VF-12/40 POTRIVIRE POZITIVĂ
LT350 VF-12/50 POTRIVIRE POZITIVĂ
LT350 VF-14/40 POTRIVIRE POZITIVĂ
LT350 VF-14/50 POTRIVIRE POZITIVĂ
LT350 VF-3 POTRIVIRE POZITIVĂ
LT350 VF-3SS POTRIVIRE POZITIVĂ
LT350 VF-3SSYT POTRIVIRE POZITIVĂ
LT350 VF-3YT POTRIVIRE POZITIVĂ
LT350 VF-3YT/50 POTRIVIRE POZITIVĂ
LT350 VF-4 POTRIVIRE POZITIVĂ
LT350 VF-4SS POTRIVIRE POZITIVĂ
LT350 VF-5/40 POTRIVIRE POZITIVĂ
LT350 VF-5/40XT POTRIVIRE POZITIVĂ
LT350 VF-5/50 POTRIVIRE POZITIVĂ
LT350 VF-5/50XT POTRIVIRE POZITIVĂ
LT350 VF-5SS POTRIVIRE POZITIVĂ
LT350 VF-6/40 POTRIVIRE POZITIVĂ
LT350 VF-6/50 POTRIVIRE POZITIVĂ
LT350 VF-6SS POTRIVIRE POZITIVĂ
LT350 VF-7/40 POTRIVIRE POZITIVĂ
LT350 VF-7/50 POTRIVIRE POZITIVĂ
LT350 VF-8/40 POTRIVIRE POZITIVĂ
LT350 VF-8/50 POTRIVIRE POZITIVĂ
LT350 VF-9/40 POTRIVIRE POZITIVĂ
LT350 VF-9/50 POTRIVIRE POZITIVĂ
LT350 VM-3 POTRIVIRE POZITIVĂ
LT350 VM-6 POTRIVIRE POZITIVĂ
LT350 VF-7SS POTRIVIRE POZITIVĂ
LT350 VF-8SS POTRIVIRE POZITIVĂ
LT350 VM-8 POTRIVIRE POZITIVĂ

Aveți nevoie de ajutor pentru găsirea mașinii potrivite?

Configurare și preț

Lăsați-ne să vă ajutăm să găsiți mașina perfectă pentru atelierul dvs.

Începeți

Aveți nevoie de mai multe informații?

Dacă doriți mai multe informații despre modul în care o nouă mașină Haas poate aduce produsele dvs. la viață, trimiteți-ne datele dvs. de contact.

Language Preference :
Loading

Toate prețurile și specificațiile pot fi supuse modificărilor, fără o notificare prealabilă. Transportul, manipularea, taxele locale și naționale, taxele de instalare ale furnizorului și accesoriile instalate de către dealer nu sunt incluse. Nu suntem responsabili pentru erorile de tipar sau greșelile de tipografie. Mașini prezentate cu echipamente opționale. Aspectul produsului real poate fi diferit.
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
Prețul include costul transportului, taxele de export și import, asigurarea și orice alte cheltuieli apărute în timpul expedierii către o locație din Franța, stabilită de comun acord cu dvs. în calitate de cumpărător. Nu pot fi adăugate alte costuri obligatorii la livrarea unui produs CNC de la Haas.