MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling Storico degli ordini ospite MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling Il mio account Order History Return History MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
      Accessori di automazione Assistenza all’officina Portautensili per fresatrici Utensili da taglio per la fresatrice Sistemi di alesatura Serraggio dei pezzi fresatrice Portautensili per tornio Utensili da taglio per il tornio Serraggio dei pezzi tornio Kit pacchetti Collari e autocentranti ER Foratura Filettatura Brocciatura Cubi portapezzi e kit Autocentranti manuali per fresatura Sbavatura e abrasivi Presetter utensili e macchine per termoretrazione Stoccaggio e maneggiamento Manutenzione della macchina Accessori macchine utensili Equipaggiamento e accessori Misurazione e ispezione Winner's Circle Winner's Circle Liquidazione Le offerte speciali di oggi
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
      • Utensili e kit per il lavaggio dei pezzi
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
Haas Tooling Storico degli ordini ospite MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling Il mio account Order History Return History MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
LT350

  1. Dispositivi rotanti e indexer
  2. Tavole rotanti
  3. LT350 Tavola rotante con foro passante grande

LT350 Tavola rotante con foro passante grande

    SOLO CNY
Attualmente non disponibile nella tua regione
Tavola rotante da 350 mm con foro passante di 200 mm

  • Diametro del foro passante di 7,87" (200 mm)
  • Piatti opzionali e autocentranti disponibili
  • Aggiungi capacità di alesaggio grande su 4 assi
  • Facile connessione plug-and-play

La nostra serie di tavole rotanti LT offre le stesse caratteristiche e gli stessi vantaggi della nostra serie HRT standard, ma offre fori passanti di grandi dimensioni e una varietà di opzioni di piatto e autocentrante per gestire alberi di grandi dimensioni, tubi di foratura e altri lavori con fori di grandi dimensioni.

Nota: richiede una fresatrice Haas con azionamento 4° asse e versione software NGC 100.21.000.1130 o successive per il funzionamento del 4° asse in continuo. Il funzionamento standalone richiede un controllo delle tavole rotanti Haas spedite dopo il  10 novembre 2021, con software versione 26.38 o successiva.

  • 1 Mandrini
  • 350 mm Dimensioni piatto
  • 348 ft-lb Coppia massima
  • 156 °/sec Velocità max.
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
SCOPRI L’INVENTARIO
Confronta le macchine
Configura e quota
Contatta distributore
  • Configura e quota
  • Informazioni sulla macchina
  • Specifiche
  • Schema di fissaggio tavola rotante

OPZIONI DISPONIBILI

DOCUMENTI

VIDEO

PRODOTTI CORRELATI

Funzioni standard

Il controllo Haas

  • Controllo diretto da fresatrice CNC

Serraggio dei pezzi

  • Piatto cava a T, 350 mm
Opzioni disponibili

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Opzioni di automazione
DOCUMENTI TECNICI
  • Modello 3D (ZIP)
  • Disegno di layout
  • Manuale dell’operatore
VIDEO
INCISIONE CILINDRICA UTILIZZANDO G47/G107
Puoi effettuare facilmente una programmazione manuale per incisioni sul 4° asse sulla tua fresatrice Haas, senza un sistema CAM. Con G47 e G107, l’incisione su un pezzo cilindrico non potrebbe essere più semplice.
SVOLGI LA TUA TAVOLA ROTANTE HAAS RAPIDAMENTE
Oggi, Mark risolve una problematica che ogni utente di tavole rotanti Haas incontra, a un certo punto: Come posso riportare la mia tavola rotante a zero in modo rapido?
Come programmare il POSIZIONAMENTO DI CAMBIO UTENSILI SICURO
Mark mostra come comandare un posizionamento di cambio utensili sicuro per evitare di sbattere un utensile in un fissaggio o in un prodotto rotante. Tutto ciò viene effettuato con un semplice programma e richiamato con un codice M.
PRODOTTI CORRELATI

Foro passante più piccolo

Product Image

TH450

Tavola rotante da 450 mm con foro passante di 3,25"

  • 1 Mandrini
  • 450 mm Dimensioni piatto
  • 300 ft-lb Coppia massima
  • 75 °/sec Velocità max.
    SOLO CNY
Per saperne di più Configura et prix

Modello standard

Product Image

HRT450

Tavola rotante 450 mm

  • 1 Mandrini
  • 450 mm Dimensioni piatto
  • 400 ft-lb Coppia massima
  • 50 °/sec Velocità max.
    SOLO CNY
Per saperne di più Configura et prix

Piatto più grande

Product Image

HRT630

Tavola rotante 630 mm

  • 1 Mandrini
  • 630 mm Dimensioni piatto
  • 1025 ft-lb Coppia massima
  • 50 °/sec Velocità max.
    SOLO CNY
Per saperne di più Configura et prix
Platter S.A.E METRIC
Diametro del piatto 13.78 in 350 mm
Peso max. su piatto (con supporto) 388 lb 176.0 kg
Peso max. su piatto (non supportato) 194 lb 88.0 kg
Numero di cave a T standard 6 6
Spindle S.A.E METRIC
Velocità max. 156 °/sec 156 °/sec
Torque (Continuous) 348 ft-lbf 472 Nm
Fuori corsa max. 0.0010 in 0.025 mm
Altezza centro 9.000 in 228.60 mm
Through-Bore Diameter 7.8740 in 200.000 mm
Gioco 30 arc-sec 30 arc-sec
Coppia frenante @ 100 psi/6,9 bar 410 ft-lbf 556 Nm
Rapporto degli ingranaggi 84:1 84:1
Fasatura 1.375:1 1.375:1
Diam. ingranaggio a vite senza fine 1.9 in 48 mm
Indicizzazione S.A.E METRIC
Precisione (±) ± 15 arc-sec ± 15 arc-sec
Ripetibilità 10 arc-sec 10 arc-sec
Risoluzione 0.001 ° 0.001 °
Rotazioni/passo max. (con controllo delle tavole rotanti) 999.999 ° 999.999 °
Informazioni generali S.A.E METRIC
Alimentazione richiesta 115 VAC ±10% @ 15 A 115 VAC ±10% @ 15 A
Temp. di esercizio (ambientale max.) 100 °F 38 °C
Air Requirements S.A.E METRIC
Pressione aria max. 120 psi 8.3 bar
TAVOLA ROTANTE HAAS MACCHINA HAAS TIPO DI FISSAGGIO TAVOLA ROTANTE AVVERTENZA
LT350 EC-1600 FISSAGGIO POSITIVO
LT350 EC-1600ZT FISSAGGIO POSITIVO
LT350 VF-10/40 FISSAGGIO POSITIVO
LT350 VF-10/50 FISSAGGIO POSITIVO
LT350 VF-11/40 FISSAGGIO POSITIVO
LT350 VF-11/50 FISSAGGIO POSITIVO
LT350 VF-12/40 FISSAGGIO POSITIVO
LT350 VF-12/50 FISSAGGIO POSITIVO
LT350 VF-14/40 FISSAGGIO POSITIVO
LT350 VF-14/50 FISSAGGIO POSITIVO
LT350 VF-3 FISSAGGIO POSITIVO
LT350 VF-3SS FISSAGGIO POSITIVO
LT350 VF-3SSYT FISSAGGIO POSITIVO
LT350 VF-3YT FISSAGGIO POSITIVO
LT350 VF-3YT/50 FISSAGGIO POSITIVO
LT350 VF-4 FISSAGGIO POSITIVO
LT350 VF-4-EU FISSAGGIO POSITIVO
LT350 VF-4-I FISSAGGIO POSITIVO
LT350 VF-4-SE FISSAGGIO POSITIVO
LT350 VF-4-V FISSAGGIO POSITIVO
LT350 VF-4SS FISSAGGIO POSITIVO
LT350 VF-4SS-EU FISSAGGIO POSITIVO
LT350 VF-4SS-UK FISSAGGIO POSITIVO
LT350 VF-4SS-V FISSAGGIO POSITIVO
LT350 VF-5/40 FISSAGGIO POSITIVO
LT350 VF-5/40-I FISSAGGIO POSITIVO
LT350 VF-5/40-V FISSAGGIO POSITIVO
LT350 VF-5/40XT FISSAGGIO POSITIVO
LT350 VF-5/50 FISSAGGIO POSITIVO
LT350 VF-5/50XT FISSAGGIO POSITIVO
LT350 VF-5SS FISSAGGIO POSITIVO
LT350 VF-5SS-V FISSAGGIO POSITIVO
LT350 VF-6/40 FISSAGGIO POSITIVO
LT350 VF-6/50 FISSAGGIO POSITIVO
LT350 VF-6SS FISSAGGIO POSITIVO
LT350 VF-7/40 FISSAGGIO POSITIVO
LT350 VF-7/50 FISSAGGIO POSITIVO
LT350 VF-8/40 FISSAGGIO POSITIVO
LT350 VF-8/50 FISSAGGIO POSITIVO
LT350 VF-9/40 FISSAGGIO POSITIVO
LT350 VF-9/50 FISSAGGIO POSITIVO
LT350 VM-3 FISSAGGIO POSITIVO
LT350 VM-6 FISSAGGIO POSITIVO
LT350 VF-4SS-I FISSAGGIO POSITIVO
LT350 VF-5SS-I FISSAGGIO POSITIVO
LT350 VF-7SS FISSAGGIO POSITIVO
LT350 VF-8SS FISSAGGIO POSITIVO
LT350 VM-8 FISSAGGIO POSITIVO

Hai bisogno di aiuto per trovare la macchina giusta?

Configura e quota

Permettici di aiutarti a trovare quella giusta per la tua officina.

Inizia

Hai bisogno di altre informazioni?

Se desideri ricevere maggiori informazioni riguardo a come una nuova macchina Haas possa dare vita ai tuoi prodotti, ti invitiamo a condividere le tue informazioni di contatto.

Language Preference :
Loading

I prezzi e le caratteristiche sono soggetti a modifica senza preavviso. Non sono incluse le imposte di spedizione e assemblaggio, le tasse locali e statali &, i costi di installazione del produttore e del rivenditore. Haas non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori tipografici o di stampa. Le macchine sono raffigurate con dispositivi opzionali. L’aspetto reale dei prodotti potrebbe risultare diverso.
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
Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.