My Haas Üdvözöljük!
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Bejelentkezés Regisztráció Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kijelentkezés Üdvözöljük! Saját gépek Legutolsó tevékenység Saját árajánlatok Saját fiók Saját felhasználók Kijelentkezés
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
      EU SOROZAT EU SOROZAT KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA Készleten lévő gépek Készleten lévő gépek MIK AZ ÚJDONSÁGOK? MIK AZ ÚJDONSÁGOK? AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE
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
      EU SOROZAT EU SOROZAT KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA Készleten lévő gépek Készleten lévő gépek MIK AZ ÚJDONSÁGOK? MIK AZ ÚJDONSÁGOK? AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Bejelentkezés Regisztráció Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kijelentkezés Üdvözöljük! Saját gépek Legutolsó tevékenység Saját árajánlatok Saját fiók Saját felhasználók Kijelentkezés
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
LT350

  1. Teszt lábjegyzet szöveg
  2. Forgóasztalok
  3. LT350 nagy átmenő furatú forgatókészülék

LT350 nagy átmenő furatú forgatókészülék

    CSAK KÍNAI JÜAN
Jelenleg nem érhető el az Ön régiójában

Az Ön területén igénybe vehető legjobb árakért forduljon a helyi Haas gyárfiókhoz.

350 mm-es forgatókészülék 200 mm-es átmenőfurattal

LT forgatókészülék-sorozatunk ugyanazokat a funkciókat és előnyöket nyújtja, mint a szabványos HRT sorozatunk, de nagy átmenőfuratokat, valamint számos szorítófelület és tokmányopciót kínál a nagy tengelyek, fúrócsövek és egyéb nagy furatú munkák kezeléséhez.

Megjegyzés: A teljes 4. tengelyes üzemeltetéshez egy 4. tengelyhajtással ellátott Haas maróra és az NGC szoftver 100.21.000.1130 vagy újabb verziójára van szükség. Az önálló üzemű működéshez egy 2021. november 10. után leszállított, 26.38-as vagy újabb szoftververzióval rendelkező Haas forgóvezérlés egység szükséges. 

FIGYELEM! Ezt a forgatókészüléket függőlegesen kell működtetni (a szorítófelület elejének merőlegesnek kell lennie a talajjal). Ne működtesse vízszintesen (a szorítófelület eleje ne legyen párhuzamos a talajjal).

  • 7,87" (200 mm-es) átmenőfurat
  • Opcionális szorítófelületek és tokmányok kaphatók
  • Ráadás átmenőfuratos 4. tengelyes képességek
  • Egyszerű plug-and-play csatlakozás
  • 1 Orsók
  • 350 mm Szorítófelület méret
  • 348 ft-lb Max. nyomaték
  • 156 °/sec Max. sebesség
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
  • Forgatókészülék illesztési táblázat

Platter S.A.E METRIC
Szorítófelület átmérője 13.78 in 350 mm
Maximális súly a szorítófelületen (támasszal) 388 lb 176.0 kg
Maximális súly a szorítófelületen (támasz nélkül) 194 lb 88.0 kg
Alapértelmezett T-hornyok száma 6 6
Spindle S.A.E METRIC
Max. sebesség 156 °/sec 156 °/sec
Torque (Continuous) 348 ft-lbf 472 Nm
Max. ütés 0.0010 in 0.025 mm
Középponti magasság 9.000 in 228.60 mm
Through-Bore Diameter 7.8740 in 200.000 mm
Holtjáték 30 arc-sec 30 arc-sec
Fékezőnyomaték (100 psi/6,9 bar) 410 ft-lbf 556 Nm
Fogaskerék-áttétel 84:1 84:1
Időzítés 1.375:1 1.375:1
Csigahajtás átmérője 1.9 in 48 mm
Indexing S.A.E METRIC
Pontosság (±) ± 15.0 arc-sec ± 15.0 arc-sec
Ismételhetőség 10 arc-sec 10 arc-sec
Felbontás 0.001 ° 0.001 °
Maximális rotáció/lépés (rotációellenőrzéssel) 999.999 ° 999.999 °
Általános S.A.E METRIC
Tápellátási követelmény 115 VAC ±10% @ 15 A 115 VAC ±10% @ 15 A
Üzemi hőmérséklet (környezeti, max.) 100 °F 38 °C
Air Requirements S.A.E METRIC
Max. légnyomás 120 psi 8.3 bar
Tömeg S.A.E METRIC
Asztal 388 lb 176.0 kg
Kefe nélküli vezérlés 14.2 lb 6.4 kg

RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ LEHETŐSÉGEK

DOKUMENTUMOK

VIDEÓK

KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK

Alapszolgáltatások

A Haas-vezérlés

  • Közvetlen vezérlés CNC maróval

Munkadarab befogó

  • T-hornyos szorítófelület, 350 mm
Rendelkezésre álló lehetőségek

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Automatizálási opciók
MŰSZAKI DOKUMENTUMOK
  • 3D modell (ZIP)
  • Elrendezési rajz
  • Kezelői kézikönyv

*MEGJEGYZÉS: A folyamatos tervezési fejlesztéseknek köszönhetően előfordulhat, hogy a 3D modellek és elrendezési rajzok nem teljesen felelnek meg az utolsó termelési modellnek.

VIDEÓK
HENGERES GRAVIROZÁS G47/G107 SEGÍTSÉGÉVEL
Könnyen, manuálisan programozható 4. tengelyes gravírozás a Haas maróján- CAM rendszer nélkül. Egy hengeres munkadarabon G47 és G107 segítségével a gravírozás nem is lehetne egyszerűbb.
A HAAS FORGÓASZTAL GYORS KIOLDÁSA
Ma Mark megold egy problémát, amivel minden Haas forgóasztal felhasználó egy ponton szembesül: Hogyan vigyem vissza a forgóasztalt gyorsan a nulla pozícióba?
Hogyan programozzak egy BIZTONSÁGOS SZERSZÁMVÁLTÁSI POZÍCIÓT
Mark megmutatja, hogy milyen parancs szükséges a biztonságos szerszámváltási pozicionáláshoz a szerszám és a befogó vagy a forgóasztal ütközésének elkerüléséhez. Ez mind egy egyszerű programmal végrehajtható, és M-kóddal hivatkoznak rá.
KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK

Kisebb átmenőfurat

Product Image

TH450

450 mm-es forgóasztal 3,25" átmenő furattal

  • 1 Orsók
  • 450 mm Szorítófelület méret
  • 300 ft-lb Max. nyomaték
  • 75 °/sec Max. sebesség
    CSAK KÍNAI JÜAN
Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás

STANDARD modell

Product Image

HRT450

450 mm-es forgóasztal

  • 1 Orsók
  • 450 mm Szorítófelület méret
  • 400 ft-lb Max. nyomaték
  • 50 °/sec Max. sebesség
    CSAK KÍNAI JÜAN
Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás

Nagyobb paletta

Product Image

HRT630

630 mm-es forgóasztal

  • 1 Orsók
  • 630 mm Szorítófelület méret
  • 1025 ft-lb Max. nyomaték
  • 50 °/sec Max. sebesség
    CSAK KÍNAI JÜAN
Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás
HAAS FORGÓASZTAL HAAS SZERSZÁMGÉP FORGÓTERMÉK ILLESZKEDÉSI TÍPUSA FIGYELMEZTETÉS
LT350 EC-1600 POZITÍV ILLESZKEDÉS
LT350 EC-1600ZT POZITÍV ILLESZKEDÉS
LT350 VF-10/40 POZITÍV ILLESZKEDÉS
LT350 VF-10/50 POZITÍV ILLESZKEDÉS
LT350 VF-11/40 POZITÍV ILLESZKEDÉS
LT350 VF-11/50 POZITÍV ILLESZKEDÉS
LT350 VF-12/40 POZITÍV ILLESZKEDÉS
LT350 VF-12/50 POZITÍV ILLESZKEDÉS
LT350 VF-14/40 POZITÍV ILLESZKEDÉS
LT350 VF-14/50 POZITÍV ILLESZKEDÉS
LT350 VF-3 POZITÍV ILLESZKEDÉS
LT350 VF-3SS POZITÍV ILLESZKEDÉS
LT350 VF-3SSYT POZITÍV ILLESZKEDÉS
LT350 VF-3YT POZITÍV ILLESZKEDÉS
LT350 VF-3YT/50 POZITÍV ILLESZKEDÉS
LT350 VF-4 POZITÍV ILLESZKEDÉS
LT350 VF-4-EU POZITÍV ILLESZKEDÉS
LT350 VF-4-I POZITÍV ILLESZKEDÉS
LT350 VF-4-SE POZITÍV ILLESZKEDÉS
LT350 VF-4-V POZITÍV ILLESZKEDÉS
LT350 VF-4SS POZITÍV ILLESZKEDÉS
LT350 VF-4SS-EU POZITÍV ILLESZKEDÉS
LT350 VF-4SS-UK POZITÍV ILLESZKEDÉS
LT350 VF-4SS-V POZITÍV ILLESZKEDÉS
LT350 VF-5/40 POZITÍV ILLESZKEDÉS
LT350 VF-5/40-I POZITÍV ILLESZKEDÉS
LT350 VF-5/40-V POZITÍV ILLESZKEDÉS
LT350 VF-5/40XT POZITÍV ILLESZKEDÉS
LT350 VF-5/50 POZITÍV ILLESZKEDÉS
LT350 VF-5/50XT POZITÍV ILLESZKEDÉS
LT350 VF-5SS POZITÍV ILLESZKEDÉS
LT350 VF-5SS-V POZITÍV ILLESZKEDÉS
LT350 VF-6/40 POZITÍV ILLESZKEDÉS
LT350 VF-6/50 POZITÍV ILLESZKEDÉS
LT350 VF-6SS POZITÍV ILLESZKEDÉS
LT350 VF-7/40 POZITÍV ILLESZKEDÉS
LT350 VF-7/50 POZITÍV ILLESZKEDÉS
LT350 VF-8/40 POZITÍV ILLESZKEDÉS
LT350 VF-8/50 POZITÍV ILLESZKEDÉS
LT350 VF-9/40 POZITÍV ILLESZKEDÉS
LT350 VF-9/50 POZITÍV ILLESZKEDÉS
LT350 VM-3 POZITÍV ILLESZKEDÉS
LT350 VM-6 POZITÍV ILLESZKEDÉS
LT350 VF-4SS-I POZITÍV ILLESZKEDÉS
LT350 VF-5SS-I POZITÍV ILLESZKEDÉS
LT350 VF-7SS POZITÍV ILLESZKEDÉS
LT350 VF-8SS POZITÍV ILLESZKEDÉS
LT350 VM-8 POZITÍV ILLESZKEDÉS
LT350 VP-5 POZITÍV ILLESZKEDÉS
LT350 VM-9 POZITÍV ILLESZKEDÉS
LT350 VF-9SS POZITÍV ILLESZKEDÉS
LT350 VM-5 POZITÍV ILLESZKEDÉS
LT350 VM-5/50 POZITÍV ILLESZKEDÉS
LT350 VM-6/50 POZITÍV ILLESZKEDÉS
LT350 VM-8/50 POZITÍV ILLESZKEDÉS
LT350 VM-9/50 POZITÍV ILLESZKEDÉS
LT350 VM-3/50 POZITÍV ILLESZKEDÉS
LT350 VF-3YT-EU POZITÍV ILLESZKEDÉS
LT350 VF-3SSYT-EU POZITÍV ILLESZKEDÉS
LT350 VF-10SS POZITÍV ILLESZKEDÉS
LT350 VF-11SS POZITÍV ILLESZKEDÉS
LT350 VF-12SS POZITÍV ILLESZKEDÉS
LT350 VF-14SS POZITÍV ILLESZKEDÉS
LT350 VM-10 POZITÍV ILLESZKEDÉS
LT350 VM-11 POZITÍV ILLESZKEDÉS
LT350 VM-12 POZITÍV ILLESZKEDÉS
LT350 VM-14 POZITÍV ILLESZKEDÉS
LT350 VF-3SSYT/50 POZITÍV ILLESZKEDÉS
LT350 VF-5SS/50 POZITÍV ILLESZKEDÉS
LT350 VF-7SS/50 POZITÍV ILLESZKEDÉS
LT350 VF-8SS/50 POZITÍV ILLESZKEDÉS
LT350 VF-10SS/50 POZITÍV ILLESZKEDÉS
LT350 VF-11SS/50 POZITÍV ILLESZKEDÉS
LT350 VF-12SS/50 POZITÍV ILLESZKEDÉS
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
Az összes ár és termékjellemző értesítés nélkül változhat. A szállítás és az üzembe helyezés díját, az állami és helyi adókat, valamint a kereskedő által beszerelt kiegészítők árát az árak nem tartalmazzák. A nyomdai vagy tipográfiai hibákért nem vállalunk felelősséget. Az itt látható gépek opcionális berendezéseket tartalmaznak. A termék valós megjelenése eltérő lehet.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Visszajelzés
Haas Logo

A Haas szállította termékek árszabása

Ez az ár tartalmazza a szállítás költségeit, valamint az export- és importtevékenységekhez kapcsolódó vámterheket, a biztosítást és minden olyan további felmerülő költséget, amely egy franciaországi helyszínre történő kiszállítást terhel, melybe Ön mint vevő beleegyezett. A Haas CNC termékek szállítása nem járhat további kötelező költségekkel.