Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak preventivno vzdrževanje Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
LT350

  1. Rotacijske mize in indekserji
  2. Vrtljive mize
  3. LT350 Rotacijska enota z veliko odprtino

LT350 Rotacijska enota z veliko odprtino

    SAMO CNY
Trenutno ni na voljo v vaši regiji

Za najboljše cene na svojem območju se obrnite na lokalno tovarniško izpostavo Haas.

Vrtljiva miza 350 mm s skoznjo luknjo 200 mm

Naša serija vrtljivih miz LT ponuja enake lastnosti in prednosti kot naša standardna serija HRT, vendar ponuja velike prebojne vrtine in različne možnosti pladnja in vpenjalne glave za ravnanje z velikimi gredmi, vrtalno cevjo in drugimi deli z velikimi izvrtinami.

Opomba: Za delovanje polne 4. osi je potreben rezkar Haas s krmilnikom za 4. os ter različico NGC programske opreme 100.21.000.1130 ali novejšo. Samostojno delovanje zahteva krmilno enoto vrtljive mize Haas, dobavljene po  10. novembru 2021, z različico programske opreme 26.38 ali novejše. 

POZOR! S to vrtljivo mizo je potrebno upravljati v navpičnem položaju (sprednji del pladnja mora biti postavljen pravokotno na tla). Ne upravljajte v vodoravnem položaju (s sprednjim delom pladnja vzporedno s tlemi).

  • Skoznja izvrtina s premerom 7,87" (200 mm)
  • Na voljo so izbirni pladnji in vpenjalne glave
  • Dodajte 4-osne zmogljivosti z velikimi izvrtinami
  • Preprosta „plug and play“ povezava
  • 1 Vretena
  • 350 mm Velikost pladnja
  • 348 ft-lb Maks. navor
  • 156 °/sec Maks. hitrost
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
  • Preglednica ustreznih delilnikov

Platter S.A.E METRIC
Premer pladnja 13.78 in 350 mm
Maks. teža na pladnju (s podporo) 388 lb 176.0 kg
Maks. teža na pladnju (nepodprto) 194 lb 88.0 kg
Število standardnih T-utorov 6 6
Spindle S.A.E METRIC
Maks. hitrost 156 °/sec 156 °/sec
Torque (Continuous) 348 ft-lbf 472 Nm
Maks. iztek 0.0010 in 0.025 mm
Višina centra 9.000 in 228.60 mm
Through-Bore Diameter 7.8740 in 200.000 mm
Nepričakovani odziv na ukaze 30 arc-sec 30 arc-sec
Zavorni navor @ 100 psi/6.9 bar 410 ft-lbf 556 Nm
Prestavno razmerje 84:1 84:1
Časovno usklajevanje 1.375:1 1.375:1
Premer polžnega zobnika 1.9 in 48 mm
Indexing S.A.E METRIC
Natančnost (±) ± 15.0 arc-sec ± 15.0 arc-sec
Ponovljivost 10 arc-sec 10 arc-sec
Ločljivost 0.001 ° 0.001 °
Maks. rotacija/korak (z rotacijskim krmiljem) 999.999 ° 999.999 °
Splošno S.A.E METRIC
Zahtevana moč 115 VAC ±10% @ 15 A 115 VAC ±10% @ 15 A
Operativna temperatura (maks. okolje) 100 °F 38 °C
Air Requirements S.A.E METRIC
Zračni pritisk maks. 120 psi 8.3 bar
Teža S.A.E METRIC
Tabela 388 lb 176.0 kg
Brezkrtačno krmiljenje 14.2 lb 6.4 kg

RAZPOLOŽLJIVE IZBIRNE MOŽNOSTI

DOKUMENTI

VIDEOPOSNETKI

POVEZANI IZDELKI

Standardne funkcije

Krmilje Haas

  • Direktno krmiljenje s CNC-rezkarjem

Vpenjanje obdelovanca

  • Pladenj s T-utori, 350 mm
Razpoložljive izbirne možnosti

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.
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
CILINDRIČNO GRAVIRANJE Z G47/G107
Preprosto ročno programirajte graviranje 4. osi na vašem rezkarju Haas – brez sistema CAM. Z G47 in G107 graviranje na cilindričnem delu ne bi moglo biti preprostejše.
HITRO ZAVRTITE SVOJO VRTLJIVO MIZO HAAS NAZAJ
Danes Mark reši težavo, s katero se na neki točki sooči vsak uporabnik rotacijske mize Haas: Kako naj hitro zavrtim svojo vrtljivo mizo nazaj na ničelno točko?
Kako programirati VARNO LOKACIJO ZA MENJAVO ORODJA
Mark prikaže, kako z ukazi nastaviti varno lokacijo za menjavo orodja, da se prepreči trk orodja v vašo vpenjalno napravo ali vrtljivo mizo. Vse se opravi s preprostim programom in referencira z M-kodo.
POVEZANI IZDELKI

Manjša skoznja luknja

Product Image

TH450

Vrtljiva miza 450 mm s skoznjo odprtino 3,25"

  • 1 Vretena
  • 450 mm Velikost pladnja
  • 300 ft-lb Maks. navor
  • 75 °/sec Maks. hitrost
    SAMO CNY
Naučite se več Build & Price

STANDARDNI model

Product Image

HRT450

Vrtljiva miza 450 mm

  • 1 Vretena
  • 450 mm Velikost pladnja
  • 400 ft-lb Maks. navor
  • 50 °/sec Maks. hitrost
    SAMO CNY
Naučite se več Build & Price

Večji pladenj

Product Image

HRT630

Vrtljiva miza 630 mm

  • 1 Vretena
  • 630 mm Velikost pladnja
  • 1025 ft-lb Maks. navor
  • 50 °/sec Maks. hitrost
    SAMO CNY
Naučite se več Build & Price
ROTACIJSKI STROJ HAAS STROJ HAAS TIP ODSTOPANJA PRILEGAJOČIH SE DELOV PRI ROTACIJI OPOZORILO
LT350 EC-1600 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
LT350 EC-1600ZT POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
LT350 VF-10/40 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
LT350 VF-10/50 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
LT350 VF-11/40 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
LT350 VF-11/50 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
LT350 VF-12/40 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
LT350 VF-12/50 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
LT350 VF-14/40 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
LT350 VF-14/50 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
LT350 VF-3 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
LT350 VF-3SS POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
LT350 VF-3SSYT POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
LT350 VF-3YT POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
LT350 VF-3YT/50 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
LT350 VF-4 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
LT350 VF-4-EU POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
LT350 VF-4-I POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
LT350 VF-4-SE POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
LT350 VF-4-V POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
LT350 VF-4SS POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
LT350 VF-4SS-EU POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
LT350 VF-4SS-UK POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
LT350 VF-4SS-V POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
LT350 VF-5/40 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
LT350 VF-5/40-I POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
LT350 VF-5/40-V POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
LT350 VF-5/40XT POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
LT350 VF-5/50 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
LT350 VF-5/50XT POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
LT350 VF-5SS POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
LT350 VF-5SS-V POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
LT350 VF-6/40 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
LT350 VF-6/50 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
LT350 VF-6SS POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
LT350 VF-7/40 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
LT350 VF-7/50 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
LT350 VF-8/40 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
LT350 VF-8/50 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
LT350 VF-9/40 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
LT350 VF-9/50 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
LT350 VM-3 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
LT350 VM-6 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
LT350 VF-4SS-I POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
LT350 VF-5SS-I POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
LT350 VF-7SS POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
LT350 VF-8SS POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
LT350 VM-8 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
LT350 VP-5 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
LT350 VM-9 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
LT350 VF-9SS POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
LT350 VM-5 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
LT350 VM-5/50 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
LT350 VM-6/50 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
LT350 VM-8/50 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
LT350 VM-9/50 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
LT350 VM-3/50 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
LT350 VF-3YT-EU POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
LT350 VF-3SSYT-EU POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
LT350 VF-10SS POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
LT350 VF-11SS POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
LT350 VF-12SS POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
LT350 VF-14SS POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
LT350 VM-10 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
LT350 VM-11 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
LT350 VM-12 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
LT350 VM-14 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
LT350 VF-3SSYT/50 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
LT350 VF-5SS/50 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
LT350 VF-7SS/50 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
LT350 VF-8SS/50 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
LT350 VF-10SS/50 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
LT350 VF-11SS/50 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
LT350 VF-12SS/50 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
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
Vse cene in specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Tovorni prevoz, manipulacija, državni in lokalni davki in dodatna oprema, ki jo je namestil prodajalec, niso vključeni. Ne odgovarjamo za tiskarske ali tipografske napake. Stroji so prikazani z izbirno opremo. Dejanski videz stroja je lahko drugačen.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Povratne informacije
Haas Logo

HAAS dobavljena cena

Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.