My Haas Bienvenue,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
LT350

  1. Tables rotatives et indexeurs/diviseurs
  2. Tables rotatives
  3. Table rotative à alésage débouchant grand LT350

Table rotative à alésage débouchant grand LT350

    CNY UNIQUEMENT
Non disponible actuellement dans votre région

Contactez votre magasin d’usine Haas local pour connaitre les meilleurs prix appliqués à votre zone géographique.

Table rotative de 350 mm à alésage débouchant de 200 mm

Notre série LT de tables rotatives offre les mêmes caractéristiques et avantages que notre série HRT standard, mais avec de grands alésages de broche et une variété d’options de plateau et de mandrin pour usiner de grands arbres, des tuyaux de perçage et d’autres travaux de gros alésage.

Remarque : requiert une fraiseuse Haas avec entraînement 4e axe, et le logiciel NGC version 100.21.000.1130 ou ultérieure pour une opération 4e axe complète. Le fonctionnement autonome nécessite un boîtier de commande rotatif Haas, expédié après le 10 novembre 2021 et équipé de la version logicielle 26.38 ou ultérieure. 

ATTENTION ! Cette table rotative doit être utilisée en position verticale (la face du plateau perpendiculaire au sol). Ne pas utiliser en position horizontale (la face du plateau parallèle au sol).

  • Alésage débouchant de 7,87" (200 mm) de diamètre
  • Plateaux et mandrins optionnels disponibles
  • Ajoutez une capacité 4 axes à grand alésage
  • Connexion plug-and-play facile
  • 1 Broches
  • 350 mm Dimensions du plateau/plaque
  • 348 ft-lb Couple max.
  • 156 °/sec Vitesse max.
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
  • Tableau de correspondance des tables rotatives

Platter S.A.E METRIC
Diamètre du plateau/plaque 13.78 in 350 mm
Poids max. sur le plateau/plaque (avec support) 388 lb 176.0 kg
Poids max. sur le plateau/plaque (non pris en charge) 194 lb 88.0 kg
Nombre de rainures en T standard 6 6
Spindle S.A.E METRIC
Vitesse max. 156 °/sec 156 °/sec
Torque (Continuous) 348 ft-lbf 472 Nm
Faux-rond max. 0.0010 in 0.025 mm
Hauteur de pointe 9.000 in 228.60 mm
Through-Bore Diameter 7.8740 in 200.000 mm
Jeu à l’inversion 30 arc-sec 30 arc-sec
Couple de freinage à 100 psi/6,9 barres 410 ft-lbf 556 Nm
Rapport de l’engrenage 84:1 84:1
Synchronisation 1.375:1 1.375:1
Diam. roue à vis sans fin 1.9 in 48 mm
Indexation S.A.E METRIC
Précision (±) ± 15.0 arc-sec ± 15.0 arc-sec
Répétabilité 10 arc-sec 10 arc-sec
Résolution 0.001 ° 0.001 °
Rotation max./Étape (avec commande rotative) 999.999 ° 999.999 °
Généralités S.A.E METRIC
Alimentation électrique requise 115 VAC ±10% @ 15 A 115 VAC ±10% @ 15 A
Temp. de fonctionnement (ambiante max.) 100 °F 38 °C
Air Requirements S.A.E METRIC
Pression d’air max. 120 psi 8.3 bar
Poids S.A.E METRIC
Table 388 lb 176.0 kg
Commande sans balais 14.2 lb 6.4 kg

OPTIONS DISPONIBLES

DOCUMENTS

VIDÉOS

PRODUITS CONCERNÉS

Caractéristiques standard

La commande Haas

  • Commande directe par fraiseuse CNC

Dispositifs de serrage de pièces

  • Plateau à rainure en T, 350 mm
Options disponibles

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Options d’automatisation
DOCUMENTATION TECHNIQUE
  • Modèle 3D (ZIP)
  • Schéma
  • Manuel d’utilisation

*REMARQUE : en raison des améliorations continues de conception, les modèles et les schémas 3D peuvent ne pas être fidèles au dernier modèle de production.

VIDÉOS
GRAVURE CYLINDRIQUE AVEC G47/G107
Programmez facilement manuellement la gravure de 4e axe sur votre fraiseuse Haas, sans système FAO. Avec G47 et G107, la gravure sur une pièce cylindrique ne saurait être plus facile.
DÉROULER RAPIDEMENT VOTRE TABLE ROTATIVE HAAS
Aujourd’hui, Mark résout un problème que tout utilisateur de table rotative Haas rencontre à un certain moment : Comment puis-je réinitialiser ma table rotative rapidement ?
Comment programmer une POSITION DE CHANGEMENT D’OUTILS SÛRE ?
Mark montre comment commander une position de changement d’outil sûre afin d’éviter une collision entre un outil et votre fixation ou table rotative. Tout est fait à l’aide d’un programme simple et référencé avec un code M.
PRODUITS CONCERNÉS

Plus petit trou débouchant

Product Image

TH450

Table rotative de 450 mm à alésage débouchant de 3,25"

  • 1 Broches
  • 450 mm Dimensions du plateau/plaque
  • 300 ft-lb Couple max.
  • 75 °/sec Vitesse max.
    CNY UNIQUEMENT
En savoir plus Configuration et prix

Modèle STANDARD

Product Image

HRT450

Table rotative 450 mm

  • 1 Broches
  • 450 mm Dimensions du plateau/plaque
  • 400 ft-lb Couple max.
  • 50 °/sec Vitesse max.
    CNY UNIQUEMENT
En savoir plus Configuration et prix

Plateau plus grand

Product Image

HRT630

Table rotative 630 mm

  • 1 Broches
  • 630 mm Dimensions du plateau/plaque
  • 1025 ft-lb Couple max.
  • 50 °/sec Vitesse max.
    CNY UNIQUEMENT
En savoir plus Configuration et prix
TABLES ROTATIVES HAAS MACHINE HAAS CORRESPONDANCE DES TABLES ROTATIVES AVERTISSEMENT
LT350 EC-1600 CORRESPONDANCE
LT350 EC-1600ZT CORRESPONDANCE
LT350 VF-10/40 CORRESPONDANCE
LT350 VF-10/50 CORRESPONDANCE
LT350 VF-11/40 CORRESPONDANCE
LT350 VF-11/50 CORRESPONDANCE
LT350 VF-12/40 CORRESPONDANCE
LT350 VF-12/50 CORRESPONDANCE
LT350 VF-14/40 CORRESPONDANCE
LT350 VF-14/50 CORRESPONDANCE
LT350 VF-3 CORRESPONDANCE
LT350 VF-3SS CORRESPONDANCE
LT350 VF-3SSYT CORRESPONDANCE
LT350 VF-3YT CORRESPONDANCE
LT350 VF-3YT/50 CORRESPONDANCE
LT350 VF-4 CORRESPONDANCE
LT350 VF-4-EU CORRESPONDANCE
LT350 VF-4-I CORRESPONDANCE
LT350 VF-4-SE CORRESPONDANCE
LT350 VF-4-V CORRESPONDANCE
LT350 VF-4SS CORRESPONDANCE
LT350 VF-4SS-EU CORRESPONDANCE
LT350 VF-4SS-UK CORRESPONDANCE
LT350 VF-4SS-V CORRESPONDANCE
LT350 VF-5/40 CORRESPONDANCE
LT350 VF-5/40-I CORRESPONDANCE
LT350 VF-5/40-V CORRESPONDANCE
LT350 VF-5/40XT CORRESPONDANCE
LT350 VF-5/50 CORRESPONDANCE
LT350 VF-5/50XT CORRESPONDANCE
LT350 VF-5SS CORRESPONDANCE
LT350 VF-5SS-V CORRESPONDANCE
LT350 VF-6/40 CORRESPONDANCE
LT350 VF-6/50 CORRESPONDANCE
LT350 VF-6SS CORRESPONDANCE
LT350 VF-7/40 CORRESPONDANCE
LT350 VF-7/50 CORRESPONDANCE
LT350 VF-8/40 CORRESPONDANCE
LT350 VF-8/50 CORRESPONDANCE
LT350 VF-9/40 CORRESPONDANCE
LT350 VF-9/50 CORRESPONDANCE
LT350 VM-3 CORRESPONDANCE
LT350 VM-6 CORRESPONDANCE
LT350 VF-4SS-I CORRESPONDANCE
LT350 VF-5SS-I CORRESPONDANCE
LT350 VF-7SS CORRESPONDANCE
LT350 VF-8SS CORRESPONDANCE
LT350 VM-8 CORRESPONDANCE
LT350 VP-5 CORRESPONDANCE
LT350 VM-9 CORRESPONDANCE
LT350 VF-9SS CORRESPONDANCE
LT350 VM-5 CORRESPONDANCE
LT350 VM-5/50 CORRESPONDANCE
LT350 VM-6/50 CORRESPONDANCE
LT350 VM-8/50 CORRESPONDANCE
LT350 VM-9/50 CORRESPONDANCE
LT350 VM-3/50 CORRESPONDANCE
LT350 VF-3YT-EU CORRESPONDANCE
LT350 VF-3SSYT-EU CORRESPONDANCE
LT350 VF-10SS CORRESPONDANCE
LT350 VF-11SS CORRESPONDANCE
LT350 VF-12SS CORRESPONDANCE
LT350 VF-14SS CORRESPONDANCE
LT350 VM-10 CORRESPONDANCE
LT350 VM-11 CORRESPONDANCE
LT350 VM-12 CORRESPONDANCE
LT350 VM-14 CORRESPONDANCE
LT350 VF-3SSYT/50 CORRESPONDANCE
LT350 VF-5SS/50 CORRESPONDANCE
LT350 VF-7SS/50 CORRESPONDANCE
LT350 VF-8SS/50 CORRESPONDANCE
LT350 VF-10SS/50 CORRESPONDANCE
LT350 VF-11SS/50 CORRESPONDANCE
LT350 VF-12SS/50 CORRESPONDANCE

Vous avez besoin d’aide pour trouver la machine appropriée ?

Configuration et Prix

Laissez-nous vous aider à trouver la machine appropriée pour votre atelier.

Démarrer

Besoin de plus de renseignements ?

Si vous souhaitez plus d’informations sur la façon dont une nouvelle machine Haas peut donner vie à vos produits, nous vous invitons à nous fournir vos coordonnées.

Language Preference :
Loading

Prix et caractéristiques techniques sujets à modifications sans préavis. Les tarifs n’incluent pas le fret, les coûts de montage, les taxes locales ou nationales, et les accessoires installés. Nous déclinons toute responsabilité quant à d’éventuelles coquilles ou erreurs typographiques. Machines illustrées avec matériel en option. L’aspect réel du produit peut différer.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Commentaires
Haas Logo

Tarification de livraison Haas

Ce prix comprend les frais d’expédition, les droits d’exportation et d’importation, l’assurance et tous les autres frais encourus pendant l’expédition vers un lieu en France convenu avec vous en tant qu’acheteur. Aucun autre frais obligatoire ne peut être ajouté à la livraison d’un Produit CNC Haas.