My Haas Dobro došli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prijava Registrirajte se Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odjava Dobro došli, Moji strojevi Zadnja aktivnost Moje ponude Moj račun Moji korisnici Odjava
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
      EU SERIJE EU SERIJE KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK Strojevi na zalihi Strojevi na zalihi ŠTO JE NOVO ŠTO JE NOVO VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJE EU SERIJE KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK Strojevi na zalihi Strojevi na zalihi ŠTO JE NOVO ŠTO JE NOVO VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      POČETNA STRANICA SERVISA Priručnici za korisnika Upute za izvršenje Upute za rješavanje problema Preventivno održavanje Haas dijelovi Haas Tooling Videozapisi
  • Videozapisi Main Menu
My Haas Dobro došli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prijava Registrirajte se Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odjava Dobro došli, Moji strojevi Zadnja aktivnost Moje ponude Moj račun Moji korisnici Odjava
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
LT350

  1. rotacioni proizvodi i indekseri
  2. Okretni stolovi
  3. LT350 Rotacijska jedinica s velikim provrtom

LT350 Rotacijska jedinica s velikim provrtom

    SAMO CNY
Trenutačno nije dostupno u vašoj regiji

Za najbolje cijene u vašem području, obratite se lokalnoj Haas tvorničkoj trgovini.

Rotacijski stol od 350 mm s prolaznim otvorom od 200 mm

Naša serija rotacijskih stolova LT pruža iste značajke i prednosti kao i naša standardna serija HRT, ali nudi velike provrte i razne opcije ploča i steznih glava za rukovanje velikim osovinama, cijevima za bušenje i drugim radovima s velikim provrtima.

Napomena: Zahtijeva Haasovu glodalicu s pogonom 4. osi i NGC verziju softvera 100.21.000.1130 ili noviju za ispravan 4-osni rad. Za samostalni rad potrebna je rotacijska upravljačka kutija Haas isporučena nakon 10. studenog 2021. s verzijom softvera 26.38 ili novijom. 

PAŽNJA! Ovim rotacijskim stolom se mora raditi u okomitom položaju (s čeonom pločom postavljenom okomito u odnosu na tlo). Ne radite sa stolom vodoravno (s čeonom pločom postavljenom paralelno u odnosu na tlo).

  • Prolazni otvor promjera 7,87" (200 mm)
  • Dostupne su dodatne ploče i stezne glave
  • Dodajte 4-osne mogućnosti s velikim provrtom
  • Jednostavno plug-and-play povezivanje
  • 1 Glavna vretena
  • 350 mm Veličina pladnja
  • 348 ft-lb Maks. obratni moment
  • 156 °/sec Maks. brzina
Usporedi strojeve
ISTRAŽITE SAV INVENTAR
Kontaktirajte zastupnika
Usporedi strojeve
SASTAVLJANJE I CIJENA
Kontaktirajte zastupnika
  • Izgradi i cijena
  • Specifikacije
  • Informacije o stroju
  • Grafikon usklađenosti rotacijskih strojeva

Platter S.A.E METRIC
Promjer pladnja (ploče) 13.78 in 350 mm
Maksimalno opterećenje pladnja (ploče) (s potporom) 388 lb 176.0 kg
Maksimalno opterećenje pladnja (ploče) (nepodržano) 194 lb 88.0 kg
Broj standardnih T-utora 6 6
Spindle S.A.E METRIC
Maks. brzina 156 °/sec 156 °/sec
Torque (Continuous) 348 ft-lbf 472 Nm
Maksimalno bacanje 0.0010 in 0.025 mm
Visina središta 9.000 in 228.60 mm
Through-Bore Diameter 7.8740 in 200.000 mm
Zazor 30 arc-sec 30 arc-sec
Kočni obratni moment @ 100 psi/6,9 bar 410 ft-lbf 556 Nm
Prijenosni omjer 84:1 84:1
Vrijeme 1.375:1 1.375:1
Promjer pužnog zupčanika 1.9 in 48 mm
Indexing S.A.E METRIC
Točnost (±) ± 15.0 arc-sec ± 15.0 arc-sec
Ponovljivost 10 arc-sec 10 arc-sec
Rezolucija 0.001 ° 0.001 °
Maksimalni okretaj/korak (s kontrolom okretaja) 999.999 ° 999.999 °
Općenito S.A.E METRIC
Potrebna snaga 115 VAC ±10% @ 15 A 115 VAC ±10% @ 15 A
Radna temperatura (maks. u okruženju) 100 °F 38 °C
Air Requirements S.A.E METRIC
Maksimalni tlak zraka 120 psi 8.3 bar
Težina S.A.E METRIC
Tablica 388 lb 176.0 kg
Upravljanje opcijom bez četkica 14.2 lb 6.4 kg

DOSTUPNE OPCIJE

DOKUMENTI

VIDEOZAPISI

POVEZANI PROIZVODI

Standardne značajke

Haas upravljačka naprava

  • Izravna kontrola glodalice CNC

Držač obratka

  • Ploča s T-utorom, 350 mm
Dostupne opcije

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.
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
G47/G107 ZA CILINDRIČNO UREZIVANJE
Jednostavno ručno programirajte 4-osno urezivanje glodalicom Haas bez CAM sustava. Pomoću G47 i G107, urezivanje na cilindričnom obratku ne može biti jednostavnije.
BRZO POKRENITE SVOJU HAAS ROTACIONU JEDINICU
Danas Mark rješava problem s kojim se u jednom trenutku susreće Haas Rotary korisnik: Kako da brzo vratim rotacioni uređaj na nulu?
Kako programirati POLOŽAJ SIGURNE IZMJENE ALATA
Mark pokazuje kako dati naredbu za postavljanje položaja sigurne izmjene alata kako bi se izbjeglo sudaranje alata sa stegom ili rotacijskom jedinicom. Sve se radi jednostavnim programom i referira M-naredbom.
POVEZANI PROIZVODI

Manji prolazni otvor

Product Image

TH450

450 mm rotacijski stol s 3.25" prolaznim otvorom

  • 1 Glavna vretena
  • 450 mm Veličina pladnja
  • 300 ft-lb Maks. obratni moment
  • 75 °/sec Maks. brzina
    SAMO CNY
Saznajte više Build & Price

STANDARDNI model

Product Image

HRT450

Okretni stol od 450 mm

  • 1 Glavna vretena
  • 450 mm Veličina pladnja
  • 400 ft-lb Maks. obratni moment
  • 50 °/sec Maks. brzina
    SAMO CNY
Saznajte više Build & Price

Veća ploča

Product Image

HRT630

Okretni stol od 630 mm

  • 1 Glavna vretena
  • 630 mm Veličina pladnja
  • 1025 ft-lb Maks. obratni moment
  • 50 °/sec Maks. brzina
    SAMO CNY
Saznajte više Build & Price
HAAS ROTACIJSKI UREĐAJ HAAS STROJ VRSTA ROTACIJSKIH SKLOPOVA UPOZORENJE
LT350 EC-1600 POZITIVNI SKLOP
LT350 EC-1600ZT POZITIVNI SKLOP
LT350 VF-10/40 POZITIVNI SKLOP
LT350 VF-10/50 POZITIVNI SKLOP
LT350 VF-11/40 POZITIVNI SKLOP
LT350 VF-11/50 POZITIVNI SKLOP
LT350 VF-12/40 POZITIVNI SKLOP
LT350 VF-12/50 POZITIVNI SKLOP
LT350 VF-14/40 POZITIVNI SKLOP
LT350 VF-14/50 POZITIVNI SKLOP
LT350 VF-3 POZITIVNI SKLOP
LT350 VF-3SS POZITIVNI SKLOP
LT350 VF-3SSYT POZITIVNI SKLOP
LT350 VF-3YT POZITIVNI SKLOP
LT350 VF-3YT/50 POZITIVNI SKLOP
LT350 VF-4 POZITIVNI SKLOP
LT350 VF-4-EU POZITIVNI SKLOP
LT350 VF-4-I POZITIVNI SKLOP
LT350 VF-4-SE POZITIVNI SKLOP
LT350 VF-4-V POZITIVNI SKLOP
LT350 VF-4SS POZITIVNI SKLOP
LT350 VF-4SS-EU POZITIVNI SKLOP
LT350 VF-4SS-UK POZITIVNI SKLOP
LT350 VF-4SS-V POZITIVNI SKLOP
LT350 VF-5/40 POZITIVNI SKLOP
LT350 VF-5/40-I POZITIVNI SKLOP
LT350 VF-5/40-V POZITIVNI SKLOP
LT350 VF-5/40XT POZITIVNI SKLOP
LT350 VF-5/50 POZITIVNI SKLOP
LT350 VF-5/50XT POZITIVNI SKLOP
LT350 VF-5SS POZITIVNI SKLOP
LT350 VF-5SS-V POZITIVNI SKLOP
LT350 VF-6/40 POZITIVNI SKLOP
LT350 VF-6/50 POZITIVNI SKLOP
LT350 VF-6SS POZITIVNI SKLOP
LT350 VF-7/40 POZITIVNI SKLOP
LT350 VF-7/50 POZITIVNI SKLOP
LT350 VF-8/40 POZITIVNI SKLOP
LT350 VF-8/50 POZITIVNI SKLOP
LT350 VF-9/40 POZITIVNI SKLOP
LT350 VF-9/50 POZITIVNI SKLOP
LT350 VM-3 POZITIVNI SKLOP
LT350 VM-6 POZITIVNI SKLOP
LT350 VF-4SS-I POZITIVNI SKLOP
LT350 VF-5SS-I POZITIVNI SKLOP
LT350 VF-7SS POZITIVNI SKLOP
LT350 VF-8SS POZITIVNI SKLOP
LT350 VM-8 POZITIVNI SKLOP
LT350 VP-5 POZITIVNI SKLOP
LT350 VM-9 POZITIVNI SKLOP
LT350 VF-9SS POZITIVNI SKLOP
LT350 VM-5 POZITIVNI SKLOP
LT350 VM-5/50 POZITIVNI SKLOP
LT350 VM-6/50 POZITIVNI SKLOP
LT350 VM-8/50 POZITIVNI SKLOP
LT350 VM-9/50 POZITIVNI SKLOP
LT350 VM-3/50 POZITIVNI SKLOP
LT350 VF-3YT-EU POZITIVNI SKLOP
LT350 VF-3SSYT-EU POZITIVNI SKLOP
LT350 VF-10SS POZITIVNI SKLOP
LT350 VF-11SS POZITIVNI SKLOP
LT350 VF-12SS POZITIVNI SKLOP
LT350 VF-14SS POZITIVNI SKLOP
LT350 VM-10 POZITIVNI SKLOP
LT350 VM-11 POZITIVNI SKLOP
LT350 VM-12 POZITIVNI SKLOP
LT350 VM-14 POZITIVNI SKLOP
LT350 VF-3SSYT/50 POZITIVNI SKLOP
LT350 VF-5SS/50 POZITIVNI SKLOP
LT350 VF-7SS/50 POZITIVNI SKLOP
LT350 VF-8SS/50 POZITIVNI SKLOP
LT350 VF-10SS/50 POZITIVNI SKLOP
LT350 VF-11SS/50 POZITIVNI SKLOP
LT350 VF-12SS/50 POZITIVNI SKLOP
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
Sve cijene i specifikacije podložne su promjenama bez prethodne najave. Prijevoz, montaža, državne i lokalne takse, te instalaterski pribor od strane dobavljača nisu uključeni. Ne odgovaramo za tiskarske ili tipografske pogreške. Strojevi prikazani s dodatnom opremom. Stvarni izgled proizvoda može se razlikovati.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Povratna veza
Haas Logo

Haas cijena s dostavom

Ova cijena uključuje troškove dostave, izvozne i uvozne carine, osiguranje i sve druge troškove dostave na lokaciju u Francuskoj dogovorenu s vama kao kupcem. Nikakvi drugi obvezni troškovi ne mogu se dodati u cijenu dostave Haas CNC proizvoda.