My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERWIS – STRONA GŁÓWNA Podręczniki operatora Procedury postępowania Podręczniki rozwiązywania problemów Profilaktyczna konserwacja Części Haas Haas Tooling Filmy
  • Filmy Główne menu
  • Oprzyrządowanie Haas Główne menu
My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
LT350

  1. Stoły obrotowe i aparaty podziałowe
  2. Stoły obrotowe
  3. LT350 duży stół obrotowy z otworem przelotowym

LT350 duży stół obrotowy z otworem przelotowym

    TYLKO W WALUCIE CNY
Obecnie niedostępne w danym regionie

Skontaktuj się z lokalnym punktem sprzedaży fabrycznej Haas, aby uzyskać najlepsze ceny w Twoim regionie.

Stół obrotowy 350 mm z otworem przelotowym 200 mm

Nasza seria LT stołów obrotowych zapewnia te same funkcje i korzyści co standardowa seria HRT, ale oferuje duże otwory przelotowe oraz różne opcje płyta i uchwytu do obsługi dużych wałów, rur wiertniczych i innych elementów z dużym otworem.

Uwaga: Do obróbki 4-osiowej w pełnym zakresie wymaga frezarki Haas z napędem osi czwartej oraz oprogramowania NGC w wersji 100.21.000.1130 lub nowszego. Praca samodzielna wymaga zastosowania skrzynki sterowania stołem obrotowym dostarczanej od 10 listopada 2021 r., z oprogramowaniem w wersji 26.38 lub nowszym. 

UWAGA! Ten stół obrotowy musi pracować w pozycji pionowej (z czołem płyty umieszczonym prostopadle do podłoża). Nie należy go ustawiać w pozycji poziomej (z czołem płyty umieszczonym równolegle do podłoża).

  • Otwór przelotowy o średnicy 7,87" (200 mm)
  • Dostępne opcjonalne płyty i uchwyty
  • Dodatkowa obsługa 4. osi z dużym otworem
  • Łatwe połączenie plug-and-play
  • 1 Wrzeciona
  • 350 mm Rozmiar płyty
  • 348 ft-lb Maks. moment obrotowy
  • 156 °/sec Maks. prędkość
Porównaj maszyny
SPRAWDŹ, CO MAMY W MAGAZYNIE
Skontaktuj się z dystrybutorem
Porównaj maszyny
ZBUDUJ & WYCEŃ
Skontaktuj się z dystrybutorem
  • Zbuduj i wyceń
  • Dane techniczne
  • informacje o maszynie
  • Tabela zgodności stołów obrotowych

Platter S.A.E METRIC
Średnica płyty mocującej 13.78 in 350 mm
Maks. waga na płycie (ze wsparciem) 388 lb 176.0 kg
Maks. waga na płycie (bez wsparcia) 194 lb 88.0 kg
Liczba standardowych stołów z rowkami teowymi 6 6
Spindle S.A.E METRIC
Maks. prędkość 156 °/sec 156 °/sec
Torque (Continuous) 348 ft-lbf 472 Nm
Maksymalne bicie 0.0010 in 0.025 mm
Wysokość środkowa 9.000 in 228.60 mm
Through-Bore Diameter 7.8740 in 200.000 mm
Luz 30 arc-sec 30 arc-sec
Moment hamujący @ 100 psi/6,9 bar 410 ft-lbf 556 Nm
Przełożenie przekładni zębatej 84:1 84:1
Synchronizacja 1.375:1 1.375:1
Średn. przekładni ślimakowej 1.9 in 48 mm
Indexing S.A.E METRIC
Dokładność (±) ± 15.0 arc-sec ± 15.0 arc-sec
Powtarzalność urządzenia 10 arc-sec 10 arc-sec
Rozdzielczość 0.001 ° 0.001 °
Maks. obrót/stopień (ze sterowaniem obrotowym) 999.999 ° 999.999 °
Ogólne dane S.A.E METRIC
Pobór mocy 115 VAC ±10% @ 15 A 115 VAC ±10% @ 15 A
Temp. pracy (maks. otoczenia) 100 °F 38 °C
Air Requirements S.A.E METRIC
Maks. ciśnienie powietrza 120 psi 8.3 bar
Waga S.A.E METRIC
Stół 388 lb 176.0 kg
Sterowanie bezszczotkowe 14.2 lb 6.4 kg

DOSTĘPNE OPCJE

DOKUMENTY

FILMY

POWIĄZANE PRODUKTY

Wyposażenie standardowe

Sterownik Haas

  • Sterowanie bezpośrednie z CNC frezarki

Uchwyt roboczy

  • Płyta z rowkiem teowym T, 350 mm
Dostępne opcje

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Opcje automatyzacji
DOKUMENTY TECHNICZNE
  • Model 3D (ZIP)
  • Schemat
  • Instrukcja obsługi

*UWAGA :Ze względu na ciągłe udoskonalenia projektowe, modele 3D i schematy mogą odbiegać od produkowanej wersji maszyny.

FILMY
GRAWEROWANIE CYLINDRYCZNE ZA POMOCĄ G47/G107
Łatwo zaprogramuj ręcznie grawerowanie na czwartej osi w frezarce Haas – bez systemu CAM. Dzięki G47 i G107 grawerowanie na części cylindrycznej nie może być prostsze.
SZYBKIE ZEROWANIE STOŁU OBROTOWEGO HAAS
Dziś Mark rozwiązuje problem, na który napotyka się każdy użytkownik produktu obrotowego Haas: Jak go szybko wyzerować?
Jak zaprogramować POZYCJĘ DO BEZPIECZNEJ WYMIANY NARZĘDZIA
Mark pokazuje, jak nakazać przyjęcie pozycji do bezpiecznej wymiany narzędzia, aby uniknąć uderzenia nim w osprzęt lub produkt obrotowy. Wszystko to odbywa się za pomocą prostego programu i jest powiązane z kodem M.
POWIĄZANE PRODUKTY

Mniejszy otwór przelotowy

Product Image

TH450

Stół obrotowy 450 mm z otworem przelotowym 3,25”

  • 1 Wrzeciona
  • 450 mm Rozmiar płyty
  • 300 ft-lb Maks. moment obrotowy
  • 75 °/sec Maks. prędkość
    TYLKO W WALUCIE CNY
Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń

Model STANDARDOWY

Product Image

HRT450

Stół obrotowy 450 mm

  • 1 Wrzeciona
  • 450 mm Rozmiar płyty
  • 400 ft-lb Maks. moment obrotowy
  • 50 °/sec Maks. prędkość
    TYLKO W WALUCIE CNY
Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń

Większa płyta

Product Image

HRT630

Stół obrotowy 630 mm

  • 1 Wrzeciona
  • 630 mm Rozmiar płyty
  • 1025 ft-lb Maks. moment obrotowy
  • 50 °/sec Maks. prędkość
    TYLKO W WALUCIE CNY
Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń
ELEMENTY OBROTOWE HAAS MASZYNA HAAS TYP POŁĄCZENIA OBROTOWEGO OSTRZEŻENIE
LT350 EC-1600 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
LT350 EC-1600ZT POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
LT350 VF-10/40 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
LT350 VF-10/50 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
LT350 VF-11/40 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
LT350 VF-11/50 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
LT350 VF-12/40 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
LT350 VF-12/50 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
LT350 VF-14/40 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
LT350 VF-14/50 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
LT350 VF-3 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
LT350 VF-3SS POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
LT350 VF-3SSYT POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
LT350 VF-3YT POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
LT350 VF-3YT/50 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
LT350 VF-4 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
LT350 VF-4-EU POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
LT350 VF-4-I POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
LT350 VF-4-SE POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
LT350 VF-4-V POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
LT350 VF-4SS POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
LT350 VF-4SS-EU POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
LT350 VF-4SS-UK POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
LT350 VF-4SS-V POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
LT350 VF-5/40 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
LT350 VF-5/40-I POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
LT350 VF-5/40-V POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
LT350 VF-5/40XT POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
LT350 VF-5/50 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
LT350 VF-5/50XT POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
LT350 VF-5SS POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
LT350 VF-5SS-V POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
LT350 VF-6/40 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
LT350 VF-6/50 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
LT350 VF-6SS POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
LT350 VF-7/40 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
LT350 VF-7/50 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
LT350 VF-8/40 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
LT350 VF-8/50 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
LT350 VF-9/40 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
LT350 VF-9/50 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
LT350 VM-3 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
LT350 VM-6 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
LT350 VF-4SS-I POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
LT350 VF-5SS-I POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
LT350 VF-7SS POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
LT350 VF-8SS POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
LT350 VM-8 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
LT350 VP-5 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
LT350 VM-9 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
LT350 VF-9SS POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
LT350 VM-5 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
LT350 VM-5/50 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
LT350 VM-6/50 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
LT350 VM-8/50 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
LT350 VM-9/50 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
LT350 VM-3/50 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
LT350 VF-3YT-EU POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
LT350 VF-3SSYT-EU POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
LT350 VF-10SS POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
LT350 VF-11SS POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
LT350 VF-12SS POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
LT350 VF-14SS POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
LT350 VM-10 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
LT350 VM-11 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
LT350 VM-12 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
LT350 VM-14 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
LT350 VF-3SSYT/50 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
LT350 VF-5SS/50 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
LT350 VF-7SS/50 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
LT350 VF-8SS/50 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
LT350 VF-10SS/50 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
LT350 VF-11SS/50 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
LT350 VF-12SS/50 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE

Czy potrzebujesz pomocy w znalezieniu właściwej maszyny?

Zbuduj i wyceń

Pomożemy Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie dla Twojego zakładu.

Zaczynamy

Potrzebujesz więcej informacji?

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji o tym, jak nowa maszyna firmy Haas może ożywić Twoje produkty, przekaż nam swoje dane kontaktowe.

Language Preference :
Loading

Wszystkie ceny i dane techniczne mogą zostać zmienione bez wcześniejszego powiadomienia. Koszty związane z transportem, montażem, podatkami stanowymi i lokalnymi i akcesoriami zainstalowanymi przez dealera nie są wliczone w podane ceny. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy w druku ani błędy typograficzne. Na ilustracjach przedstawiono modele z wyposażeniem opcjonalnym. Rzeczywisty wygląd produktu może się różnić.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Uwagi
Haas Logo

Cena dostawy Haas

Cena ta obejmuje koszt wysyłki, cła eksportowe i importowe, ubezpieczenie oraz wszelkie inne wydatki poniesione podczas wysyłki do miejsca docelowego we Francji uzgodnionego z kupującym. Do dostawy Produktu CNC firmy Haas nie zostaną doliczone żadne inne obowiązkowe koszty.