My Haas Willkommen
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
LT350

  1. Dreh- und Indexiertische
  2. Drehtische
  3. LT350 Kompakter Drehtisch mit großer Durchgangsbohrung

LT350 Kompakter Drehtisch mit großer Durchgangsbohrung

    NUR CNY
Derzeit nicht in Ihrer Region erhältlich

Für die besten Preise in Ihrer Nähe kontaktieren Sie Ihr lokales Haas Factory Outlet.

350-mm-Drehtisch mit 200-mm-Durchgangsbohrung

Unsere Drehtische der LT-Serie bieten die gleichen Merkmale und Vorteile wie unsere Standard-HRT-Serie, bieten aber große Durchgangsbohrungen und eine Vielzahl von Spannflächen- und Spannfutteroptionen für große Wellen, Bohrrohre und andere Großbohrungarbeiten.

Hinweis: Erfordert eine Haas Fräsmaschine mit Antrieb für die 4. Achse sowie die NGC-Software der Version 100.21.000.1130 oder höher für den vollen Betrieb mit 4. Achse. Der Einzelbetrieb erfordert eine Haas Drehtischsteuerung, ausgeliefert nach dem 10. November 2021, mit Softwareversion 26.38 oder höher. 

ACHTUNG! Dieser Drehtisch muss in vertikaler Position betrieben werden (mit der Spannfläche senkrecht zum Boden). Betreiben Sie das Gerät nicht in horizontaler Lage (mit der Spannfläche parallel zum Boden).

    7,87 (200 mm) Durchmesser der Durchgangsbohrung
  • "
  • Optionale Spannflächen und Spannfutter erhältlich
  • 4-Achsen-Funktionen für große Spindelbohrung hinzufügen
  • Einfache Plug-and-Play-Verbindung
  • 1 Spindeln
  • 350 mm Spannflächengröße
  • 348 ft-lb Max. Drehmoment
  • 156 °/sec Max. Geschwindigkeit
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
  • Kompatibilität von Drehtischen

Platter S.A.E METRIC
Spannflächendurchmesser 13.78 in 350 mm
Max. Gewicht auf der Spannfläche (mit Unterstützung) 388 lb 176.0 kg
Maximales Gewicht auf der Spannfläche (nicht unterstützt) 194 lb 88.0 kg
Anzahl der T-Nuten in Grundausstattung 6 6
Spindle S.A.E METRIC
Max. Geschwindigkeit 156 °/sec 156 °/sec
Torque (Continuous) 348 ft-lbf 472 Nm
Max. Unrundheit 0.0010 in 0.025 mm
Spitzenhöhe 9.000 in 228.60 mm
Through-Bore Diameter 7.8740 in 200.000 mm
Umkehrspiel 30 arc-sec 30 arc-sec
Bremsmoment bei 100 psi (6,9 bar) 410 ft-lbf 556 Nm
Übersetzungsverhältnis 84:1 84:1
Taktung 1.375:1 1.375:1
Durchmesser des Schneckengetriebes 1.9 in 48 mm
Indizierung wird durchgeführt S.A.E METRIC
Genauigkeit (±) ± 15.0 arc-sec ± 15.0 arc-sec
Wiederholgenauigkeit 10 arc-sec 10 arc-sec
Auflösung 0.001 ° 0.001 °
Max. Rotation/Schritt (mit Drehsteuerung) 999.999 ° 999.999 °
Allgemeine Angaben S.A.E METRIC
Erforderlicher Netzanschluss 115 VAC ±10% @ 15 A 115 VAC ±10% @ 15 A
Betriebstemperatur (max. Umgebung) 100 °F 38 °C
Air Requirements S.A.E METRIC
Max. Luftdruck 120 psi 8.3 bar
Gewicht S.A.E METRIC
Tisch 388 lb 176.0 kg
Bürstenlose Steuerung 14.2 lb 6.4 kg

ERHÄLTLICHE OPTIONEN

DOKUMENTE

VIDEOS

VERBUNDENE PRODUKTE

Grundausstattung

Die Haas Steuerung

  • Direktsteuerung durch Fräsmaschine CNC

Werkstückhalterung

  • T-Nut-Spannfläche, 350 mm
Erhältliche Optionen

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Automatisierungsoptionen
TECHNISCHE DOKUMENTE
  • 3D-Modell (ZIP)
  • Maschinenabmessungen
  • Bedienerhandbuch

* HINWEIS: Aufgrund kontinuierlicher Konstruktionsverbesserungen stimmen die 3D-Modelle und Maschinenabmessungen möglicherweise nicht mit dem neuesten Produktionsmodell überein.

VIDEOS
ZYLINDRISCHE GRAVUR MIT G47/G107
Einfaches manuelles Programmieren von Eingravierungen auf der 4. Achse auf Ihrer Haas Fräsmaschine – ohne CAM-System. Mit G47 und G107 ist das Eingravieren auf einem zylindrischen Werkstück denkbar einfach.
SCHNELLES ABWICKELN DES HAAS DREHTISCHES
Heute löst die Markierung ein Problem, mit dem jeder Haas Drehtisch-Anwender irgendwann konfrontiert wird: Wie komme ich schnell wieder auf Null?
So programmieren Sie eine SICHERE WERKZEUGWECHSELPOSITION
Die Markierung zeigt, wie man eine sichere Werkzeugwechselposition anordnet, um zu verhindern, dass ein Werkzeug in die Vorrichtung oder in die Drehvorrichtung gerät. Alles erfolgt mit einem einfachen Programm und wird mit einem M-Code referenziert.
VERBUNDENE PRODUKTE

Kleinere Durchgangsbohrung

Product Image

TH450

450 mm Drehtisch mit 3,25" Durchgangsbohrung

  • 1 Spindeln
  • 450 mm Spannflächengröße
  • 300 ft-lb Max. Drehmoment
  • 75 °/sec Max. Geschwindigkeit
    NUR CNY
Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis

STANDARD Modell

Product Image

HRT450

450 mm Drehtische

  • 1 Spindeln
  • 450 mm Spannflächengröße
  • 400 ft-lb Max. Drehmoment
  • 50 °/sec Max. Geschwindigkeit
    NUR CNY
Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis

Größere Spannfläche

Product Image

HRT630

630 mm Drehtische

  • 1 Spindeln
  • 630 mm Spannflächengröße
  • 1025 ft-lb Max. Drehmoment
  • 50 °/sec Max. Geschwindigkeit
    NUR CNY
Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis
DREHTISCHE VON HAAS HAAS-MASCHINE DREHTISCHPASSUNGSTYP WARNUNG
LT350 EC-1600 PASST
LT350 EC-1600ZT PASST
LT350 VF-10/40 PASST
LT350 VF-10/50 PASST
LT350 VF-11/40 PASST
LT350 VF-11/50 PASST
LT350 VF-12/40 PASST
LT350 VF-12/50 PASST
LT350 VF-14/40 PASST
LT350 VF-14/50 PASST
LT350 VF-3 PASST
LT350 VF-3SS PASST
LT350 VF-3SSYT PASST
LT350 VF-3YT PASST
LT350 VF-3YT/50 PASST
LT350 VF-4 PASST
LT350 VF-4-EU PASST
LT350 VF-4-I PASST
LT350 VF-4-SE PASST
LT350 VF-4-V PASST
LT350 VF-4SS PASST
LT350 VF-4SS-EU PASST
LT350 VF-4SS-UK PASST
LT350 VF-4SS-V PASST
LT350 VF-5/40 PASST
LT350 VF-5/40-I PASST
LT350 VF-5/40-V PASST
LT350 VF-5/40XT PASST
LT350 VF-5/50 PASST
LT350 VF-5/50XT PASST
LT350 VF-5SS PASST
LT350 VF-5SS-V PASST
LT350 VF-6/40 PASST
LT350 VF-6/50 PASST
LT350 VF-6SS PASST
LT350 VF-7/40 PASST
LT350 VF-7/50 PASST
LT350 VF-8/40 PASST
LT350 VF-8/50 PASST
LT350 VF-9/40 PASST
LT350 VF-9/50 PASST
LT350 VM-3 PASST
LT350 VM-6 PASST
LT350 VF-4SS-I PASST
LT350 VF-5SS-I PASST
LT350 VF-7SS PASST
LT350 VF-8SS PASST
LT350 VM-8 PASST
LT350 VP-5 PASST
LT350 VM-9 PASST
LT350 VF-9SS PASST
LT350 VM-5 PASST
LT350 VM-5/50 PASST
LT350 VM-6/50 PASST
LT350 VM-8/50 PASST
LT350 VM-9/50 PASST
LT350 VM-3/50 PASST
LT350 VF-3YT-EU PASST
LT350 VF-3SSYT-EU PASST
LT350 VF-10SS PASST
LT350 VF-11SS PASST
LT350 VF-12SS PASST
LT350 VF-14SS PASST
LT350 VM-10 PASST
LT350 VM-11 PASST
LT350 VM-12 PASST
LT350 VM-14 PASST
LT350 VF-3SSYT/50 PASST
LT350 VF-5SS/50 PASST
LT350 VF-7SS/50 PASST
LT350 VF-8SS/50 PASST
LT350 VF-10SS/50 PASST
LT350 VF-11SS/50 PASST
LT350 VF-12SS/50 PASST

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Maschine?

Modell und Preis

Wir helfen Ihnen, die richtige Maschine für Ihre Werkstatt zu finden.

Erste Schritte

Hätten Sie gern mehr Informationen?

Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie eine neue Haas Maschine Ihre Produkte zum Leben erwecken kann, teilen Sie uns bitte Ihre Kontaktdaten mit.

Language Preference :
Loading

Änderungen der Preise und technischen Daten vorbehalten. Fracht, Montage, staatliche und lokale Steuern sowie vom Händler installiertes Zubehör sind nicht im Preis inbegriffen. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Abbildung der Maschinen mit Sonderzubehör. Das Aussehen des eigentlichen Produkts kann abweichen.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Haas Auslieferungspreis

Dieser Preis enthält Versandkosten, Export- und Importzölle, Versicherungsgebühren und sämtliche weiteren Kosten, die beim Versand an einen mit Ihnen als Käufer vereinbarten Auslieferungsort in Frankreich anfallen. Es können keine weiteren obligatorischen Kosten zur Lieferung eines Haas CNC-Produkts hinzugefügt werden.