MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling Bestellingsgeschiedenis gast MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling Mijn account Order History Return History MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
    27. Українська
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
      • Handbediende draaimachine
      • Verticale zaag
      • Verstekzaag
    • Kamerfrezen
      Kamerfrezen
      Kamerfrezen View All
      • Kamerfrezen
      • Kamerfrees
    • SNELKOPPELINGEN Speciale serie  Speciale serie 
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT ER NIEUW IS WAT ER NIEUW IS UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT ER NIEUW IS WAT ER NIEUW IS UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      SERVICE HOME Bedieningshandleidingen Instructieprocedures Gidsen voor het verhelpen van storingen Preventief onderhoud Haas-onderdelen Haas Tooling Video’s
  • Video’s Hoofdmenu
  • Haas-gereedschap Hoofdmenu
      Automatiseringsaccessoires Ondersteuning voor de winkel Freesgereedschapshouder Frees freesgereedschap Boringsystemen Freeswerkstukopspanning Draaimachinegereedschapshouder Draaimachine freesgereedschap Draaimachine werkstukopspanning Verpakkingssets ER spantangen en boorkoppen Gaten maken Schroefdraadsnijden Brootsen Opspankubussen en sets Handbediende klauwplaten voor frezen Ontbramen en schuurmiddelen Gereedschapstaster en warmtekrimpers Opslag en behandeling Machineonderhoud Gereedschapsaccessoires Bekleding & Accessoires Meting en inspectie Winner's Circle Winner's Circle Speling De Hot Deals van vandaag
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
Haas Tooling Bestellingsgeschiedenis gast MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling Mijn account Order History Return History MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
    27. Українська
×

Resultaten zoekopdracht

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

LT350

  1. Draai- en indexeertafels
  2. Draaitafels
  3. LT350 Draaitafel met groot doorvoergat

LT350 Draaitafel met groot doorvoergat

    ALLEEN CNY
Momenteel niet beschikbaar in uw regio
Draaitafel 350 mm w/200 mm doorvoergat

  • Doorvoergat met diameter van 7,87" (200 mm)
  • Optionele schijven en klauwplaten beschikbaar
  • Voeg 4-ascapaciteiten met grote boringen toe
  • Eenvoudige plug-and-play-verbinding

Onze draaitafels uit de LT-serie hebben dezelfde kenmerken en voordelen als die uit onze standaard HRT-serie, maar hebben grote doorvoerboringen en een reeks opties voor schijven en klauwplaten om werkzaamheden aan te kunnen met grote assen, boorpijpen en andere werkzaamheden waarbij grote boringen worden gebruikt.

Opmerking: Vereist een Haas-frees met 4-assige aandrijving en NGC-softwareversie 100.21.000.1130 of later voor volledige bediening van de 4e as. Voor zelfstandige bediening is een Haas-draaibedieningskastje vereist dat na 10 november 2021 verzonden is met softwareversie 26.38 of nieuwer.

  • 1 Spillen
  • 350 mm Schijfafmeting
  • 348 ft-lb Max. koppel
  • 156 °/sec Max. snelheid

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* V-model machines zijn alleen beschikbaar in CNY-prijzen
Vergelijk machines
VERKEN INVENTARIS
Vergelijk machines
SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN
Contactgegevens distributeur
  • Samenstellenenprijs bepalen
  • Machine-informatie
  • Specificaties
  • Matentabel voor draaitafel

BESCHIKBARE OPTIES

DOCUMENTEN

VIDEO’S

GERELATEERDE PRODUCTEN

Standaardkenmerken

De Haas besturing

  • Directe bediening met frees CNC

Werkstukopspanning

  • Schijf met t-sleuf, 350 mm
Beschikbare opties

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Automatiseringsopties
TECHNISCHE DOCUMENTEN
  • 3D-model (ZIP)
  • Lay-outtekening
  • Bedieningshandleiding
VIDEO’S
CILINDRISCH GRAVEREN MET BEHULP VAN G47/G107
U kunt 4e-as graveren eenvoudig handmatig programmeren op uw Haas-frees – zonder een CAM-systeem. Met G47 en G107 is graveren op een cilindrisch werkstuk een fluitje van een cent.
UW HAAS-DRAAITAFEL SNEL AFWIKKELEN
Vandaag lost Mark een probleem op waarmee elke gebruiker van een Haas-draaitafel op een gegeven moment te maken krijgt: Hoe krijg ik mijn draaitafel snel terug naar nul?
Een VEILIGE POSITIE VOOR GEREEDSCHAP WISSELEN programmeren
Mark laat zien hoe u een veilige positie voor gereedschap wisselen kunt instellen, om te voorkomen dat een stuk gereedschap tegen uw opspanning of draaitafel botst. Het wordt allemaal gedaan met een eenvoudig programma, waarnaar wordt verwezen met een M-code.
GERELATEERDE PRODUCTEN

Kleiner doorvoergat

Product Image

TH450

Draaitafel 450 mm w/3,25" doorvoergat

  • 1 Spillen
  • 450 mm Schijfafmeting
  • 300 ft-lb Max. koppel
  • 75 °/sec Max. snelheid
    ALLEEN CNY
Meer informatie Samenstellen en prijs

STANDAARDMODEL

Product Image

HRT450

450 mm draaitafel

  • 1 Spillen
  • 450 mm Schijfafmeting
  • 400 ft-lb Max. koppel
  • 50 °/sec Max. snelheid
    ALLEEN CNY
Meer informatie Samenstellen en prijs

Grotere schijf

Product Image

HRT630

630 mm draaitafel

  • 1 Spillen
  • 630 mm Schijfafmeting
  • 1025 ft-lb Max. koppel
  • 50 °/sec Max. snelheid
    ALLEEN CNY
Meer informatie Samenstellen en prijs
Platter S.A.E METRIC
Schijfdiameter 13.78 in 350 mm
Maximaal gewicht op schijf (met ondersteuning) 388 lb 176.0 kg
Maximaal gewicht op schijf (zonder ondersteuning) 194 lb 88.0 kg
Aantal standaard T-sleuven 6 6
Spindle S.A.E METRIC
Max. snelheid 156 °/sec 156 °/sec
Torque (Continuous) 348 ft-lbf 472 Nm
Max. slingering 0.0010 in 0.025 mm
Hoogte van het midden 9.000 in 228.60 mm
Through-Bore Diameter 7.8740 in 200.000 mm
Speling 30 arc-sec 30 arc-sec
Remkoppel bij 100 psi/6,9 bar 410 ft-lbf 556 Nm
Overbrengingsverhouding 84:1 84:1
Timing 1.375:1 1.375:1
Diameter wormwiel 1.9 in 48 mm
Indexing S.A.E METRIC
Nauwkeurigheid (±) ± 15 arc-sec ± 15 arc-sec
Repeteernauwkeurigheid 10 arc-sec 10 arc-sec
Resolutie 0.001 ° 0.001 °
Maximale rotatie/stap (met draaitafelbediening) 999.999 ° 999.999 °
Algemeen S.A.E METRIC
Benodigd vermogen 115 VAC ±10% @ 15 A 115 VAC ±10% @ 15 A
Bedrijfstemperatuur (max. omgevingstemperatuur) 100 °F 38 °C
Air Requirements S.A.E METRIC
Max. luchtdruk 120 psi 8.3 bar
HAAS DRAAITAFEL HAAS MACHINE TYPE VAN ROTERENDE FIT WAARSCHUWING
LT350 EC-1600 POSITIEVE FIT
LT350 EC-1600ZT POSITIEVE FIT
LT350 VF-10/40 POSITIEVE FIT
LT350 VF-10/50 POSITIEVE FIT
LT350 VF-11/40 POSITIEVE FIT
LT350 VF-11/50 POSITIEVE FIT
LT350 VF-12/40 POSITIEVE FIT
LT350 VF-12/50 POSITIEVE FIT
LT350 VF-14/40 POSITIEVE FIT
LT350 VF-14/50 POSITIEVE FIT
LT350 VF-3 POSITIEVE FIT
LT350 VF-3SS POSITIEVE FIT
LT350 VF-3SSYT POSITIEVE FIT
LT350 VF-3YT POSITIEVE FIT
LT350 VF-3YT/50 POSITIEVE FIT
LT350 VF-4 POSITIEVE FIT
LT350 VF-4-EU POSITIEVE FIT
LT350 VF-4-I POSITIEVE FIT
LT350 VF-4-SE POSITIEVE FIT
LT350 VF-4-V POSITIEVE FIT
LT350 VF-4SS POSITIEVE FIT
LT350 VF-4SS-EU POSITIEVE FIT
LT350 VF-4SS-UK POSITIEVE FIT
LT350 VF-4SS-V POSITIEVE FIT
LT350 VF-5/40 POSITIEVE FIT
LT350 VF-5/40-I POSITIEVE FIT
LT350 VF-5/40-V POSITIEVE FIT
LT350 VF-5/40XT POSITIEVE FIT
LT350 VF-5/50 POSITIEVE FIT
LT350 VF-5/50XT POSITIEVE FIT
LT350 VF-5SS POSITIEVE FIT
LT350 VF-5SS-V POSITIEVE FIT
LT350 VF-6/40 POSITIEVE FIT
LT350 VF-6/50 POSITIEVE FIT
LT350 VF-6SS POSITIEVE FIT
LT350 VF-7/40 POSITIEVE FIT
LT350 VF-7/50 POSITIEVE FIT
LT350 VF-8/40 POSITIEVE FIT
LT350 VF-8/50 POSITIEVE FIT
LT350 VF-9/40 POSITIEVE FIT
LT350 VF-9/50 POSITIEVE FIT
LT350 VM-3 POSITIEVE FIT
LT350 VM-6 POSITIEVE FIT
LT350 VF-4SS-I POSITIEVE FIT
LT350 VF-5SS-I POSITIEVE FIT
LT350 VF-7SS POSITIEVE FIT
LT350 VF-8SS POSITIEVE FIT
LT350 VM-8 POSITIEVE FIT

Hebt u hulp nodig bij het vinden van de juiste machine?

Samenstellen en prijs bepalen

Laat ons u helpen de juiste te vinden voor uw werkplaats.

Aan de slag

Op zoek naar meer informatie?

Als u meer informatie wilt over hoe een nieuwe Haas machine uw producten tot leven kan brengen, deel dan uw contactgegevens met ons.

Do you plan on attending the seminar "Launching Automation: Concept to Production"?

Do you plan on attending the morning session on Preventative Maintenance?

Do you plan on attending the afternoon session on Preventative Maintenance?

Language Preference :
Loading

Alle prijzen en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Vracht, optuiging, nationale en lokale belastingen, installatiekosten van de leverancier en door de dealer geïnstalleerde toebehoren zijn niet inbegrepen. Niet verantwoordelijk voor druk- of typefouten. Machines weergegeven met optionele uitrusting. Het werkelijke uiterlijk van het product kan afwijken.
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
Deze prijs is inclusief verzendkosten, export- en invoerrechten, verzekeringen en andere kosten tijdens verzending naar een locatie in Frankrijk die met u als koper is overeengekomen. Er kunnen geen andere verplichte kosten worden toegevoegd aan de levering van een Haas CNC-product.