MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
    • View All
    • LIGAÇÕES RÁPIDAS Série especial  Série especial 
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      INÍCIO DA ASSISTÊNCIA Manuais do operador Procedimentos como fazer Manuais de Resolução de Problemas Manutenção preventiva Peças Haas Haas Tooling Vídeos
  • Vídeos Main Menu
MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
LT350

  1. Rotativos e Indexadores
  2. Mesas rotativas
  3. LT350 grande através do orifício rotativo

LT350 grande através do orifício rotativo

    APENAS CNY
Atualmente não disponível na sua região

Para obter os melhores preços na sua zona, contacte o seu Haas Factory Outlet local.

Mesa rotativa de 350 mm com orifício trespassante de 200 mm

A nossa série LT de mesas rotativas oferece as mesmas características e benefícios que a nossa série HRT padrão, mas oferece grandes orifícios trespassantes e uma variedade de opções de prato e bucha para lidar com veios grandes, tubos de perfuração e outros trabalhos de grande diâmetro.

Nota: Requer uma fresadora Haas com comandos de 4.º eixo e  a versão de software NGC 100.21.000.1130 ou posterior para um funcionamento de 4.º eixo completo. A operação autónoma requer uma caixa de controlador rotativo Haas, enviada após 10 de novembro de 2021, com software da versão 26.38 ou mais recente. 

ATENÇÃO! A mesa rotativa tem de funcionar na posição vertical (com a face do prato perpendicular ao chão). Não permita que funcione horizontalmente (com a face do prato paralela ao chão).

  • Orifício trespassante de 7,87" (200 mm)
  • Pratos e buchas opcionais disponíveis
  • Adicione capacidades de 4 eixos de perfuração grande
  • Fácil ligação plug-and-play
  • 1 Spindles
  • 350 mm Tamanho da placa magnética
  • 348 ft-lb Torque máximo
  • 156 °/sec Velocidade máxima
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
  • Gráfico de encaixe rotativo

Platter S.A.E METRIC
Diâmetro da placa magnética 13.78 in 350 mm
Peso máx. na placa magnética (c/ suporte) 388 lb 176.0 kg
Peso máx. na placa magnética (não suportado) 194 lb 88.0 kg
Número de ranhuras T padrão 6 6
Spindle S.A.E METRIC
Velocidade máxima 156 °/sec 156 °/sec
Torque (Continuous) 348 ft-lbf 472 Nm
Saída máxima 0.0010 in 0.025 mm
Altura do centro 9.000 in 228.60 mm
Through-Bore Diameter 7.8740 in 200.000 mm
Arrastamento 30 arc-sec 30 arc-sec
Torque de travagem @ 100 psi/6,9 bar 410 ft-lbf 556 Nm
Relação de engrenagem 84:1 84:1
Temporização 1.375:1 1.375:1
Diâm. da engrenagem de parafuso sem fim 1.9 in 48 mm
Indexing S.A.E METRIC
Rigor (±) ± 15.0 arc-sec ± 15.0 arc-sec
Repetibilidade 10 arc-sec 10 arc-sec
Resolução 0.001 ° 0.001 °
Rotação máx/Passo (com controlo da rotativa) 999.999 ° 999.999 °
Geral S.A.E METRIC
Requisitos energéticos 115 VAC ±10% @ 15 A 115 VAC ±10% @ 15 A
Temp. de funcionamento (ambiente máx.) 100 °F 38 °C
Air Requirements S.A.E METRIC
Pressão máxima do ar 120 psi 8.3 bar
Peso S.A.E METRIC
Mesa 388 lb 176.0 kg
Controlo sem escova 14.2 lb 6.4 kg

OPÇÕES DISPONÍVEIS

DOCUMENTOS

VÍDEOS

PRODUTOS RELACIONADOS

Funcionalidades padrão

O controlador Haas

  • Controlo Direto pela Fresadora CNC

Dispositivo de aperto

  • Prato com ranhura T, 350 mm
Opções disponíveis

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Opções de automatização
DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
  • Modelo 3D (ZIP)
  • Desenho de layout
  • Manual do Utilizador

*NOTA: Devido a melhorias contínuas no projeto, os modelos 3D e os desenhos de layout podem não ser precisos para o modelo de produção mais recente.

VÍDEOS
DECAPAGEM CILÍNDRICA UTILIZANDO G47/G107
Programar manualmente de forma fácil a decapagem do 4.º eixo na sua fresadora Haas – sem um sistema CAM. Com G47 e G107, a gravação numa peça cilíndrica não podia ser mais fácil.
DESMONTAR O SEU ROTATIVO HAAS RAPIDAMENTE
Hoje, Mark resolve um problema que qualquer utilizador do Rotativo Haas enfrenta em algum momento: Como faço o meu rotativo voltar a zero rapidamente?
Como programar uma POSIÇÃO DA TROCA DE FERRAMENTA SEGURA
Mark mostra como comandar uma posição de troca de ferramenta segura para evitar que uma ferramenta colida com o seu equipamento ou rotativo. Tudo é feito com um programa simples e referenciado com um código M.
PRODUTOS RELACIONADOS

Orifício trespassante mais pequeno

Product Image

TH450

Mesa rotativa de 450 mm com orifício trespassante de 3,25”

  • 1 Spindles
  • 450 mm Tamanho da placa magnética
  • 300 ft-lb Torque máximo
  • 75 °/sec Velocidade máxima
    APENAS CNY
Saiba mais Construção e preço

Modelo PADRÃO

Product Image

HRT450

Mesa rotativa de 450 mm

  • 1 Spindles
  • 450 mm Tamanho da placa magnética
  • 400 ft-lb Torque máximo
  • 50 °/sec Velocidade máxima
    APENAS CNY
Saiba mais Construção e preço

Prato maior

Product Image

HRT630

Mesa rotativa de 630 mm

  • 1 Spindles
  • 630 mm Tamanho da placa magnética
  • 1025 ft-lb Torque máximo
  • 50 °/sec Velocidade máxima
    APENAS CNY
Saiba mais Construção e preço
ROTATIVO HAAS MÁQUINA HAAS TIPO DE ENCAIXE ROTATÓRIO AVISO
LT350 EC-1600 ENCAIXE POSITIVO
LT350 EC-1600ZT ENCAIXE POSITIVO
LT350 VF-10/40 ENCAIXE POSITIVO
LT350 VF-10/50 ENCAIXE POSITIVO
LT350 VF-11/40 ENCAIXE POSITIVO
LT350 VF-11/50 ENCAIXE POSITIVO
LT350 VF-12/40 ENCAIXE POSITIVO
LT350 VF-12/50 ENCAIXE POSITIVO
LT350 VF-14/40 ENCAIXE POSITIVO
LT350 VF-14/50 ENCAIXE POSITIVO
LT350 VF-3 ENCAIXE POSITIVO
LT350 VF-3SS ENCAIXE POSITIVO
LT350 VF-3SSYT ENCAIXE POSITIVO
LT350 VF-3YT ENCAIXE POSITIVO
LT350 VF-3YT/50 ENCAIXE POSITIVO
LT350 VF-4 ENCAIXE POSITIVO
LT350 VF-4-EU ENCAIXE POSITIVO
LT350 VF-4-I ENCAIXE POSITIVO
LT350 VF-4-SE ENCAIXE POSITIVO
LT350 VF-4-V ENCAIXE POSITIVO
LT350 VF-4SS ENCAIXE POSITIVO
LT350 VF-4SS-EU ENCAIXE POSITIVO
LT350 VF-4SS-UK ENCAIXE POSITIVO
LT350 VF-4SS-V ENCAIXE POSITIVO
LT350 VF-5/40 ENCAIXE POSITIVO
LT350 VF-5/40-I ENCAIXE POSITIVO
LT350 VF-5/40-V ENCAIXE POSITIVO
LT350 VF-5/40XT ENCAIXE POSITIVO
LT350 VF-5/50 ENCAIXE POSITIVO
LT350 VF-5/50XT ENCAIXE POSITIVO
LT350 VF-5SS ENCAIXE POSITIVO
LT350 VF-5SS-V ENCAIXE POSITIVO
LT350 VF-6/40 ENCAIXE POSITIVO
LT350 VF-6/50 ENCAIXE POSITIVO
LT350 VF-6SS ENCAIXE POSITIVO
LT350 VF-7/40 ENCAIXE POSITIVO
LT350 VF-7/50 ENCAIXE POSITIVO
LT350 VF-8/40 ENCAIXE POSITIVO
LT350 VF-8/50 ENCAIXE POSITIVO
LT350 VF-9/40 ENCAIXE POSITIVO
LT350 VF-9/50 ENCAIXE POSITIVO
LT350 VM-3 ENCAIXE POSITIVO
LT350 VM-6 ENCAIXE POSITIVO
LT350 VF-4SS-I ENCAIXE POSITIVO
LT350 VF-5SS-I ENCAIXE POSITIVO
LT350 VF-7SS ENCAIXE POSITIVO
LT350 VF-8SS ENCAIXE POSITIVO
LT350 VM-8 ENCAIXE POSITIVO
LT350 VP-5 ENCAIXE POSITIVO
LT350 VM-9 ENCAIXE POSITIVO
LT350 VF-9SS ENCAIXE POSITIVO
LT350 VM-5 ENCAIXE POSITIVO
LT350 VM-5/50 ENCAIXE POSITIVO
LT350 VM-6/50 ENCAIXE POSITIVO
LT350 VM-8/50 ENCAIXE POSITIVO
LT350 VM-9/50 ENCAIXE POSITIVO
LT350 VM-3/50 ENCAIXE POSITIVO
LT350 VF-3YT-EU ENCAIXE POSITIVO
LT350 VF-3SSYT-EU ENCAIXE POSITIVO
LT350 VF-10SS ENCAIXE POSITIVO
LT350 VF-11SS ENCAIXE POSITIVO
LT350 VF-12SS ENCAIXE POSITIVO
LT350 VF-14SS ENCAIXE POSITIVO
LT350 VM-10 ENCAIXE POSITIVO
LT350 VM-11 ENCAIXE POSITIVO
LT350 VM-12 ENCAIXE POSITIVO
LT350 VM-14 ENCAIXE POSITIVO
LT350 VF-3SSYT/50 ENCAIXE POSITIVO
LT350 VF-5SS/50 ENCAIXE POSITIVO
LT350 VF-7SS/50 ENCAIXE POSITIVO
LT350 VF-8SS/50 ENCAIXE POSITIVO
LT350 VF-10SS/50 ENCAIXE POSITIVO
LT350 VF-11SS/50 ENCAIXE POSITIVO
LT350 VF-12SS/50 ENCAIXE POSITIVO
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
Todos os preços e especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Não estão incluídos custos de transporte, instalação, impostos nacionais e locais e acessórios instalados pelo vendedor. Não nos responsabilizamos por erros de impressão ou tipográficos. Máquinas apresentadas com equipamento opcional. O aspeto real do produto pode ser diferente.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Preçário de entregas da Haas

Este preço inclui custo de envio, direitos de exportação e importação, seguro e quaisquer outras despesas incorridas durante o envio para um local em França acordado consigo na qualidade de comprador. Nenhum outro custo obrigatório pode ser acrescentado à entrega de um produto Haas CNC.