My Haas Velkommen,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Log på Tilmeld dig Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Log ud Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine tilbud Min konto Mine brugere Log ud
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN VERSION OG PRIS | PRISLISTE VERSION OG PRIS | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVAD ER NYT? HVAD ER NYT? DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN VERSION OG PRIS | PRISLISTE VERSION OG PRIS | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVAD ER NYT? HVAD ER NYT? DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
      SERVICE HJEMME Betjeningsvejledninger Anvendelsesprocedurer Fejlfindingsguide Forebyggende vedligeholdelse Haas-reservedele Haas Tooling Videoer
  • Videoer Main Menu
My Haas Velkommen,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Log på Tilmeld dig Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Log ud Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine tilbud Min konto Mine brugere Log ud
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
LT350

  1. Rundborde og indekser
  2. Rundborde
  3. LT350 rundbord med stor gennemboring

LT350 rundbord med stor gennemboring

    KUN CNY
Ikke tilgængelig i dit område i øjeblikket

Kontakt din lokale Haas Factory Outlet for de bedste priser i dit område.

350 mm rundbord med gennemgående hul på 200mm

Vores LT-serie af rundborde har de samme funktioner og fordele som vores standard HRT-serie, men tilbyder store gennemgående boringer og en række forskellige plade- og spændepatronmuligheder til håndtering af store aksler, borerør og andet arbejde med store boringer.

Bemærk: Kræver en Haas-fræser med 4-akset drev og NGC-softwareversion 100.21.000.1130 eller nyere ved fuld drift 4-akset drift. Selvstændig drift kræver en Haas-styreboks til rundbord, der er sendt efter 10. november 2021 med softwareversion 26.38 eller nyere. 

FORSIGTIG! Dette rundbord skal betjenes i lodret position (med plan forside stående vinkelret i forhold til gulvet). Brug det ikke i vandret position (med plan forside liggende parallelt med gulvet).

  • Gennemgående hul på 200 mm (7,87") i diameter
  • Valgfrie platter og drejepatroner tilgængelige
  • Tilføj 4-akse funktionalitet
  • Nem plug-and-play-forbindelse
  • 1 Spindler
  • 350 mm Skivestørrelse
  • 348 ft-lb Maks. moment
  • 156 °/sec Maks. hastighed
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
Platter S.A.E METRIC
Diameter for platte 13.78 in 350 mm
Maksimal vægt på platten (med understøttelse) 388 lb 176.0 kg
Maksimal vægt på platten (ikke understøttet) 194 lb 88.0 kg
Antal std. T-åbninger 6 6
Spindle S.A.E METRIC
Maks. hastighed 156 °/sec 156 °/sec
Torque (Continuous) 348 ft-lbf 472 Nm
Udløb maks. 0.0010 in 0.025 mm
Centerhøjde 9.000 in 228.60 mm
Through-Bore Diameter 7.8740 in 200.000 mm
Slør 30 arc-sec 30 arc-sec
Bremsemoment ved 100 psi/6,9 bar 410 ft-lbf 556 Nm
Udvekslingsforhold 84:1 84:1
Tidspunkt 1.375:1 1.375:1
Snekkegearsdiam. 1.9 in 48 mm
Indexing S.A.E METRIC
Nøjagtighed (±) ± 15.0 arc-sec ± 15.0 arc-sec
Gentagelighed 10 arc-sec 10 arc-sec
Opløsning 0.001 ° 0.001 °
Maksimal rotation/trin (med rotationsstyring) 999.999 ° 999.999 °
Generelt S.A.E METRIC
Strømforsyning 115 VAC ±10% @ 15 A 115 VAC ±10% @ 15 A
Driftstemperatur (maks. omgivende) 100 °F 38 °C
Air Requirements S.A.E METRIC
Maks. lufttryk 120 psi 8.3 bar
Vægt S.A.E METRIC
Bord 388 lb 176.0 kg
Børsteløs styring 14.2 lb 6.4 kg

TILGÆNGELIGE MULIGHEDER

DOKUMENTER

VIDEOER

RELATEREDE PRODUKTER

Standardfunktioner

Haas-styring

  • Direkte styring med fræser-CNC

Emneholder

  • Plan med T-åbning, 350 mm
Tilgængelige muligheder

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.
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
CYLINDRISK INDGRAVERING VED BRUG AF G47/G107
Du kan nemt håndprogrammere 4.-akse-indgravering på din Haas-fræser – uden et CAM-system. Med G47 og G107 kunne indgravering på et cylindrisk emne ikke være nemmere.
STIL HURTIGT DIN HAAS-DREJEENHED TILBAGE
I dag løser Mark problemet, som alle brugere af Haas-rundborde vil støde på: Hvordan får jeg hurtigt min drejeenhed tilbage til nul?
Sådan programmerer du en SIKKER VÆRKTØJSSKIFTPOSITION
Mark viser dig, hvordan du styrer en sikker værktøjsskiftposition for at undgå, at værktøjet kolliderer med din emneholder eller drejeenhed. Det hele gøres med et enkelt program, og registreret med en M-kode.
RELATEREDE PRODUKTER

Mindre gennemgående hul

Product Image

TH450

450 mm rundbord med gennemgående hul på 3,25"

  • 1 Spindler
  • 450 mm Skivestørrelse
  • 300 ft-lb Maks. moment
  • 75 °/sec Maks. hastighed
    KUN CNY
Lær mere Version og pris

Standardmodel

Product Image

HRT450

450 mm-rundbord

  • 1 Spindler
  • 450 mm Skivestørrelse
  • 400 ft-lb Maks. moment
  • 50 °/sec Maks. hastighed
    KUN CNY
Lær mere Version og pris

Større platte

Product Image

HRT630

630 mm-rundbord

  • 1 Spindler
  • 630 mm Skivestørrelse
  • 1025 ft-lb Maks. moment
  • 50 °/sec Maks. hastighed
    KUN CNY
Lær mere Version og pris
HAAS-RUNDBORD HAAS-MASKINE MONTERINGSTYPE FOR RUNDBORD ADVARSEL!
LT350 EC-1600 POSITIV MONTERING
LT350 EC-1600ZT POSITIV MONTERING
LT350 VF-10/40 POSITIV MONTERING
LT350 VF-10/50 POSITIV MONTERING
LT350 VF-11/40 POSITIV MONTERING
LT350 VF-11/50 POSITIV MONTERING
LT350 VF-12/40 POSITIV MONTERING
LT350 VF-12/50 POSITIV MONTERING
LT350 VF-14/40 POSITIV MONTERING
LT350 VF-14/50 POSITIV MONTERING
LT350 VF-3 POSITIV MONTERING
LT350 VF-3SS POSITIV MONTERING
LT350 VF-3SSYT POSITIV MONTERING
LT350 VF-3YT POSITIV MONTERING
LT350 VF-3YT/50 POSITIV MONTERING
LT350 VF-4 POSITIV MONTERING
LT350 VF-4-EU POSITIV MONTERING
LT350 VF-4-I POSITIV MONTERING
LT350 VF-4-SE POSITIV MONTERING
LT350 VF-4-V POSITIV MONTERING
LT350 VF-4SS POSITIV MONTERING
LT350 VF-4SS-EU POSITIV MONTERING
LT350 VF-4SS-UK POSITIV MONTERING
LT350 VF-4SS-V POSITIV MONTERING
LT350 VF-5/40 POSITIV MONTERING
LT350 VF-5/40-I POSITIV MONTERING
LT350 VF-5/40-V POSITIV MONTERING
LT350 VF-5/40XT POSITIV MONTERING
LT350 VF-5/50 POSITIV MONTERING
LT350 VF-5/50XT POSITIV MONTERING
LT350 VF-5SS POSITIV MONTERING
LT350 VF-5SS-V POSITIV MONTERING
LT350 VF-6/40 POSITIV MONTERING
LT350 VF-6/50 POSITIV MONTERING
LT350 VF-6SS POSITIV MONTERING
LT350 VF-7/40 POSITIV MONTERING
LT350 VF-7/50 POSITIV MONTERING
LT350 VF-8/40 POSITIV MONTERING
LT350 VF-8/50 POSITIV MONTERING
LT350 VF-9/40 POSITIV MONTERING
LT350 VF-9/50 POSITIV MONTERING
LT350 VM-3 POSITIV MONTERING
LT350 VM-6 POSITIV MONTERING
LT350 VF-4SS-I POSITIV MONTERING
LT350 VF-5SS-I POSITIV MONTERING
LT350 VF-7SS POSITIV MONTERING
LT350 VF-8SS POSITIV MONTERING
LT350 VM-8 POSITIV MONTERING
LT350 VP-5 POSITIV MONTERING
LT350 VM-9 POSITIV MONTERING
LT350 VF-9SS POSITIV MONTERING
LT350 VM-5 POSITIV MONTERING
LT350 VM-5/50 POSITIV MONTERING
LT350 VM-6/50 POSITIV MONTERING
LT350 VM-8/50 POSITIV MONTERING
LT350 VM-9/50 POSITIV MONTERING
LT350 VM-3/50 POSITIV MONTERING
LT350 VF-3YT-EU POSITIV MONTERING
LT350 VF-3SSYT-EU POSITIV MONTERING
LT350 VF-10SS POSITIV MONTERING
LT350 VF-11SS POSITIV MONTERING
LT350 VF-12SS POSITIV MONTERING
LT350 VF-14SS POSITIV MONTERING
LT350 VM-10 POSITIV MONTERING
LT350 VM-11 POSITIV MONTERING
LT350 VM-12 POSITIV MONTERING
LT350 VM-14 POSITIV MONTERING
LT350 VF-3SSYT/50 POSITIV MONTERING
LT350 VF-5SS/50 POSITIV MONTERING
LT350 VF-7SS/50 POSITIV MONTERING
LT350 VF-8SS/50 POSITIV MONTERING
LT350 VF-10SS/50 POSITIV MONTERING
LT350 VF-11SS/50 POSITIV MONTERING
LT350 VF-12SS/50 POSITIV MONTERING
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
Alle priser og specifikationer kan ændres uden varsel. Fragt, rigning, skatter og lokale afgifter, og forhandlerinstalleret tilbehør medfølger ikke. Forbehold for trykfejl og typografiske fejl. Maskinerne er vist med ekstraudstyr. Det faktiske produkt kan se anderledes ud.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Haas-leveret pris

Denne pris omfatter forsendelsesomkostninger, eksport- og importafgifter og alle andre udgifter i forbindelse med levering til en lokation i Frankrig, der er aftalt med dig som køber. Ingen andre obligatoriske omkostninger kan blive tilføjet leveringen af et Haas CNC-produkt.