LT350

  1. 转台和分度器
  2. 回转工作台
  3. LT350 大通孔转台

LT350 大通孔转台

    仅人民币
 
您的区域目前不供应

若要获取有关您区域的优惠价格,请联系您当地的 Haas 专卖店。

带 200 毫米通孔的 350 毫米回转工作台

我们的 LT 系列旋转工作台提供与标准 HRT 系列相同的功能和优势,但具有更大的通孔,并提供多种转盘和夹头选件,能够处理大轴、钻杆及其他大孔径工件。

注意: 必须配备带有第 4 轴驱动以及 NGC 100.21.000.1130 版 或更新版本软件的 Haas 铣床,才能真正实现第 4 轴运行。单机运行需要 2021 年 11 月 10 日后发货的 Haas 转台控制柜,其软件版本为 26.38 或更高。 

注意! 此回转工作台必须在垂直位置(转盘面垂直于地面)操作。切勿水平操作(转盘面与地面平行)。

  • 7.87"(200 毫米)直径的通孔
  • 提供可选转盘和卡盘
  • 加装大通孔 4 轴功能
  • 方便的即插即用连接
  • 1 主轴
  • 350 mm 盘片尺寸
  • 348 ft-lb 最大扭矩
  • 156 °/sec 最高速度
机床对比
详细了解所有库存
联系经销商
机床对比
配置和价格
联系经销商
  • 配置和价格
  • 规格
  • 机床信息
  • 回转件装配表

Platter S.A.E METRIC
盘片直径 13.78 in 350 mm
拼盘上的最大重量(支持/不支持) 388 lb 176.0 kg
拼盘上的最大重量(不支持) 194 lb 88.0 kg
标准 T 型槽数量 6 6
Spindle S.A.E METRIC
最高速度 156 °/sec 156 °/sec
Torque (Continuous) 348 ft-lbf 472 Nm
最大跳动 0.0010 in 0.025 mm
中心高 9.000 in 228.60 mm
Through-Bore Diameter 7.8740 in 200.000 mm
齿隙 30 arc-sec 30 arc-sec
100 psi/6.9 棒材的刹车盘扭矩 410 ft-lbf 556 Nm
齿轮比 84:1 84:1
定时 1.375:1 1.375:1
蜗轮直径 1.9 in 48 mm
Indexing S.A.E METRIC
精度 (±) ± 15.0 arc-sec ± 15.0 arc-sec
重复定位精度 10 arc-sec 10 arc-sec
分辨率 0.001 ° 0.001 °
最大旋转/步进(带转台控制) 999.999 ° 999.999 °
一般信息 S.A.E METRIC
所需功率 115 VAC ±10% @ 15 A 115 VAC ±10% @ 15 A
操作温度(最高环境温度) 100 °F 38 °C
Air Requirements S.A.E METRIC
最大空气压力 120 psi 8.3 bar
重量 S.A.E METRIC
工作台 388 lb 176.0 kg
无刷控制 14.2 lb 6.4 kg

可用的选项

文档

视频库

相关产品

标准特征

Haas 控制系统

  • 通过铣床数控直接控制

工件夹具

  • T 型槽转盘,350 毫米
可用的选项

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

自动化选件
技术文档
  • 3D 模型(ZIP 压缩文件)
  • 布局图
  • 操作手册

*注意: 由于设计不断获得改进,3D 模型和布局图可能无法准确反映最新的生产模型。

视频库
使用 G47/G107 轻松完成圆柱体镂刻
无需 CAM 系统即可在 Haas 铣床上轻松手动编程第 4 轴镂刻。使用 G47 和 G107 之后,镂刻圆柱体零件变得再简单不过了。
快速复位 HAAS 回转设备
今天,Mark 可以解决每一位 Haas 转台用户在某个环节都可能遇到的问题:如何让转台快速回零?
如何为安全的换刀位置编程
Mark 展示了如何指定安全的换刀位置,以避免刀具碰撞夹具或旋转机器。这一切都是通过一个称为 M 代码的简单程序完成的。
相关产品

较小的通孔

Product Image

TH450

带 3.25" 通孔的 450 毫米回转工作台

  • 1 主轴
  • 450 mm 盘片尺寸
  • 300 ft-lb 最大扭矩
  • 75 °/sec 最高速度
    仅人民币
 
了解更多…… 配置和价格

标准型号

Product Image

HRT450

450 毫米转台

  • 1 主轴
  • 450 mm 盘片尺寸
  • 400 ft-lb 最大扭矩
  • 50 °/sec 最高速度
    仅人民币
 
了解更多…… 配置和价格

大型转盘

Product Image

HRT630

630 毫米转台

  • 1 主轴
  • 630 mm 盘片尺寸
  • 1025 ft-lb 最大扭矩
  • 50 °/sec 最高速度
    仅人民币
 
了解更多…… 配置和价格
HAAS 转台 Haas 机床 转台装配类型 警告
LT350 EC-1600 正向装配
LT350 EC-1600ZT 正向装配
LT350 VF-10/40 正向装配
LT350 VF-10/50 正向装配
LT350 VF-11/40 正向装配
LT350 VF-11/50 正向装配
LT350 VF-12/40 正向装配
LT350 VF-12/50 正向装配
LT350 VF-14/40 正向装配
LT350 VF-14/50 正向装配
LT350 VF-3 正向装配
LT350 VF-3SS 正向装配
LT350 VF-3SSYT 正向装配
LT350 VF-3YT 正向装配
LT350 VF-3YT/50 正向装配
LT350 VF-4 正向装配
LT350 VF-4-EU 正向装配
LT350 VF-4-I 正向装配
LT350 VF-4-SE 正向装配
LT350 VF-4-V 正向装配
LT350 VF-4SS 正向装配
LT350 VF-4SS-EU 正向装配
LT350 VF-4SS-UK 正向装配
LT350 VF-4SS-V 正向装配
LT350 VF-5/40 正向装配
LT350 VF-5/40-I 正向装配
LT350 VF-5/40-V 正向装配
LT350 VF-5/40XT 正向装配
LT350 VF-5/50 正向装配
LT350 VF-5/50XT 正向装配
LT350 VF-5SS 正向装配
LT350 VF-5SS-V 正向装配
LT350 VF-6/40 正向装配
LT350 VF-6/50 正向装配
LT350 VF-6SS 正向装配
LT350 VF-7/40 正向装配
LT350 VF-7/50 正向装配
LT350 VF-8/40 正向装配
LT350 VF-8/50 正向装配
LT350 VF-9/40 正向装配
LT350 VF-9/50 正向装配
LT350 VM-3 正向装配
LT350 VM-6 正向装配
LT350 VF-4SS-I 正向装配
LT350 VF-5SS-I 正向装配
LT350 VF-7SS 正向装配
LT350 VF-8SS 正向装配
LT350 VM-8 正向装配
LT350 VP-5 正向装配
LT350 VM-9 正向装配
LT350 VF-9SS 正向装配
LT350 VM-5 正向装配
LT350 VM-5/50 正向装配
LT350 VM-6/50 正向装配
LT350 VM-8/50 正向装配
LT350 VM-9/50 正向装配
LT350 VM-3/50 正向装配
LT350 VF-3YT-EU 正向装配
LT350 VF-3SSYT-EU 正向装配
LT350 VF-10SS 正向装配
LT350 VF-11SS 正向装配
LT350 VF-12SS 正向装配
LT350 VF-14SS 正向装配
LT350 VM-10 正向装配
LT350 VM-11 正向装配
LT350 VM-12 正向装配
LT350 VM-14 正向装配
LT350 VF-3SSYT/50 正向装配
LT350 VF-5SS/50 正向装配
LT350 VF-7SS/50 正向装配
LT350 VF-8SS/50 正向装配
LT350 VF-10SS/50 正向装配
LT350 VF-11SS/50 正向装配
LT350 VF-12SS/50 正向装配
LT350 VF-6SS/50 正向装配
LT350 VM-10/50 正向装配
LT350 VM-11/50 正向装配
LT350 VF-9SSZT 正向装配
LT350 EC-1700ZT 正向装配

需要帮忙寻找合适的机床吗?

配置和价格

让我们帮助您选择适合您车间的机床。

开始吧

需要了解更多信息吗?

如需了解有关 Haas 新设备如何帮助您加工产品的更多信息,请留下您的联系信息。